Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
MTSBNR28 |
Référence pièce | Pas P | h | W | H | L | L1 | L2 | W1 | M1 | ℓ1 | M2 | ℓ2 | t | Poussée dynamique admissible (kN) | Poids (g) | Prix unitaire | ||
Type | d | MTSBNR | MTSBNL | |||||||||||||||
MTSBNR (filetage à pas à droite) MTSBNL (filetage à pas à gauche) | 10 | 2 | 20 | 20 | 30 | 24 | 16 | - | 12 | M4 | 8 | - | - | 6 | 2.55 | 100 | ||
12 | 23 | 22 | 34 | 30 | 21 | 9 | 13 | M5 | 10 | M5 | 15 | 3.92 | 150 | |||||
14 | 3 | 4.90 | 140 | |||||||||||||||
16 | 27 | 28 | 41 | 35 | 25 | 11 | 18 | M6 | 12 | M6 | 18 | 7 | 6.67 | 260 | ||||
18 | 4 | 29 | 32 | 45 | 40 | 30 | 16 | 22 | 8.72 | 380 | ||||||||
20 | 9.81 | 360 | ||||||||||||||||
22 | 5 | 30 | 36 | 48 | 50 | 40 | 20 | 26 | 12.36 | 580 | ||||||||
25 | 14.22 | 540 | ||||||||||||||||
28 | 38 | 44 | 60 | 62 | 50 | 25 | 32 | M8 | 16 | M8 | 22 | 8 | 20.05 | 1050 | ||||
32 | 6 | 22.81 | 970 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MTSBNL10 |
MTSBNL12 |
MTSBNL14 |
MTSBNL16 |
MTSBNL18 |
MTSBNL20 |
MTSBNL22 |
MTSBNL25 |
MTSBNL28 |
MTSBNL32 |
MTSBNR10 |
MTSBNR12 |
MTSBNR14 |
MTSBNR16 |
MTSBNR18 |
MTSBNR20 |
MTSBNR22 |
MTSBNR25 |
MTSBNR28 |
MTSBNR32 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Sens de rotation de la vis | Filetage nominal D (φ) | Allowable Dynamic Thrust (N) | Longueur de l'écrou L1 (ou L) (mm) | Largeur d'écrou W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | Filetage à pas à gauche | 10 | 2550 | 24 | 20 | |
62.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | Filetage à pas à gauche | 12 | 3920 | 30 | 22 | |
63.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | Filetage à pas à gauche | 14 | 4900 | 30 | 22 | |
76.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | Filetage à pas à gauche | 16 | 6670 | 35 | 28 | |
94.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | Filetage à pas à gauche | 18 | 8720 | 40 | 32 | |
97.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | Filetage à pas à gauche | 20 | 9810 | 40 | 32 | |
108.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | Filetage à pas à gauche | 22 | 12360 | 50 | 36 | |
110.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | Filetage à pas à gauche | 25 | 14220 | 50 | 36 | |
130.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | Filetage à pas à gauche | 28 | 20050 | 62 | 44 | |
134.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | Filetage à pas à gauche | 32 | 22810 | 62 | 44 | |
45.72 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Droite] Filetage à pas droit | 10 | 2550 | 24 | 20 | |
60.08 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Droite] Filetage à pas droit | 12 | 3920 | 30 | 22 | |
61.21 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Droite] Filetage à pas droit | 14 | 4900 | 30 | 22 | |
71.41 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Droite] Filetage à pas droit | 16 | 6670 | 35 | 28 | |
91.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | [Droite] Filetage à pas droit | 18 | 8720 | 40 | 32 | |
94.46 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Droite] Filetage à pas droit | 20 | 9810 | 40 | 32 | |
104.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | [Droite] Filetage à pas droit | 22 | 12360 | 50 | 36 | |
106.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | [Droite] Filetage à pas droit | 25 | 14220 | 50 | 36 | |
126.81 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Droite] Filetage à pas droit | 28 | 20050 | 62 | 44 | |
130.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | [Droite] Filetage à pas droit | 32 | 22810 | 62 | 44 |
Loading...
Type | Type de bloc | Nut Shape | Type de bloc | Matériau | EN CC766S Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Mounting Method | Trou taraudé | Nombre de trous de montage | 4 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Sens de rotation de la vis
Filetage nominal D(φ)
Longueur de l'écrou L1 (ou L)(mm)
Largeur d'écrou W(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles