Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
DNBB | EN 1.1191 Équiv. | Oxydé noir |
DNBM | Placage autocatalytique au nickel | |
DNBA | Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair |
Référence pièce | - | H |
DNBB315 | - | 30 |
Référence pièce | H | A | B | P.C.D. | M1xℓ | D | ℓ1 | L | ℓ2 | ℓ3 | M2xℓ | Écrou utilisable | Prix unitaire | ||||||||||||||||||
Type | N° | MTS□R,MTSFL | DNBB | DNBM | DNBA | ||||||||||||||||||||||||||
DNBB DNBM DNBA | 264 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | H+20 | 26 | M4x7 | 20 | 30 | 24 | 6 | 12 | M4x8 | 10 | |||||||||||||||
315 | 23 | 25 | 30 | 40 | 50 | H+23 | 31 | M5x7 | 22 | 35 | 30 | 8 | 14 | M5x10 | 12, 14 | ||||||||||||||||
386 | 27 | 30 | 35 | 50 | 60 | H+27 | 38 | M6x10 | 28 | 45 | 34 | 18 | M6x12 | 16 | |||||||||||||||||
426 | 29 | 30 | 35 | 40 | 50 | 65 | H+29 | 42 | 32 | 50 | 39 | 23 | 18, 20 | ||||||||||||||||||
476 | 32 | 35 | 40 | 50 | 70 | H+32 | 47 | 36 | 50 | 46 | 30 | 22, 25 | |||||||||||||||||||
588 | 40 | 45 | 50 | 60 | 80 | H+40 | 58 | M8x12 | 44 | 60 | 48 | 32 | M8x16 | 28, 32 | |||||||||||||||||
668 | 43 | 45 | 50 | 60 | 86 | H+43 | 66 | 52 | 65 | 52 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||
7610 | 50 | 55 | 60 | 70 | 100 | H+50 | 76 | M10x14 | 58 | 75 | 60 | 10 | 40 | M10x20 | 40 | ||||||||||||||||
8510 | 58 | 60 | 70 | 116 | H+58 | 85 | 68 | 85 | 70 | 50 | 50 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Méthode de finition | No.(P.C.D) | H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 jours | 10 | Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 264(26) | 20 ~ 40 | ||
1 | 10 jours | 10 | Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 315(31) | 23 ~ 40 | ||
1 | 10 jours | 10 | Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 386(38) | 27 ~ 50 | ||
1 | 10 jours | 10 | Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 426(42) | 29 ~ 50 | ||
1 | 10 jours | 10 | Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 476(47) | 32 ~ 50 | ||
1 | 10 jours | 10 | Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 588(58) | 40 ~ 60 | ||
1 | 10 jours | 10 | Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 668(66) | 43 ~ 60 | ||
1 | 10 jours | 10 | Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 7610(76) | 50 ~ 70 | ||
1 | 10 jours | 10 | Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | 8510(85) | 58 ~ 70 | ||
1 | 10 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | 264(26) | 20 ~ 40 | ||
1 | 10 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | 315(31) | 23 ~ 40 | ||
1 | 10 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | 386(38) | 27 ~ 50 | ||
1 | 10 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | 426(42) | 29 ~ 50 | ||
1 | 10 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | 476(47) | 32 ~ 50 | ||
1 | 10 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | 588(58) | 40 ~ 60 | ||
1 | 10 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | 668(66) | 43 ~ 60 | ||
1 | 10 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | 7610(76) | 50 ~ 70 | ||
1 | 10 jours | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | 8510(85) | 58 ~ 70 | ||
1 | 10 jours | 10 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | 264(26) | 20 ~ 40 | ||
1 | 10 jours | 10 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | 315(31) | 23 ~ 40 | ||
1 | 10 jours | 10 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | 386(38) | 27 ~ 50 | ||
1 | 10 jours | 10 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | 426(42) | 29 ~ 50 | ||
1 | 10 jours | 10 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | 476(47) | 32 ~ 50 | ||
1 | 10 jours | 10 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | 588(58) | 40 ~ 60 | ||
1 | 10 jours | 10 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | 668(66) | 43 ~ 60 | ||
1 | 10 jours | 10 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | 7610(76) | 50 ~ 70 | ||
1 | 10 jours | 10 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | 8510(85) | 58 ~ 70 |
Loading...
Type | Support-écrou |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Méthode de finition
No.(P.C.D)
H(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles