Plaques de fixation - Pour indicateur numérique de position compact avec levier

Plaques de fixation - Pour indicateur numérique de position compact avec levier

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Plaques de fixation - Pour indicateur numérique de position compact avec levier:Affichage d'image associés
TypeCorps principalLevier de serrage
MatériauTraitement de surfaceMatériauTraitement de surface
DPNKBAlliage d'aluminiumAnodisé noirZinc moulé sous pressionPeinture cuite au four

Spécifications

Référence pièce
DPNKB12
Référence pièceLD1Poids (g)RoulementBague de retenuePrix unitaire
TypeD
DPNKB82322130608ZZRTWN22 
1024261336000ZZRTWN26
12281326001ZZRTWN28
■Liste des composants disponibles pour l'indicateur numérique de position compact
Indicateurs numériques de position compacts (P.812)Plaque de fixationVis-mère (P.801~P.807)
TypePas de la brocheTypeDTypeDDiam. de l'extrémité d'arbrePas de vis
CouleurChiffre de l'affichage, sens de rotationV, Q, RE (incrément de 1mm)
(orange)
DPN
DPM
DPT
(argent)
DSN
DSM
DST
R (4 chiffres - rotation vers la droite)
L (4 chiffres - rotation vers la gauche)
FR (5 chiffres - rotation vers la droite)
FL (5 chiffres - rotation vers la gauche)
2DPNK
DPNKM
DPNKB
8 (Filetage à pas à droite)
MTSR□
MTSBR□
MTSTR□

(Filetage à pas à droite et à gauche)
MTSW□
MTSBW□
(Filetage à pas à gauche)
MTSL□
MTSBL□
MTSTL□

(Usinage de filetage à pas à droite et à gauche)
MTSY□
MTSBY□
126, 8Q/2≤E≤Q-1
V/2≤E≤V-1
2
38, 10148, 103
10, 121610, 12
410, 121810, 124
10, 12, 142010, 12, 14
510, 12, 142210, 12, 145
12, 142512, 14
142814
61432146
Pour un diam. d'extrémité de l'arbre des vis mères de 14, aucun collier n'est nécessaire. La dimension D de DPNKB est de 8, 10 et 12 uniquement.
Les diam. d'extrémité d'arbre V/Q/R 6 des vis mères sont applicables uniquement aux types à épaulement à une extrémité et aux deux extrémités. E pour le diam. d'extrémité de l'arbre est applicable uniquement aux types suivants : épaulement double à une extrémité/épaulement à une extrémité, épaulement double à une extrémité/épaulement double aux deux extrémités.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
DPNKB8
DPNKB10
DPNKB12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. intérieur du roulement D dimension (d)
(Ø)

74.94 €

1 Disponible 5 jours 108

74.94 €

1 Disponible Jour même

Stock

1010

74.94 €

1 Disponible Jour même

Stock

1012

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

■Caractéristiques des roulements avec carter
L'association d'une plaque de butée et d'un roulement en une seule pièce est le gage d'une conception compacte de qualité supérieure.

Exemple d'utilisation

Plaques de fixation - Pour indicateur numérique de position compact avec levier:Affichage d'image associés

Informations de base

Type à butée de rotation Jeux de butées antirotation pour indicateur de position Forme Bloc Type Support de roulement intégré
Matériau Alliage d'aluminium Traitement de surface Anodisé noir Type de levier Leviers de serrage

Produits complémentaires

Assistance technique