Plaques de butée pour vis-mères - Forme carrée

Plaques de butée pour vis-mères - Forme carrée

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Plaques de butée pour vis-mères - Forme carrée:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surfaceAccessoire
MTSBBEN 1.0038 Équiv.Oxydé noirLevier de serrage
MTSBMPlacage autocatalytique au nickel

Spécifications

Référence pièce-P
MTSWB15
MTSBB8

-

30
Référence piècePABdEFGTd1MHH1R(h)SLevierPrix unitaire
TypeDH7MTSBBMTSBM
Surface de contact
MTSBB
MTSBM
Les tailles marquées d'un * ne sont disponibles que pour MTSBB.
8+ 0.015
0
203040P+26126.516109166.5M63538.54525.84CLDM6-12-M
10P+27161710CLDM6-16-M
12+ 0.018
0
304050P+281811
15P+29221912CLDM6-20-M
17P+302013
20+ 0.021
0
P+37259.0 251216199.0 M845.5496332.37CLDM8-25-M
25P+39322718CLDM8-32-M
30P+42383021
*35+ 0.025
0
P+44443223CLDM8-40-M-
*40P+473526

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MTSBB8-[20-40/10]
MTSBB10-[20-40/10]
MTSBB12-[30-50/10]
MTSBB15-[30-50/10]
MTSBB17-[30-50/10]
MTSBB20-[30-50/10]
MTSBB25-[30-50/10]
MTSBB30-[30-50/10]
MTSBB35-[30-50/10]
MTSBB40-[30-50/10]
MTSBM8-[20-40/10]
MTSBM10-[20-40/10]
MTSBM12-[30-50/10]
MTSBM15-[30-50/10]
MTSBM17-[30-50/10]
MTSBM20-[30-50/10]
MTSBM25-[30-50/10]
MTSBM30-[30-50/10]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. intérieur du roulement D dimension (d)
(Ø)
Traitement de surface P
(mm)
1 7 jours 108Revêtement oxydé noir20 ~ 40
1 7 jours 1010Revêtement oxydé noir20 ~ 40
1 7 jours 1012Revêtement oxydé noir30 ~ 50
1 7 jours 1015Revêtement oxydé noir30 ~ 50
1 7 jours 1017Revêtement oxydé noir30 ~ 50
1 7 jours 1020Revêtement oxydé noir30 ~ 50
1 7 jours 1025Revêtement oxydé noir30 ~ 50
1 7 jours 1030Revêtement oxydé noir30 ~ 50
1 7 jours 1035Revêtement oxydé noir30 ~ 50
1 7 jours 1040Revêtement oxydé noir30 ~ 50
1 7 jours 108Placage autocatalytique au nickel20 ~ 40
1 7 jours 1010Placage autocatalytique au nickel20 ~ 40
1 7 jours 1012Placage autocatalytique au nickel30 ~ 50
1 7 jours 1015Placage autocatalytique au nickel30 ~ 50
1 7 jours 1017Placage autocatalytique au nickel30 ~ 50
1 7 jours 1020Placage autocatalytique au nickel30 ~ 50
1 7 jours 1025Placage autocatalytique au nickel30 ~ 50
1 7 jours 1030Placage autocatalytique au nickel30 ~ 50

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

■ Remarques
Ne pas utiliser sans insérer l'arbre fileté (serrage à vide). Il peut se déformer, ce qui le rend inutilisable.

Exemple d'utilisation

Plaques de butée pour vis-mères - Forme carrée:Affichage d'image associés

Informations de base

Type à butée de rotation Jeux de butées antirotation Forme Bloc Type Standard
Matériau EN 1.0038 Equiv.

Produits complémentaires

Assistance technique