Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Roulement |
MTQDB | EN 1.0038 Équiv. | Oxydé noir | Roulement radial |
MTQDM | Placage autocatalytique au nickel |
Référence pièce |
MTQDB12 |
Référence pièce | L | L1 | D | H | T | B | d1 | X | b | W | P1 | F | G | Levier de serrage | Roulement | Prix unitaire | ||
Type | d | N° roulement | MTQDB | MTQDM | ||||||||||||||
MTQDB MTQDM | 10 | 25 | 14 | 30 | 48 | 5 | 10 | 4.5 | 9 | 4 | 32 | 33 | 23 | 16 | CLDM5-16-M | 6900ZZ | ||
12 | 25 | 14 | 32 | 50 | 6 | 10 | 4.5 | 10 | 5 | 34 | 35 | 25 | 18 | CLDM5-16-M | 6901ZZ | |||
15 | 28 | 17 | 35 | 56 | 6 | 10 | 5.5 | 11.5 | 6 | 37 | 37 | 27 | 21 | CLDM5-20-M | 6902ZZ | |||
20 | 28 | 17 | 40 | 64 | 8 | 10 | 6.6 | 14 | 8 | 42 | 43 | 30 | 27 | CLDM5-25-M | 6804ZZ |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MTQDB10 |
MTQDB12 |
MTQDB15 |
MTQDB20 |
MTQDM10 |
MTQDM12 |
MTQDM15 |
MTQDM20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. intérieur du roulement D dimension (d) (Ø) | Traitement de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | Revêtement oxydé noir | |
77.57 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | Revêtement oxydé noir | |
87.40 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | Revêtement oxydé noir | |
99.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | Revêtement oxydé noir | |
70.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | Placage autocatalytique au nickel | |
78.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | Placage autocatalytique au nickel | |
88.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | Placage autocatalytique au nickel | |
99.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | Placage autocatalytique au nickel |
Loading...
Type à butée de rotation | Jeux de butées antirotation | Forme | À embase | Type | Support de roulement intégré |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | EN 1.0038 Equiv. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. intérieur du roulement D dimension (d)(Ø)
Traitement de surface
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles