Arbres rotatifs / déportés des deux côtés, rainure annulaire / usinage au choix

Arbres rotatifs / déportés des deux côtés, rainure annulaire / usinage au choix

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Arbres rotatifs / déportés des deux côtés, rainure annulaire / usinage au choix
  • Arbres rotatifs / déportés des deux côtés, rainure annulaire / usinage au choix

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Arbres rotatifs - Épaulement aux deux extrémités avec rainure pour bague de retenue:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
SFRZEN 1.1191 équiv.Oxydé noir
PSFRZPlacage autocatalytique au nickel
SSFRZEN 1.4301 équiv.-

Spécifications

Référence pièce-L-F-B-P
SFRX30-500-F20-B10-P15

Référence pièce-L-F-B-P-T-S-Q
PSFRZ30-340-F13-B9-P8-T12-S10-Q8
Référence pièceIncrément de 0,1 mmIncrément de 1mm(Y)
max.
TypeDg6LF, TB, SP, Q
SFRZ

PSFRZ

SSFRZ
(D13, 16, 18 et 22 ne sont pas disponibles pour le type SSFRZ.)
6-0.004
-0.012
20.0~296.0F≤Px5
T≤Qx5
Quand P, Q≤6,
2≤B, S

Quand 6<P et Q≤10,
3≤B, S

Quand 10<P et Q≤20,
4≤B, S

Quand 20<P, Q,
5≤B, S
3 4 5 300
8-0.005
-0.014
20.0~396.03 ≤P, Q400
1020.0~496.0500
12-0.006
-0.017
25.0~596.05≤P, Q600
1325.0~596.0
1525.0~696.0700
1625.0~796.0800
1730.0~796.0
18-0.007
-0.020
30.0~796.0
2030.0~796.0
2230.0~796.010≤P, Q
2530.0~796.0
3030.0~796.0
35-0.009
-0.025
40.0~796.016≤P, Q
4040.0~796.0
5040.0~796.0
Quand D-P (Q)≤2, le chanfrein C au niveau de l'épaulement est de 0.2 ou inf. Les dimensions P et Q 27, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48 et 49 ne peuvent pas être spécifiées. Pour la dimension m, se reporter à P.820.

Modifications

Arbres rotatifs - Épaulement aux deux extrémités avec rainure pour bague de retenue:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PSFRZ6-[20-296/0.1]-F[2-25/0.1]-B[2-25/1]-P[3-5/1]-T[2-25/0.1]-S[2-25/1]-Q[3-5/1]
PSFRZ8-[20-396/0.1]-F[2-35/0.1]-B[2-35/1]-P[3-7/1]-T[2-35/0.1]-S[2-35/1]-Q[3-7/1]
PSFRZ10-[20-496/0.1]-F[2-50/0.1]-B[2-50/1]-P[3-9/1]-T[2-50/0.1]-S[2-50/1]-Q[3-9/1]
PSFRZ12-[25-596/0.1]-F[2-55/0.1]-B[2-55/1]-P[5-11/1]-T[2-55/0.1]-S[2-55/1]-Q[5-11/1]
PSFRZ13-[25-596/0.1]-F[2-55/0.1]-B[2-55/1]-P[5-12/1]-T[2-55/0.1]-S[2-55/1]-Q[5-12/1]
PSFRZ15-[25-696/0.1]-F[2-70/0.1]-B[2-70/1]-P[5-14/1]-T[2-70/0.1]-S[2-70/1]-Q[5-14/1]
PSFRZ16-[25-796/0.1]-F[2-70/0.1]-B[2-70/1]-P[5-15/1]-T[2-70/0.1]-S[2-70/1]-Q[5-15/1]
PSFRZ17-[30-796/0.1]-F[2-80/0.1]-B[2-80/1]-P[5-16/1]-T[2-80/0.1]-S[2-80/1]-Q[5-16/1]
PSFRZ18-[30-796/0.1]-F[2-80/0.1]-B[2-80/1]-P[5-17/1]-T[2-80/0.1]-S[2-80/1]-Q[5-17/1]
PSFRZ20-[30-796/0.1]-F[2-95/0.1]-B[2-95/1]-P[5-19/1]-T[2-95/0.1]-S[2-95/1]-Q[5-19/1]
PSFRZ22-[30-796/0.1]-F[2-95/0.1]-B[2-95/1]-P[10-21/1]-T[2-95/0.1]-S[2-95/1]-Q[10-21/1]
PSFRZ25-[30-796/0.1]-F[2-120/0.1]-B[3-120/1]-P[10-24/1]-T[2-120/0.1]-S[3-120/1]-Q[10-24/1]
PSFRZ30-[30-796/0.1]-F[2-145/0.1]-B[3-145/1]-P[10-29/1]-T[2-145/0.1]-S[3-145/1]-Q[10-29/1]
PSFRZ35-[40-796/0.1]-F[2-170/0.1]-B[4-170/1]-P[16-32/1]-T[2-170/0.1]-S[4-170/1]-Q[16-32/1]
PSFRZ40-[40-796/0.1]-F[2-195/0.1]-B[4-195/1]-P[16-35/1]-T[2-195/0.1]-S[4-195/1]-Q[16-35/1]
PSFRZ50-[40-796/0.1]-F[2-245/0.1]-B[4-245/1]-P[16-45/1]-T[2-245/0.1]-S[4-245/1]-Q[16-45/1]
SFRZ6-[20-296/0.1]-F[2-25/0.1]-B[2-25/1]-P[3-5/1]-T[2-25/0.1]-S[2-25/1]-Q[3-5/1]
SFRZ8-[20-396/0.1]-F[2-35/0.1]-B[2-35/1]-P[3-7/1]-T[2-35/0.1]-S[2-35/1]-Q[3-7/1]
SFRZ10-[20-496/0.1]-F[2-50/0.1]-B[2-50/1]-P[3-9/1]-T[2-50/0.1]-S[2-50/1]-Q[3-9/1]
SFRZ12-[25-596/0.1]-F[2-55/0.1]-B[2-55/1]-P[5-11/1]-T[2-55/0.1]-S[2-55/1]-Q[5-11/1]
SFRZ13-[25-596/0.1]-F[2-55/0.1]-B[2-55/1]-P[5-12/1]-T[2-55/0.1]-S[2-55/1]-Q[5-12/1]
SFRZ15-[25-696/0.1]-F[2-70/0.1]-B[2-70/1]-P[5-14/1]-T[2-70/0.1]-S[2-70/1]-Q[5-14/1]
SFRZ16-[25-796/0.1]-F[2-70/0.1]-B[2-70/1]-P[5-15/1]-T[2-70/0.1]-S[2-70/1]-Q[5-15/1]
SFRZ17-[30-796/0.1]-F[2-80/0.1]-B[2-80/1]-P[5-16/1]-T[2-80/0.1]-S[2-80/1]-Q[5-16/1]
SFRZ18-[30-796/0.1]-F[2-80/0.1]-B[2-80/1]-P[5-17/1]-T[2-80/0.1]-S[2-80/1]-Q[5-17/1]
SFRZ20-[30-796/0.1]-F[2-95/0.1]-B[2-95/1]-P[5-19/1]-T[2-95/0.1]-S[2-95/1]-Q[5-19/1]
SFRZ22-[30-796/0.1]-F[2-95/0.1]-B[2-95/1]-P[10-21/1]-T[2-95/0.1]-S[2-95/1]-Q[10-21/1]
SFRZ25-[30-796/0.1]-F[2-120/0.1]-B[3-120/1]-P[10-24/1]-T[2-120/0.1]-S[3-120/1]-Q[10-24/1]
SFRZ30-[30-796/0.1]-F[2-145/0.1]-B[3-145/1]-P[10-29/1]-T[2-145/0.1]-S[3-145/1]-Q[10-29/1]
SFRZ35-[40-796/0.1]-F[2-170/0.1]-B[4-170/1]-P[16-32/1]-T[2-170/0.1]-S[4-170/1]-Q[16-32/1]
SFRZ40-[40-796/0.1]-F[2-195/0.1]-B[4-195/1]-P[16-35/1]-T[2-195/0.1]-S[4-195/1]-Q[16-35/1]
SFRZ50-[40-796/0.1]-F[2-245/0.1]-B[4-245/1]-P[16-45/1]-T[2-245/0.1]-S[4-245/1]-Q[16-45/1]
SSFRZ6-[20-296/0.1]-F[2-25/0.1]-B[2-25/1]-P[3-5/1]-T[2-25/0.1]-S[2-25/1]-Q[3-5/1]
SSFRZ8-[20-396/0.1]-F[2-35/0.1]-B[2-35/1]-P[3-7/1]-T[2-35/0.1]-S[2-35/1]-Q[3-7/1]
SSFRZ10-[20-496/0.1]-F[2-50/0.1]-B[2-50/1]-P[3-9/1]-T[2-50/0.1]-S[2-50/1]-Q[3-9/1]
SSFRZ12-[25-596/0.1]-F[2-55/0.1]-B[2-55/1]-P[5-11/1]-T[2-55/0.1]-S[2-55/1]-Q[5-11/1]
SSFRZ15-[25-696/0.1]-F[2-70/0.1]-B[2-70/1]-P[5-14/1]-T[2-70/0.1]-S[2-70/1]-Q[5-14/1]
SSFRZ17-[30-796/0.1]-F[2-80/0.1]-B[2-80/1]-P[5-16/1]-T[2-80/0.1]-S[2-80/1]-Q[5-16/1]
SSFRZ20-[30-796/0.1]-F[2-95/0.1]-B[2-95/1]-P[5-19/1]-T[2-95/0.1]-S[2-95/1]-Q[5-19/1]
SSFRZ25-[30-796/0.1]-F[2-120/0.1]-B[3-120/1]-P[10-24/1]-T[2-120/0.1]-S[3-120/1]-Q[10-24/1]
SSFRZ30-[30-796/0.1]-F[2-145/0.1]-B[3-145/1]-P[10-29/1]-T[2-145/0.1]-S[3-145/1]-Q[10-29/1]
SSFRZ35-[40-796/0.1]-F[2-170/0.1]-B[4-170/1]-P[16-32/1]-T[2-170/0.1]-S[4-170/1]-Q[16-32/1]
SSFRZ40-[40-796/0.1]-F[2-195/0.1]-B[3-195/1]-P[16-35/1]-T[2-195/0.1]-S[4-195/1]-Q[16-35/1]
SSFRZ50-[40-796/0.1]-F[2-245/0.1]-B[4-245/1]-P[16-45/1]-T[2-245/0.1]-S[4-245/1]-Q[16-45/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMaterial Surface Treatment Shaft Dia. D
(mm)
Length L
(mm)
B
(mm)
F
(mm)
P
(mm)
Q
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
1 6 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel620 ~ 2962 ~ 252 ~ 253 ~ 53 ~ 52 ~ 252 ~ 25
1 6 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel820 ~ 3962 ~ 352 ~ 353 ~ 73 ~ 72 ~ 352 ~ 35
1 6 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel1020 ~ 4962 ~ 502 ~ 503 ~ 93 ~ 92 ~ 502 ~ 50
1 6 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel1225 ~ 5962 ~ 552 ~ 555 ~ 115 ~ 112 ~ 552 ~ 55
1 6 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel1325 ~ 5962 ~ 552 ~ 555 ~ 125 ~ 122 ~ 552 ~ 55
1 6 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel1525 ~ 6962 ~ 702 ~ 705 ~ 145 ~ 142 ~ 702 ~ 70
1 6 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel1625 ~ 7962 ~ 702 ~ 705 ~ 155 ~ 152 ~ 702 ~ 70
1 6 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel1730 ~ 7962 ~ 802 ~ 805 ~ 165 ~ 162 ~ 802 ~ 80
1 6 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel1830 ~ 7962 ~ 802 ~ 805 ~ 175 ~ 172 ~ 802 ~ 80
1 6 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel2030 ~ 7962 ~ 952 ~ 955 ~ 195 ~ 192 ~ 952 ~ 95
1 6 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel2230 ~ 7962 ~ 952 ~ 9510 ~ 2110 ~ 212 ~ 952 ~ 95
1 6 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel2530 ~ 7963 ~ 1202 ~ 12010 ~ 2410 ~ 243 ~ 1202 ~ 120
1 6 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel3030 ~ 7963 ~ 1452 ~ 14510 ~ 2910 ~ 293 ~ 1452 ~ 145
1 6 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel3540 ~ 7964 ~ 1702 ~ 17016 ~ 3216 ~ 324 ~ 1702 ~ 170
1 6 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel4040 ~ 7964 ~ 1952 ~ 19516 ~ 3516 ~ 354 ~ 1952 ~ 195
1 6 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel5040 ~ 7964 ~ 2452 ~ 24516 ~ 4516 ~ 454 ~ 2452 ~ 245
1 5 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir620 ~ 2962 ~ 252 ~ 253 ~ 53 ~ 52 ~ 252 ~ 25
1 5 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir820 ~ 3962 ~ 352 ~ 353 ~ 73 ~ 72 ~ 352 ~ 35
1 5 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir1020 ~ 4962 ~ 502 ~ 503 ~ 93 ~ 92 ~ 502 ~ 50
1 5 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir1225 ~ 5962 ~ 552 ~ 555 ~ 115 ~ 112 ~ 552 ~ 55
1 5 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir1325 ~ 5962 ~ 552 ~ 555 ~ 125 ~ 122 ~ 552 ~ 55
1 4 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir1525 ~ 6962 ~ 702 ~ 705 ~ 145 ~ 142 ~ 702 ~ 70
1 5 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir1625 ~ 7962 ~ 702 ~ 705 ~ 155 ~ 152 ~ 702 ~ 70
1 5 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir1730 ~ 7962 ~ 802 ~ 805 ~ 165 ~ 162 ~ 802 ~ 80
1 5 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir1830 ~ 7962 ~ 802 ~ 805 ~ 175 ~ 172 ~ 802 ~ 80
1 5 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir2030 ~ 7962 ~ 952 ~ 955 ~ 195 ~ 192 ~ 952 ~ 95
1 6 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir2230 ~ 7962 ~ 952 ~ 9510 ~ 2110 ~ 212 ~ 952 ~ 95
1 5 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir2530 ~ 7963 ~ 1202 ~ 12010 ~ 2410 ~ 243 ~ 1202 ~ 120
1 5 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir3030 ~ 7963 ~ 1452 ~ 14510 ~ 2910 ~ 293 ~ 1452 ~ 145
1 6 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir3540 ~ 7964 ~ 1702 ~ 17016 ~ 3216 ~ 324 ~ 1702 ~ 170
1 6 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir4040 ~ 7964 ~ 1952 ~ 19516 ~ 3516 ~ 354 ~ 1952 ~ 195
1 6 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir5040 ~ 7964 ~ 2452 ~ 24516 ~ 4516 ~ 454 ~ 2452 ~ 245
1 4 jours 10EN 1.4301 Equiv.Sans traitement de surface620 ~ 2962 ~ 252 ~ 253 ~ 53 ~ 52 ~ 252 ~ 25
1 4 jours 10EN 1.4301 Equiv.Sans traitement de surface820 ~ 3962 ~ 352 ~ 353 ~ 73 ~ 72 ~ 352 ~ 35
1 4 jours 10EN 1.4301 Equiv.Sans traitement de surface1020 ~ 4962 ~ 502 ~ 503 ~ 93 ~ 92 ~ 502 ~ 50
1 4 jours 10EN 1.4301 Equiv.Sans traitement de surface1225 ~ 5962 ~ 552 ~ 555 ~ 115 ~ 112 ~ 552 ~ 55
1 4 jours 10EN 1.4301 Equiv.Sans traitement de surface1525 ~ 6962 ~ 702 ~ 705 ~ 145 ~ 142 ~ 702 ~ 70
1 4 jours 10EN 1.4301 Equiv.Sans traitement de surface1730 ~ 7962 ~ 802 ~ 805 ~ 165 ~ 162 ~ 802 ~ 80
1 4 jours 10EN 1.4301 Equiv.Sans traitement de surface2030 ~ 7962 ~ 952 ~ 955 ~ 195 ~ 192 ~ 952 ~ 95
1 4 jours 10EN 1.4301 Equiv.Sans traitement de surface2530 ~ 7963 ~ 1202 ~ 12010 ~ 2410 ~ 243 ~ 1202 ~ 120
1 4 jours 10EN 1.4301 Equiv.Sans traitement de surface3030 ~ 7963 ~ 1452 ~ 14510 ~ 2910 ~ 293 ~ 1452 ~ 145
1 9 jours 10EN 1.4301 Equiv.Sans traitement de surface3540 ~ 7964 ~ 1702 ~ 17016 ~ 3216 ~ 324 ~ 1702 ~ 170
1 9 jours 10EN 1.4301 Equiv.Sans traitement de surface4040 ~ 7963 ~ 1952 ~ 19516 ~ 3516 ~ 354 ~ 1952 ~ 195
1 9 jours 10EN 1.4301 Equiv.Sans traitement de surface5040 ~ 7964 ~ 2452 ~ 24516 ~ 4516 ~ 454 ~ 2452 ~ 245

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Arbres rotatifs - Épaulement aux deux extrémités avec rainure pour bague de retenue:Affichage d'image associés

Informations de base

Basic Shape A épaulement aux deux extrémités End Shape (Left) Avec rainures de bague de retenue End Shape (Right) Avec rainures de bague de retenue
Hardness Non trempé Keyway Option de rainure (modification) D Tolerance g6 (meulé)

Produits complémentaires

Assistance technique