Arbres rotatifs / bilatéraux doublement étagés / usinage au choix (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Arbres rotatifs - Épaulement double aux deux extrémités:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
SFRJEN 1.1191 équiv.Oxydé noir
SSFRJEN 1.4301 Équiv.-

Spécifications

Référence pièce-L-F-H-G-P-T-Z-V-Q
SFRJ10-400-F25-H20-G8-P6-T20-Z10-V8-Q6
Référence pièceIncrément de 0,1 mmIncrément de 1mm(Y)
max.
TypeDg6LF, TH, ZG, VP, Q
SFRJ

SSFRJ
(D13, 16, 17, 18 et 22 ne sont pas disponibles pour le type SSFRJ.)
6-0.004
-0.012
20.0~296.02<F≤Px5
2<T≤Qx5
2≤H
2≤Z
4~ 53 ~ 4300
8-0.005
-0.014
20.0~396.04~ 73 ~ 6400
1020.0~496.04~ 93 ~ 8500
12-0.006
-0.017
25.0~596.06~115~10600
1325.0~596.06~125~11
1525.0~696.06~145~13700
1625.0~796.06~155~14800
1725.0~796.06~155~14800
1825.0~796.06~175~16800
20-0.007
-0.020
30.0~796.06~195~18800
2230.0~796.06~215~20800
2530.0~796.011~2410~23800
3030.0~796.011~2910~28800
Quand D-G(V)≤2 et G(V)-P(Q)≤2, le chanfrein C au niveau de l'épaulement est de 0.2 ou inf. P<G<D, Q<V<D

Modifications

Arbres rotatifs - Épaulement double aux deux extrémités:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SFRJ6-[20-296/0.1]-F[4.1-20/0.1]-H[2-20/0.1]-G[1-70/1]-P[3-4/1]-T[4.1-20/0.1]-Z[2-20/0.1]-V[4-5/1]-Q[3-4/1]
SFRJ8-[20-396/0.1]-F[4.1-30/0.1]-H[2-30/0.1]-P[3-6/1]-T[4.1-30/0.1]-Z[2-30/0.1]-V[4-7/1]-Q[3-6/1]
SFRJ10-[20-496/0.1]-F[4.1-40/0.1]-H[2-40/0.1]-G[1-70/1]-P[3-8/1]-T[4.1-40/0.1]-Z[2-40/0.1]-V[4-9/1]-Q[3-8/1]
SFRJ12-[25-596/0.1]-F[4.1-50/0.1]-H[2-50/0.1]-G[1-70/1]-P[5-10/1]-T[4.1-50/0.1]-Z[2-50/0.1]-V[6-11/1]-Q[5-10/1]
SFRJ13-[25-596/0.1]-F[4.1-50/0.1]-H[2-50/0.1]-G[1-70/1]-P[5-11/1]-T[4.1-50/0.1]-Z[2-50/0.1]-V[6-12/1]-Q[5-11/1]
SFRJ15-[25-696/0.1]-F[4.1-65/0.1]-H[2-65/0.1]-G[1-70/1]-P[5-13/1]-T[4.1-65/0.1]-Z[2-65/0.1]-V[6-14/1]-Q[5-13/1]
SFRJ16-[25-796/0.1]-F[4.1-65/0.1]-H[2-65/0.1]-G[1-70/1]-P[5-14/1]-T[4.1-65/0.1]-Z[2-65/0.1]-V[6-15/1]-Q[5-14/1]
SFRJ17-[25-796/0.1]-F[4.1-65/0.1]-H[2-65/0.1]-G[1-70/1]-P[5-14/1]-T[4.1-65/0.1]-Z[2-65/0.1]-V[6-15/1]-Q[5-14/1]
SFRJ18-[25-796/0.1]-F[4.1-80/0.1]-H[2-65/0.1]-G[1-70/1]-P[5-16/1]-T[4.1-80/0.1]-Z[2-65/0.1]-V[6-17/1]-Q[5-16/1]
SFRJ20-[30-796/0.1]-F[4.1-90/0.1]-H[2-90/0.1]-G[1-70/1]-P[5-18/1]-T[4.1-90/0.1]-Z[2-90/0.1]-V[6-19/1]-Q[5-18/1]
SFRJ22-[30-796/0.1]-F[4.1-90/0.1]-H[2-90/0.1]-G[1-70/1]-P[5-20/1]-T[4.1-90/0.1]-Z[2-90/0.1]-V[6-21/1]-Q[5-20/1]
SFRJ25-[30-796/0.1]-F[4.1-115/0.1]-H[2-115/0.1]-G[1-70/1]-P[10-23/1]-T[4.1-115/0.1]-Z[2-115/0.1]-V[11-24/1]-Q[10-23/1]
SFRJ30-[30-796/0.1]-F[4.1-140/0.1]-H[2-140/0.1]-G[1-70/1]-P[10-28/1]-T[4.1-140/0.1]-Z[2-140/0.1]-V[11-29/1]-Q[10-28/1]
SSFRJ6-[20-296/0.1]-F[4.1-20/0.1]-H[2-20/0.1]-G[1-70/1]-P[3-4/1]-T[4.1-20/0.1]-Z[2-20/0.1]-V[4-5/1]-Q[3-4/1]
SSFRJ8-[20-396/0.1]-F[4.1-30/0.1]-H[2-30/0.1]-G[1-70/1]-P[3-6/1]-T[4.1-30/0.1]-Z[2-30/0.1]-V[4-7/1]-Q[3-6/1]
SSFRJ10-[20-496/0.1]-F[4.1-40/0.1]-H[2-40/0.1]-G[1-70/1]-P[3-8/1]-T[4.1-40/0.1]-Z[2-40/0.1]-V[4-9/1]-Q[3-8/1]
SSFRJ12-[25-596/0.1]-F[4.1-50/0.1]-H[2-50/0.1]-G[1-70/1]-P[5-10/1]-T[4.1-50/0.1]-Z[2-50/0.1]-V[6-11/1]-Q[5-10/1]
SSFRJ15-[25-696/0.1]-F[4.1-65/0.1]-H[2-65/0.1]-G[1-70/1]-P[5-13/1]-T[4.1-65/0.1]-Z[2-65/0.1]-V[6-14/1]-Q[5-13/1]
SSFRJ20-[30-796/0.1]-F[4.1-90/0.1]-H[2-90/0.1]-G[1-70/1]-P[5-18/1]-T[4.1-90/0.1]-Z[2-90/0.1]-V[6-19/1]-Q[5-18/1]
SSFRJ25-[30-796/0.1]-F[4.1-115/0.1]-H[2-115/0.1]-G[1-70/1]-P[10-23/1]-T[4.1-115/0.1]-Z[2-115/0.1]-V[11-24/1]-Q[10-23/1]
SSFRJ30-[30-796/0.1]-F[4.1-140/0.1]-H[2-140/0.1]-G[1-70/1]-P[10-28/1]-T[4.1-140/0.1]-Z[2-140/0.1]-V[11-29/1]-Q[10-28/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMaterial Surface Treatment Shaft Dia. D
(mm)
Length L
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
P
(mm)
Q
(mm)
T
(mm)
V
(mm)
Z
(mm)
1 5 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir620 ~ 2962 ~ 201 ~ 702 ~ 203 ~ 43 ~ 42 ~ 204 ~ 52 ~ 20
1 5 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir820 ~ 3962 ~ 30-2 ~ 303 ~ 63 ~ 62 ~ 304 ~ 72 ~ 30
1 5 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir1020 ~ 4962 ~ 401 ~ 702 ~ 403 ~ 83 ~ 82 ~ 404 ~ 92 ~ 40
1 5 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir1225 ~ 5962 ~ 501 ~ 702 ~ 505 ~ 105 ~ 102 ~ 506 ~ 112 ~ 50
1 6 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir1325 ~ 5962 ~ 501 ~ 702 ~ 505 ~ 115 ~ 112 ~ 506 ~ 122 ~ 50
1 4 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir1525 ~ 6962 ~ 651 ~ 702 ~ 655 ~ 135 ~ 132 ~ 656 ~ 142 ~ 65
1 5 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir1625 ~ 7962 ~ 651 ~ 702 ~ 655 ~ 145 ~ 142 ~ 656 ~ 152 ~ 65
1 5 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir1725 ~ 7962 ~ 651 ~ 702 ~ 655 ~ 145 ~ 142 ~ 656 ~ 152 ~ 65
1 5 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir1825 ~ 7962 ~ 801 ~ 702 ~ 655 ~ 165 ~ 162 ~ 806 ~ 172 ~ 65
1 5 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir2030 ~ 7962 ~ 901 ~ 702 ~ 905 ~ 185 ~ 182 ~ 906 ~ 192 ~ 90
1 5 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir2230 ~ 7962 ~ 901 ~ 702 ~ 905 ~ 205 ~ 202 ~ 906 ~ 212 ~ 90
1 5 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir2530 ~ 7962 ~ 1151 ~ 702 ~ 11510 ~ 2310 ~ 232 ~ 11511 ~ 242 ~ 115
1 5 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir3030 ~ 7962 ~ 1401 ~ 702 ~ 14010 ~ 2810 ~ 282 ~ 14011 ~ 292 ~ 140
1 4 jours 10EN 1.4301 Equiv.Sans traitement de surface620 ~ 2962 ~ 201 ~ 702 ~ 203 ~ 43 ~ 42 ~ 204 ~ 52 ~ 20
1 4 jours 10EN 1.4301 Equiv.Sans traitement de surface820 ~ 3962 ~ 301 ~ 702 ~ 303 ~ 63 ~ 62 ~ 304 ~ 72 ~ 30
1 4 jours 10EN 1.4301 Equiv.Sans traitement de surface1020 ~ 4962 ~ 401 ~ 702 ~ 403 ~ 83 ~ 82 ~ 404 ~ 92 ~ 40
1 4 jours 10EN 1.4301 Equiv.Sans traitement de surface1225 ~ 5962 ~ 501 ~ 702 ~ 505 ~ 105 ~ 102 ~ 506 ~ 112 ~ 50
1 4 jours 10EN 1.4301 Equiv.Sans traitement de surface1525 ~ 6962 ~ 651 ~ 702 ~ 655 ~ 135 ~ 132 ~ 656 ~ 142 ~ 65
1 4 jours 10EN 1.4301 Equiv.Sans traitement de surface2030 ~ 7962 ~ 901 ~ 702 ~ 905 ~ 185 ~ 182 ~ 906 ~ 192 ~ 90
1 4 jours 10EN 1.4301 Equiv.Sans traitement de surface2530 ~ 7962 ~ 1151 ~ 702 ~ 11510 ~ 2310 ~ 232 ~ 11511 ~ 242 ~ 115
1 4 jours 10EN 1.4301 Equiv.Sans traitement de surface3030 ~ 7962 ~ 1401 ~ 702 ~ 14010 ~ 2810 ~ 282 ~ 14011 ~ 292 ~ 140

Loading...

  1. 1

Informations de base

Basic Shape Deux extrémités à épaulement double End Shape (Left) Droit End Shape (Right) Droit
Hardness Non trempé Keyway Option de rainure (modification) D Tolerance g6 (meulé)

Produits complémentaires

Assistance technique