Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
PFR | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir |
PPFR | Placage autocatalytique au nickel | |
SPFR | EN 1.4301 Équiv. | - |
Référence pièce | - | L |
PFR20 | - | 300 |
Référence pièce | L | (d) | ||
Type | Dg6 | Incrément de 0,1 mm | ||
PFR PPFR SPFR | 10 | -0.005 -0.014 | 20.0~500.0 | 6 |
12 | -0.006 -0.017 | 30.0~600.0 | 6 | |
15 | 30.0~600.0 | 10 | ||
20 | -0.007 -0.020 | 40.0~600.0 | 11.7 | |
25 | 50.0~600.0 | 15.2 | ||
30 | 60.0~600.0 | 16 | ||
35 | -0.009 -0.025 | 70.0~600.0 | 20.1 | |
40 | 80.0~600.0 | 22.7 | ||
50 | 100.0~600.0 | 24 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Material | Surface Treatment | Shaft Dia. D (mm) | Length L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 10 | 20 ~ 500 | ||
1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 12 | 30 ~ 600 | ||
1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 15 | 30 ~ 600 | ||
1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 20 | 40 ~ 600 | ||
1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 25 | 50 ~ 600 | ||
1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 30 | 60 ~ 600 | ||
1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 35 | 70 ~ 600 | ||
1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 40 | 80 ~ 600 | ||
1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 50 | 100 ~ 600 | ||
1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | 10 | 20 ~ 500 | ||
1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | 12 | 30 ~ 600 | ||
1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | 15 | 30 ~ 600 | ||
1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | 20 | 40 ~ 600 | ||
1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | 25 | 50 ~ 600 | ||
1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | 30 | 60 ~ 600 | ||
1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | 35 | 70 ~ 600 | ||
1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | 40 | 80 ~ 600 | ||
1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | 50 | 100 ~ 600 | ||
1 | 9 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Sans traitement de surface | 10 | 20 ~ 500 | ||
1 | 9 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Sans traitement de surface | 12 | 30 ~ 600 | ||
1 | 9 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Sans traitement de surface | 15 | 30 ~ 600 | ||
1 | 9 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Sans traitement de surface | 20 | 40 ~ 600 | ||
1 | 9 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Sans traitement de surface | 25 | 50 ~ 600 | ||
1 | 9 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Sans traitement de surface | 30 | 60 ~ 600 | ||
1 | 9 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Sans traitement de surface | 35 | 70 ~ 600 | ||
1 | 9 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Sans traitement de surface | 40 | 80 ~ 600 | ||
1 | 9 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Sans traitement de surface | 50 | 100 ~ 600 |
Loading...
Basic Shape | Creux | End Shape (Left) | Droit | End Shape (Right) | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Hardness | Non trempé | Keyway | Option de rainure (modification) | D Tolerance | g6 (meulé) |
Configurer
Propriétés de base
Material
Surface Treatment
Shaft Dia. D(mm)
Length L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles