Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | |
Longueur de filetage fixe | Longueur de filetage configurable | ||
FXAB | FXNAB | EN 1.1191 Équiv. | Oxydé noir |
PFXAB | PFXNAB | Placage autocatalytique au nickel | |
SFXAB | SFXNAB | EN 1.4301 Équiv. | - |
PHFXAB | - | EN 1.7220 Équiv. Dureté : 35 ~ 40HRC | Placage autocatalytique au nickel |
Référence pièce | - | Y | - | F | - | N | - | MA |
FXAB10 PLXNAB12 | - - | 25 15 | - - | F18 F25 | - | N12 | - - | MA5 MA6 |
Référence pièce | Dg6 | Incrément de 1mm | Sélection de MA (normal) | H | W | M (normal) | Prix unitaire | ||||||||||
Type | N° | Y | F | N | Longueur de filetage fixe | Longueur de filetage configurable | |||||||||||
FXAB | PFXAB | SFXAB | PHFXAB | FXNAB | PFXNAB | SFXNAB | |||||||||||
Longueur de filetage fixe FXAB PFXAB SFXAB PHFXAB Longueur de filetage configurable FXNAB PFXNAB SFXNAB | 6 | 6 | -0.004 -0.012 | 2~60 | 5~100 | 6~12 | 3 | 10 | 8 | M 6 | |||||||
6A | 14 | 12 | |||||||||||||||
8 | 8 | -0.005 -0.014 | 8~16 | 4 | 12 | 10 | M 8 | ||||||||||
8A | 16 | 14 | |||||||||||||||
10 | 10 | 10~20 | 4 5 6 | 15 | 13 | M10 | |||||||||||
10A | 20 | 17 | |||||||||||||||
12 | 12 | -0.006 -0.017 | 10~150 | 12~24 | 5 6 8 | 17 | 14 | M12 | |||||||||
13 | 13 | 18 | 15 | ||||||||||||||
15 | 15 | 6 8 10 | 20 | 17 | |||||||||||||
16 | 16 | 21 | 18 | ||||||||||||||
17 | 17 | 22 | 19 | ||||||||||||||
18 | 18 | 23 | 20 | ||||||||||||||
20 | 20 | -0.007 -0.020 | 4~75 | 20~40 | 6 8 10 12 | 26 | 24 | M20 | |||||||||
20A | M16 | ||||||||||||||||
22 | 22 | 28 | M20 | ||||||||||||||
22A | M16 | ||||||||||||||||
25 | 25 | 8 10 12 16 | 31 | 27 | M20 | ||||||||||||
25A | M16 | ||||||||||||||||
30 | 30 | 8 10 12 16 20 | 36 | 32 | M20 | ||||||||||||
30A | M16 |
MA | Y+F |
M 3 | Y+F≥11.5 |
M 4 | Y+F≥14.0 |
M 5 | Y+F≥16.2 |
M 6 | Y+F≥18.5 |
M 8 | Y+F≥23.5 |
M10 | Y+F≥28.5 |
M12 | Y+F≥35.5 |
M16 | Y+F≥45.0 |
M20 | Y+F≥55.0 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Shaft Diameter (mm) | Material | Surface Treatment | Hardness | Matériau | Méthode de spécification de la longueur de filetage | M (normal) | Dimension H (mm) | Longueur de filetage N (mm) | F (mm) | Sélection du diam. du filetage [MA] | Y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 jours | 10 | 6 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 6 | 10 | 9 | 5 ~ 100 | 3 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 6 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 6 | 14 | 9 | 5 ~ 100 | 3 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 8 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 8 | 12 | 12 | 5 ~ 100 | 4 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 8 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 8 | 16 | 12 | 5 ~ 100 | 4 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 10 | 15 | 15 | 5 ~ 100 | 4 ~ 6 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 10 | 20 | 15 | 5 ~ 100 | 4 ~ 6 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 12 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 12 | 17 | 18 | 10 ~ 150 | 5 ~ 8 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 13 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 12 | 18 | 18 | 10 ~ 150 | 5 ~ 8 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 15 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 12 | 20 | 18 | 10 ~ 150 | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 16 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 12 | 21 | 18 | 10 ~ 150 | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 17 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 12 | 22 | 18 | 10 ~ 150 | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 18 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 12 | 23 | 18 | 10 ~ 150 | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 20 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 20 | 26 | 30 | 10 ~ 150 | 6 ~ 12 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 20 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 16 | 26 | 24 | 10 ~ 150 | 6 ~ 12 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 22 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 20 | 28 | 30 | 10 ~ 150 | 6 ~ 12 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 22 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 16 | 28 | 24 | 10 ~ 150 | 6 ~ 12 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 25 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 20 | 31 | 30 | 10 ~ 150 | 8 ~ 16 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 25 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 16 | 31 | 24 | 10 ~ 150 | 8 ~ 16 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 30 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 20 | 36 | 30 | 10 ~ 150 | 8 ~ 20 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 30 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 16 | 36 | 24 | 10 ~ 150 | 8 ~ 20 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 6 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 6 | 10 | 6 ~ 12 | 5 ~ 100 | 3 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 6 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 6 | 14 | 6 ~ 12 | 5 ~ 100 | 3 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 8 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 8 | 12 | 8 ~ 16 | 5 ~ 100 | 4 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 8 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 8 | 16 | 8 ~ 16 | 5 ~ 100 | 4 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 10 | 15 | 10 ~ 20 | 5 ~ 100 | 4 ~ 6 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 10 | 20 | 10 ~ 20 | 5 ~ 100 | 4 ~ 6 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 12 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 12 | 17 | 12 ~ 24 | 10 ~ 150 | 5 ~ 8 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 13 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 12 | 18 | 12 ~ 24 | 10 ~ 150 | 5 ~ 8 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 15 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 12 | 20 | 12 ~ 24 | 10 ~ 150 | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 16 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 12 | 21 | 12 ~ 24 | 10 ~ 150 | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 17 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 12 | 22 | 12 ~ 24 | 10 ~ 150 | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 18 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 12 | 23 | 12 ~ 24 | 10 ~ 150 | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 20 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 20 | 26 | 20 ~ 40 | 10 ~ 150 | 6 ~ 12 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 20 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 16 | 26 | 20 ~ 40 | 10 ~ 150 | 6 ~ 12 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 22 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 20 | 28 | 20 ~ 40 | 10 ~ 150 | 6 ~ 12 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 22 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 16 | 28 | 20 ~ 40 | 10 ~ 150 | 6 ~ 12 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 25 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 20 | 31 | 20 ~ 40 | 10 ~ 150 | 8 ~ 16 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 25 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 16 | 31 | 20 ~ 40 | 10 ~ 150 | 8 ~ 16 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 30 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 20 | 36 | 20 ~ 40 | 10 ~ 150 | 8 ~ 20 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 30 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 16 | 36 | 20 ~ 40 | 10 ~ 150 | 8 ~ 20 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 6 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 6 | 10 | 9 | 5 ~ 100 | 3 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 6 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 6 | 14 | 9 | 5 ~ 100 | 3 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 8 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 8 | 12 | 12 | 5 ~ 100 | 4 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 8 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 8 | 16 | 12 | 5 ~ 100 | 4 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 10 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 10 | 15 | 15 | 5 ~ 100 | 4 ~ 6 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 10 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 10 | 20 | 15 | 5 ~ 100 | 4 ~ 6 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 12 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 12 | 17 | 18 | 10 ~ 150 | 5 ~ 8 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 13 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 12 | 18 | 18 | 10 ~ 150 | 5 ~ 8 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 15 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 12 | 20 | 18 | 10 ~ 150 | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 16 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 12 | 21 | 18 | 10 ~ 150 | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 17 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 12 | 22 | 18 | 10 ~ 150 | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 18 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 12 | 23 | 18 | 10 ~ 150 | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 20 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 20 | 26 | 30 | 10 ~ 150 | 6 ~ 12 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 20 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 16 | 26 | 24 | 10 ~ 150 | 6 ~ 12 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 22 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 20 | 28 | 30 | 10 ~ 150 | 6 ~ 12 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 22 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 16 | 28 | 24 | 10 ~ 150 | 6 ~ 12 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 25 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 20 | 31 | 30 | 10 ~ 150 | 8 ~ 16 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 25 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 16 | 31 | 24 | 10 ~ 150 | 8 ~ 16 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 30 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 20 | 36 | 30 | 10 ~ 150 | 8 ~ 20 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 30 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 16 | 36 | 24 | 10 ~ 150 | 8 ~ 20 | 4 ~ 75 |
Loading...
Shaft Retaining Method | Fileté (contre-écrou) | Bearing Retaining Method | Conique (vis) | Shoulder Shape | Méplats |
---|
Configurer
Propriétés de base
Shaft Diameter(mm)
Material
Surface Treatment
Hardness
Matériau
Méthode de spécification de la longueur de filetage
M (normal)
Dimension H(mm)
Longueur de filetage N(mm)
F(mm)
Sélection du diam. du filetage [MA]
Y(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles