Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | |
Longueur de filetage fixe | Longueur de filetage configurable | ||
FXAC | FXNAC | EN 1.1191 Équiv. | Oxydé noir |
PFXAC | PFXNAC | Placage autocatalytique au nickel | |
SFXAC | SFXNAC | EN 1.4301 Équiv. | - |
PHFXAC | - | EN 1.7220 Équiv. Dureté : 35 ~ 40HRC | Placage autocatalytique au nickel |
Référence pièce | - | Y | - | F | - | N | - | MA |
FXAC12 LXNAC10 | - - | 25 30 | - - | F22 F50 | - | N10 | - - | MA8 MA6 |
Référence pièce | Dg6 | Incrément de 1mm | Sélection de MA (normal) | H | W | M (normal) | Prix unitaire | ||||||||||||||||
Type | N° | Y | F | N | Longueur de filetage fixe | Longueur de filetage configurable | |||||||||||||||||
FXAC | PFXAC | SFXAC | PHFXAC | FXNAC | PFXNAC | SFXNAC | |||||||||||||||||
Longueur de filetage fixe FXAC PFXAC SFXAC PHFXAC (D≥6) Longueur de filetage Configurable FXNAC SFXNAC PFXNAC | 3 | 3 | -0.002 | 2~30 | 3~ 50 | 3~ 6 | 3 | 7 | 5 | M 3 | - | ||||||||||||
3A | -0.008 | 11 | 9 | - | |||||||||||||||||||
4 | 4 | -0.004 -0.012 | 4~ 8 | 3 | 4 | 8 | 6 | M 4 | - | ||||||||||||||
4A | 12 | 10 | - | ||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5~10 | 3 | 4 | 5 | 9 | 7 | M 5 | - | ||||||||||||||
5A | 13 | 11 | - | ||||||||||||||||||||
6 | 6 | 2~60 | 5~100 | 6~12 | 4 | 5 | 6 | 10 | 8 | M 6 | |||||||||||||
6A | 14 | 12 | |||||||||||||||||||||
8 | 8 | -0.005 -0.014 | 8~16 | 5 | 6 | 8 | 12 | 10 | M 8 | ||||||||||||||
8A | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||
10 | 10 | 10~20 | 6 | 8 | 10 | 15 | 13 | M10 | |||||||||||||||
10A | 20 | 17 | |||||||||||||||||||||
12 | 12 | -0.006 -0.017 | 10~100 | 12~24 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | 14 | M12 | ||||||||||||
13 | 13 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||
15 | 15 | 6 | 8 | 10 | 12 | (15) | 20 | 17 | |||||||||||||||
16 | 16 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||
17 | 17 | 8 | 10 | 12 | (15) | 22 | 19 | ||||||||||||||||
18 | 18 | 23 | 20 | ||||||||||||||||||||
20 | 20 | -0.007 -0.020 | 4~60 | 20~40 | 10 | 12 | (15) | 16 | 20 | 26 | 24 | M20 | |||||||||||
20A | M16 | ||||||||||||||||||||||
22 | 22 | 28 | M20 | ||||||||||||||||||||
22A | M16 | ||||||||||||||||||||||
25 | 25 | 10 | 12 | (15) | 16 | 20 | 24 | (25) | 31 | 27 | M20 | ||||||||||||
25A | M16 | ||||||||||||||||||||||
30 | 30 | 12 | (15) | 16 | 20 | 24 | (25) | 30 | 36 | 32 | M20 | ||||||||||||
30A | M16 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
FXAC3-[2-30/1]-F[3-50/1]-MA3 |
FXAC3-[2-30/1]-F[3-50/1]-MSC3 |
FXAC3A-[2-30/1]-F[3-50/1]-MA3 |
FXAC3A-[2-30/1]-F[3-50/1]-MSC3 |
FXAC4-[2-30/1]-F[3-50/1]-MA[3,4] |
FXAC4-[2-30/1]-F[3-50/1]-MSC[3,4] |
FXAC4A-[2-30/1]-F[3-50/1]-MA[3,4] |
FXAC4A-[2-30/1]-F[3-50/1]-MSC[3,4] |
FXAC5-[2-30/1]-F[3-50/1]-MA[3,4,5] |
FXAC5-[2-30/1]-F[3-50/1]-MSC[3,4,5] |
FXAC5A-[2-30/1]-F[3-50/1]-MA[3,4,5] |
FXAC5A-[2-30/1]-F[3-50/1]-MSC[3,4,5] |
FXAC6-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA[4,5,6] |
FXAC6-[2-60/1]-F[5-100/1]-MSC[4,5,6] |
FXAC6A-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA[4,5,6] |
FXAC6A-[2-60/1]-F[5-100/1]-MSC[4,5,6] |
FXAC8-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA[5,6,8] |
FXAC8-[2-60/1]-F[5-100/1]-MSC[5,6,8] |
FXAC8A-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA[5,6,8] |
FXAC8A-[2-60/1]-F[5-100/1]-MSC[5,6,8] |
FXAC10-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA[6,8,10] |
FXAC10-[2-60/1]-F[5-100/1]-MSC[6,8,10] |
FXAC10A-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA[6,8,10] |
FXAC10A-[2-60/1]-F[5-100/1]-MSC[6,8,10] |
FXAC12-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10,12] |
FXAC12-[2-60/1]-F[10-150/1]-MSC[6,8,10,12] |
FXAC13-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10,12] |
FXAC13-[2-60/1]-F[10-150/1]-MSC[6,8,10,12] |
FXAC15-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[8,10,12] |
FXAC15-[2-60/1]-F[10-150/1]-MSC[8,10,12,15] |
FXAC16-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[8,10,12] |
FXAC16-[2-60/1]-F[10-150/1]-MSC[8,10,12,15] |
FXAC17-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[8,10,12] |
FXAC17-[2-60/1]-F[10-150/1]-MSC[8,10,12,15] |
FXAC18-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[8,10,12] |
FXAC18-[2-60/1]-F[10-150/1]-MSC[8,10,12,15] |
FXAC20-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[10,12,16,20] |
FXAC20-[4-75/1]-F[10-150/1]-MSC[10,12,15,16,20] |
FXAC20A-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[10,12,16,20] |
FXAC20A-[4-75/1]-F[10-150/1]-MSC[10,12,15,16,20] |
FXAC22-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[10,12,16,20] |
FXAC22-[4-75/1]-F[10-150/1]-MSC[10,12,15,16,20] |
FXAC22A-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[10,12,16,20] |
FXAC22A-[4-75/1]-F[10-150/1]-MSC[10,12,15,16,20] |
FXAC25-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[10,12,16,20,24] |
FXAC25-[4-75/1]-F[10-150/1]-MSC[10,12,15,16,20,24,25] |
FXAC25A-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[10,12,16,20,24] |
FXAC25A-[4-75/1]-F[10-150/1]-MSC[10,12,15,16,20,24,25] |
FXAC30-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[12,16,20,24,30] |
FXAC30-[4-75/1]-F[10-150/1]-MSC[12,15,16,20,24,25,30] |
FXAC30A-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[12,16,20,24,30] |
FXAC30A-[4-75/1]-F[10-150/1]-MSC[12,15,16,20,24,25,30] |
FXNAC3-[2-30/1]-F[3-50/1]-N[3-6/1]-MA3 |
FXNAC3-[2-30/1]-F[3-50/1]-N[3-6/1]-MSC3 |
FXNAC3A-[2-30/1]-F[3-50/1]-N[3-6/1]-MA3 |
FXNAC3A-[2-30/1]-F[3-50/1]-N[3-6/1]-MSC3 |
FXNAC4-[2-30/1]-F[3-50/1]-N[4-8/1]-MA[3,4] |
FXNAC4-[2-30/1]-F[3-50/1]-N[4-8/1]-MSC[3,4] |
FXNAC4A-[2-30/1]-F[3-50/1]-N[4-8/1]-MA[3,4] |
FXNAC4A-[2-30/1]-F[3-50/1]-N[4-8/1]-MSC[3,4] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Shaft Diameter (mm) | Material | Surface Treatment | Hardness | Matériau | Méthode de spécification de la longueur de filetage | M (normal) | Dimension H (mm) | Longueur de filetage N (mm) | Affinement du filetage [MSC] (mm) | F (mm) | Sélection du diam. du filetage [MA] | Y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 jours | 10 | 3 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 3 | 7 | - | - | 3 ~ 50 | 3 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 3 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 3 | 7 | - | 3 | 3 ~ 50 | - | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 3 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 3 | 11 | - | - | 3 ~ 50 | 3 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 3 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 3 | 11 | - | 3 | 3 ~ 50 | - | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 4 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 4 | 8 | - | - | 3 ~ 50 | 3 ~ 4 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 4 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 4 | 8 | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 50 | - | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 4 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 4 | 12 | - | - | 3 ~ 50 | 3 ~ 4 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 4 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 4 | 12 | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 50 | - | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 5 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 5 | 9 | - | - | 3 ~ 50 | 3 ~ 5 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 5 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 5 | 9 | - | 3 ~ 5 | 3 ~ 50 | - | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 5 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 5 | 13 | - | - | 3 ~ 50 | 3 ~ 5 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 5 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 5 | 13 | - | 3 ~ 5 | 3 ~ 50 | - | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 6 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 6 | 10 | - | - | 5 ~ 100 | 4 ~ 6 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 6 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 6 | 10 | - | 4 ~ 6 | 5 ~ 100 | - | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 6 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 6 | 14 | - | - | 5 ~ 100 | 4 ~ 6 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 6 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 6 | 14 | - | 4 ~ 6 | 5 ~ 100 | - | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 8 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 8 | 12 | - | - | 5 ~ 100 | 5 ~ 8 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 8 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 8 | 12 | - | 5 ~ 8 | 5 ~ 100 | - | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 8 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 8 | 16 | - | - | 5 ~ 100 | 5 ~ 8 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 8 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 8 | 16 | - | 5 ~ 8 | 5 ~ 100 | - | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 10 | 15 | - | - | 5 ~ 100 | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 10 | 15 | - | 6 ~ 10 | 5 ~ 100 | - | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 10 | 20 | - | - | 5 ~ 100 | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 10 | 20 | - | 6 ~ 10 | 5 ~ 100 | - | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 12 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 12 | 17 | - | - | 10 ~ 150 | 6 ~ 12 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 12 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 12 | 17 | - | 6 ~ 12 | 10 ~ 150 | - | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 13 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 12 | 18 | - | - | 10 ~ 150 | 6 ~ 12 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 13 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 12 | 18 | - | 6 ~ 12 | 10 ~ 150 | - | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 15 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 12 | 20 | - | - | 10 ~ 150 | 8 ~ 12 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 15 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 12 | 20 | - | 8 ~ 15 | 10 ~ 150 | - | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 16 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 12 | 21 | - | - | 10 ~ 150 | 8 ~ 12 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 16 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 12 | 21 | - | 8 ~ 15 | 10 ~ 150 | - | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 17 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 12 | 22 | - | - | 10 ~ 150 | 8 ~ 12 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 17 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 12 | 22 | - | 8 ~ 15 | 10 ~ 150 | - | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 18 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 12 | 23 | - | - | 10 ~ 150 | 8 ~ 12 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 18 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 12 | 23 | - | 8 ~ 15 | 10 ~ 150 | - | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 20 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 20 | 26 | - | - | 10 ~ 150 | 10 ~ 20 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 20 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 20 | 26 | - | 10 ~ 20 | 10 ~ 150 | - | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 20 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 16 | 26 | - | - | 10 ~ 150 | 10 ~ 20 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 20 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 16 | 26 | - | 10 ~ 20 | 10 ~ 150 | - | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 22 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 20 | 28 | - | - | 10 ~ 150 | 10 ~ 20 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 22 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 20 | 28 | - | 10 ~ 20 | 10 ~ 150 | - | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 22 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 16 | 28 | - | - | 10 ~ 150 | 10 ~ 20 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 22 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 16 | 28 | - | 10 ~ 20 | 10 ~ 150 | - | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 25 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 20 | 31 | - | - | 10 ~ 150 | 10 ~ 24 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 25 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 20 | 31 | - | 10 ~ 25 | 10 ~ 150 | - | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 25 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 16 | 31 | - | - | 10 ~ 150 | 10 ~ 24 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 25 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 16 | 31 | - | 10 ~ 25 | 10 ~ 150 | - | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 30 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 20 | 36 | - | - | 10 ~ 150 | 12 ~ 30 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 30 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 20 | 36 | - | 12 ~ 30 | 10 ~ 150 | - | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 30 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 16 | 36 | - | - | 10 ~ 150 | 12 ~ 30 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 30 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 16 | 36 | - | 12 ~ 30 | 10 ~ 150 | - | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 3 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 3 | 7 | 3 ~ 6 | - | 3 ~ 50 | 3 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 3 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 3 | 7 | 3 ~ 6 | 3 | 3 ~ 50 | - | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 3 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 3 | 11 | 3 ~ 6 | - | 3 ~ 50 | 3 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 3 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 3 | 11 | 3 ~ 6 | 3 | 3 ~ 50 | - | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 4 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 4 | 8 | 4 ~ 8 | - | 3 ~ 50 | 3 ~ 4 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 4 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 4 | 8 | 4 ~ 8 | 3 ~ 4 | 3 ~ 50 | - | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 4 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 4 | 12 | 4 ~ 8 | - | 3 ~ 50 | 3 ~ 4 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 4 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 4 | 12 | 4 ~ 8 | 3 ~ 4 | 3 ~ 50 | - | 2 ~ 30 |
Loading...
Shaft Retaining Method | Fileté (contre-écrou) | Bearing Retaining Method | Fileté (contre-écrou) | Shoulder Shape | Méplats |
---|
Configurer
Propriétés de base
Shaft Diameter(mm)
Material
Surface Treatment
Hardness
Matériau
Méthode de spécification de la longueur de filetage
M (normal)
Dimension H(mm)
Longueur de filetage N(mm)
Affinement du filetage [MSC](mm)
F(mm)
Sélection du diam. du filetage [MA]
Y(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles