Arbres en porte-à-faux / filetage extérieur, filetage intérieur guidé / six pans extérieur

Arbres en porte-à-faux / filetage extérieur, filetage intérieur guidé / six pans extérieur

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Arbres en porte-à-faux - Hexagonal, filetage, avec embout taraudé:Affichage d'image associés
Type  Matériau  Traitement de surface
Longueur de filetage fixeLongueur de filetage configurable
LXABLXNABEN 1.1191 Équiv.Oxydé noir
PLXABPLXNABPlacage autocatalytique au nickel
SLXABSLXNABEN 1.4301 Équiv.-

Spécifications

Référence pièce-Y-F-N-MA
FXAB10
PLXNAB12
-
-
25
15
-
-
F18
F25

-

N12
-
-
MA5
MA6
Référence pièceDg6Incrément de 1mmMA (normal)
Sélection
B(C)M
(normal)
Prix unitaire
Longueur de filetage fixeLongueur de filetage configurable
TYPEYFN
LXABPLXABSLXABLXNABPLXNABSLXNAB
Longueur de filetage fixe
LXAB
PLXAB
SLXAB

Longueur de filetage
Configurable
LXNAB
PLXNAB
SLXNAB
 66-0.004
-0.012
2~60 5~100 6~123 8 9.2M 6
 88-0.005
-0.014
 8~1641011.5M 8
101010~204 5 61315M10
1212-0.006
-0.017
10~10012~245 6 81416.2M12
13131719.6
15156 810
16161921.9
1717
18182427.7
2020-0.007
-0.020
4~6020~406 81012M20
20AM16
2222M20
22AM16
252581012162731.2M20
25AM16
30308101216203236.9M20
30AM16
N est uniquement disponible pour le type à longueur de filetage configurable.
Tableau 1
MAY+F
M 3Y+F≥11.5
M 4Y+F≥14.0
M 5Y+F≥16.2
M 6Y+F≥18.5
M 8Y+F≥23.5
M10Y+F≥28.5
M12Y+F≥35.5
M16Y+F≥45.0
M20Y+F≥55.0

Modifications

Arbres en porte-à-faux - Hexagonal, filetage, avec embout taraudé:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
LXAB6-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA3
LXAB8-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA4
LXAB10-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA[4,​5,​6]
LXAB12-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[5,​6,​8]
LXAB13-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[5,​6,​8]
LXAB15-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10]
LXAB16-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10]
LXAB17-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10]
LXAB18-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10]
LXAB20-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10,​12]
LXAB20A-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10,​12]
LXAB22-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10,​12]
LXAB22A-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10,​12]
LXAB25-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[8,​10,​12,​16]
LXAB25A-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[8,​10,​12,​16]
LXAB30-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[8,​10,​12,​16,​20]
LXAB30A-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[8,​10,​12,​16,​20]
LXNAB6-[2-60/1]-F[5-100/1]-N[6-12/1]-MA3
LXNAB8-[2-60/1]-F[5-100/1]-N[8-16/1]-MA4
LXNAB10-[2-60/1]-F[5-100/1]-N[10-20/1]-MA[4,​5,​6]
LXNAB12-[2-60/1]-F[10-150/1]-N[12-24/1]-MA[5,​6,​8]
LXNAB13-[2-60/1]-F[10-150/1]-N[12-24/1]-MA[5,​6,​8]
LXNAB15-[2-60/1]-F[10-150/1]-N[12-24/1]-MA[6,​8,​10]
LXNAB16-[2-60/1]-F[10-150/1]-N[12-24/1]-MA[6,​8,​10]
LXNAB17-[2-60/1]-F[10-150/1]-N[12-24/1]-MA[6,​8,​10]
LXNAB18-[2-60/1]-F[10-150/1]-N[12-24/1]-MA[6,​8,​10]
LXNAB20-[4-60/1]-F[10-150/1]-N[20-40/1]-MA[6,​8,​10,​12]
LXNAB20A-[4-60/1]-F[10-150/1]-N[20-40/1]-MA[6,​8,​10,​12]
LXNAB22-[4-60/1]-F[10-150/1]-N[20-40/1]-MA[6,​8,​10,​12]
LXNAB22A-[4-60/1]-F[10-150/1]-N[20-40/1]-MA[6,​8,​10,​12]
LXNAB25-[4-60/1]-F[10-150/1]-N[20-40/1]-MA[8,​10,​12,​16]
LXNAB25A-[4-60/1]-F[10-150/1]-N[20-40/1]-MA[8,​10,​12,​16]
LXNAB30-[4-60/1]-F[10-150/1]-N[20-40/1]-MA[8,​10,​12,​16,​20]
LXNAB30A-[4-60/1]-F[10-150/1]-N[20-40/1]-MA[8,​10,​12,​16,​20]
PLXAB6-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA3
PLXAB8-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA4
PLXAB10-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA[4,​5,​6]
PLXAB12-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[5,​6,​8]
PLXAB13-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[5,​6,​8]
PLXAB15-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10]
PLXAB16-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10]
PLXAB17-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10]
PLXAB18-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10]
PLXAB20-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10,​12]
PLXAB20A-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10,​12]
PLXAB22-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10,​12]
PLXAB22A-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10,​12]
PLXAB25-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[8,​10,​12,​16]
PLXAB25A-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[8,​10,​12,​16]
PLXAB30-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[8,​10,​12,​16,​20]
PLXAB30A-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[8,​10,​12,​16,​20]
PLXNAB6-[2-60/1]-F[5-100/1]-N[6-12/1]-MA3
PLXNAB8-[2-60/1]-F[5-100/1]-N[8-16/1]-MA4
PLXNAB10-[2-60/1]-F[5-100/1]-N[10-20/1]-MA[4,​5,​6]
PLXNAB12-[2-60/1]-F[10-150/1]-N[12-24/1]-MA[5,​6,​8]
PLXNAB13-[2-60/1]-F[10-150/1]-N[12-24/1]-MA[5,​6,​8]
PLXNAB15-[2-60/1]-F[10-150/1]-N[12-24/1]-MA[6,​8,​10]
PLXNAB16-[2-60/1]-F[10-150/1]-N[12-24/1]-MA[6,​8,​10]
PLXNAB17-[2-60/1]-F[10-150/1]-N[12-24/1]-MA[6,​8,​10]
PLXNAB18-[2-60/1]-F[10-150/1]-N[12-24/1]-MA[6,​8,​10]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSShaft Diameter
(mm)
Material Surface Treatment Matériau Méthode de spécification de la longueur de filetage M (normal) Longueur de filetage N
(mm)
F
(mm)
Sélection du diam. du filetage [MA] Y
(mm)

-

1 4 jours 106AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe695 ~ 10032 ~ 60

-

1 4 jours 108AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe8125 ~ 10042 ~ 60

-

1 4 jours 1010AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe10155 ~ 1004 ~ 62 ~ 60

-

1 4 jours 1012AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe121810 ~ 1505 ~ 82 ~ 60

-

1 4 jours 1013AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe121810 ~ 1505 ~ 82 ~ 60

-

1 4 jours 1015AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe121810 ~ 1506 ~ 102 ~ 60

-

1 4 jours 1016AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe121810 ~ 1506 ~ 102 ~ 60

-

1 4 jours 1017AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe121810 ~ 1506 ~ 102 ~ 60

-

1 4 jours 1018AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe121810 ~ 1506 ~ 102 ~ 60

-

1 4 jours 1020AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe203010 ~ 1506 ~ 124 ~ 60

-

1 4 jours 1020AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe162410 ~ 1506 ~ 124 ~ 60

-

1 4 jours 1022AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe203010 ~ 1506 ~ 124 ~ 60

-

1 4 jours 1022AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe162410 ~ 1506 ~ 124 ~ 60

-

1 4 jours 1025AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe203010 ~ 1508 ~ 164 ~ 60

-

1 4 jours 1025AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe162410 ~ 1508 ~ 164 ~ 60

-

1 4 jours 1030AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe203010 ~ 1508 ~ 204 ~ 60

-

1 4 jours 1030AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe162410 ~ 1508 ~ 204 ~ 60

-

1 4 jours 106AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage configurable66 ~ 125 ~ 10032 ~ 60

-

1 4 jours 108AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage configurable88 ~ 165 ~ 10042 ~ 60

-

1 4 jours 1010AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage configurable1010 ~ 205 ~ 1004 ~ 62 ~ 60

-

1 4 jours 1012AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage configurable1212 ~ 2410 ~ 1505 ~ 82 ~ 60

-

1 4 jours 1013AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage configurable1212 ~ 2410 ~ 1505 ~ 82 ~ 60

-

1 4 jours 1015AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage configurable1212 ~ 2410 ~ 1506 ~ 102 ~ 60

-

1 4 jours 1016AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage configurable1212 ~ 2410 ~ 1506 ~ 102 ~ 60

-

1 4 jours 1017AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage configurable1212 ~ 2410 ~ 1506 ~ 102 ~ 60

-

1 4 jours 1018AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage configurable1212 ~ 2410 ~ 1506 ~ 102 ~ 60

-

1 4 jours 1020AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage configurable2020 ~ 4010 ~ 1506 ~ 124 ~ 60

-

1 4 jours 1020AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage configurable1620 ~ 4010 ~ 1506 ~ 124 ~ 60

-

1 4 jours 1022AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage configurable2020 ~ 4010 ~ 1506 ~ 124 ~ 60

-

1 4 jours 1022AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage configurable1620 ~ 4010 ~ 1506 ~ 124 ~ 60

-

1 4 jours 1025AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage configurable2020 ~ 4010 ~ 1508 ~ 164 ~ 60

-

1 4 jours 1025AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage configurable1620 ~ 4010 ~ 1508 ~ 164 ~ 60

-

1 4 jours 1030AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage configurable2020 ~ 4010 ~ 1508 ~ 204 ~ 60

-

1 4 jours 1030AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage configurable1620 ~ 4010 ~ 1508 ~ 204 ~ 60

-

1 4 jours 106AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe695 ~ 10032 ~ 60

-

1 4 jours 108AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe8125 ~ 10042 ~ 60

-

1 4 jours 1010AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe10155 ~ 1004 ~ 62 ~ 60

-

1 4 jours 1012AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe121810 ~ 1505 ~ 82 ~ 60

-

1 4 jours 1013AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe121810 ~ 1505 ~ 82 ~ 60

-

1 4 jours 1015AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe121810 ~ 1506 ~ 102 ~ 60

-

1 4 jours 1016AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe121810 ~ 1506 ~ 102 ~ 60

-

1 4 jours 1017AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe121810 ~ 1506 ~ 102 ~ 60

-

1 4 jours 1018AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe121810 ~ 1506 ~ 102 ~ 60

-

1 4 jours 1020AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe203010 ~ 1506 ~ 124 ~ 60

-

1 4 jours 1020AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe162410 ~ 1506 ~ 124 ~ 60

-

1 4 jours 1022AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe203010 ~ 1506 ~ 124 ~ 60

-

1 4 jours 1022AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe162410 ~ 1506 ~ 124 ~ 60

-

1 4 jours 1025AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe203010 ~ 1508 ~ 164 ~ 60

-

1 4 jours 1025AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe162410 ~ 1508 ~ 164 ~ 60

-

1 4 jours 1030AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe203010 ~ 1508 ~ 204 ~ 60

-

1 4 jours 1030AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage fixe162410 ~ 1508 ~ 204 ~ 60

-

1 4 jours 106AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage configurable66 ~ 125 ~ 10032 ~ 60

-

1 4 jours 108AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage configurable88 ~ 165 ~ 10042 ~ 60

-

1 4 jours 1010AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage configurable1010 ~ 205 ~ 1004 ~ 62 ~ 60

-

1 4 jours 1012AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage configurable1212 ~ 2410 ~ 1505 ~ 82 ~ 60

-

1 4 jours 1013AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage configurable1212 ~ 2410 ~ 1505 ~ 82 ~ 60

-

1 4 jours 1015AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage configurable1212 ~ 2410 ~ 1506 ~ 102 ~ 60

-

1 4 jours 1016AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage configurable1212 ~ 2410 ~ 1506 ~ 102 ~ 60

-

1 4 jours 1017AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage configurable1212 ~ 2410 ~ 1506 ~ 102 ~ 60

-

1 4 jours 1018AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.Type à longueur de filetage configurable1212 ~ 2410 ~ 1506 ~ 102 ~ 60

Loading...

Exemple d'utilisation

Arbres en porte-à-faux - Hexagonal, filetage, avec embout taraudé:Affichage d'image associés

Informations de base

Shaft Retaining Method Fileté (contre-écrou) Bearing Retaining Method Conique (vis) Shoulder Shape Type hexagonal
Hardness Dureté pas spécialement conçue

Produits complémentaires

Assistance technique