Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
FXBA | EN 1.1191 Équiv. | Oxydé noir |
PFXBA | Placage autocatalytique au nickel | |
SFXBA | EN 1.4301 Équiv. | - |
PHFXBA | EN 1.7220 Équiv. Dureté : 35 ~ 40HRC | Placage autocatalytique au nickel |
Référence pièce | - | Y | - | F | - | N |
FXAA10 PLXNAA12 | - - | 25 15 | - - | F18 F25 | - | N12 |
Référence pièce | Dg6 | Incrément de 1mm | V | H | W | M (normal) | d | m | n | Prix unitaire | |||||||
Type | N° | Y | F | Dim. réf. | Tolérance | FXBA | PFXBA | SFXBA | PHFXBA | ||||||||
FXBA PFXBA SFXBA PHFXBA (D≥6) | 3 | 3 | -0.002 -0.008 | 7~30 | 3~50 | 5 | 7 | 5 | M 3 | 2 | + 0.060 0 | 0.5 | 2 | - | |||
3A | 9 | 11 | 9 | - | |||||||||||||
4 | 4 | -0.004 -0.012 | 6 | 8 | 6 | M 4 | 3 | 0.7 | - | ||||||||
4A | 10 | 12 | 10 | - | |||||||||||||
5 | 5 | 7 | 9 | 7 | M 5 | 4 | + 0.075 0 | - | |||||||||
5A | 11 | 13 | 11 | - | |||||||||||||
6 | 6 | 7~60 | 5~100 | 8 | 10 | 8 | M 6 | 5 | |||||||||
6A | 12 | 14 | 12 | ||||||||||||||
8 | 8 | -0.005 -0.014 | 10 | 12 | 10 | M 8 | 7 | + 0.090 0 | 0.9 | 3 | |||||||
8A | 14 | 16 | 14 | ||||||||||||||
10 | 10 | 13 | 15 | 13 | M10 | 9.6 | 0 - 0.090 | 1.15 | |||||||||
10A | 18 | 20 | 17 | ||||||||||||||
12 | 12 | -0.006 -0.017 | 10~150 | 15 | 17 | 14 | M12 | 11.5 | 0 - 0.110 | 4 | |||||||
13 | 13 | 16 | 18 | 15 | 12.4 | ||||||||||||
15 | 15 | 18 | 20 | 17 | 14.3 | ||||||||||||
16 | 16 | 19 | 21 | 18 | 15.2 | ||||||||||||
17 | 17 | 20 | 22 | 19 | 16.2 | ||||||||||||
18 | 18 | 21 | 23 | 20 | 17 | 1.35 | |||||||||||
20 | 20 | -0.007 -0.020 | 7~60 | 24 | 26 | 24 | M20 | 19 | 0 - 0.210 | ||||||||
20A | M16 | ||||||||||||||||
22 | 22 | 26 | 28 | M20 | 21 | 5 | |||||||||||
22A | M16 | ||||||||||||||||
25 | 25 | 29 | 31 | 27 | M20 | 23.9 | |||||||||||
25A | M16 | ||||||||||||||||
30 | 30 | 34 | 36 | 32 | M20 | 28.6 | 1.65 | ||||||||||
30A | M16 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
FXBA3-[7-30/1]-F[3-50/1] |
FXBA3A-[7-30/1]-F[3-50/1] |
FXBA4-[7-30/1]-F[3-50/1] |
FXBA4A-[7-30/1]-F[3-50/1] |
FXBA5-[7-30/1]-F[3-50/1] |
FXBA5A-[7-30/1]-F[3-50/1] |
FXBA6-[7-60/1]-F[5-100/1] |
FXBA6A-[7-60/1]-F[5-100/1] |
FXBA8-[7-60/1]-F[5-100/1] |
FXBA8A-[7-60/1]-F[5-100/1] |
FXBA10-[7-60/1]-F[5-100/1] |
FXBA10A-[7-60/1]-F[5-100/1] |
FXBA12-[7-60/1]-F[10-150/1] |
FXBA13-[7-60/1]-F[10-150/1] |
FXBA15-[7-60/1]-F[10-150/1] |
FXBA16-[7-60/1]-F[10-150/1] |
FXBA17-[7-60/1]-F[10-150/1] |
FXBA18-[7-60/1]-F[10-150/1] |
FXBA20-[7-60/1]-F[10-150/1] |
FXBA20A-[7-60/1]-F[10-150/1] |
FXBA22-[7-60/1]-F[10-150/1] |
FXBA22A-[7-60/1]-F[10-150/1] |
FXBA25-[7-60/1]-F[10-150/1] |
FXBA25A-[7-60/1]-F[10-150/1] |
FXBA30-[7-60/1]-F[10-150/1] |
FXBA30A-[7-60/1]-F[10-150/1] |
PFXBA3-[7-30/1]-F[3-50/1] |
PFXBA3A-[7-30/1]-F[3-50/1] |
PFXBA4-[7-30/1]-F[3-50/1] |
PFXBA4A-[7-30/1]-F[3-50/1] |
PFXBA5-[7-30/1]-F[3-50/1] |
PFXBA5A-[7-30/1]-F[3-50/1] |
PFXBA6-[7-60/1]-F[5-100/1] |
PFXBA6A-[7-60/1]-F[5-100/1] |
PFXBA8-[7-60/1]-F[5-100/1] |
PFXBA8A-[7-60/1]-F[5-100/1] |
PFXBA10-[7-60/1]-F[5-100/1] |
PFXBA10A-[7-60/1]-F[5-100/1] |
PFXBA12-[7-60/1]-F[10-150/1] |
PFXBA13-[7-60/1]-F[10-150/1] |
PFXBA15-[7-60/1]-F[10-150/1] |
PFXBA16-[7-60/1]-F[10-150/1] |
PFXBA17-[7-60/1]-F[10-150/1] |
PFXBA18-[7-60/1]-F[10-150/1] |
PFXBA20-[7-60/1]-F[10-150/1] |
PFXBA20A-[7-60/1]-F[10-150/1] |
PFXBA22-[7-60/1]-F[10-150/1] |
PFXBA22A-[7-60/1]-F[10-150/1] |
PFXBA25-[7-60/1]-F[10-150/1] |
PFXBA25A-[7-60/1]-F[10-150/1] |
PFXBA30-[7-60/1]-F[10-150/1] |
PFXBA30A-[7-60/1]-F[10-150/1] |
PHFXBA6-[7-60/1]-F[5-100/1] |
PHFXBA6A-[7-60/1]-F[5-100/1] |
PHFXBA8-[7-60/1]-F[5-100/1] |
PHFXBA8A-[7-60/1]-F[5-100/1] |
PHFXBA10-[7-60/1]-F[5-100/1] |
PHFXBA10A-[7-60/1]-F[5-100/1] |
PHFXBA12-[7-60/1]-F[10-150/1] |
PHFXBA13-[7-60/1]-F[10-150/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Shaft Diameter (mm) | Material | Surface Treatment | Hardness | Matériau | M (normal) | Dimension H (mm) | F (mm) | Y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 jours | 10 | 3 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | 3 | 7 | 3 ~ 50 | 7 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 3 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | 3 | 11 | 3 ~ 50 | 7 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 4 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | 4 | 8 | 3 ~ 50 | 7 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 4 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | 4 | 12 | 3 ~ 50 | 7 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 5 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | 5 | 9 | 3 ~ 50 | 7 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 5 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | 5 | 13 | 3 ~ 50 | 7 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 6 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | 6 | 10 | 5 ~ 100 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 6 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | 6 | 14 | 5 ~ 100 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 8 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | 8 | 12 | 5 ~ 100 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 8 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | 8 | 16 | 5 ~ 100 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 15 | 5 ~ 100 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 20 | 5 ~ 100 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 12 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 17 | 10 ~ 150 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 13 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 18 | 10 ~ 150 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 15 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 20 | 10 ~ 150 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 16 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 21 | 10 ~ 150 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 17 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 22 | 10 ~ 150 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 18 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 23 | 10 ~ 150 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 20 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | 20 | 26 | 10 ~ 150 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 20 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 26 | 10 ~ 150 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 22 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | 20 | 28 | 10 ~ 150 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 22 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 28 | 10 ~ 150 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 25 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | 20 | 31 | 10 ~ 150 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 25 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 31 | 10 ~ 150 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 30 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | 20 | 36 | 10 ~ 150 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 30 | Acier | Revêtement oxydé noir | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 36 | 10 ~ 150 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 3 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | 3 | 7 | 3 ~ 50 | 7 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 3 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | 3 | 11 | 3 ~ 50 | 7 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 4 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | 4 | 8 | 3 ~ 50 | 7 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 4 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | 4 | 12 | 3 ~ 50 | 7 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 5 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | 5 | 9 | 3 ~ 50 | 7 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 5 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | 5 | 13 | 3 ~ 50 | 7 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 6 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | 6 | 10 | 5 ~ 100 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 6 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | 6 | 14 | 5 ~ 100 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 8 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | 8 | 12 | 5 ~ 100 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 8 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | 8 | 16 | 5 ~ 100 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 10 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 15 | 5 ~ 100 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 10 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 20 | 5 ~ 100 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 12 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 15 | 10 ~ 150 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 13 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 16 | 10 ~ 150 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 15 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 18 | 10 ~ 150 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 16 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 19 | 10 ~ 150 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 17 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 20 | 10 ~ 150 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 18 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 21 | 10 ~ 150 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 20 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | 20 | 26 | 10 ~ 150 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 20 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 26 | 10 ~ 150 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 22 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | 20 | 26 | 10 ~ 150 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 22 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 26 | 10 ~ 150 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 25 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | 20 | 29 | 10 ~ 150 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 25 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 29 | 10 ~ 150 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 30 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | 20 | 34 | 10 ~ 150 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 30 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 34 | 10 ~ 150 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 6 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté spécialement conçue | EN 1.7220 Equiv. | 6 | 10 | 5 ~ 100 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 6 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté spécialement conçue | EN 1.7220 Equiv. | 6 | 14 | 5 ~ 100 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 8 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté spécialement conçue | EN 1.7220 Equiv. | 8 | 12 | 5 ~ 100 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 8 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté spécialement conçue | EN 1.7220 Equiv. | 8 | 16 | 5 ~ 100 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 10 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté spécialement conçue | EN 1.7220 Equiv. | 10 | 15 | 5 ~ 100 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 10 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté spécialement conçue | EN 1.7220 Equiv. | 10 | 20 | 5 ~ 100 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté spécialement conçue | EN 1.7220 Equiv. | 12 | 17 | 10 ~ 150 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 13 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté spécialement conçue | EN 1.7220 Equiv. | 12 | 18 | 10 ~ 150 | 7 ~ 60 |
Loading...
Filetage normal | |||
Diam. filetage (M) | g | r | f |
3 | 1.2~1.5 | 0.2~0.3 | 2.1~2.4 |
4 | 2.9~3.2 | ||
5 | 3.9~4.1 | ||
6 | 1.5~2.5 | 0.2~0.6 | 4.3~4.9 |
8 | 6.3~6.6 | ||
10 | 8.1~8.3 | ||
12 | 1.5~3.0 | 0.2~1.0 | 9.8~10.1 |
16 | 13.6~13.8 | ||
20 | 1.5~4.0 | 17.0~17.2 |
Shaft Retaining Method | Fileté (contre-écrou) | Bearing Retaining Method | Avec rainures de bague de retenue | Shoulder Shape | À épaulement, méplats |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de spécification de la longueur de filetage | Type à longueur de filetage fixe |
Configurer
Propriétés de base
Shaft Diameter(mm)
Material
Surface Treatment
Hardness
Matériau
M (normal)
Dimension H(mm)
F(mm)
Y(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles