Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
FXBC | EN 1.1191 Équiv. | Oxydé noir |
PFXBC | Placage autocatalytique au nickel | |
SFXBC | EN 1.4301 Équiv. | - |
Référence pièce | - | Y | - | F | - | N | - | MA |
FXAC12 LXNAC10 | - - | 25 30 | - - | F22 F50 | - | N10 | - - | MA8 MA6 |
Référence pièce | Dg6 | Incrément de 1mm | Sélection de MA (normal) | V | H | W | M (normal) | Prix unitaire | |||||||||||||||||
Type | N° | Y | F | FXBC | PFXBC | SFXBC | |||||||||||||||||||
FXBC PFXBC SFXBC | 3 | 3 | -0.002 -0.008 | 7~30 | 3~50 | 3 | 5 | 7 | 5 | M 3 | |||||||||||||||
3A | 9 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | -0.004 -0.012 | 3 | 4 | 6 | 8 | 6 | M 4 | |||||||||||||||||
4A | 10 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 7 | M 5 | |||||||||||||||||
5A | 11 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 7~60 | 5~100 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 8 | M 6 | |||||||||||||||
6A | 12 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | -0.005 -0.014 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 10 | M 8 | ||||||||||||||||
8A | 14 | 16 | 14 | ||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 13 | M10 | |||||||||||||||||
10A | 18 | 20 | 17 | ||||||||||||||||||||||
12 | 12 | -0.006 -0.017 | 10~100 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 14 | M12 | ||||||||||||||
13 | 13 | 16 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||
15 | 15 | 8 | 10 | 12 | (15) | 18 | 20 | 17 | |||||||||||||||||
16 | 16 | 19 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||
17 | 17 | 20 | 22 | 19 | |||||||||||||||||||||
18 | 18 | 21 | 23 | 20 | |||||||||||||||||||||
20 | 20 | -0.007 -0.020 | 10 | 12 | (15) | 16 | 20 | 24 | 26 | 24 | M20 | ||||||||||||||
20A | M16 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 22 | 26 | 28 | M20 | |||||||||||||||||||||
22A | M16 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 25 | 10 | 12 | (15) | 16 | 20 | 24 | (25) | 29 | 31 | 27 | M20 | |||||||||||||
25A | M16 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 30 | 12 | (15) | 16 | 20 | 24 | (25) | 30 | 34 | 36 | 32 | M20 | |||||||||||||
30A | M16 |
Filetage normal | Filetage fin | ||||||
Diam. filetage (M, MA) | g | r | f | Diam. filetage (MSC) | g | r | f |
3 | 1.2~1.5 | 0.2~0.3 | 2.1~ 2.4 | 3 | 1.2~1.5 | 0.2~0.3 | 2.1~2.4 |
4 | 2.9~ 3.2 | 4 | 2.9~3.2 | ||||
5 | 3.9~ 4.1 | 5 | 3.9~4.1 | ||||
6 | 1.5~2.5 | 0.2~0.6 | 4.3~ 4.9 | 6 | 1.5~2.5 | 0.2~0.6 | 4.3~4.9 |
8 | 6.3~ 6.6 | 8 | 6.3~6.6 | ||||
10 | 8.1~ 8.3 | 10 | 8.3~8.6 | ||||
12 | 1.5~3.0 | 0.2~1.0 | 9.8~10.1 | 12 | 1.5~3.0 | 0.2~1.0 | 9.8~10.7 |
16 | 13.6~13.8 | 15 | 13.6~13.8 | ||||
20 | 1.5~4.0 | 17.0~17.2 | 20 | 1.5~4.0 | 17.2~18.8 | ||
24 | 2.5~5.0 | 0.2~1.5 | 20.2~20.7 | 25 | 2.5~5.0 | 0.2~1.5 | 20.2~23.2 |
30 | 26.0~26.2 | 30 | 26.2~28.2 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Shaft Diameter (mm) | Material | Surface Treatment | Matériau | M (normal) | Dimension H (mm) | Affinement du filetage [MSC] (mm) | F (mm) | Sélection du diam. du filetage [MA] | Y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 jours | 10 | 3 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 3 | 7 | - | 3 ~ 50 | 3 | 7 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 3 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 3 | 7 | 3 | 3 ~ 50 | - | 7 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 3 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 3 | 11 | - | 3 ~ 50 | 3 | 7 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 3 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 3 | 11 | 3 | 3 ~ 50 | - | 7 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 4 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 4 | 8 | - | 3 ~ 50 | 3 ~ 4 | 7 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 4 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 4 | 8 | 3 ~ 4 | 3 ~ 50 | - | 7 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 4 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 4 | 12 | - | 3 ~ 50 | 3 ~ 4 | 7 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 4 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 4 | 12 | 3 ~ 4 | 3 ~ 50 | - | 7 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 5 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 5 | 9 | - | 3 ~ 50 | 3 ~ 5 | 7 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 5 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 5 | 9 | 3 ~ 5 | 3 ~ 50 | - | 7 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 5 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 5 | 13 | - | 3 ~ 50 | 3 ~ 5 | 7 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 5 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 5 | 13 | 3 ~ 5 | 3 ~ 50 | - | 7 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 6 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 6 | 10 | - | 5 ~ 100 | 4 ~ 6 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 6 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 6 | 10 | 4 ~ 6 | 5 ~ 100 | - | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 6 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 6 | 14 | - | 5 ~ 100 | 4 ~ 6 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 6 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 6 | 14 | 4 ~ 6 | 5 ~ 100 | - | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 8 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 8 | 12 | - | 5 ~ 100 | 5 ~ 8 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 8 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 8 | 12 | 5 ~ 8 | 5 ~ 100 | - | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 8 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 8 | 16 | - | 5 ~ 100 | 5 ~ 8 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 8 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 8 | 16 | 5 ~ 8 | 5 ~ 100 | - | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 15 | - | 5 ~ 100 | 6 ~ 10 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 15 | 6 ~ 10 | 5 ~ 100 | - | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 20 | - | 5 ~ 100 | 6 ~ 10 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 20 | 6 ~ 10 | 5 ~ 100 | - | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 12 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 18 | - | 5 ~ 100 | 6 ~ 12 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 12 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 18 | 6 ~ 12 | 5 ~ 100 | - | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 13 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 18 | - | 5 ~ 100 | 6 ~ 12 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 13 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 18 | 6 ~ 12 | 5 ~ 100 | - | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 15 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 20 | - | 10 ~ 100 | 8 ~ 12 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 15 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 20 | 8 ~ 15 | 10 ~ 100 | - | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 16 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 21 | - | 10 ~ 100 | 8 ~ 12 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 16 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 21 | 8 ~ 15 | 10 ~ 100 | - | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 17 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 22 | - | 10 ~ 100 | 8 ~ 12 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 17 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 22 | 8 ~ 15 | 10 ~ 100 | - | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 18 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 23 | - | 10 ~ 100 | 8 ~ 12 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 18 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 23 | 8 ~ 15 | 10 ~ 100 | - | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 20 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 20 | 26 | - | 10 ~ 100 | 10 ~ 20 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 20 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 20 | 26 | 10 ~ 20 | 10 ~ 100 | - | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 20 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 26 | - | 10 ~ 100 | 10 ~ 20 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 20 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 26 | 10 ~ 20 | 10 ~ 100 | - | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 22 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 20 | 28 | - | 10 ~ 100 | 10 ~ 20 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 22 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 20 | 28 | 10 ~ 20 | 10 ~ 100 | - | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 22 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 28 | - | 10 ~ 100 | 10 ~ 20 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 22 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 28 | 10 ~ 20 | 10 ~ 100 | - | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 25 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 20 | 31 | - | 10 ~ 100 | 10 ~ 24 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 25 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 20 | 31 | 10 ~ 25 | 10 ~ 100 | - | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 25 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 31 | - | 10 ~ 100 | 10 ~ 24 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 25 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 31 | 10 ~ 25 | 10 ~ 100 | - | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 30 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 20 | 36 | - | 10 ~ 100 | 12 ~ 30 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 30 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 20 | 36 | 12 ~ 30 | 10 ~ 100 | - | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 30 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 36 | - | 10 ~ 100 | 12 ~ 30 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 30 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 36 | 12 ~ 30 | 10 ~ 100 | - | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 3 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | 3 | 7 | - | 3 ~ 50 | 3 | 7 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 3 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | 3 | 7 | 3 | 3 ~ 50 | - | 7 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 3 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | 3 | 11 | - | 3 ~ 50 | 3 | 7 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 3 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | 3 | 11 | 3 | 3 ~ 50 | - | 7 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 4 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | 4 | 8 | - | 3 ~ 50 | 3 ~ 4 | 7 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 4 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | 4 | 8 | 3 ~ 4 | 3 ~ 50 | - | 7 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 4 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | 4 | 12 | - | 3 ~ 50 | 3 ~ 4 | 7 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 4 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | 4 | 12 | 3 ~ 4 | 3 ~ 50 | - | 7 ~ 30 |
Loading...
Shaft Retaining Method | Fileté (contre-écrou) | Bearing Retaining Method | Fileté (contre-écrou) | Shoulder Shape | À épaulement, méplats |
---|---|---|---|---|---|
Hardness | Dureté pas spécialement conçue | Méthode de spécification de la longueur de filetage | Type à longueur de filetage fixe |
Configurer
Propriétés de base
Shaft Diameter(mm)
Material
Surface Treatment
Matériau
M (normal)
Dimension H(mm)
Affinement du filetage [MSC](mm)
F(mm)
Sélection du diam. du filetage [MA]
Y(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles