Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | |
Longueur de filetage fixe | Longueur de filetage configurable | ||
FXCB | FXNCB | EN 1.1191 Équiv. | Oxydé noir |
PFXCB | PFXNCB | Placage autocatalytique au nickel | |
SFXCB | SFXNCB | EN 1.4301 Équiv. | - |
Référence pièce | - | Y | - | F | - | G | - | N | - | MA |
FXCB8 PFXNCB10 | - - | 15 27 | - - | F25 F10 | - - | G5 G5 | - | N10 | - - | MA4 MA5 |
Référence pièce | Dg6 | Incrément de 1mm | Sélection de MA (normal) | Pg6 | M (normal) | H | W | Prix unitaire | ||||||||||||||
Longueur de filetage fixe | Longueur de filetage configurable | |||||||||||||||||||||
Type | N° | Y | F | G | N | |||||||||||||||||
FXCB | PFXCB | SFXCB | FXNCB | PFXNCB | SFXNCB | |||||||||||||||||
Longueur de filetage fixe FXCB PFXCB SFXCB Longueur de filetage Configurable FXNCB PFXNCB SFXNCB | 6 | 6 | -0.004 -0.012 | 2~60 | 5~100 | 5~10 | 6~12 | 3 | 6 | M 6 | 10 | 8 | ||||||||||
6A | 14 | 12 | - | |||||||||||||||||||
8 | 8 | -0.005 -0.014 | 8~16 | 4 | 8 | M 8 | 12 | 10 | ||||||||||||||
8A | 16 | 14 | - | |||||||||||||||||||
10 | 10 | 10~20 | 4 | 5 | 6 | 10 | M10 | 15 | 13 | |||||||||||||
10A | 20 | 17 | - | |||||||||||||||||||
12 | 12 | -0.006 -0.017 | 10~120 | 5~15 | 12~24 | 5 | 6 | 8 | 12 | M12 | 17 | 14 | ||||||||||
13 | 13 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||
15 | 15 | 6 | 8 | 10 | 20 | 17 | ||||||||||||||||
16 | 16 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||
17 | 17 | 5~20 | 23 | 20 | ||||||||||||||||||
18 | 18 | |||||||||||||||||||||
20 | 20 | -0.007 -0.020 | 4~60 | 20~40 | 6 | 8 | 10 | 12 | 20 | M20 | 26 | 24 | ||||||||||
20A | 16 | M16 | ||||||||||||||||||||
22 | 22 | 20 | M20 | 28 | 25 | |||||||||||||||||
22A | 16 | M16 | ||||||||||||||||||||
25 | 25 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | M20 | 31 | 27 | |||||||||||||
25A | 16 | M16 | ||||||||||||||||||||
30 | 30 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 20 | M20 | 36 | 32 | ||||||||||||
30A | 16 | M16 |
MA | Y+F |
M 3 | Y+F≥11.5 |
M 4 | Y+F≥14.0 |
M 5 | Y+F≥16.2 |
M 6 | Y+F≥18.5 |
M 8 | Y+F≥23.5 |
M10 | Y+F≥28.5 |
M12 | Y+F≥35.5 |
M16 | Y+F≥45.0 |
M20 | Y+F≥55.0 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
FXCB6-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA3 |
FXCB6A-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA3 |
FXCB8-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA4 |
FXCB8A-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA4 |
FXCB10-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA[4,5,6] |
FXCB10A-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA[4,5,6] |
FXCB12-[2-60/1]-F[10-120/1]-G[5-15/1]-MA[5,6,8] |
FXCB13-[2-60/1]-F[10-120/1]-G[5-15/1]-MA[5,6,8] |
FXCB15-[2-60/1]-F[10-120/1]-G[5-15/1]-MA[6,8,10] |
FXCB16-[2-60/1]-F[10-120/1]-G[5-15/1]-MA[6,8,10] |
FXCB17-[2-60/1]-F[10-120/1]-G[5-20/1]-MA[6,8,10] |
FXCB18-[2-60/1]-F[10-120/1]-G[5-20/1]-MA[6,8,10] |
FXCB20-[4-60/1]-F[10-120/1]-G[5-20/1]-MA[6,8,10,12] |
FXCB20A-[4-60/1]-F[10-120/1]-G[5-20/1]-MA[6,8,10,12] |
FXCB22-[4-60/1]-F[10-120/1]-G[5-20/1]-MA[6,8,10,12] |
FXCB22A-[4-60/1]-F[10-120/1]-G[5-20/1]-MA[6,8,10,12] |
FXCB25-[4-60/1]-F[10-120/1]-G[5-20/1]-MA[8,10,12,16] |
FXCB25A-[4-60/1]-F[10-120/1]-G[5-20/1]-MA[8,10,12,16] |
FXCB30-[4-60/1]-F[10-120/1]-G[5-20/1]-MA[8,10,12,16,20] |
FXCB30A-[4-60/1]-F[10-120/1]-G[5-20/1]-MA[8,10,12,16,20] |
FXNCB6-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-N[6-12/1]-MA3 |
FXNCB6A-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-N[6-12/1]-MA3 |
FXNCB8-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-N[8-16/1]-MA4 |
FXNCB8A-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-N[8-16/1]-MA4 |
FXNCB10-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-N[10-20/1]-MA[4,5,6] |
FXNCB10A-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-N[10-20/1]-MA[4,5,6] |
FXNCB12-[2-60/1]-F[10-120/1]-G[5-15/1]-N[12-24/1]-MA[5,6,8] |
FXNCB13-[2-60/1]-F[10-120/1]-G[5-15/1]-N[12-24/1]-MA[5,6,8] |
FXNCB15-[2-60/1]-F[10-120/1]-G[5-15/1]-N[12-24/1]-MA[6,8,10] |
FXNCB16-[2-60/1]-F[10-120/1]-G[5-15/1]-N[12-24/1]-MA[6,8,10] |
FXNCB17-[2-60/1]-F[10-120/1]-G[5-20/1]-N[12-24/1]-MA[6,8,10] |
FXNCB18-[2-60/1]-F[10-120/1]-G[5-20/1]-N[12-24/1]-MA[6,8,10] |
FXNCB20-[4-60/1]-F[10-120/1]-G[5-20/1]-N[12-40/1]-MA[6,8,10,12] |
FXNCB20A-[4-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-N[20-40/1]-MA[6,8,10,12] |
FXNCB22-[4-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-N[20-40/1]-MA[6,8,10,12] |
FXNCB22A-[4-60/1]-F[10-120/1]-G[5-20/1]-N[20-40/1]-MA[6,8,10,12] |
FXNCB25-[4-60/1]-F[10-120/1]-G[5-20/1]-N[20-40/1]-MA[8,10,12,16] |
FXNCB25A-[4-60/1]-F[10-120/1]-G[5-20/1]-N[20-40/1]-MA[8,10,12,16] |
FXNCB30-[4-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-N[20-40/1]-MA[8,10,12,16,20] |
FXNCB30A-[4-60/1]-F[10-120/1]-G[5-20/1]-N[20-40/1]-MA[8,10,12,16,20] |
PFXCB6-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA3 |
PFXCB6A-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA3 |
PFXCB8-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA4 |
PFXCB8A-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA4 |
PFXCB10-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA[4,5,6] |
PFXCB10A-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA[4,5,6] |
PFXCB12-[2-60/1]-F[10-120/1]-G[5-15/1]-MA[5,6,8] |
PFXCB13-[2-60/1]-F[10-120/1]-G[5-15/1]-MA[5,6,8] |
PFXCB15-[2-60/1]-F[10-120/1]-G[5-15/1]-MA[6,8,10] |
PFXCB16-[2-60/1]-F[10-110/1]-G[5-15/1]-MA[6,8,10] |
PFXCB17-[2-60/1]-F[10-120/1]-G[5-20/1]-MA[6,8,10] |
PFXCB18-[2-60/1]-F[10-120/1]-G[5-20/1]-MA[6,8,10] |
PFXCB20-[4-60/1]-F[10-120/1]-G[5-20/1]-MA[6,8,10,12] |
PFXCB20A-[4-60/1]-F[10-120/1]-G[5-20/1]-MA[6,8,10,12] |
PFXCB22-[4-60/1]-F[10-140/1]-G[5-20/1]-MA[6,8,10,12] |
PFXCB22A-[4-60/1]-F[10-120/1]-G[5-20/1]-MA[6,8,10,12] |
PFXCB25-[4-60/1]-F[10-120/1]-G[5-20/1]-MA[8,10,12,16] |
PFXCB25A-[4-60/1]-F[10-120/1]-G[5-20/1]-MA[8,10,12,16] |
PFXCB30-[4-60/1]-F[10-120/1]-G[5-20/1]-MA[8,10,12,16,20] |
PFXCB30A-[4-60/1]-F[10-120/1]-G[5-20/1]-MA[8,10,12,16,20] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Shaft Diameter (mm) | Material | Surface Treatment | Matériau | Méthode de spécification de la longueur de filetage | M (normal) | Dimension H (mm) | Longueur de filetage N (mm) | F (mm) | G (mm) | Sélection du diam. du filetage [MA] | Y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 jours | 10 | 6 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 6 | 10 | 9 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 3 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 6 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 6 | 14 | 9 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 3 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 8 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 8 | 12 | 12 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 4 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 8 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 8 | 16 | 12 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 4 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 10 | 15 | 15 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 4 ~ 6 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 10 | 20 | 15 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 4 ~ 6 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 12 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 12 | 17 | 18 | 10 ~ 120 | 5 ~ 15 | 5 ~ 8 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 13 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 12 | 18 | 18 | 10 ~ 120 | 5 ~ 15 | 5 ~ 8 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 15 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 12 | 20 | 18 | 10 ~ 120 | 5 ~ 15 | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 16 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 12 | 21 | 18 | 10 ~ 120 | 5 ~ 15 | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 17 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 12 | 23 | 18 | 10 ~ 120 | 5 ~ 20 | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 18 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 12 | 23 | 18 | 10 ~ 120 | 5 ~ 20 | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 20 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 20 | 26 | 30 | 10 ~ 120 | 5 ~ 20 | 6 ~ 12 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 20 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 16 | 26 | 24 | 10 ~ 120 | 5 ~ 20 | 6 ~ 12 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 22 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 20 | 28 | 30 | 10 ~ 120 | 5 ~ 20 | 6 ~ 12 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 22 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 16 | 28 | 24 | 10 ~ 120 | 5 ~ 20 | 6 ~ 12 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 25 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 20 | 31 | 30 | 10 ~ 120 | 5 ~ 20 | 8 ~ 16 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 25 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 16 | 31 | 24 | 10 ~ 120 | 5 ~ 20 | 8 ~ 16 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 30 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 20 | 36 | 30 | 10 ~ 120 | 5 ~ 20 | 8 ~ 20 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 30 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 16 | 36 | 24 | 10 ~ 120 | 5 ~ 20 | 8 ~ 20 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 6 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 6 | 10 | 6 ~ 12 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 3 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 6 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 6 | 14 | 6 ~ 12 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 3 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 8 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 8 | 12 | 8 ~ 16 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 4 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 8 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 8 | 16 | 8 ~ 16 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 4 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 10 | 15 | 10 ~ 20 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 4 ~ 6 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 10 | 20 | 10 ~ 20 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 4 ~ 6 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 12 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 12 | 17 | 12 ~ 24 | 10 ~ 120 | 5 ~ 15 | 5 ~ 8 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 13 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 12 | 18 | 12 ~ 24 | 10 ~ 120 | 5 ~ 15 | 5 ~ 8 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 15 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 12 | 20 | 12 ~ 24 | 10 ~ 120 | 5 ~ 15 | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 16 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 12 | 21 | 12 ~ 24 | 10 ~ 120 | 5 ~ 15 | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 17 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 12 | 23 | 12 ~ 24 | 10 ~ 120 | 5 ~ 20 | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 18 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 12 | 23 | 12 ~ 24 | 10 ~ 120 | 5 ~ 20 | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 20 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 20 | 26 | 12 ~ 40 | 10 ~ 120 | 5 ~ 20 | 6 ~ 12 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 20 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 16 | 26 | 20 ~ 40 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 6 ~ 12 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 22 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 20 | 28 | 20 ~ 40 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 6 ~ 12 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 22 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 16 | 28 | 20 ~ 40 | 10 ~ 120 | 5 ~ 20 | 6 ~ 12 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 25 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 20 | 31 | 20 ~ 40 | 10 ~ 120 | 5 ~ 20 | 8 ~ 16 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 25 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 16 | 31 | 20 ~ 40 | 10 ~ 120 | 5 ~ 20 | 8 ~ 16 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 30 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 20 | 36 | 20 ~ 40 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 8 ~ 20 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 30 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 16 | 36 | 20 ~ 40 | 10 ~ 120 | 5 ~ 20 | 8 ~ 20 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 6 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 6 | 10 | 9 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 3 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 6 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 6 | 14 | 9 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 3 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 8 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 8 | 12 | 12 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 4 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 8 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 8 | 16 | 12 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 4 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 10 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 10 | 15 | 15 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 4 ~ 6 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 10 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 10 | 20 | 15 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 4 ~ 6 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 12 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 12 | 17 | 18 | 10 ~ 120 | 5 ~ 15 | 5 ~ 8 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 13 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 12 | 18 | 18 | 10 ~ 120 | 5 ~ 15 | 5 ~ 8 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 15 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 12 | 20 | 18 | 10 ~ 120 | 5 ~ 15 | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 16 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 12 | 21 | 18 | 10 ~ 110 | 5 ~ 15 | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 17 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 12 | 23 | 18 | 10 ~ 120 | 5 ~ 20 | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 18 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 12 | 23 | 18 | 10 ~ 120 | 5 ~ 20 | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 20 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 20 | 26 | 30 | 10 ~ 120 | 5 ~ 20 | 6 ~ 12 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 20 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 16 | 26 | 24 | 10 ~ 120 | 5 ~ 20 | 6 ~ 12 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 22 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 20 | 28 | 30 | 10 ~ 140 | 5 ~ 20 | 6 ~ 12 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 22 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 16 | 28 | 24 | 10 ~ 120 | 5 ~ 20 | 6 ~ 12 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 25 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 20 | 31 | 30 | 10 ~ 120 | 5 ~ 20 | 8 ~ 16 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 25 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 16 | 31 | 24 | 10 ~ 120 | 5 ~ 20 | 8 ~ 16 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 30 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 20 | 36 | 30 | 10 ~ 120 | 5 ~ 20 | 8 ~ 20 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 30 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 16 | 36 | 24 | 10 ~ 120 | 5 ~ 20 | 8 ~ 20 | 4 ~ 60 |
Loading...
Shaft Retaining Method | Montage fileté d'avant-trou | Bearing Retaining Method | Fileté (contre-écrou) | Shoulder Shape | Méplats |
---|---|---|---|---|---|
Hardness | Dureté pas spécialement conçue |
Configurer
Propriétés de base
Shaft Diameter(mm)
Material
Surface Treatment
Matériau
Méthode de spécification de la longueur de filetage
M (normal)
Dimension H(mm)
Longueur de filetage N(mm)
F(mm)
G(mm)
Sélection du diam. du filetage [MA]
Y(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles