Référence pièce:
références possibles.Type | Matériau | Traitement de surface |
LXCB | EN 1.1191 Équiv. | Oxydé noir |
PLXCB | Placage autocatalytique au nickel | |
SLXCB | EN 1.4301 Équiv. | - |
Référence pièce | - | Y | - | F | - | G | - | N | - | MA |
FXCB8 PFXNCB10 | - - | 15 27 | - - | F25 F10 | - - | G5 G5 | - | N10 | - - | MA4 MA5 |
Référence pièce | Dg6 | Incrément de 1mm | Sélection de MA (normal) | Pg6 | M (normal) | B | (C) | Prix unitaire | ||||||||||
Type | N° | Y | F | G | LXCB | PLXCB | SLXCB | |||||||||||
LXCB PLXCB SLXCB | 6 | 6 | -0.004 -0.012 | 2~60 | 5~100 | 5~10 | 3 | 6 | M 6 | 8 | 9.2 | |||||||
8 | 8 | -0.005 -0.014 | 4 | 8 | M 8 | 10 | 11.5 | |||||||||||
10 | 10 | 4 | 5 | 6 | 10 | M10 | 13 | 15 | ||||||||||
12 | 12 | -0.006 -0.017 | 10~150 | 5~15 | 5 | 6 | 8 | 12 | M12 | 14 | 16.2 | |||||||
13 | 13 | 17 | 19.6 | |||||||||||||||
15 | 15 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||||||
16 | 16 | 19 | 21.9 | |||||||||||||||
17 | 17 | 5~20 | ||||||||||||||||
18 | 18 | 24 | 27.7 | |||||||||||||||
20 | 20 | -0.007 -0.020 | 4~60 | 6 | 8 | 10 | 12 | 20 | M20 | |||||||||
20A | 16 | M16 | ||||||||||||||||
22 | 22 | 20 | M20 | |||||||||||||||
22A | 16 | M16 | ||||||||||||||||
25 | 25 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | M20 | 27 | 31.2 | |||||||||
25A | 16 | M16 | ||||||||||||||||
30 | 30 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 20 | M20 | 32 | 36.9 | ||||||||
30A | 16 | M16 |
MA | Y+F |
M 3 | Y+F≥11.5 |
M 4 | Y+F≥14.0 |
M 5 | Y+F≥16.2 |
M 6 | Y+F≥18.5 |
M 8 | Y+F≥23.5 |
M10 | Y+F≥28.5 |
M12 | Y+F≥35.5 |
M16 | Y+F≥45.0 |
M20 | Y+F≥55.0 |
Référence pièce |
---|
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC) | Jour d'expédition standard |
---|
- ( - ) | 4 jours ouvrables |
- ( - ) | 4 jours ouvrables |
- ( - ) | 4 jours ouvrables |
- ( - ) | 4 jours ouvrables |
- ( - ) | 4 jours ouvrables |
- ( - ) | 4 jours ouvrables |
61.75 € ( 73.48 € ) | 4 jours ouvrables |
69.47 € ( 82.67 € ) | 4 jours ouvrables |
- ( - ) | 4 jours ouvrables |
- ( - ) | 4 jours ouvrables |
- ( - ) | 4 jours ouvrables |
- ( - ) | 4 jours ouvrables |
- ( - ) | 4 jours ouvrables |
- ( - ) | 4 jours ouvrables |
- ( - ) | 4 jours ouvrables |
- ( - ) | 4 jours ouvrables |
- ( - ) | 4 jours ouvrables |
- ( - ) | 4 jours ouvrables |
- ( - ) | 4 jours ouvrables |
- ( - ) | 4 jours ouvrables |
- ( - ) | 4 jours ouvrables |
- ( - ) | 4 jours ouvrables |
- ( - ) | 4 jours ouvrables |
- ( - ) | 4 jours ouvrables |
- ( - ) | 4 jours ouvrables |
- ( - ) | 4 jours ouvrables |
- ( - ) | 4 jours ouvrables |
- ( - ) | 3 jours ouvrables |
- ( - ) | 3 jours ouvrables |