Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Standard | A épaulement | Matériau | Traitement de surface | ||
Longueur de filetage fixe | Longueur de filetage configurable | Longueur de filetage fixe | Longueur de filetage configurable | ||
FXKA | FXNKA | FXLA | FXNLA | EN 1.1191 Équiv. | Oxydé noir |
PFXKA | PFXNKA | PFXLA | PFXNLA | Placage autocatalytique au nickel | |
SFXKA | SFXNKA | SFXLA | SFXNLA | EN 1.4301 Équiv. | - |
Référence pièce | - | Y | - | F | - | G | - | N |
FXKA20A PFXNLA12 | - - | 20 15 | - - | F12 F21 | - - | G8 G5 | - | N14 |
Tolérance D (g6) | |
6 | -0.004 -0.012 |
8, 10 | -0.005 -0.014 |
12~18 | -0.006 -0.017 |
20~30 | -0.007 -0.020 |
Référence pièce | D | Incrément de 1mm | N | P | M (normal) | V (À épaulement uniquement) | B | (C) | d | m | n | ||||||
Type | N° | Y | F | G | Longueur de filetage fixe | Longueur de filetage configurable | Dim. réf. | Tolérance | |||||||||
Standard fixe FXKA PFXKA SFXKA Fixe à épaulement FXLA PFXLA SFXLA | Configurable FXNKA PFXNKA SFXNKA Configurable FXNLA PFXNLA SFXNLA | 6 | 6 | 5~60 | 5~100 | 5~10 | 9 | 6~12 | 6 | M 6 | 8 | 10 | 11.5 | 5 | + 0.075 0 | 0.7 | 2 |
8 | 8 | 12 | 8~16 | 8 | M 8 | 10 | 12 | 13.9 | 7 | + 0.090 0 | 0.9 | 3 | |||||
10 | 10 | 15 | 10~20 | 10 | M10 | 13 | 14 | 16.2 | 9.6 | 0 - 0.090 | 1.15 | ||||||
12 | 12 | 10~150 | 5~15 | 18 | 12~24 | 12 | M12 | 15 | 17 | 19.6 | 11.5 | 0 - 0.110 | |||||
13 | 13 | 16 | 12.4 | 4 | |||||||||||||
15 | 15 | 18 | 19 | 21.9 | 14.3 | ||||||||||||
16 | 16 | 19 | 15.2 | ||||||||||||||
17 | 17 | 5~75 | 5~20 | 20 | 22 | 27.5 | 16.2 | ||||||||||
18 | 18 | 21 | 24 | 27.7 | 17 | 1.35 | |||||||||||
20 | 20 | 30 | 20~40 | 20 | M20 | 24 | 27 | 31.2 | 19 | 0 - 0.210 | |||||||
20A | 16 | M16 | |||||||||||||||
22 | 22 | 20 | M20 | 26 | 21 | 5 | |||||||||||
22A | 16 | M16 | |||||||||||||||
25 | 25 | 20 | M20 | 29 | 30 | 34.6 | 23.9 | ||||||||||
25A | 16 | M16 | |||||||||||||||
30 | 30 | 20 | M20 | 34 | 36 | 41.6 | 28.6 | 1.65 | |||||||||
30A | 16 | M16 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Shoulder Shape | Shaft Diameter (mm) | Material | Surface Treatment | Matériau | Méthode de spécification de la longueur de filetage | M (normal) | Forme de la goupille | Dimension H (mm) | Longueur de filetage N (mm) | F (mm) | G (mm) | Y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 jours | 10 | Type hexagonal | 6 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 6 | Type standard | 14 | 9 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 5 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Type hexagonal | 8 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 8 | Type standard | 16 | 12 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 5 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Type hexagonal | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 10 | Type standard | 20 | 15 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 5 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Type hexagonal | 12 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 12 | Type standard | 28 | 18 | 10 ~ 150 | 5 ~ 15 | 5 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Type hexagonal | 13 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 12 | Type standard | - | 18 | 10 ~ 150 | 5 ~ 15 | 5 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Type hexagonal | 15 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 12 | Type standard | 26 | 18 | 10 ~ 150 | 5 ~ 15 | 5 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Type hexagonal | 16 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 12 | Type standard | - | 18 | 10 ~ 150 | 5 ~ 15 | 5 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Type hexagonal | 17 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 12 | Type standard | - | 18 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Type hexagonal | 18 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 12 | Type standard | - | 18 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Type hexagonal | 20 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 20 | Type standard | - | 30 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Type hexagonal | 20 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 16 | Type standard | - | 30 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Type hexagonal | 22 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 20 | Type standard | - | 30 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Type hexagonal | 22 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 16 | Type standard | - | 30 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Type hexagonal | 25 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 20 | Type standard | - | 30 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Type hexagonal | 25 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 16 | Type standard | - | 30 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Type hexagonal | 30 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 20 | Type standard | - | 30 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Type hexagonal | 30 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 16 | Type standard | - | 30 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Pour type à tension | 6 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 6 | Type à épaulement | - | 9 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 5 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Pour type à tension | 8 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 8 | Type à épaulement | - | 12 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 5 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Pour type à tension | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 10 | Type à épaulement | - | 15 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 5 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Pour type à tension | 12 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 12 | Type à épaulement | - | 18 | 10 ~ 150 | 5 ~ 15 | 5 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Pour type à tension | 13 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 12 | Type à épaulement | - | 18 | 10 ~ 150 | 5 ~ 15 | 5 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Pour type à tension | 15 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 12 | Type à épaulement | - | 18 | 10 ~ 150 | 5 ~ 15 | 5 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Pour type à tension | 16 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 12 | Type à épaulement | - | 18 | 10 ~ 150 | 5 ~ 15 | 5 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Pour type à tension | 17 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 12 | Type à épaulement | - | 18 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Pour type à tension | 18 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 12 | Type à épaulement | - | 18 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Pour type à tension | 20 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 20 | Type à épaulement | - | 30 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Pour type à tension | 20 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 16 | Type à épaulement | - | 30 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Pour type à tension | 22 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 20 | Type à épaulement | - | 30 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Pour type à tension | 22 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 16 | Type à épaulement | - | 30 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Pour type à tension | 25 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 20 | Type à épaulement | - | 30 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Pour type à tension | 25 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 16 | Type à épaulement | - | 30 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Pour type à tension | 30 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 20 | Type à épaulement | - | 30 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Pour type à tension | 30 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 16 | Type à épaulement | - | 30 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Type hexagonal | 6 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 6 | Type standard | - | 9 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 5 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Type hexagonal | 8 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 8 | Type standard | - | 12 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 5 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Type hexagonal | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 10 | Type standard | - | 15 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 5 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Type hexagonal | 12 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 12 | Type standard | - | 18 | 10 ~ 150 | 5 ~ 15 | 5 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Type hexagonal | 13 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 12 | Type standard | - | 18 | 10 ~ 150 | 5 ~ 15 | 5 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Type hexagonal | 15 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 12 | Type standard | - | 18 | 10 ~ 150 | 5 ~ 15 | 5 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Type hexagonal | 16 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 12 | Type standard | - | 18 | 10 ~ 150 | 5 ~ 15 | 5 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Type hexagonal | 17 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 12 | Type standard | - | 18 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Type hexagonal | 18 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 12 | Type standard | - | 18 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Type hexagonal | 20 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 20 | Type standard | - | 30 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Type hexagonal | 20 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 16 | Type standard | - | 20 ~ 40 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Type hexagonal | 22 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 20 | Type standard | - | 30 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Type hexagonal | 22 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 16 | Type standard | - | 20 ~ 40 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Type hexagonal | 25 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 20 | Type standard | - | 30 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Type hexagonal | 25 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 16 | Type standard | - | 20 ~ 40 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Type hexagonal | 30 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 20 | Type standard | - | 30 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Type hexagonal | 30 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 16 | Type standard | - | 20 ~ 40 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Pour type à tension | 6 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 6 | Type à épaulement | - | 6 ~ 12 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 5 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Pour type à tension | 8 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 8 | Type à épaulement | - | 8 ~ 16 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 5 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Pour type à tension | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 10 | Type à épaulement | - | 10 ~ 20 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 5 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Pour type à tension | 12 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 12 | Type à épaulement | - | 12 ~ 24 | 10 ~ 150 | 5 ~ 15 | 5 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Pour type à tension | 13 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 12 | Type à épaulement | - | 12 ~ 24 | 10 ~ 150 | 5 ~ 15 | 5 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Pour type à tension | 15 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 12 | Type à épaulement | - | 12 ~ 24 | 10 ~ 150 | 5 ~ 15 | 5 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Pour type à tension | 16 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 12 | Type à épaulement | - | 12 ~ 24 | 10 ~ 150 | 5 ~ 15 | 5 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Pour type à tension | 17 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 12 | Type à épaulement | - | 12 ~ 24 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Pour type à tension | 18 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 12 | Type à épaulement | - | 12 ~ 24 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | 5 ~ 75 |
Loading...
Shaft Retaining Method | Fileté (contre-écrou) | Bearing Retaining Method | Avec rainures de bague de retenue | Hardness | Dureté pas spécialement conçue |
---|
Configurer
Propriétés de base
Shoulder Shape
Shaft Diameter(mm)
Material
Surface Treatment
Matériau
Méthode de spécification de la longueur de filetage
M (normal)
Forme de la goupille
Dimension H(mm)
Longueur de filetage N(mm)
F(mm)
G(mm)
Y(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles