Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
FXHC | EN 1.1191 Équiv. | Oxydé noir |
PFXHC | Placage autocatalytique au nickel | |
SFXHC | EN 1.4301 Équiv. | - |
Référence pièce | - | Y | - | F | - | MA |
FXHC12 LXHC10 | - - | 5 20 | - - | F15 F35 | - - | MA8 MA6 |
Référence pièce | Dg6 | Incrément de 1mm | MA (normal) Sélection | M (normal) | H | W | Prix unitaire | ||||||||||||||||
Type | N° | Y | F | FXHC | PFXHC | SFXHC | |||||||||||||||||
FXHC PFXHC SFXHC | 6 | 6 | - 0.004 - 0.012 | 2~60 | 5~100 | 4 | 5 | 6 | M 3 | 10 | 8 | ||||||||||||
6A | 14 | 12 | - | ||||||||||||||||||||
8 | 8 | - 0.005 - 0.014 | 5 | 6 | 8 | M 4 | 12 | 10 | |||||||||||||||
8A | 16 | 14 | - | ||||||||||||||||||||
10 | 10 | 6 | 8 | 10 | M 6 | 15 | 13 | ||||||||||||||||
10A | 20 | 17 | - | ||||||||||||||||||||
12 | 12 | - 0.006 - 0.017 | 10~150 | 6 | 8 | 10 | 12 | M 8 | 17 | 14 | |||||||||||||
13 | 13 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||
15 | 15 | 8 | 10 | 12 | (15) | M10 | 20 | 17 | |||||||||||||||
16 | 16 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||
17 | 17 | 10 | 12 | (15) | 16 | 23 | 20 | ||||||||||||||||
18 | 18 | ||||||||||||||||||||||
20 | 20 | - 0.007 - 0.020 | 10 | 12 | (15) | 16 | 20 | M12 | 26 | 24 | |||||||||||||
20A | M 8 | - | |||||||||||||||||||||
22 | 22 | 4~75 | M16 | 28 | 26 | ||||||||||||||||||
22A | M12 | - | |||||||||||||||||||||
25 | 25 | 10 | 12 | (15) | 16 | 20 | 24 | (25) | M16 | 31 | 27 | ||||||||||||
25A | M12 | ||||||||||||||||||||||
30 | 30 | 12 | (15) | 16 | 20 | 24 | (25) | 30 | M20 | 36 | 32 | ||||||||||||
30A | M16 |
M | Y+F |
M3 | Y+F≥10 |
M4 | Y+F≥12 |
M6 | Y+F≥15.5 |
M8 | Y+F≥19.5 |
M10 | Y+F≥23.5 |
M12 | Y+F≥29.5 |
M16 | Y+F≥37 |
M20 | Y+F≥45 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Shaft Diameter (mm) | Material | Surface Treatment | Matériau | Méthode de spécification de la longueur de filetage | M (normal) | Dimension H (mm) | Affinement du filetage [MSC] (mm) | F (mm) | Sélection du diam. du filetage [MA] | Y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 jours | 10 | 6 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 3 | 10 | - | 5 ~ 100 | 4 ~ 6 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 6 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 3 | 10 | 4 ~ 6 | 5 ~ 100 | - | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 6 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 3 | 14 | - | 5 ~ 100 | 4 ~ 6 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 6 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 3 | 14 | 4 ~ 6 | 5 ~ 100 | - | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 8 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 4 | 12 | - | 5 ~ 100 | 5 ~ 8 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 8 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 4 | 12 | 5 ~ 8 | 5 ~ 100 | - | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 8 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 4 | 16 | - | 5 ~ 100 | 5 ~ 8 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 8 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 4 | 16 | 5 ~ 8 | 5 ~ 100 | - | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 6 | 15 | - | 5 ~ 100 | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 6 | 15 | 6 ~ 10 | 5 ~ 100 | - | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 6 | 20 | - | 5 ~ 100 | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 6 | 20 | 6 ~ 10 | 5 ~ 100 | - | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 12 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 8 | 17 | - | 10 ~ 150 | 6 ~ 12 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 12 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 8 | 17 | 6 ~ 12 | 10 ~ 150 | - | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 13 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 8 | 18 | - | 10 ~ 150 | 6 ~ 12 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 13 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 8 | 18 | 6 ~ 12 | 10 ~ 150 | - | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 15 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 10 | 20 | - | 10 ~ 150 | 8 ~ 12 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 15 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 10 | 20 | 8 ~ 15 | 10 ~ 150 | - | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 16 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 10 | 21 | - | 10 ~ 150 | 8 ~ 12 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 16 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 10 | 21 | 8 ~ 15 | 10 ~ 150 | - | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 17 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 10 | 23 | - | 10 ~ 150 | 10 ~ 16 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 17 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 10 | 23 | 10 ~ 15 | 10 ~ 150 | - | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 18 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 10 | 23 | - | 10 ~ 150 | 10 ~ 16 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 18 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 10 | 23 | 10 ~ 15 | 10 ~ 150 | - | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 20 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 12 | 26 | - | 10 ~ 150 | 10 ~ 20 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 20 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 12 | 26 | 10 ~ 20 | 10 ~ 150 | - | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 20 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 8 | 26 | - | 10 ~ 150 | 10 ~ 20 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 20 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 8 | 26 | 10 ~ 20 | 10 ~ 150 | - | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 22 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 16 | 28 | - | 10 ~ 150 | 10 ~ 20 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 22 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 16 | 28 | 10 ~ 20 | 10 ~ 150 | - | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 22 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 12 | 28 | - | 10 ~ 150 | 10 ~ 20 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 22 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 12 | 28 | 10 ~ 20 | 10 ~ 150 | - | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 25 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 16 | 31 | - | 10 ~ 150 | 10 ~ 24 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 25 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 16 | 31 | 10 ~ 25 | 10 ~ 150 | - | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 25 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 12 | 31 | - | 10 ~ 150 | 10 ~ 24 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 25 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 12 | 31 | 10 ~ 25 | 10 ~ 150 | - | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 30 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 20 | 36 | - | 10 ~ 150 | 12 ~ 30 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 30 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 20 | 36 | 12 ~ 30 | 10 ~ 150 | - | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 30 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 16 | 36 | - | 10 ~ 150 | 12 ~ 30 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 30 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 16 | 36 | 12 ~ 30 | 10 ~ 150 | - | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 6 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 3 | 10 | - | 5 ~ 100 | 4 ~ 6 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 6 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 3 | 10 | 4 ~ 6 | 5 ~ 100 | - | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 8 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 4 | 12 | - | 5 ~ 100 | 5 ~ 8 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 8 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 4 | 12 | 5 ~ 8 | 5 ~ 100 | - | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 10 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 6 | 15 | - | 5 ~ 100 | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 10 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 6 | 15 | 6 ~ 10 | 5 ~ 100 | - | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 12 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 8 | 17 | - | 10 ~ 150 | 6 ~ 12 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 12 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 8 | 17 | 6 ~ 12 | 10 ~ 150 | - | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 13 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 8 | 18 | - | 10 ~ 150 | 6 ~ 12 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 13 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 8 | 18 | 6 ~ 12 | 10 ~ 150 | - | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 15 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 10 | 20 | - | 10 ~ 150 | 8 ~ 12 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 15 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 10 | 20 | 8 ~ 15 | 10 ~ 150 | - | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 16 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 10 | 21 | - | 10 ~ 150 | 8 ~ 12 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 16 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 10 | 21 | 8 ~ 15 | 10 ~ 150 | - | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 17 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 10 | 23 | - | 10 ~ 150 | 10 ~ 16 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 17 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 10 | 23 | 10 ~ 15 | 10 ~ 150 | - | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 18 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 10 | 23 | - | 10 ~ 150 | 10 ~ 16 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 18 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 10 | 23 | 10 ~ 15 | 10 ~ 150 | - | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 20 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 12 | 26 | - | 10 ~ 150 | 10 ~ 20 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 20 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 12 | 26 | 10 ~ 20 | 10 ~ 150 | - | 4 ~ 75 |
Loading...
Shaft Retaining Method | Conique (vis) | Bearing Retaining Method | Fileté (contre-écrou) | Shoulder Shape | Méplats |
---|---|---|---|---|---|
Hardness | Dureté pas spécialement conçue |
Configurer
Propriétés de base
Shaft Diameter(mm)
Material
Surface Treatment
Matériau
Méthode de spécification de la longueur de filetage
M (normal)
Dimension H(mm)
Affinement du filetage [MSC](mm)
F(mm)
Sélection du diam. du filetage [MA]
Y(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles