Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
LXHA | EN 1.1191 Équiv. | Oxydé noir |
PLXHA | Placage autocatalytique au nickel | |
SLXHA | EN 1.4301 Équiv. | - |
Référence pièce | - | Y | - | F |
FXHA12 PLXHA10 | - - | 5 20 | - - | F15 F35 |
Référence pièce | Dg6 | Incrément de 1mm | M (normal) | a | B | (C) | d | m | n | Prix unitaire | ||||||
Type | N° | Y | F | Dim. réf. | Tolérance | LXHA | PLXHA | SLXHA | ||||||||
LXHA PLXHA SLXHA | 6 | 6 | - 0.004 - 0.012 | 2~60 | 5~100 | M 3 | 5 | 8 | 9.2 | 5 | + 0.075 0 | 0.7 | 2 | |||
8 | 8 | - 0.005 - 0.014 | M 4 | 10 | 11.5 | 7 | + 0.090 0 | 0.9 | 3 | |||||||
10 | 10 | M 6 | 13 | 15.0 | 9.6 | 0 - 0.090 | 1.15 | |||||||||
12 | 12 | - 0.006 - 0.017 | 10~150 | M 8 | 14 | 16.2 | 11.5 | 0 - 0.110 | 4 | |||||||
13 | 13 | 17 | 19.6 | 12.4 | ||||||||||||
15 | 15 | M10 | 14.3 | |||||||||||||
16 | 16 | 19 | 21.9 | 15.2 | ||||||||||||
17 | 17 | 16.2 | ||||||||||||||
18 | 18 | 24 | 27.7 | 17 | 1.35 | |||||||||||
20 | 20 | - 0.007 - 0.020 | 4~75 | M12 | 7 | 19 | 0 - 0.210 | |||||||||
22 | 22 | 21 | 5 | |||||||||||||
25 | 25 | M16 | 27 | 31.2 | 23.9 | |||||||||||
25A | M12 | |||||||||||||||
30 | 30 | M20 | 32 | 36.9 | 28.6 | 1.65 | ||||||||||
30A | M16 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Shaft Diameter (mm) | Material | Surface Treatment | Matériau | Méthode de spécification de la longueur de filetage | M (normal) | Dimension H (mm) | F (mm) | Y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 jours | 10 | 6 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 3 | 11 | 5 ~ 100 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 6 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 3 | 11 | 5 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 8 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 4 | 12 | 5 ~ 100 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 8 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 4 | 12 | 5 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 6 | 13 | 5 ~ 100 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 6 | 13 | 5 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 12 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 8 | 14 | 10 ~ 150 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 12 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 8 | 14 | 10 ~ 150 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 13 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 8 | - | 10 ~ 150 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 13 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 8 | - | 10 ~ 150 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 15 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 10 | 16 | 10 ~ 150 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 15 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 10 | 16 | 10 ~ 150 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 16 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 10 | - | 10 ~ 150 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 16 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 10 | - | 10 ~ 150 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 17 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 10 | 20 | 10 ~ 150 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 17 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 10 | 20 | 10 ~ 150 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 18 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 10 | - | 10 ~ 150 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 18 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 10 | - | 10 ~ 150 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 20 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 12 | - | 10 ~ 150 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 20 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 12 | - | 10 ~ 150 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 22 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 12 | - | 10 ~ 150 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 22 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 12 | - | 10 ~ 150 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 25 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 16 | - | 10 ~ 150 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 25 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 16 | - | 10 ~ 150 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 25 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 12 | - | 10 ~ 150 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 25 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 12 | - | 10 ~ 150 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 30 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 20 | - | 10 ~ 150 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 30 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 20 | - | 10 ~ 150 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 30 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 16 | - | 10 ~ 150 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 30 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | - | 16 | - | 10 ~ 150 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 6 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | - | 3 | - | 5 ~ 100 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 6 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | - | 3 | - | 5 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 8 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | - | 4 | - | 5 ~ 100 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 8 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | - | 4 | - | 5 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 10 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | - | 6 | - | 5 ~ 100 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 10 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | - | 6 | - | 5 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 12 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | - | 8 | - | 10 ~ 150 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 12 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | - | 8 | - | 10 ~ 150 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 13 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | - | 8 | - | 10 ~ 150 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 13 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | - | 8 | - | 10 ~ 150 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 15 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | - | 10 | - | 10 ~ 150 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 15 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | - | 10 | - | 10 ~ 150 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 16 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | - | 10 | - | 10 ~ 150 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 16 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | - | 10 | - | 10 ~ 150 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 17 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | - | 10 | - | 10 ~ 150 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 17 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | - | 10 | - | 10 ~ 150 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 18 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | - | 10 | - | 10 ~ 150 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 18 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | - | 10 | - | 10 ~ 150 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 20 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | - | 12 | - | 10 ~ 150 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 20 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | - | 12 | - | 10 ~ 150 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 22 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | - | 12 | - | 10 ~ 150 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 22 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | - | 12 | - | 10 ~ 150 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 25 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | - | 16 | - | 10 ~ 150 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 25 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | - | 16 | - | 10 ~ 150 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 25 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | - | 12 | - | 10 ~ 150 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 25 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | - | 12 | - | 10 ~ 150 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 30 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | - | 20 | - | 10 ~ 150 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 30 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | - | 20 | - | 10 ~ 150 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 30 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | - | 16 | - | 10 ~ 150 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 30 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | - | 16 | - | 10 ~ 150 | - |
Loading...
Shaft Retaining Method | Conique (vis) | Bearing Retaining Method | Avec rainures de bague de retenue | Shoulder Shape | Type hexagonal |
---|---|---|---|---|---|
Hardness | Dureté pas spécialement conçue |
Configurer
Propriétés de base
Shaft Diameter(mm)
Material
Surface Treatment
Matériau
Méthode de spécification de la longueur de filetage
M (normal)
Dimension H(mm)
F(mm)
Y(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles