Arbres en porte-à-faux / filetage intérieur bidirectionnel / six pans extérieur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Arbres en porte-à-faux - Type à fixation par boulon - Hexagonal, avec extrémité taraudée:Affichage d'image associés
Type  Matériau  Traitement de surface
LXHBEN 1.1191 Équiv.Oxydé noir
PLXHBPlacage autocatalytique au nickel
SLXHBEN 1.4301 Équiv.-

Spécifications

Référence pièce-Y-F-MA
FXHB20
FXJB12
-
-
17
24
-
-
F25
F18
-
-
MA10
MA6
Référence pièceDg6Incrément de 1mmMA (normal)
Sélection
M (normal)B(C)Prix unitaire
TypeYFLXHBPLXHBSLXHB
LXHB

PLXHB

SLXHB
 6 6- 0.004
- 0.012
2~60 5~1003M 3 8 9.2
 8 8- 0.005
- 0.014
4M 41011.5
1010456M 61315
1212- 0.006
- 0.017
10~150568M 81416.2
13131719.6
15156810M10
16161921.9
1717
18182427.7
2020- 0.007
- 0.020
4~60681012M12
2222
25258101216M162731.2
25AM12
3030810121620M203236.9
30AM16

DMt
6M 311
8M 412.5
10M 614
12, 13M 817
15M1020
16
17
18
20M1225
22
25M1631
30M2037
Spécifier les dimensions Y et F de sorte que la dimension « t » ne soit pas inférieure aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus.

Modifications

Arbres en porte-à-faux - Type à fixation par boulon - Hexagonal, avec extrémité taraudée:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
LXHB6-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA3
LXHB8-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA4
LXHB10-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA[4,​5,​6]
LXHB12-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[5,​6,​8]
LXHB13-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[5,​6,​8]
LXHB15-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10]
LXHB16-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10]
LXHB17-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10]
LXHB18-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10]
LXHB20-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10,​12]
LXHB22-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10,​12]
LXHB25-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[8,​10,​12,​16]
LXHB25A-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[8,​10,​12,​16]
LXHB30-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[8,​10,​12,​16,​20]
LXHB30A-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[8,​10,​12,​16,​20]
PLXHB6-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA3
PLXHB8-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA4
PLXHB10-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA[4,​5,​6]
PLXHB12-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[5,​6,​8]
PLXHB13-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[5,​6,​8]
PLXHB15-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10]
PLXHB16-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10]
PLXHB17-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10]
PLXHB18-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10]
PLXHB20-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10,​12]
PLXHB22-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10,​12]
PLXHB25-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[8,​10,​12,​16]
PLXHB25A-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[8,​10,​12,​16]
PLXHB30-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[8,​10,​12,​16,​20]
PLXHB30A-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[8,​10,​12,​16,​20]
SLXHB6-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA3
SLXHB8-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA4
SLXHB10-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA[4,​5,​6]
SLXHB12-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[5,​6,​8]
SLXHB13-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[5,​6,​8]
SLXHB15-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10]
SLXHB16-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10]
SLXHB17-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10]
SLXHB18-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10]
SLXHB20-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10,​12]
SLXHB22-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10,​12]
SLXHB25-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[8,​10,​12,​16]
SLXHB25A-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[8,​10,​12,​16]
SLXHB30-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[8,​10,​12,​16,​20]
SLXHB30A-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[8,​10,​12,​16,​20]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSShaft Diameter
(mm)
Material Surface Treatment Matériau M (normal) F
(mm)
Sélection du diam. du filetage [MA] Y
(mm)
1 4 jours 106AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.35 ~ 10032 ~ 60
1 4 jours 108AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.45 ~ 10042 ~ 60
1 4 jours 1010AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.65 ~ 1004 ~ 62 ~ 60
1 4 jours 1012AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.810 ~ 1505 ~ 82 ~ 60
1 4 jours 1013AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.810 ~ 1505 ~ 82 ~ 60
1 4 jours 1015AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.1010 ~ 1506 ~ 102 ~ 60
1 4 jours 1016AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.1010 ~ 1506 ~ 102 ~ 60
1 4 jours 1017AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.1010 ~ 1506 ~ 102 ~ 60
1 4 jours 1018AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.1010 ~ 1506 ~ 102 ~ 60
1 4 jours 1020AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.1210 ~ 1506 ~ 124 ~ 60
1 4 jours 1022AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.1210 ~ 1506 ~ 124 ~ 60
1 4 jours 1025AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.1610 ~ 1508 ~ 164 ~ 60
1 4 jours 1025AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.1210 ~ 1508 ~ 164 ~ 60
1 4 jours 1030AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.2010 ~ 1508 ~ 204 ~ 60
1 4 jours 1030AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.1610 ~ 1508 ~ 204 ~ 60
1 4 jours 106AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.35 ~ 10032 ~ 60
1 4 jours 108AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.45 ~ 10042 ~ 60
1 4 jours 1010AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.65 ~ 1004 ~ 62 ~ 60
1 4 jours 1012AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.810 ~ 1505 ~ 82 ~ 60
1 4 jours 1013AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.810 ~ 1505 ~ 82 ~ 60
1 4 jours 1015AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.1010 ~ 1506 ~ 102 ~ 60
1 4 jours 1016AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.1010 ~ 1506 ~ 102 ~ 60
1 4 jours 1017AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.1010 ~ 1506 ~ 102 ~ 60
1 4 jours 1018AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.1010 ~ 1506 ~ 102 ~ 60
1 4 jours 1020AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.1210 ~ 1506 ~ 124 ~ 75
1 4 jours 1022AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.1210 ~ 1506 ~ 124 ~ 75
1 4 jours 1025AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.1610 ~ 1508 ~ 164 ~ 75
1 4 jours 1025AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.1210 ~ 1508 ~ 164 ~ 75
1 4 jours 1030AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.2010 ~ 1508 ~ 204 ~ 75
1 4 jours 1030AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.1610 ~ 1508 ~ 204 ~ 75
1 3 jours 106Acier inoxydableNon fourniEN 1.4301 Equiv.35 ~ 10032 ~ 60
1 3 jours 108Acier inoxydableNon fourniEN 1.4301 Equiv.45 ~ 10042 ~ 60
1 3 jours 1010Acier inoxydableNon fourniEN 1.4301 Equiv.65 ~ 1004 ~ 62 ~ 60
1 3 jours 1012Acier inoxydableNon fourniEN 1.4301 Equiv.810 ~ 1505 ~ 82 ~ 60
1 3 jours 1013Acier inoxydableNon fourniEN 1.4301 Equiv.810 ~ 1505 ~ 82 ~ 60
1 3 jours 1015Acier inoxydableNon fourniEN 1.4301 Equiv.1010 ~ 1506 ~ 102 ~ 60
1 3 jours 1016Acier inoxydableNon fourniEN 1.4301 Equiv.1010 ~ 1506 ~ 102 ~ 60
1 3 jours 1017Acier inoxydableNon fourniEN 1.4301 Equiv.1010 ~ 1506 ~ 102 ~ 60
1 3 jours 1018Acier inoxydableNon fourniEN 1.4301 Equiv.1010 ~ 1506 ~ 102 ~ 60
1 3 jours 1020Acier inoxydableNon fourniEN 1.4301 Equiv.1210 ~ 1506 ~ 124 ~ 60
1 3 jours 1022Acier inoxydableNon fourniEN 1.4301 Equiv.1210 ~ 1506 ~ 124 ~ 60
1 3 jours 1025Acier inoxydableNon fourniEN 1.4301 Equiv.1610 ~ 1508 ~ 164 ~ 60
1 3 jours 1025Acier inoxydableNon fourniEN 1.4301 Equiv.1210 ~ 1508 ~ 164 ~ 60
1 3 jours 1030Acier inoxydableNon fourniEN 1.4301 Equiv.2010 ~ 1508 ~ 204 ~ 60
1 3 jours 1030Acier inoxydableNon fourniEN 1.4301 Equiv.1610 ~ 1508 ~ 204 ~ 60

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Arbres en porte-à-faux - Type à fixation par boulon - Hexagonal, avec extrémité taraudée:Affichage d'image associés

Informations de base

Shaft Retaining Method Conique (vis) Bearing Retaining Method Conique (vis) Shoulder Shape Type hexagonal
Hardness Dureté pas spécialement conçue

Produits complémentaires

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique