Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Dureté | Traitement de surface | Accessoire | ||
Dimension L sélectionnable | Dimension L configurable | |||||
HCMG | HCLGN | EN 1.1191 Équiv. Le type à dimension L sélectionnable est EN 1.1191 Équiv. | - | Oxydé noir | Goupille fendue 1 pc. | EN 1.0310 Equiv. |
HCMGH | HCLGHN | 40~45HRC | ||||
- | PHCLGN | - | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.4301 Équiv. | ||
- | PHCLGHN | 40~45HRC | ||||
- | GHCLGN | Dureté du placage 750HV~ | Placage au chrome dur | EN 1.0310 Equiv. | ||
SHCMG | SHCLGN | EN 1.4301 Équiv. | - | - | EN 1.4301 Équiv. | |
- | SHCLGHN | EN 1.4125 Équiv. | 45~50HRC | |||
- | GSHCLGHN | 45~50HRC Dureté du placage 750HV~ | Placage au chrome dur |
Référence pièce | - | L |
HCMG8 HCLGN15 | - - | 30 120.3 |
Tolérance D (g6) | |
3 | -0.002 -0.008 |
4~6 | -0.004 -0.012 |
8, 10 | -0.005 -0.014 |
12~18 | -0.006 -0.017 |
20~25 | -0.007 -0.020 |
Référence pièce | Sélection L | L1 | N | u | (n) | d | T | H | Goupille fendue fournie | Prix unitaire | ||||||||||||||||||
Type | D | HCMG HCMGH | SHCMG | HCMG | HCMGH | SHCMG | ||||||||||||||||||||||
HCMG HCMGH (Trempé) SHCMG (acier inoxydable) | 3 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | L+ 4.4 | 2.5 | 2.9 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 5.5 | NPN0.8- 8 | NSPN0.8- 8 | |||||||||||
4 | L+ 4.5 | 3.9 | 1 | 6.5 | NPN1 -10 | NSPN1 -10 | ||||||||||||||||||||||
5 | L+ 5.6 | 3.5 | 4.9 | 1.2 | 8 | NPN1.2-10 | NSPN1.2-10 | |||||||||||||||||||||
6 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 30 | L+ 5.8 | 5.8 | 1.6 | 9 | NPN1.6-10 | NSPN1.6-10 | ||||||||||||||
8 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | L+ 7 | 4 | 7.8 | 2 | 2 | 12 | NPN2 -12 | NSPN2 -12 | ||||||||||
10 | L+ 8.25 | 5 | 9.8 | 2.5 | 14 | NPN2.5-15 | NSPN2.5-15 | |||||||||||||||||||||
12 | 22 | 24 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | L+10.6 | 6 | 11.8 | 3.2 | 3 | 17 | NPN3.2-20 | NSPN3.2-20 |
Référence pièce | L=Incrément de 0.1mm | L1 | N | u | (n) | d | T | H | Goupille fendue fournie | Prix unitaire | |||||||||
Type | D | HCLGN HCLGHN GHCLGN | PHCLGN SHCLGN PHCLGHN SHCLGHN GSHCLGHN | HCLGN | HCLGHN | PHCLGN | PHCLGHN | GHCLGN | SHCLGN | SHCLGHN | GSHCLGHN | ||||||||
HCLGN HCLGHN PHCLGN PHCLGHN GHCLGN SHCLGN SHCLGHN GSHCLGHN | 3 | 5.0~50.0 | L+ 4.4 | 2.5 | 2.9 | 1.5 ou inf. | 0.8 | 1.5 | 5.5 | NPN0.8- 8 | NSPN0.8- 8 | ||||||||
4 | L+ 4.5 | 3.9 | 1 | 6.5 | NPN1 -10 | NSPN1 -10 | |||||||||||||
5 | 10.0~60.0 | L+ 5.6 | 3.5 | 4.9 | 1.2 | 8 | NPN1.2-10 | NSPN1.2-10 | |||||||||||
6 | 10.0~100.0 | L+ 5.8 | 5.8 | 1.6 | 9 | NPN1.6-10 | NSPN1.6-10 | ||||||||||||
8 | L+ 7 | 4 | 7.8 | 2 | 2 | 12 | NPN2 -12 | NSPN2 -12 | |||||||||||
10 | 15.0~100.0 | L+ 8.25 | 5 | 9.8 | 2.5 | 14 | NPN2.5-15 | NSPN2.5-15 | |||||||||||
12 | 15.0~200.0 | L+10.6 | 6 | 11.8 | 3.2 | 3 | 17 | NPN3.2-20 | NSPN3.2-20 | ||||||||||
13 | 20.0~200.0 | L+12 | 7 | 12.8 | 4 | 18 | NPN4 -20 | NSPN4 -20 | |||||||||||
14 | 13.8 | 19 | |||||||||||||||||
15 | 14.8 | 20 | |||||||||||||||||
16 | 20.0~200.0 | 15.8 | 21 | NPN4 -25 | NSPN4 -25 | ||||||||||||||
17 | 16.8 | 22 | |||||||||||||||||
18 | 17.8 | 23 | |||||||||||||||||
20 | L+14.5 | 8 | 19.8 | 5 | 4 | 26 | NPN5 -35 | NSPN5 -35 | |||||||||||
22 | 21.8 | 27 | |||||||||||||||||
25 | L+15.5 | 9 | 24.8 | 30 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Shaft Dia. D (mm) | Material | Hardness | Surface Treatment | Détail des matériaux | Type | Dimension L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | 3 | Acier | Dureté spécialement conçue | Placage au chrome dur | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L configurable | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 4 | Acier | Dureté spécialement conçue | Placage au chrome dur | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L configurable | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 5 | Acier | Dureté spécialement conçue | Placage au chrome dur | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L configurable | 10 ~ 60 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 6 | Acier | Dureté spécialement conçue | Placage au chrome dur | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L configurable | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 8 | Acier | Dureté spécialement conçue | Placage au chrome dur | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L configurable | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 10 | Acier | Dureté spécialement conçue | Placage au chrome dur | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L configurable | 15 ~ 100 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 12 | Acier | Dureté spécialement conçue | Placage au chrome dur | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L configurable | 15 ~ 200 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 13 | Acier | Dureté spécialement conçue | Placage au chrome dur | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L configurable | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 14 | Acier | Dureté spécialement conçue | Placage au chrome dur | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L configurable | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 15 | Acier | Dureté spécialement conçue | Placage au chrome dur | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L configurable | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 16 | Acier | Dureté spécialement conçue | Placage au chrome dur | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L configurable | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 17 | Acier | Dureté spécialement conçue | Placage au chrome dur | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L configurable | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 18 | Acier | Dureté spécialement conçue | Placage au chrome dur | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L configurable | 15 ~ 200 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 20 | Acier | Dureté spécialement conçue | Placage au chrome dur | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L configurable | 15 ~ 200 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 22 | Acier | Dureté spécialement conçue | Placage au chrome dur | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L configurable | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 25 | Acier | Dureté spécialement conçue | Placage au chrome dur | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L configurable | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 3 | Acier inoxydable | Dureté spécialement conçue | Placage au chrome dur | EN 1.4125 Equiv. | Dimension L configurable | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 4 | Acier inoxydable | Dureté spécialement conçue | Placage au chrome dur | EN 1.4125 Equiv. | Dimension L configurable | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 5 | Acier inoxydable | Dureté spécialement conçue | Placage au chrome dur | EN 1.4125 Equiv. | Dimension L configurable | 10 ~ 60 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 6 | Acier inoxydable | Dureté spécialement conçue | Placage au chrome dur | EN 1.4125 Equiv. | Dimension L configurable | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 8 | Acier inoxydable | Dureté spécialement conçue | Placage au chrome dur | EN 1.4125 Equiv. | Dimension L configurable | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 10 | Acier inoxydable | Dureté spécialement conçue | Placage au chrome dur | EN 1.4125 Equiv. | Dimension L configurable | 15 ~ 100 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 12 | Acier inoxydable | Dureté spécialement conçue | Placage au chrome dur | EN 1.4125 Equiv. | Dimension L configurable | 15 ~ 200 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 13 | Acier inoxydable | Dureté spécialement conçue | Placage au chrome dur | EN 1.4125 Equiv. | Dimension L configurable | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 14 | Acier inoxydable | Dureté spécialement conçue | Placage au chrome dur | EN 1.4125 Equiv. | Dimension L configurable | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 15 | Acier inoxydable | Dureté spécialement conçue | Placage au chrome dur | EN 1.4125 Equiv. | Dimension L configurable | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 16 | Acier inoxydable | Dureté spécialement conçue | Placage au chrome dur | EN 1.4125 Equiv. | Dimension L configurable | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 17 | Acier inoxydable | Dureté spécialement conçue | Placage au chrome dur | EN 1.4125 Equiv. | Dimension L configurable | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 18 | Acier inoxydable | Dureté spécialement conçue | Placage au chrome dur | EN 1.4125 Equiv. | Dimension L configurable | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 20 | Acier inoxydable | Dureté spécialement conçue | Placage au chrome dur | EN 1.4125 Equiv. | Dimension L configurable | 15 ~ 200 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 22 | Acier inoxydable | Dureté spécialement conçue | Placage au chrome dur | EN 1.4125 Equiv. | Dimension L configurable | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 25 | Acier inoxydable | Dureté spécialement conçue | Placage au chrome dur | EN 1.4125 Equiv. | Dimension L configurable | 15 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 3 | Acier | Dureté spécialement conçue | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L configurable | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 4 | Acier | Dureté spécialement conçue | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L configurable | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 5 | Acier | Dureté spécialement conçue | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L configurable | 10 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 6 | Acier | Dureté spécialement conçue | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L configurable | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 8 | Acier | Dureté spécialement conçue | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L configurable | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 10 | Acier | Dureté spécialement conçue | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L configurable | 15 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 12 | Acier | Dureté spécialement conçue | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L configurable | 15 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 13 | Acier | Dureté spécialement conçue | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L configurable | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 14 | Acier | Dureté spécialement conçue | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L configurable | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 15 | Acier | Dureté spécialement conçue | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L configurable | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 16 | Acier | Dureté spécialement conçue | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L configurable | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 17 | Acier | Dureté spécialement conçue | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L configurable | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 18 | Acier | Dureté spécialement conçue | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L configurable | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 20 | Acier | Dureté spécialement conçue | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L configurable | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 22 | Acier | Dureté spécialement conçue | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L configurable | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 25 | Acier | Dureté spécialement conçue | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L configurable | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 3 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L configurable | 5 ~ 70 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 4 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L configurable | 5 ~ 70 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 5 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L configurable | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 6 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L configurable | 5 ~ 120 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 8 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L configurable | 5 ~ 120 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 10 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L configurable | 5 ~ 120 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 12 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L configurable | 10 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 13 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L configurable | 15 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 14 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L configurable | 15 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 15 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L configurable | 15 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 16 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L configurable | 15 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 17 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Dimension L configurable | 15 ~ 200 |
Loading...
Basic Shape | À épaulement | Mounting Method | Goupille fendue |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Shaft Dia. D(mm)
Material
Hardness
Surface Treatment
Détail des matériaux
Type
Dimension L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles