Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Dureté | Traitement de surface |
CLBM | EN 1.1191 Équiv. | - | Oxydé noir |
CLBHM | 40~45HRC | ||
PCLBM | - | Placage autocatalytique au nickel | |
PCLBHM | 40~45HRC | ||
SCLBM | EN 1.4301 Équiv. | - | - |
SCLBHM | EN 1.4125 Équiv. | 45 ~ 50HRC |
Référence pièce | - | L |
CLBM15 | - | 120.3 |
Tolérance D (g6) | |
6 | -0.004 -0.012 |
8, 10 | -0.005 -0.014 |
12~18 | -0.006 -0.017 |
20~25 | -0.007 -0.020 |
Référence pièce | L Incrément de 0.1mm | M (normal) | N (normal) | Prix unitaire | ||||||
Type | D | CLBM | CLBHM | PCLBM | PCLBHM | SCLBM | SCLBHM | |||
CLBM CLBHM PCLBM PCLBHM SCLBM SCLBHM | 6 | 20.0~100.0 | M 3 | M 3 | ||||||
8 | M 5 | M 5 | ||||||||
10 | 25.0~100.0 | M 6 | M 6 | |||||||
12 | 25.0~200.0 | |||||||||
13 | 35.0~200.0 | M 8 | M 8 | |||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | 40.0~200.0 | M10 | M10 | |||||||
17 | M12 | M12 | ||||||||
18 | ||||||||||
20 | 50.0~200.0 | |||||||||
22 | M16 | M16 | ||||||||
25 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Shaft Dia. D (mm) | Material | Hardness | Surface Treatment | Détail des matériaux | Dimension L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 jours | 10 | 6 | Acier | Dureté spécialement conçue | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 20 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 8 | Acier | Dureté spécialement conçue | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 20 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 10 | Acier | Dureté spécialement conçue | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 12 | Acier | Dureté spécialement conçue | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 13 | Acier | Dureté spécialement conçue | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 35 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 14 | Acier | Dureté spécialement conçue | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 35 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 15 | Acier | Dureté spécialement conçue | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 35 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 16 | Acier | Dureté spécialement conçue | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 40 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 17 | Acier | Dureté spécialement conçue | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 40 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 18 | Acier | Dureté spécialement conçue | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 40 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 20 | Acier | Dureté spécialement conçue | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 50 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 22 | Acier | Dureté spécialement conçue | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 50 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 25 | Acier | Dureté spécialement conçue | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 50 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 6 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 10 ~ 150 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 8 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 10 ~ 150 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 10 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 15 ~ 150 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 12 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 15 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 13 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 14 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 15 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 16 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 17 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 18 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 20 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 30 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 22 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 30 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 25 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | 30 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 6 | Acier | Dureté spécialement conçue | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | 20 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 8 | Acier | Dureté spécialement conçue | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | 20 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 10 | Acier | Dureté spécialement conçue | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 12 | Acier | Dureté spécialement conçue | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 13 | Acier | Dureté spécialement conçue | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | 35 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 14 | Acier | Dureté spécialement conçue | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | 35 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 15 | Acier | Dureté spécialement conçue | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | 35 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 16 | Acier | Dureté spécialement conçue | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | 40 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 17 | Acier | Dureté spécialement conçue | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | 40 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 18 | Acier | Dureté spécialement conçue | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | 40 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 20 | Acier | Dureté spécialement conçue | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | 50 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 22 | Acier | Dureté spécialement conçue | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | 50 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 25 | Acier | Dureté spécialement conçue | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | 50 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 6 | Acier | Non fourni | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | 10 ~ 150 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 8 | Acier | Non fourni | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | 10 ~ 150 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 10 | Acier | Non fourni | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | 15 ~ 150 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 12 | Acier | Non fourni | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | 15 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 13 | Acier | Non fourni | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 14 | Acier | Non fourni | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 15 | Acier | Non fourni | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 16 | Acier | Non fourni | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 17 | Acier | Non fourni | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 18 | Acier | Non fourni | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 20 | Acier | Non fourni | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | 30 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 22 | Acier | Non fourni | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | 30 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 25 | Acier | Non fourni | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | 30 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 6 | Acier inoxydable | Dureté spécialement conçue | Non fourni | EN 1.4125 Equiv. | 20 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 8 | Acier inoxydable | Dureté spécialement conçue | Non fourni | EN 1.4125 Equiv. | 20 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 10 | Acier inoxydable | Dureté spécialement conçue | Non fourni | EN 1.4125 Equiv. | 25 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 12 | Acier inoxydable | Dureté spécialement conçue | Non fourni | EN 1.4125 Equiv. | 25 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 13 | Acier inoxydable | Dureté spécialement conçue | Non fourni | EN 1.4125 Equiv. | 35 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 14 | Acier inoxydable | Dureté spécialement conçue | Non fourni | EN 1.4125 Equiv. | 35 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 15 | Acier inoxydable | Dureté spécialement conçue | Non fourni | EN 1.4125 Equiv. | 35 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 16 | Acier inoxydable | Dureté spécialement conçue | Non fourni | EN 1.4125 Equiv. | 40 ~ 200 |
Loading...
Basic Shape | Droit | Mounting Method | Taraudée | Type | Dimension L configurable |
---|
Configurer
Propriétés de base
Shaft Dia. D(mm)
Material
Hardness
Surface Treatment
Détail des matériaux
Dimension L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles