• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Axes d'articulation / collerette / acier inoxydable, acier / rainure transversale

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Axes d'articulation de précision - À embase, méplat de vis de serrage:Affichage d'image associés
 
Type  Tolérance D  Matériau  Dureté  Traitement de surface
HCLSGg6EN 1.1191 Équiv.-Oxydé noir
HCLSGH40~45HRC
PHCLSG-Placage autocatalytique au nickel
PHCLSGH40~45HRC
SHCLSGEN 1.4301 Équiv.--
SHCLSGHEN 1.4125 Équiv.45~50HRC
 Les produits trempés HRC peuvent être décolorés.
 

Spécifications

Référence pièce-L-E, F-E, F
Pour le type à méplat de vis de serrage et le type à méplat de vis de serrage à épaulement, la spécification de la commande de E et F est inversée.
CLSGH15-100.0-F20-E10
HCLSG20-120.3-E10-F10
Tolérance D (g6)
3-0.002
-0.008
4~6-0.004
-0.012
8, 10-0.005
-0.014
12~18-0.006
-0.017
20~25-0.007
-0.020

Référence pièceL=Incrément de 0.1mmIncrément de 0.1mmAuT(n)(N)Prix unitaire
TypeDEFHCLSGHCLSGHPHCLSGPHCLSGHSHCLSGSHCLSGH
HCLSG
HCLSGH
PHCLSG
PHCLSGH
SHCLSG
SHCLSGH
35.0~50.01≤E≤50F=0
ou
2≤F≤L/2
5.52.91.51.00.5
46.53.9
510.0~60.084.9
610.0~100.095.81.51
8127.82
1015.0~100.0149.8
1215.0~200.01711.83
1320.0~200.01812.8
141913.8
152014.8
1620.0~200.02115.82
172216.8
182317.8
202619.84
222721.8
253024.8

SHCLSGH peut se décolorer du fait du trempage.

Modifications

Axes d'articulation de précision - À embase, méplat de vis de serrage:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HCLSG3-[5-70/0.1]-E[1-50/0.1]-F0
HCLSG3-[5-70/0.1]-E[1-50/0.1]-F[2-35/0.1]
HCLSG4-[5-70/0.1]-E[1-50/0.1]-F0
HCLSG4-[5-70/0.1]-E[1-50/0.1]-F[2-35/0.1]
HCLSG5-[5-100/0.1]-E[1-50/0.1]-F0
HCLSG5-[5-100/0.1]-E[1-50/0.1]-F[2-50/0.1]
HCLSG6-[5-120/0.1]-E[1-50/0.1]-F0
HCLSG6-[5-120/0.1]-E[1-50/0.1]-F[2-75/0.1]
HCLSG8-[5-120/0.1]-E[1-50/0.1]-F0
HCLSG8-[5-120/0.1]-E[1-50/0.1]-F[2-75/0.1]
HCLSG10-[5-120/0.1]-E[1-50/0.1]-F0
HCLSG10-[5-120/0.1]-E[1-50/0.1]-F[2-75/0.1]
HCLSG12-[10-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F0
HCLSG12-[10-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F[2-100/0.1]
HCLSG13-[15-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F0
HCLSG13-[15-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F[2-100/0.1]
HCLSG14-[15-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F0
HCLSG14-[15-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F[2-100/0.1]
HCLSG15-[15-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F0
HCLSG15-[15-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F[2-100/0.1]
HCLSG16-[15-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F0
HCLSG16-[15-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F[2-100/0.1]
HCLSG17-[15-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F0
HCLSG17-[15-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F[2-100/0.1]
HCLSG18-[15-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F0
HCLSG18-[15-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F[2-100/0.1]
HCLSG20-[15-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F0
HCLSG20-[15-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F[2-100/0.1]
HCLSG22-[15-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F0
HCLSG22-[15-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F[2-100/0.1]
HCLSG25-[15-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F0
HCLSG25-[15-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F[2-100/0.1]
HCLSGH3-[5-50/0.1]-E[1-50/0.1]-F0
HCLSGH3-[5-50/0.1]-E[1-50/0.1]-F[2-25/0.1]
HCLSGH4-[5-50/0.1]-E[1-50/0.1]-F0
HCLSGH4-[5-50/0.1]-E[1-50/0.1]-F[2-25/0.1]
HCLSGH5-[10-60/0.1]-E[1-50/0.1]-F0
HCLSGH5-[10-60/0.1]-E[1-50/0.1]-F[2-30/0.1]
HCLSGH6-[10-100/0.1]-E[1-50/0.1]-F0
HCLSGH6-[10-100/0.1]-E[1-50/0.1]-F[2-50/0.1]
HCLSGH8-[10-100/0.1]-E[1-50/0.1]-F0
HCLSGH8-[10-100/0.1]-E[1-50/0.1]-F[2-50/0.1]
HCLSGH10-[15-100/0.1]-E[1-50/0.1]-F0
HCLSGH10-[15-100/0.1]-E[1-50/0.1]-F[2-50/0.1]
HCLSGH12-[15-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F0
HCLSGH12-[15-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F[2-100/0.1]
HCLSGH13-[20-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F0
HCLSGH13-[20-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F[2-100/0.1]
HCLSGH14-[20-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F0
HCLSGH14-[20-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F[2-100/0.1]
HCLSGH15-[20-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F0
HCLSGH15-[20-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F[2-100/0.1]
HCLSGH16-[20-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F0
HCLSGH16-[20-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F[2-100/0.1]
HCLSGH17-[20-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F0
HCLSGH17-[20-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F[2-100/0.1]
HCLSGH18-[20-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F0
HCLSGH18-[20-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F[2-100/0.1]
HCLSGH20-[20-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F0
HCLSGH20-[20-200/0.1]-E[1-50/0.1]-F[2-100/0.1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSShaft Dia. D
(mm)
Material Hardness Surface Treatment Détail des matériaux Dimension L
(mm)
E
(mm)
F
(mm)

-

1 4 jours 103AcierNon fourniRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.5 ~ 701 ~ 500

-

1 4 jours 103AcierNon fourniRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.5 ~ 701 ~ 502 ~ 35

-

1 4 jours 104AcierNon fourniRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.5 ~ 701 ~ 500

-

1 4 jours 104AcierNon fourniRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.5 ~ 701 ~ 502 ~ 35

-

1 4 jours 105AcierNon fourniRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.5 ~ 1001 ~ 500

-

1 4 jours 105AcierNon fourniRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.5 ~ 1001 ~ 502 ~ 50

-

1 4 jours 106AcierNon fourniRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.5 ~ 1201 ~ 500

-

1 4 jours 106AcierNon fourniRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.5 ~ 1201 ~ 502 ~ 75

-

1 4 jours 108AcierNon fourniRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.5 ~ 1201 ~ 500

-

1 4 jours 108AcierNon fourniRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.5 ~ 1201 ~ 502 ~ 75

-

1 4 jours 1010AcierNon fourniRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.5 ~ 1201 ~ 500

-

1 4 jours 1010AcierNon fourniRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.5 ~ 1201 ~ 502 ~ 75

-

1 4 jours 1012AcierNon fourniRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.10 ~ 2001 ~ 500

-

1 4 jours 1012AcierNon fourniRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.10 ~ 2001 ~ 502 ~ 100

-

1 4 jours 1013AcierNon fourniRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.15 ~ 2001 ~ 500

-

1 4 jours 1013AcierNon fourniRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.15 ~ 2001 ~ 502 ~ 100

-

1 4 jours 1014AcierNon fourniRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.15 ~ 2001 ~ 500

-

1 4 jours 1014AcierNon fourniRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.15 ~ 2001 ~ 502 ~ 100

-

1 4 jours 1015AcierNon fourniRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.15 ~ 2001 ~ 500

-

1 4 jours 1015AcierNon fourniRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.15 ~ 2001 ~ 502 ~ 100

-

1 4 jours 1016AcierNon fourniRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.15 ~ 2001 ~ 500

-

1 4 jours 1016AcierNon fourniRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.15 ~ 2001 ~ 502 ~ 100

-

1 4 jours 1017AcierNon fourniRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.15 ~ 2001 ~ 500

-

1 4 jours 1017AcierNon fourniRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.15 ~ 2001 ~ 502 ~ 100

-

1 4 jours 1018AcierNon fourniRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.15 ~ 2001 ~ 500

-

1 4 jours 1018AcierNon fourniRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.15 ~ 2001 ~ 502 ~ 100

-

1 4 jours 1020AcierNon fourniRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.15 ~ 2001 ~ 500

-

1 4 jours 1020AcierNon fourniRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.15 ~ 2001 ~ 502 ~ 100

-

1 4 jours 1022AcierNon fourniRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.15 ~ 2001 ~ 500

-

1 4 jours 1022AcierNon fourniRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.15 ~ 2001 ~ 502 ~ 100

-

1 4 jours 1025AcierNon fourniRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.15 ~ 2001 ~ 500

-

1 4 jours 1025AcierNon fourniRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.15 ~ 2001 ~ 502 ~ 100

-

1 4 jours 103AcierDureté spécialement conçueRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.5 ~ 501 ~ 500

-

1 4 jours 103AcierDureté spécialement conçueRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.5 ~ 501 ~ 502 ~ 25

-

1 4 jours 104AcierDureté spécialement conçueRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.5 ~ 501 ~ 500

-

1 4 jours 104AcierDureté spécialement conçueRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.5 ~ 501 ~ 502 ~ 25

-

1 4 jours 105AcierDureté spécialement conçueRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.10 ~ 601 ~ 500

-

1 4 jours 105AcierDureté spécialement conçueRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.10 ~ 601 ~ 502 ~ 30

-

1 4 jours 106AcierDureté spécialement conçueRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.10 ~ 1001 ~ 500

-

1 4 jours 106AcierDureté spécialement conçueRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.10 ~ 1001 ~ 502 ~ 50

-

1 4 jours 108AcierDureté spécialement conçueRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.10 ~ 1001 ~ 500

-

1 4 jours 108AcierDureté spécialement conçueRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.10 ~ 1001 ~ 502 ~ 50

-

1 4 jours 1010AcierDureté spécialement conçueRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.15 ~ 1001 ~ 500

-

1 4 jours 1010AcierDureté spécialement conçueRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.15 ~ 1001 ~ 502 ~ 50

-

1 4 jours 1012AcierDureté spécialement conçueRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.15 ~ 2001 ~ 500

-

1 4 jours 1012AcierDureté spécialement conçueRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.15 ~ 2001 ~ 502 ~ 100

-

1 4 jours 1013AcierDureté spécialement conçueRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.20 ~ 2001 ~ 500

-

1 4 jours 1013AcierDureté spécialement conçueRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.20 ~ 2001 ~ 502 ~ 100

-

1 4 jours 1014AcierDureté spécialement conçueRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.20 ~ 2001 ~ 500

-

1 4 jours 1014AcierDureté spécialement conçueRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.20 ~ 2001 ~ 502 ~ 100

-

1 4 jours 1015AcierDureté spécialement conçueRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.20 ~ 2001 ~ 500

-

1 4 jours 1015AcierDureté spécialement conçueRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.20 ~ 2001 ~ 502 ~ 100

-

1 4 jours 1016AcierDureté spécialement conçueRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.20 ~ 2001 ~ 500

-

1 4 jours 1016AcierDureté spécialement conçueRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.20 ~ 2001 ~ 502 ~ 100

-

1 4 jours 1017AcierDureté spécialement conçueRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.20 ~ 2001 ~ 500

-

1 4 jours 1017AcierDureté spécialement conçueRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.20 ~ 2001 ~ 502 ~ 100

-

1 4 jours 1018AcierDureté spécialement conçueRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.20 ~ 2001 ~ 500

-

1 4 jours 1018AcierDureté spécialement conçueRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.20 ~ 2001 ~ 502 ~ 100

-

1 4 jours 1020AcierDureté spécialement conçueRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.20 ~ 2001 ~ 500

-

1 4 jours 1020AcierDureté spécialement conçueRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.20 ~ 2001 ~ 502 ~ 100

Loading...

Informations de base

Basic Shape À épaulement Mounting Method Vis de serrage (vis de serrage plate, coupe en D) Type Dimension L configurable

Produits complémentaires

Assistance technique