Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Dureté | Traitement de surface | Accessoire | Accessoire | ||
Forme C (bague de retenue) | Forme B (Écrou) | ||||||
KCL□□ | EN 1.1191 Équiv. | - | Oxydé noir | Bague de retenue x1 | Acier à ressort | Ecrou (x1) | JIS-SWRCH |
KCLH□□ | 40~45HRC | ||||||
PKCL□□ | - | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.4301 Équiv. | EN 1.4301 Équiv. | |||
PKCLH□□ | 40~45HRC | ||||||
KCLS□□ | EN 1.4301 Équiv. | - | - | EN 1.4301 Équiv. | EN 1.4301 Équiv. | ||
KCLSH□□ | EN 1.4125 Équiv. | 45~50HRC | - | EN 1.4301 Équiv. | EN 1.4301 Équiv. |
Référence pièce | - | L | - | F | - | E | ||||
Type | Tolérance D Sélection | D | ||||||||
KCLC | M | 15 | - | 120.3 | ||||||
KCLS | F | 15 | - | 50.5 | - | F0 | - | E10 | ||
D | Sélection de la tolérance | |||||
M | P | H | F | C | *LF | |
m6 | p6 | h7 | f8 | c9 | - | |
2, 3 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 0 -0.010 | -0.006 -0.020 | -0.060 -0.085 | -0.025 -0.034 |
4, 5, 6 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 0 -0.012 | -0.010 -0.028 | -0.070 -0.100 | -0.025 -0.037 |
8, 10 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | 0 -0.015 | -0.013 -0.035 | -0.080 -0.116 | -0.025 -0.040 |
12~18 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | 0 -0.018 | -0.016 -0.043 | -0.095 -0.138 | -0.025 -0.043 |
20~25 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | 0 -0.021 | -0.020 -0.053 | -0.110 -0.162 | -0.025 -0.046 |
Référence pièce | L=Incrément de 0.1mm | M | N | u | (n) | d | T | H | Bague de retenue fournie | Prix unitaire | ||||||||||
Type | Tolérance D | D | Tolérance | Tolérance | Forme | JIS nominal* | KCLC | KCLHC | PKCLC | PKCLHC | KCLSC | KCLSHC | ||||||||
KCLC KCLHC PKCLC PKCLHC KCLSC KCLSHC | M (m6) P (p6) H (h7) F (f8) C (c9) LF (pour bagues) | 2 | 5.0~30.0 | 0.5 | + 0.05 0 | 2 | 1.9 | 1.0 | 1.5 | + 0.06 0 | 1.5 | 4.5 | Type E | N° 1.5 | ||||||
3 | 5.0~50.0 | 2.9 | 2 | 5.5 | N° 2 | |||||||||||||||
4 | 0.7 | + 0.1 0 | 3.9 | 3 | + 0.075 0 | 6.5 | N° 3 | |||||||||||||
5 | 10.0~60.0 | 4.9 | 4 | 8 | N° 4 | |||||||||||||||
6 | 10.0~100.0 | 5.8 | 1.5 | 5 | 9 | N° 5 | ||||||||||||||
8 | 0.9 | 3 | 7.8 | 7 | +0.09 0 | 2 | 12 | N° 7 | ||||||||||||
10 | 15.0~100.0 | 1.15 | + 0.14 0 | 9.8 | 9.6 | 0 - 0.09 | 14 | Type C | No.10 | |||||||||||
12 | 15.0~200.0 | 11.8 | 11.5 | 0 - 0.11 | 3 | 17 | N°12 | |||||||||||||
13 | 25.0~200.0 | 12.8 | 12.4 | 18 | N°13 | |||||||||||||||
14 | 13.8 | 13.4 | 19 | N°14 | ||||||||||||||||
15 | 14.8 | 14.3 | 20 | N°15 | ||||||||||||||||
16 | 30.0~200.0 | 15.8 | 15.2 | 21 | N°16 | |||||||||||||||
17 | 16.8 | 16.2 | 22 | N°17 | ||||||||||||||||
18 | 1.35 | 17.8 | 17 | 23 | N°18 | |||||||||||||||
20 | 19.8 | 19 | 0 - 0.21 | 4 | 26 | N°20 | ||||||||||||||
22 | 21.8 | 21 | 27 | N°22 | ||||||||||||||||
25 | 24.8 | 23.9 | 30 | N°25 |
Référence pièce | L=Incrément de 0.1mm | A | B | T | J | u | (n) | M (normal) | Ecrou fourni | Prix unitaire | |||||||
Type | Tolérance D | D | KCLB | KCLHB | PKCLB | PKCLHB | KCLSB | KCLSHB | |||||||||
KCLB KCLHB PKCLB PKCLHB KCLSB KCLSHB | M (m6) P (p6) H (h7) F (f8) C (c9) LF (pour bagues) | 4 | 5.0~ 50.0 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3.9 | 1.5 | M 3 | M 3x0.5 | ||||||
5 | 5.0~ 60.0 | 9 | 7 | 4 | 4.9 | M 4 | M 4x0.7 | ||||||||||
6 | 10.0~100.0 | 10 | 8 | 5 | 9 | 5.8 | M 5 | M 5x0.8 | |||||||||
8 | 13 | 10 | 7.8 | M 6 | M 6x1.0 | ||||||||||||
10 | 16 | 13 | 12 | 9.8 | M 8 | M 8x1.25 | |||||||||||
12 | 15.0~200.0 | 18 | 14 | 16 | 11.8 | M10 | M10x1.5 | ||||||||||
13 | 25.0~200.0 | 24 | 21 | 18 | 12.8 | M12 | M12x1.75 | ||||||||||
14 | 13.8 | ||||||||||||||||
15 | 14.8 | ||||||||||||||||
16 | 30.0~200.0 | 15.8 | |||||||||||||||
17 | 16.8 | ||||||||||||||||
18 | 17.8 | ||||||||||||||||
20 | 27 | 23 | 24 | 19.8 | M16 | M16x2.0 | |||||||||||
22 | 21.8 | ||||||||||||||||
25 | 30 | 27 | 24.8 |
Référence pièce | L=Incrément de 0.1mm | M (normal) | N (normal) | Prix unitaire | |||||||
Type | Tolérance D | D | KCLM | KCLHM | PKCLM | PKCLHM | KCLSM | KCLSHM | |||
KCLM KCLHM PKCLM PKCLHM KCLSM KCLSHM | M (m6) P (p6) H (h7) F (f8) C (c9) LF (pour bagues) | 6 | 20.0~100.0 | M 3 | M 3 | ||||||
8 | M 5 | M 5 | |||||||||
10 | 25.0~100.0 | M 6 | M 6 | ||||||||
12 | 25.0~200.0 | ||||||||||
13 | 35.0~200.0 | M 8 | M 8 | ||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | 40.0~200.0 | M10 | M10 | ||||||||
17 | M12 | M12 | |||||||||
18 | |||||||||||
20 | 50.0~200.0 | ||||||||||
22 | M16 | M16 | |||||||||
25 |
Référence pièce | L=Incrément de 0.1mm | Incrément de 1mm | N | Prix unitaire | ||||||||
Type | Tolérance D | D | F | E | KCLS | KCLHS | PKCLS | PKCLHS | KCLSS | KCLSHS | ||
KCLS KCLHS PKCLS PKCLHS KCLSS KCLSHS | M (m6) P (p6) H (h7) F (f8) C (c9) LF (pour bagues) | 3 | 5.0~ 50.0 | F=0 ou 2≤F≤L/2 | 1≤E≤50 | 0.5 | ||||||
4 | ||||||||||||
5 | 10.0~ 60.0 | |||||||||||
6 | 10.0~100.0 | 1 | ||||||||||
8 | ||||||||||||
10 | 15.0~100.0 | |||||||||||
12 | 15.0~200.0 | |||||||||||
13 | 25.0~200.0 | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | 30.0~200.0 | 2 | ||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
25 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Basic Shape | Mounting Method | Shaft Dia. D (mm) | Material | Hardness | Surface Treatment | Détail des matériaux | Tolérance D sélectionnable | Dimension L (mm) | E (mm) | F (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 jours | 10 | À épaulement | Écrou (fileté) | 4 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | C (c9) | 5 ~ 70 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | À épaulement | Écrou (fileté) | 5 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | C (c9) | 5 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | À épaulement | Écrou (fileté) | 6 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | C (c9) | 5 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | À épaulement | Écrou (fileté) | 8 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | C (c9) | 5 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | À épaulement | Écrou (fileté) | 10 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | C (c9) | 5 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | À épaulement | Écrou (fileté) | 12 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | C (c9) | 10 ~ 200 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | À épaulement | Écrou (fileté) | 13 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | C (c9) | 15 ~ 200 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | À épaulement | Écrou (fileté) | 14 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | C (c9) | 15 ~ 200 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | À épaulement | Écrou (fileté) | 15 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | C (c9) | 15 ~ 200 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | À épaulement | Écrou (fileté) | 16 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | C (c9) | 20 ~ 200 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | À épaulement | Écrou (fileté) | 17 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | C (c9) | 20 ~ 200 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | À épaulement | Écrou (fileté) | 18 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | C (c9) | 20 ~ 200 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | À épaulement | Écrou (fileté) | 20 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | C (c9) | 20 ~ 200 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | À épaulement | Écrou (fileté) | 22 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | C (c9) | 20 ~ 200 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | À épaulement | Écrou (fileté) | 25 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | C (c9) | 20 ~ 200 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | À épaulement | Écrou (fileté) | 4 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | F (f8) | 5 ~ 70 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | À épaulement | Écrou (fileté) | 5 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | F (f8) | 5 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | À épaulement | Écrou (fileté) | 6 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | F (f8) | 5 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | À épaulement | Écrou (fileté) | 8 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | F (f8) | 5 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | À épaulement | Écrou (fileté) | 10 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | F (f8) | 5 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | À épaulement | Écrou (fileté) | 12 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | F (f8) | 10 ~ 200 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | À épaulement | Écrou (fileté) | 13 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | F (f8) | 15 ~ 200 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | À épaulement | Écrou (fileté) | 14 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | F (f8) | 15 ~ 200 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | À épaulement | Écrou (fileté) | 15 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | F (f8) | 15 ~ 200 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | À épaulement | Écrou (fileté) | 16 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | F (f8) | 20 ~ 200 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | À épaulement | Écrou (fileté) | 17 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | F (f8) | 20 ~ 200 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | À épaulement | Écrou (fileté) | 18 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | F (f8) | 20 ~ 200 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | À épaulement | Écrou (fileté) | 20 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | F (f8) | 20 ~ 200 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | À épaulement | Écrou (fileté) | 22 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | F (f8) | 20 ~ 200 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | À épaulement | Écrou (fileté) | 25 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | F (f8) | 20 ~ 200 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | À épaulement | Écrou (fileté) | 4 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | H (h7) | 5 ~ 70 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | À épaulement | Écrou (fileté) | 5 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | H (h7) | 5 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | À épaulement | Écrou (fileté) | 6 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | H (h7) | 5 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | À épaulement | Écrou (fileté) | 8 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | H (h7) | 5 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | À épaulement | Écrou (fileté) | 10 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | H (h7) | 5 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | À épaulement | Écrou (fileté) | 12 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | H (h7) | 10 ~ 200 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | À épaulement | Écrou (fileté) | 13 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | H (h7) | 15 ~ 200 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | À épaulement | Écrou (fileté) | 14 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | H (h7) | 15 ~ 200 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | À épaulement | Écrou (fileté) | 15 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | H (h7) | 15 ~ 200 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | À épaulement | Écrou (fileté) | 16 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | H (h7) | 20 ~ 200 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | À épaulement | Écrou (fileté) | 17 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | H (h7) | 20 ~ 200 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | À épaulement | Écrou (fileté) | 18 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | H (h7) | 20 ~ 200 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | À épaulement | Écrou (fileté) | 20 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | H (h7) | 20 ~ 200 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | À épaulement | Écrou (fileté) | 22 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | H (h7) | 20 ~ 200 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | À épaulement | Écrou (fileté) | 25 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | H (h7) | 20 ~ 200 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | À épaulement | Écrou (fileté) | 4 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | LF (pour manchons) | 5 ~ 70 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | À épaulement | Écrou (fileté) | 5 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | LF (pour manchons) | 5 ~ 100 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | À épaulement | Écrou (fileté) | 6 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | LF (pour manchons) | 5 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | À épaulement | Écrou (fileté) | 8 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | LF (pour manchons) | 5 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | À épaulement | Écrou (fileté) | 10 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | LF (pour manchons) | 5 ~ 120 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | À épaulement | Écrou (fileté) | 12 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | LF (pour manchons) | 10 ~ 200 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | À épaulement | Écrou (fileté) | 13 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | LF (pour manchons) | 15 ~ 200 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | À épaulement | Écrou (fileté) | 14 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | LF (pour manchons) | 15 ~ 200 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | À épaulement | Écrou (fileté) | 15 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | LF (pour manchons) | 15 ~ 200 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | À épaulement | Écrou (fileté) | 16 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | LF (pour manchons) | 20 ~ 200 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | À épaulement | Écrou (fileté) | 17 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | LF (pour manchons) | 20 ~ 200 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | À épaulement | Écrou (fileté) | 18 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | LF (pour manchons) | 20 ~ 200 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | À épaulement | Écrou (fileté) | 20 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | LF (pour manchons) | 20 ~ 200 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | À épaulement | Écrou (fileté) | 22 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | LF (pour manchons) | 20 ~ 200 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | À épaulement | Écrou (fileté) | 25 | Acier | Non fourni | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | LF (pour manchons) | 20 ~ 200 | - | - |
Loading...
Type | Dimension L configurable |
---|
Configurer
Propriétés de base
Basic Shape
Mounting Method
Shaft Dia. D(mm)
Material
Hardness
Surface Treatment
Détail des matériaux
Tolérance D sélectionnable
Dimension L(mm)
E(mm)
F(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles