Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Accessoire | |
SFRRT | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | Bague de retenue x2 | Acier à ressort |
PSFRRT | Placage autocatalytique au nickel | |||
SSFRRT | EN 1.4301 Équiv. | - | EN 1.4301 Équiv. |
Référence pièce | - | L | - | F | - | T | - | P | - | M |
SFRRT20 | - | 250 | - | F30 | - | T30 | - | P184 | - | M10 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | M (normal) | W | d | m | |||||||||||||
Type | Dg6 | L | F | T | Sélection | P | Tolérance | Tolérance | ||||||||||
SFRRT PSFRRT SSFRRT | 8 | - 0.005 - 0.014 | 20~400 | 7~30 | 7~30 | 5~370 | 3 | 7 | 7 | + 0.09 0 | 0.9 | + 0.1 0 | ||||||
10 | 30~500 | 10~30 | 10~30 | 5~470 | 4 | 8 | 9.6 | 0 - 0.09 | 1.15 | + 0.14 0 | ||||||||
12 | - 0.006 - 0.017 | 30~500 | 4 | 5 | 9 | 11.5 | 0 - 0.11 | |||||||||||
15 | 30~600 | 16~50 | 16~50 | 10~550 | 4 | 5 | 6 | 12 | 14.3 | |||||||||
17 | 40~600 | 5 | 6 | 8 | 13 | 16.2 | ||||||||||||
20 | - 0.007 - 0.020 | 40~600 | 6 | 8 | 10 | 16 | 19 | 0 - 0.21 | 1.35 | |||||||||
25 | 50~600 | 8 | 10 | 12 | 20 | 23.9 | ||||||||||||
30 | 60~600 | 25 | 28.6 | 1.65 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Material | Surface Treatment | Shaft Dia. D (mm) | Length L (mm) | F (mm) | FPC | M (mm) | P (mm) | T (mm) | TPC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | 8 | 20 ~ 400 | 7 ~ 30 | - | 3 | 5 ~ 370 | 7 ~ 30 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | 10 | 30 ~ 500 | 10 ~ 30 | - | 4 | 5 ~ 470 | 10 ~ 30 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | 12 | 30 ~ 500 | 10 ~ 30 | - | 4 ~ 5 | 5 ~ 470 | 10 ~ 30 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | 15 | 30 ~ 600 | 16 ~ 50 | - | 4 ~ 6 | 10 ~ 550 | 16 ~ 50 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | 17 | 40 ~ 600 | 16 ~ 50 | - | 5 ~ 8 | 10 ~ 550 | 16 ~ 50 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | 20 | 40 ~ 600 | 16 ~ 50 | - | 6 ~ 10 | 10 ~ 550 | 16 ~ 50 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | 25 | 50 ~ 600 | 16 ~ 50 | - | 8 ~ 12 | 10 ~ 550 | 16 ~ 50 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | 30 | 60 ~ 600 | 16 ~ 50 | - | 8 ~ 12 | 10 ~ 550 | 16 ~ 50 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 8 | 20 ~ 400 | 7 ~ 30 | - | 3 | 5 ~ 370 | 7 ~ 30 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 10 | 30 ~ 500 | 10 ~ 30 | - | 4 | 5 ~ 470 | 10 ~ 30 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 12 | 30 ~ 500 | 5 ~ 30 | - | 4 ~ 5 | 5 ~ 470 | 5 ~ 30 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 12 | 30 ~ 500 | 5 ~ 30 | - | 4 ~ 5 | 5 ~ 470 | - | 5 ~ 50 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 12 | 30 ~ 500 | - | 5 ~ 50 | 4 ~ 5 | 5 ~ 470 | 5 ~ 30 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 12 | 30 ~ 500 | - | 5 ~ 50 | 4 ~ 5 | 5 ~ 470 | - | 5 ~ 50 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 15 | 30 ~ 600 | 16 ~ 50 | - | 4 ~ 6 | 10 ~ 550 | 16 ~ 50 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 15 | 30 ~ 600 | 16 ~ 50 | - | 4 ~ 6 | 10 ~ 550 | - | 5 ~ 50 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 15 | 30 ~ 600 | - | 5 ~ 50 | 4 ~ 6 | 10 ~ 550 | 16 ~ 50 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 15 | 30 ~ 600 | - | 5 ~ 50 | 4 ~ 6 | 10 ~ 550 | - | 5 ~ 50 | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 17 | 40 ~ 600 | 16 ~ 50 | - | 5 ~ 8 | 10 ~ 550 | 16 ~ 50 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 20 | 40 ~ 600 | 16 ~ 50 | - | 6 ~ 10 | 10 ~ 550 | 16 ~ 50 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 25 | 50 ~ 600 | 16 ~ 50 | - | 8 ~ 12 | 10 ~ 550 | 16 ~ 50 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 30 | 60 ~ 600 | 16 ~ 50 | - | 8 ~ 12 | 10 ~ 550 | 16 ~ 50 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Sans traitement de surface | 8 | 20 ~ 400 | 7 ~ 30 | - | 3 | 5 ~ 370 | 7 ~ 30 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Sans traitement de surface | 10 | 30 ~ 500 | 10 ~ 30 | - | 4 | 5 ~ 470 | 10 ~ 30 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Sans traitement de surface | 12 | 30 ~ 500 | 10 ~ 30 | - | 4 ~ 5 | 5 ~ 470 | 10 ~ 30 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Sans traitement de surface | 15 | 30 ~ 600 | 16 ~ 50 | - | 4 ~ 6 | 10 ~ 550 | 16 ~ 50 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Sans traitement de surface | 17 | 40 ~ 600 | 16 ~ 50 | - | 5 ~ 8 | 10 ~ 550 | 16 ~ 50 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Sans traitement de surface | 20 | 40 ~ 600 | 16 ~ 50 | - | 6 ~ 10 | 10 ~ 550 | 16 ~ 50 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Sans traitement de surface | 25 | 50 ~ 600 | 16 ~ 50 | - | 8 ~ 12 | 10 ~ 550 | 16 ~ 50 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Sans traitement de surface | 30 | 60 ~ 600 | 16 ~ 50 | - | 8 ~ 12 | 10 ~ 550 | 16 ~ 50 | - |
Loading...
Basic Shape | Droit | End Shape (Left) | Pour type à tension | End Shape (Right) | Pour type à tension |
---|---|---|---|---|---|
Hardness | Non trempé | Keyway | Sans rainure | D Tolerance | g6 (meulé) |
Configurer
Propriétés de base
Material
Surface Treatment
Shaft Dia. D(mm)
Length L(mm)
F(mm)
FPC
M(mm)
P(mm)
T(mm)
TPC
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles