Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Tolérance D, P | Concentricité | Perpendicularité | Matériau | Dureté | Traitement de surface |
KZBE | h7 | Ø0.05 | 0.05 | EN 1.1191 équiv. | - | Oxydé noir |
KZBN | h6 | Ø0.01 | 0.01 | EN 1.1191 équiv. | - | - |
KZBC | Oxydé noir | |||||
KZBP | Placage autocatalytique au nickel | |||||
KZBF | EN 1.1191 équiv. | Trempage par induction | - | |||
Dureté de la surface 50HRC~ |
Référence pièce | - | L | - | P | - | LA |
KZBN30 | - | 320 | - | P25 | - | LA40 |
Référence pièce | Incrément de 0.5mm | Incrément de 1mm | Incrément de 0.5mm | |
Type | D | L | P | LA |
KZBE (D10~30) KZBN KZBC KZBP KZBF | 10 | 50.0~300.0 | 7~9 | 10.0~50.0 |
12 | 7~11 | |||
15 | 100.0~400.0 | 10~14 | 10.0~70.0 | |
17 | 10~16 | |||
20 | 14~19 | 10.0~100.0 | ||
25 | 100.0~500.0 | 14~24 | ||
30 | 20~29 | 20.0~150.0 | ||
*35 | 20~34 | |||
*40 | 200.0~500.0 | 20~39 | ||
*45 | 20~44 | |||
*50 | 25~49 | 20.0~200.0 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hardness | Surface Treatment | Shaft Dia. D (mm) | Tolérance de l'arbre | L (mm) | LA (mm) | P (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 jours | 10 | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 10 | h6 | 50 ~ 300 | 10 ~ 50 | 7 ~ 9 | ||
1 | 16 jours | 10 | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 12 | h6 | 50 ~ 300 | 10 ~ 50 | 7 ~ 11 | ||
1 | 16 jours | 10 | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 15 | h6 | 100 ~ 400 | 10 ~ 70 | 10 ~ 14 | ||
1 | 16 jours | 10 | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 17 | h6 | 100 ~ 400 | 10 ~ 70 | 10 ~ 16 | ||
1 | 16 jours | 10 | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 20 | h6 | 100 ~ 400 | 10 ~ 100 | 14 ~ 19 | ||
1 | 16 jours | 10 | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 25 | h6 | 100 ~ 500 | 10 ~ 100 | 14 ~ 24 | ||
1 | 16 jours | 10 | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 30 | h6 | 100 ~ 500 | 20 ~ 150 | 20 ~ 29 | ||
1 | 16 jours | 10 | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 35 | h6 | 100 ~ 500 | 20 ~ 150 | 20 ~ 34 | ||
1 | 16 jours | 10 | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 40 | h6 | 200 ~ 500 | 20 ~ 150 | 20 ~ 39 | ||
1 | 16 jours | 10 | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 45 | h6 | 200 ~ 500 | 20 ~ 150 | 20 ~ 44 | ||
1 | 16 jours | 10 | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 50 | h6 | 200 ~ 500 | 20 ~ 200 | 25 ~ 49 | ||
1 | 9 jours | 10 | Non trempé | Placage nickel | 10 | h7 | 50 ~ 300 | 10 ~ 50 | 7 ~ 9 | ||
1 | 9 jours | 10 | Non trempé | Placage nickel | 12 | h7 | 50 ~ 300 | 10 ~ 50 | 7 ~ 11 | ||
1 | 9 jours | 10 | Non trempé | Placage nickel | 15 | h7 | 100 ~ 400 | 10 ~ 70 | 10 ~ 14 | ||
1 | 9 jours | 10 | Non trempé | Placage nickel | 17 | h7 | 100 ~ 400 | 10 ~ 70 | 10 ~ 16 | ||
1 | 9 jours | 10 | Non trempé | Placage nickel | 20 | h7 | 100 ~ 400 | 10 ~ 100 | 14 ~ 19 | ||
1 | 9 jours | 10 | Non trempé | Placage nickel | 25 | h7 | 100 ~ 500 | 10 ~ 100 | 14 ~ 24 | ||
1 | 9 jours | 10 | Non trempé | Placage nickel | 30 | h7 | 100 ~ 500 | 20 ~ 150 | 20 ~ 29 | ||
1 | 18 jours | 10 | [Traitement thermique] Induktionsgehärtet, Oberflächenhärte ~ 50HRC | Placage nickel | 10 | h6 | 50 ~ 300 | 10 ~ 50 | 7 ~ 9 | ||
1 | 18 jours | 10 | [Traitement thermique] Induktionsgehärtet, Oberflächenhärte ~ 50HRC | Placage nickel | 12 | h6 | 50 ~ 300 | 10 ~ 50 | 7 ~ 11 | ||
1 | 18 jours | 10 | [Traitement thermique] Induktionsgehärtet, Oberflächenhärte ~ 50HRC | Placage nickel | 15 | h6 | 100 ~ 400 | 10 ~ 70 | 10 ~ 14 | ||
1 | 18 jours | 10 | [Traitement thermique] Induktionsgehärtet, Oberflächenhärte ~ 50HRC | Placage nickel | 17 | h6 | 100 ~ 400 | 10 ~ 70 | 10 ~ 16 | ||
1 | 18 jours | 10 | [Traitement thermique] Induktionsgehärtet, Oberflächenhärte ~ 50HRC | Placage nickel | 20 | h6 | 100 ~ 400 | 10 ~ 100 | 14 ~ 19 | ||
1 | 18 jours | 10 | [Traitement thermique] Induktionsgehärtet, Oberflächenhärte ~ 50HRC | Placage nickel | 25 | h6 | 100 ~ 500 | 10 ~ 100 | 14 ~ 24 | ||
1 | 18 jours | 10 | [Traitement thermique] Induktionsgehärtet, Oberflächenhärte ~ 50HRC | Placage nickel | 30 | h6 | 100 ~ 500 | 20 ~ 150 | 20 ~ 29 | ||
1 | 18 jours | 10 | [Traitement thermique] Induktionsgehärtet, Oberflächenhärte ~ 50HRC | Placage nickel | 35 | h6 | 100 ~ 500 | 20 ~ 150 | 20 ~ 34 | ||
1 | 18 jours | 10 | [Traitement thermique] Induktionsgehärtet, Oberflächenhärte ~ 50HRC | Placage nickel | 40 | h6 | 200 ~ 500 | 20 ~ 150 | 20 ~ 39 | ||
1 | 18 jours | 10 | [Traitement thermique] Induktionsgehärtet, Oberflächenhärte ~ 50HRC | Placage nickel | 45 | h6 | 200 ~ 500 | 20 ~ 150 | 20 ~ 44 | ||
1 | 18 jours | 10 | [Traitement thermique] Induktionsgehärtet, Oberflächenhärte ~ 50HRC | Placage nickel | 50 | h6 | 200 ~ 500 | 20 ~ 200 | 25 ~ 49 | ||
1 | 16 jours | 10 | Non trempé | Placage nickel | 10 | h6 | 50 ~ 300 | 10 ~ 50 | 7 ~ 9 | ||
1 | 16 jours | 10 | Non trempé | Placage nickel | 12 | h6 | 50 ~ 300 | 10 ~ 50 | 7 ~ 11 | ||
1 | 16 jours | 10 | Non trempé | Placage nickel | 15 | h6 | 100 ~ 400 | 10 ~ 70 | 10 ~ 14 | ||
1 | 16 jours | 10 | Non trempé | Placage nickel | 17 | h6 | 100 ~ 400 | 10 ~ 70 | 10 ~ 16 | ||
1 | 16 jours | 10 | Non trempé | Placage nickel | 20 | h6 | 100 ~ 400 | 10 ~ 100 | 14 ~ 19 | ||
1 | 16 jours | 10 | Non trempé | Placage nickel | 25 | h6 | 100 ~ 500 | 10 ~ 100 | 14 ~ 24 | ||
1 | 16 jours | 10 | Non trempé | Placage nickel | 30 | h6 | 100 ~ 500 | 20 ~ 150 | 20 ~ 29 | ||
1 | 16 jours | 10 | Non trempé | Placage nickel | 35 | h6 | 100 ~ 500 | 20 ~ 150 | 20 ~ 34 | ||
1 | 16 jours | 10 | Non trempé | Placage nickel | 40 | h6 | 200 ~ 500 | 20 ~ 150 | 20 ~ 39 | ||
1 | 16 jours | 10 | Non trempé | Placage nickel | 45 | h6 | 200 ~ 500 | 20 ~ 150 | 20 ~ 44 | ||
1 | 16 jours | 10 | Non trempé | Placage nickel | 50 | h6 | 200 ~ 500 | 20 ~ 200 | 25 ~ 49 | ||
1 | 18 jours | 10 | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | 10 | h6 | 50 ~ 300 | 10 ~ 50 | 7 ~ 9 | ||
1 | 18 jours | 10 | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | 12 | h6 | 50 ~ 300 | 10 ~ 50 | 7 ~ 11 | ||
1 | 18 jours | 10 | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | 15 | h6 | 100 ~ 400 | 10 ~ 70 | 10 ~ 14 | ||
1 | 18 jours | 10 | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | 17 | h6 | 100 ~ 400 | 10 ~ 70 | 10 ~ 16 | ||
1 | 18 jours | 10 | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | 20 | h6 | 100 ~ 400 | 10 ~ 100 | 14 ~ 19 | ||
1 | 18 jours | 10 | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | 25 | h6 | 100 ~ 500 | 10 ~ 100 | 14 ~ 24 | ||
1 | 18 jours | 10 | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | 30 | h6 | 100 ~ 500 | 20 ~ 150 | 20 ~ 29 | ||
1 | 18 jours | 10 | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | 35 | h6 | 100 ~ 500 | 20 ~ 150 | 20 ~ 34 | ||
1 | 18 jours | 10 | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | 40 | h6 | 200 ~ 500 | 20 ~ 150 | 20 ~ 39 | ||
1 | 18 jours | 10 | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | 45 | h6 | 200 ~ 500 | 20 ~ 150 | 20 ~ 44 | ||
1 | 18 jours | 10 | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | 50 | h6 | 200 ~ 500 | 20 ~ 200 | 25 ~ 49 |
Loading...
Basic Shape | Une extrémité à épaulement | Material | EN 1.1191 Equiv. |
---|
Configurer
Propriétés de base
Hardness
Surface Treatment
Shaft Dia. D(mm)
Tolérance de l'arbre
L(mm)
LA(mm)
P(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles