Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Tolérance D, P, Q | Concentricité | Matériau | Dureté | Traitement de surface |
KZFN | h6 | Ø0.01 | EN 1.1191 équiv. | - | - |
KZFC | Oxydé noir | ||||
KZFP | Placage autocatalytique au nickel | ||||
KZFS | EN 1.4301 Équiv. | - | |||
KZFF | EN 1.1191 équiv. | Trempage par induction | - | ||
Dureté de la surface 50HRC~ |
Référence pièce | - | L | - | T | - | P | - | LA | - | Q | - | LB |
KZFN30 | - | 350 | - | T20 | - | P30 | - | LA50 | - | Q25 | - | LB30 |
Référence pièce | Incrément de 0.5mm | Sélection | Incrément de 1mm | Incrément de 0.5mm | Incrément de 1mm | Incrément de 0.5mm | H | *Ds | |
Type | D | L | T | P | LA | Q | LB | ||
KZFN KZFC KZFP KZFS KZFF | 8 | 50.0~300.0 | 5 10 15 20 | 6~9 | 4.0~40.0 | 5~7 | 4.0~40.0 | 12 | 10 |
10 | 8~12 | 5.0~50.0 | 7~9 | 5.0~50.0 | 15 | 13 | |||
12 | 10~13 | 5.0~60.0 | 7~11 | 5.0~60.0 | 14 | ||||
12A | 10 15 20 25 | 12~18 | 20 | 16 | |||||
15 | 100.0~400.0 | 12~18 | 5.0~75.0 | 10~14 | 5.0~75.0 | 18 | |||
17 | 14~18 | 5.0~100.0 | 10~16 | 5.0~100.0 | 19 | ||||
17A | 14~20 | 25 | 21 | ||||||
20 | 17~23 | 14~19 | 24 | ||||||
25 | 100.0~500.0 | 10 20 30 40 50 | 20~28 | 10.0~125.0 | 14~24 | 10.0~125.0 | 30 | 29 | |
30 | 25~33 | 15.0~150.0 | 20~29 | 15.0~150.0 | 35 | 34 | |||
35 | 28~38 | 20~34 | 40 | 39 | |||||
40 | 200.0~500.0 | 35~47 | 20.0~150.0 | 20~39 | 20.0~150.0 | 50 | 48 | ||
45 | 35~48 | 20~44 | 49 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Material | Hardness | Surface Treatment | Shaft Dia. D (mm) | Ds (Ø) | L (mm) | LA (mm) | LB (mm) | P (mm) | Q (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 16 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 8 | 10 | 50 ~ 219 | 4 ~ 40 | 4 ~ 40 | 6 ~ 9 | 5 ~ 7 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 16 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 10 | 13 | 50 ~ 300 | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 | 8 ~ 12 | 7 ~ 9 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 16 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 12 | 14 | 50 ~ 300 | 5 ~ 60 | 5 ~ 60 | 10 ~ 13 | 7 ~ 11 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 16 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 12A | 16 | 50 ~ 300 | 5 ~ 60 | 5 ~ 60 | 12 ~ 18 | 7 ~ 11 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 16 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 15 | 18 | 100 ~ 400 | 5 ~ 75 | 5 ~ 75 | 12 ~ 18 | 10 ~ 14 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 16 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 17 | 19 | 100 ~ 400 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | 14 ~ 18 | 10 ~ 16 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 16 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 17A | 21 | 100 ~ 400 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | 14 ~ 20 | 10 ~ 16 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 16 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 20 | 24 | 100 ~ 400 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | 17 ~ 23 | 14 ~ 19 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 16 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 25 | 29 | 100 ~ 500 | 10 ~ 125 | 10 ~ 125 | 20 ~ 28 | 14 ~ 25 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 16 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 30 | 34 | 100 ~ 500 | 15 ~ 150 | 15 ~ 150 | 25 ~ 33 | 20 ~ 29 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 16 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 35 | 39 | 100 ~ 500 | 15 ~ 150 | 15 ~ 150 | 28 ~ 38 | 20 ~ 34 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 16 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 40 | 48 | 200 ~ 500 | 20 ~ 150 | 20 ~ 150 | 35 ~ 47 | 20 ~ 39 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 16 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 45 | 49 | 200 ~ 500 | 20 ~ 150 | 20 ~ 150 | 35 ~ 48 | 20 ~ 44 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 18 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement thermique] Induktionsgehärtet, Oberflächenhärte ~ 50HRC | Placage nickel | 8 | 10 | 50 ~ 219 | 4 ~ 40 | 4 ~ 40 | 6 ~ 9 | 5 ~ 7 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 18 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement thermique] Induktionsgehärtet, Oberflächenhärte ~ 50HRC | Placage nickel | 10 | 13 | 50 ~ 300 | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 | 8 ~ 12 | 7 ~ 9 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 18 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement thermique] Induktionsgehärtet, Oberflächenhärte ~ 50HRC | Placage nickel | 12 | 14 | 50 ~ 300 | 5 ~ 60 | 5 ~ 60 | 10 ~ 13 | 7 ~ 11 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 18 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement thermique] Induktionsgehärtet, Oberflächenhärte ~ 50HRC | Placage nickel | 12A | 16 | 50 ~ 300 | 5 ~ 60 | 5 ~ 60 | 12 ~ 18 | 7 ~ 11 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 18 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement thermique] Induktionsgehärtet, Oberflächenhärte ~ 50HRC | Placage nickel | 15 | 18 | 100 ~ 400 | 5 ~ 75 | 5 ~ 75 | 12 ~ 18 | 10 ~ 14 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 18 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement thermique] Induktionsgehärtet, Oberflächenhärte ~ 50HRC | Placage nickel | 17 | 19 | 100 ~ 400 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | 14 ~ 18 | 10 ~ 16 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 18 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement thermique] Induktionsgehärtet, Oberflächenhärte ~ 50HRC | Placage nickel | 17A | 21 | 100 ~ 400 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | 14 ~ 20 | 10 ~ 16 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 18 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement thermique] Induktionsgehärtet, Oberflächenhärte ~ 50HRC | Placage nickel | 20 | 24 | 100 ~ 400 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | 17 ~ 23 | 14 ~ 19 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 18 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement thermique] Induktionsgehärtet, Oberflächenhärte ~ 50HRC | Placage nickel | 25 | 29 | 100 ~ 500 | 10 ~ 125 | 10 ~ 125 | 20 ~ 28 | 14 ~ 24 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 18 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement thermique] Induktionsgehärtet, Oberflächenhärte ~ 50HRC | Placage nickel | 30 | 34 | 100 ~ 500 | 15 ~ 150 | 15 ~ 150 | 25 ~ 33 | 20 ~ 29 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 18 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement thermique] Induktionsgehärtet, Oberflächenhärte ~ 50HRC | Placage nickel | 35 | 39 | 100 ~ 500 | 15 ~ 150 | 15 ~ 150 | 28 ~ 38 | 20 ~ 34 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 18 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement thermique] Induktionsgehärtet, Oberflächenhärte ~ 50HRC | Placage nickel | 40 | 48 | 200 ~ 500 | 20 ~ 150 | 20 ~ 150 | 35 ~ 47 | 20 ~ 39 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 18 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement thermique] Induktionsgehärtet, Oberflächenhärte ~ 50HRC | Placage nickel | 45 | 49 | 200 ~ 500 | 20 ~ 150 | 20 ~ 150 | 35 ~ 48 | 20 ~ 44 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 16 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Placage nickel | 8 | 10 | 50 ~ 219 | 4 ~ 40 | 4 ~ 40 | 6 ~ 9 | 5 ~ 7 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 16 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Placage nickel | 10 | 13 | 50 ~ 300 | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 | 8 ~ 12 | 7 ~ 9 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 16 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Placage nickel | 12 | 14 | 50 ~ 300 | 5 ~ 60 | 5 ~ 60 | 10 ~ 13 | 7 ~ 11 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 16 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Placage nickel | 12A | 16 | 50 ~ 300 | 5 ~ 60 | 5 ~ 60 | 12 ~ 18 | 7 ~ 11 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 16 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Placage nickel | 15 | 18 | 100 ~ 400 | 5 ~ 75 | 5 ~ 75 | 12 ~ 18 | 10 ~ 14 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 16 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Placage nickel | 17 | 19 | 100 ~ 400 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | 14 ~ 18 | 10 ~ 16 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 16 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Placage nickel | 17A | 21 | 100 ~ 400 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | 14 ~ 20 | 10 ~ 16 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 16 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Placage nickel | 20 | 24 | 100 ~ 400 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | 17 ~ 23 | 14 ~ 19 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 16 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Placage nickel | 25 | 29 | 100 ~ 500 | 10 ~ 125 | 10 ~ 125 | 20 ~ 28 | 14 ~ 24 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 16 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Placage nickel | 30 | 34 | 100 ~ 500 | 15 ~ 150 | 15 ~ 150 | 25 ~ 33 | 20 ~ 29 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 16 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Placage nickel | 35 | 39 | 100 ~ 500 | 15 ~ 150 | 15 ~ 150 | 28 ~ 38 | 20 ~ 34 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 16 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Placage nickel | 40 | 48 | 200 ~ 500 | 20 ~ 150 | 20 ~ 150 | 35 ~ 47 | 20 ~ 39 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 16 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Placage nickel | 45 | 49 | 200 ~ 500 | 20 ~ 150 | 20 ~ 150 | 35 ~ 48 | 20 ~ 44 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 18 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | 8 | 10 | 50 ~ 219 | 4 ~ 40 | 4 ~ 40 | 6 ~ 9 | 5 ~ 7 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 18 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | 10 | 13 | 50 ~ 300 | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 | 8 ~ 12 | 7 ~ 9 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 18 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | 12 | 14 | 50 ~ 300 | 5 ~ 60 | 5 ~ 60 | 10 ~ 13 | 7 ~ 11 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 18 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | 12A | 16 | 50 ~ 300 | 5 ~ 60 | 5 ~ 60 | 12 ~ 18 | 7 ~ 11 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 18 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | 15 | 18 | 100 ~ 400 | 5 ~ 75 | 5 ~ 75 | 12 ~ 18 | 10 ~ 14 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 18 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | 17 | 19 | 100 ~ 400 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | 14 ~ 18 | 10 ~ 16 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 18 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | 17A | 21 | 100 ~ 400 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | 14 ~ 20 | 10 ~ 16 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 18 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | 20 | 24 | 100 ~ 400 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | 17 ~ 23 | 14 ~ 19 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 18 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | 25 | 29 | 100 ~ 500 | 10 ~ 125 | 10 ~ 125 | 20 ~ 28 | 14 ~ 24 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 18 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | 30 | 34 | 100 ~ 500 | 15 ~ 150 | 15 ~ 150 | 25 ~ 33 | 20 ~ 29 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 18 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | 35 | 39 | 100 ~ 500 | 15 ~ 150 | 15 ~ 150 | 28 ~ 38 | 20 ~ 34 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 18 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | 40 | 48 | 200 ~ 500 | 20 ~ 150 | 20 ~ 150 | 35 ~ 47 | 20 ~ 39 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 18 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | 45 | 49 | 200 ~ 500 | 20 ~ 150 | 20 ~ 150 | 35 ~ 48 | 20 ~ 44 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 18 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non trempé | Placage nickel | 8 | 10 | 50 ~ 219 | 4 ~ 40 | 4 ~ 40 | 6 ~ 9 | 5 ~ 7 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 18 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non trempé | Placage nickel | 10 | 13 | 50 ~ 300 | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 | 8 ~ 12 | 7 ~ 9 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 18 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non trempé | Placage nickel | 12 | 14 | 50 ~ 300 | 5 ~ 60 | 5 ~ 60 | 10 ~ 13 | 7 ~ 11 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 18 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non trempé | Placage nickel | 12A | 16 | 50 ~ 300 | 5 ~ 60 | 5 ~ 60 | 12 ~ 18 | 7 ~ 11 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 18 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non trempé | Placage nickel | 15 | 18 | 100 ~ 400 | 5 ~ 75 | 5 ~ 75 | 12 ~ 18 | 10 ~ 14 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 18 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non trempé | Placage nickel | 17 | 19 | 100 ~ 400 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | 14 ~ 18 | 10 ~ 16 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 18 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non trempé | Placage nickel | 17A | 21 | 100 ~ 400 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | 14 ~ 20 | 10 ~ 16 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 18 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non trempé | Placage nickel | 20 | 24 | 100 ~ 400 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | 17 ~ 23 | 14 ~ 19 | 10 ~ 25 |
Loading...
Basic Shape | Une extrémité à épaulement avec épaulement | Tolérance de l'arbre | h6 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Material
Hardness
Surface Treatment
Shaft Dia. D(mm)
Ds(Ø)
L(mm)
LA(mm)
LB(mm)
P(mm)
Q(mm)
T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles