Arbres en porte-à-faux / déporté / filet intérieur guidé, rainure annulaire / surface de clé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Arbres en porte-à-faux - Type à charge lourde avec rainure pour bague de retenue:Affichage d'image associés
Type Matériau Traitement de surface
FXMAEN 1.1191 Équiv.Oxydé noir
PFXMAPlacage autocatalytique au nickel
SFXMAEN 1.4301 Équiv.-

Spécifications

Référence pièce-Y-F-T
FXMA20
SFXMA12
-
-
20
10
-
-
F70
F100
-
-
T5
T2
Référence pièceDg6Incrément de 1mmSélectionM normalVHWdmnPrix unitaire
TypeYFTDim. réf.ToléranceFXMAPFXMASFXMA
FXMA

PFXMA

SFXMA
66-0.004
-0.012
4~605~751 3 5M3814 12 5+ 0.075
 0
0.72
88-0.005
-0.014
M410 17 14 7+ 0.090
 0
0.93
10102 5 8M613 21 18 9.6 0
- 0.090
1.15
1212-0.006
-0.017
10~100M815 24 21 11.5 0
- 0.110
4
151518 28 25 14.3
171720 32 28 16.2
2020-0.007
-0.020
4~7524 36 32 19 0
- 0.120
1.355
252529 43 38 23.9
30303450 44 28.61.65

Lorsque la profondeur de l'avant-trou est ≥Y+F+5, l'avant-trou M est traversant. Des plus, quand Mx2≥Y+F+5, M est également traversant.

Modifications

Arbres en porte-à-faux - Type à charge lourde avec rainure pour bague de retenue:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
FXMA6-[4-60/1]-F[5-75/1]-T[1,​3,​5]
FXMA8-[4-60/1]-F[5-75/1]-T[1,​3,​5]
FXMA10-[4-60/1]-F[5-75/1]-T[2,​5,​8]
FXMA12-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]
FXMA15-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]
FXMA17-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]
FXMA20-[4-75/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]
FXMA25-[4-75/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]
FXMA30-[4-75/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]
PFXMA6-[4-60/1]-F[5-75/1]-T[1,​3,​5]
PFXMA8-[4-60/1]-F[5-75/1]-T[1,​3,​5]
PFXMA10-[4-60/1]-F[5-75/1]-T[2,​5,​8]
PFXMA12-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]
PFXMA15-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]
PFXMA17-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]
PFXMA20-[4-75/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]
PFXMA25-[4-75/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]
PFXMA30-[4-75/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]
SFXMA6-[4-60/1]-F[5-75/1]-T[1,​3,​5]
SFXMA8-[4-60/1]-F[5-75/1]-T[1,​3,​5]
SFXMA10-[4-60/1]-F[5-75/1]-T[2,​5,​8]
SFXMA12-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]
SFXMA15-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]
SFXMA17-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]
SFXMA20-[4-75/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]
SFXMA25-[4-75/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]
SFXMA30-[4-75/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSShaft Diameter
(mm)
Material Surface Treatment Matériau F
(mm)
T
(mm)
Y
(mm)
1 4 jours 106AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.5 ~ 751 ~ 54 ~ 60
1 4 jours 108AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.5 ~ 751 ~ 54 ~ 60
1 4 jours 1010AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.5 ~ 752 ~ 84 ~ 60
1 4 jours 1012AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.10 ~ 1002 ~ 84 ~ 60
1 4 jours 1015AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.10 ~ 1002 ~ 84 ~ 60
1 4 jours 1017AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.10 ~ 1002 ~ 84 ~ 60
1 4 jours 1020AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.10 ~ 1002 ~ 84 ~ 75
1 4 jours 1025AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.10 ~ 1002 ~ 84 ~ 75
1 4 jours 1030AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.10 ~ 1002 ~ 84 ~ 75
1 4 jours 106AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.5 ~ 751 ~ 54 ~ 60
1 4 jours 108AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.5 ~ 751 ~ 54 ~ 60
1 4 jours 1010AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.5 ~ 752 ~ 84 ~ 60
1 4 jours 1012AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.10 ~ 1002 ~ 84 ~ 60
1 4 jours 1015AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.10 ~ 1002 ~ 84 ~ 60
1 4 jours 1017AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.10 ~ 1002 ~ 84 ~ 60
1 4 jours 1020AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.10 ~ 1002 ~ 84 ~ 75
1 4 jours 1025AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.10 ~ 1002 ~ 84 ~ 75
1 4 jours 1030AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.10 ~ 1002 ~ 84 ~ 75
1 3 jours 106Acier inoxydableNon fourniEN 1.4301 Equiv.5 ~ 751 ~ 54 ~ 60
1 3 jours 108Acier inoxydableNon fourniEN 1.4301 Equiv.5 ~ 751 ~ 54 ~ 60
1 3 jours 1010Acier inoxydableNon fourniEN 1.4301 Equiv.5 ~ 752 ~ 84 ~ 60
1 3 jours 1012Acier inoxydableNon fourniEN 1.4301 Equiv.10 ~ 1002 ~ 84 ~ 60
1 3 jours 1015Acier inoxydableNon fourniEN 1.4301 Equiv.10 ~ 1002 ~ 84 ~ 60
1 3 jours 1017Acier inoxydableNon fourniEN 1.4301 Equiv.10 ~ 1002 ~ 84 ~ 60
1 3 jours 1020Acier inoxydableNon fourniEN 1.4301 Equiv.10 ~ 1002 ~ 84 ~ 75
1 3 jours 1025Acier inoxydableNon fourniEN 1.4301 Equiv.10 ~ 1002 ~ 84 ~ 75
1 3 jours 1030Acier inoxydableNon fourniEN 1.4301 Equiv.10 ~ 1002 ~ 84 ~ 75

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

a

Exemple d'utilisation

Arbres en porte-à-faux - Type à charge lourde avec rainure pour bague de retenue:Affichage d'image associés

Informations de base

Shaft Retaining Method Conique (vis) Bearing Retaining Method Avec rainures de bague de retenue Shoulder Shape Méplats
Hardness Dureté pas spécialement conçue

Produits complémentaires

Assistance technique