Arbres en porte-à-faux / déporté / filetage intérieur guidé des deux côtés / surface de la clé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Arbres en porte-à-faux - Type à charge lourde avec extrémité taraudée:Affichage d'image associés
Type Matériau Traitement de surface
FXMBEN 1.1191 Équiv.Oxydé noir
PFXMBPlacage autocatalytique au nickel
SFXMBEN 1.4301 Équiv.-

Spécifications

Référence pièce-Y-F-T-MA
FXMB20
SFXMB12
-
-
20
10
-
-
F70
F100
-
-
T5
T2
-
-
MA6
MA6
Référence pièceDg6Incrément de 1mmSélectionM normalVHWPrix unitaire
TypeYFTMA (normal)FXMBPFXMBSFXMB
FXMB

PFXMB

SFXMB
66-0.004
-0.012
4~605~751 3 53M3814 12
88-0.005
-0.014
4M410 17 14
10102 5 8456M613 21 18
1212-0.006
-0.017
10~100568M815 24 21
1515681018 28 25
171720 32 28
2020-0.007
-0.020
24 36 32
25258101229 43 38
303081012163450 44

Taille du taraudLongueur effectiveProfondeur de l'avant-trou
M3611
M4814
M51017
M61220
M81225
M102029
M122434
M163244
Sélectionner Y, F et T de sorte que M et MA n'interfèrent pas l'un avec l'autre.

Modifications

Arbres en porte-à-faux - Type à charge lourde avec extrémité taraudée:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
FXMB6-[4-60/1]-F[5-75/1]-T[1,​3,​5]-MA3
FXMB8-[4-60/1]-F[5-75/1]-T[1,​3,​5]-MA4
FXMB10-[4-60/1]-F[5-75/1]-T[2,​5,​8]-MA[4,​5,​6]
FXMB12-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]-MA[5,​6,​8]
FXMB15-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]-MA[6,​8,​10]
FXMB17-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]-MA[6,​8,​10]
FXMB20-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]-MA[6,​8,​10]
FXMB25-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]-MA[8,​10,​12]
FXMB30-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]-MA[8,​10,​12,​16]
PFXMB6-[4-60/1]-F[5-75/1]-T[1,​3,​5]-MA3
PFXMB8-[4-60/1]-F[5-75/1]-T[1,​3,​5]-MA4
PFXMB10-[4-60/1]-F[5-75/1]-T[2,​5,​8]-MA[4,​5,​6]
PFXMB12-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]-MA[5,​6,​8]
PFXMB15-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]-MA[6,​8,​10]
PFXMB17-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]-MA[6,​8,​10]
PFXMB20-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]-MA[6,​8,​10]
PFXMB25-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]-MA[8,​10,​12]
PFXMB30-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]-MA[8,​10,​12,​16]
SFXMB6-[4-60/1]-F[5-75/1]-T[1,​3,​5]-MA3
SFXMB8-[4-60/1]-F[5-75/1]-T[1,​3,​5]-MA4
SFXMB10-[4-60/1]-F[5-75/1]-T[2,​5,​8]-MA[4,​5,​6]
SFXMB12-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]-MA[5,​6,​8]
SFXMB15-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]-MA[6,​8,​10]
SFXMB17-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]-MA[6,​8,​10]
SFXMB20-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]-MA[6,​8,​10]
SFXMB25-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]-MA[8,​10,​12]
SFXMB30-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]-MA[8,​10,​12,​16]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSShaft Diameter
(mm)
Material Surface Treatment Matériau F
(mm)
Sélection du diam. du filetage [MA] T
(mm)
Y
(mm)
1 4 jours 106AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.5 ~ 7531 ~ 54 ~ 60
1 4 jours 108AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.5 ~ 7541 ~ 54 ~ 60
1 4 jours 1010AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.5 ~ 754 ~ 62 ~ 84 ~ 60
1 4 jours 1012AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.10 ~ 1005 ~ 82 ~ 84 ~ 60
1 4 jours 1015AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.10 ~ 1006 ~ 102 ~ 84 ~ 60
1 4 jours 1017AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.10 ~ 1006 ~ 102 ~ 84 ~ 60
1 4 jours 1020AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.10 ~ 1006 ~ 102 ~ 84 ~ 60
1 4 jours 1025AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.10 ~ 1008 ~ 122 ~ 84 ~ 60
1 4 jours 1030AcierRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.10 ~ 1008 ~ 162 ~ 84 ~ 60
1 4 jours 106AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.5 ~ 7531 ~ 54 ~ 60
1 4 jours 108AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.5 ~ 7541 ~ 54 ~ 60
1 4 jours 1010AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.5 ~ 754 ~ 62 ~ 84 ~ 60
1 4 jours 1012AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.10 ~ 1005 ~ 82 ~ 84 ~ 60
1 4 jours 1015AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.10 ~ 1006 ~ 102 ~ 84 ~ 60
1 4 jours 1017AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.10 ~ 1006 ~ 102 ~ 84 ~ 60
1 4 jours 1020AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.10 ~ 1006 ~ 102 ~ 84 ~ 60
1 4 jours 1025AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.10 ~ 1008 ~ 122 ~ 84 ~ 60
1 4 jours 1030AcierPlacage autocatalytique au nickelEN 1.1191 Equiv.10 ~ 1008 ~ 162 ~ 84 ~ 60
1 3 jours 106Acier inoxydableNon fourniEN 1.4301 Equiv.5 ~ 7531 ~ 54 ~ 60
1 3 jours 108Acier inoxydableNon fourniEN 1.4301 Equiv.5 ~ 7541 ~ 54 ~ 60
1 3 jours 1010Acier inoxydableNon fourniEN 1.4301 Equiv.5 ~ 754 ~ 62 ~ 84 ~ 60
1 3 jours 1012Acier inoxydableNon fourniEN 1.4301 Equiv.10 ~ 1005 ~ 82 ~ 84 ~ 60
1 3 jours 1015Acier inoxydableNon fourniEN 1.4301 Equiv.10 ~ 1006 ~ 102 ~ 84 ~ 60
1 3 jours 1017Acier inoxydableNon fourniEN 1.4301 Equiv.10 ~ 1006 ~ 102 ~ 84 ~ 60
1 3 jours 1020Acier inoxydableNon fourniEN 1.4301 Equiv.10 ~ 1006 ~ 102 ~ 84 ~ 60
1 3 jours 1025Acier inoxydableNon fourniEN 1.4301 Equiv.10 ~ 1008 ~ 122 ~ 84 ~ 60
1 3 jours 1030Acier inoxydableNon fourniEN 1.4301 Equiv.10 ~ 1008 ~ 162 ~ 84 ~ 60

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Arbres en porte-à-faux - Type à charge lourde avec extrémité taraudée:Affichage d'image associés

Informations de base

Shaft Retaining Method Conique (vis) Bearing Retaining Method Conique (vis) Shoulder Shape Méplats
Hardness Dureté pas spécialement conçue

Produits complémentaires

Assistance technique