Référence pièce:
références possibles.Type | Matériau | Dureté | Traitement de surface | Accessoire | |
CLBK | EN 1.1191 Équiv. | - | Oxydé noir | Ecrou (x1) | JIS-SWRCH |
CLBKH | 40~45HRC | ||||
SCLBK | EN 1.4301 Équiv. | - | - | EN 1.4301 Équiv. | |
SCLBKH | EN 1.4125 Équiv. | 45~50HRC |
Référence pièce | - | L |
CLBK15 | - | 120.3 |
Tolérance D (g6) | |
4~6 | -0.004 -0.012 |
8, 10 | -0.005 -0.014 |
12~18 | -0.006 -0.017 |
20~25 | -0.007 -0.020 |
Référence pièce | L=Incrément de 0.1mm | A | T | F | B | E | u | (n) | M (normal) | Prix unitaire | ||||
Type | D | CLBK | CLBKH | SCLBK | SCLBKH | |||||||||
CLBK CLBKH SCLBK SCLBKH | 4 | 10.0~50.0 | 7 | 1.5 | 6 | 2 | 2 | 3.9 | 1.5 | M3 | ||||
5 | 10.0~60.0 | 9 | 2.5 | 4.9 | M4 | |||||||||
6 | 10.0~100.0 | 10 | 9 | 5.8 | M5 | |||||||||
8 | 13 | 3 | 7.8 | M6 | ||||||||||
10 | 15.0~100.0 | 16 | 12 | 4 | 3 | 9.8 | M8 | |||||||
12 | 15.0~200.0 | 18 | 2.5 | 16 | 11.8 | M10 | ||||||||
13 | 25.0~200.0 | 24 | 18 | 12.8 | M12 | |||||||||
14 | 5 | 13.8 | ||||||||||||
15 | 14.8 | |||||||||||||
16 | 30.0~200.0 | 15.8 | ||||||||||||
20 | 27 | 24 | 6 | 4 | 19.8 | M16 | ||||||||
25 | 30 | 8 | 5 | 24.8 |
Référence pièce |
---|
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC) | Jour d'expédition standard |
---|
- ( - ) | 4 jours ouvrables |
- ( - ) | 4 jours ouvrables |
- ( - ) | 4 jours ouvrables |
- ( - ) | 4 jours ouvrables |
- ( - ) | 4 jours ouvrables |
- ( - ) | 4 jours ouvrables |
- ( - ) | 4 jours ouvrables |
- ( - ) | 4 jours ouvrables |
- ( - ) | 4 jours ouvrables |
- ( - ) | 4 jours ouvrables |
- ( - ) | 4 jours ouvrables |
- ( - ) | 4 jours ouvrables |
- ( - ) | 4 jours ouvrables |
- ( - ) | 4 jours ouvrables |
- ( - ) | 4 jours ouvrables |
- ( - ) | 4 jours ouvrables |
- ( - ) | 4 jours ouvrables |
- ( - ) | 4 jours ouvrables |
- ( - ) | 4 jours ouvrables |
- ( - ) | 4 jours ouvrables |
- ( - ) | 4 jours ouvrables |
- ( - ) | 4 jours ouvrables |
- ( - ) | 4 jours ouvrables |
- ( - ) | 4 jours ouvrables |
- ( - ) | 3 jours ouvrables |
- ( - ) | 3 jours ouvrables |
- ( - ) | 3 jours ouvrables |
- ( - ) | 3 jours ouvrables |
- ( - ) | 3 jours ouvrables |
- ( - ) | 3 jours ouvrables |
- ( - ) | 3 jours ouvrables |
- ( - ) | 3 jours ouvrables |
- ( - ) | 3 jours ouvrables |
- ( - ) | 3 jours ouvrables |
- ( - ) | 3 jours ouvrables |
- ( - ) | 3 jours ouvrables |
- ( - ) | 4 jours ouvrables |
- ( - ) | 4 jours ouvrables |
- ( - ) | 4 jours ouvrables |
- ( - ) | 4 jours ouvrables |
- ( - ) | 4 jours ouvrables |
- ( - ) | 4 jours ouvrables |
- ( - ) | 4 jours ouvrables |
- ( - ) | 4 jours ouvrables |
- ( - ) | 4 jours ouvrables |
- ( - ) | 4 jours ouvrables |
- ( - ) | 4 jours ouvrables |
- ( - ) | 4 jours ouvrables |