Axes d'articulation / acier inoxydable, acier / surface plane des deux côtés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Axes d'articulation de précision - Avec deux méplats de vis de serrage/Coupe en D:Affichage d'image associés
Type  Matériau  Dureté Traitement de surface
CLSWEN 1.1191 Équiv.-Oxydé noir
CLSWH40~45HRC
SCLSWEN 1.4301 Équiv.--

Spécifications

Référence pièce-L-F-T
CLSWH15
-

120.5
-
F30
-
T30
Tolérance D (g6)
4~6-0.004
-0.012
8, 10-0.005
-0.014
12~16-0.006
-0.017
20, 25-0.007
-0.020

Référence pièceL=Incrément de 0.1mmIncrément de 1mmNPrix unitaire
TypeDFTCLSWCLSWHSCLSW
CLSW
CLSWH
SCLSW
410.0~50.02≤F≤202≤T≤200.5
510.0~60.0
610.0~100.02≤F≤302≤T≤301
8
1015.0~100.0
1215.0~200.05≤F≤305≤T≤30
1325.0~200.0
14
15
1630.0~200.02
20
25

F+T≤L

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CLSW4-[10-70/0.1]-F[2-20/1]-T[2-20/1]
CLSW5-[10-100/0.1]-F[2-20/1]-T[2-20/1]
CLSW6-[10-150/0.1]-F[2-30/1]-T[2-30/1]
CLSW8-[10-150/0.1]-F[2-30/1]-T[2-30/1]
CLSW10-[15-150/0.1]-F[2-30/1]-T[2-30/1]
CLSW12-[15-200/0.1]-F[5-30/1]-T[5-30/1]
CLSW13-[20-200/0.1]-F[5-30/1]-T[5-30/1]
CLSW14-[20-200/0.1]-F[5-30/1]-T[5-30/1]
CLSW15-[20-200/0.1]-F[5-30/1]-T[5-30/1]
CLSW16-[20-200/0.1]-F[5-30/1]-T[5-30/1]
CLSW20-[20-200/0.1]-F[5-30/1]-T[5-30/1]
CLSW25-[20-200/0.1]-F[5-30/1]-T[5-30/1]
CLSWH4-[10-50/0.1]-F[2-20/1]-T[2-20/1]
CLSWH5-[10-60/0.1]-F[2-20/1]-T[2-20/1]
CLSWH6-[10-100/0.1]-F[2-30/1]-T[2-30/1]
CLSWH8-[10-100/0.1]-F[2-30/1]-T[2-30/1]
CLSWH10-[15-100/0.1]-F[2-30/1]-T[2-30/1]
CLSWH12-[15-200/0.1]-F[5-30/1]-T[5-30/1]
CLSWH13-[25-200/0.1]-F[5-30/1]-T[5-30/1]
CLSWH14-[25-200/0.1]-F[5-30/1]-T[5-30/1]
CLSWH15-[25-200/0.1]-F[5-30/1]-T[5-30/1]
CLSWH16-[30-200/0.1]-F[5-30/1]-T[5-30/1]
CLSWH20-[30-200/0.1]-F[5-30/1]-T[5-30/1]
CLSWH25-[30-200/0.1]-F[5-30/1]-T[5-30/1]
SCLSW4-[10-70/0.1]-F[2-20/1]-T[2-20/1]
SCLSW5-[10-100/0.1]-F[2-20/1]-T[2-20/1]
SCLSW6-[10-150/0.1]-F[2-30/1]-T[2-30/1]
SCLSW8-[10-150/0.1]-F[2-30/1]-T[2-30/1]
SCLSW10-[15-150/0.1]-F[2-30/1]-T[2-30/1]
SCLSW12-[15-200/0.1]-F[5-30/1]-T[5-30/1]
SCLSW13-[20-200/0.1]-F[5-30/1]-T[5-30/1]
SCLSW14-[20-200/0.1]-F[5-30/1]-T[5-30/1]
SCLSW15-[20-200/0.1]-F[5-30/1]-T[5-30/1]
SCLSW16-[20-200/0.1]-F[5-30/1]-T[5-30/1]
SCLSW20-[20-200/0.1]-F[5-30/1]-T[5-30/1]
SCLSW25-[20-200/0.1]-F[5-30/1]-T[5-30/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSShaft Dia. D
(mm)
Material Hardness Surface Treatment Détail des matériaux Dimension L
(mm)
F
(mm)
T
(mm)
1 4 jours 104AcierNon fourniRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.10 ~ 702 ~ 202 ~ 20
1 4 jours 105AcierNon fourniRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.10 ~ 1002 ~ 202 ~ 20
1 4 jours 106AcierNon fourniRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.10 ~ 1502 ~ 302 ~ 30
1 4 jours 108AcierNon fourniRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.10 ~ 1502 ~ 302 ~ 30
1 4 jours 1010AcierNon fourniRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.15 ~ 1502 ~ 302 ~ 30
1 4 jours 1012AcierNon fourniRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.15 ~ 2005 ~ 305 ~ 30
1 4 jours 1013AcierNon fourniRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.20 ~ 2005 ~ 305 ~ 30
1 4 jours 1014AcierNon fourniRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.20 ~ 2005 ~ 305 ~ 30
1 4 jours 1015AcierNon fourniRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.20 ~ 2005 ~ 305 ~ 30
1 4 jours 1016AcierNon fourniRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.20 ~ 2005 ~ 305 ~ 30
1 4 jours 1020AcierNon fourniRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.20 ~ 2005 ~ 305 ~ 30
1 4 jours 1025AcierNon fourniRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.20 ~ 2005 ~ 305 ~ 30
1 4 jours 104AcierDureté spécialement conçueRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.10 ~ 502 ~ 202 ~ 20
1 4 jours 105AcierDureté spécialement conçueRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.10 ~ 602 ~ 202 ~ 20
1 4 jours 106AcierDureté spécialement conçueRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.10 ~ 1002 ~ 302 ~ 30
1 4 jours 108AcierDureté spécialement conçueRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.10 ~ 1002 ~ 302 ~ 30
1 4 jours 1010AcierDureté spécialement conçueRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.15 ~ 1002 ~ 302 ~ 30
1 4 jours 1012AcierDureté spécialement conçueRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.15 ~ 2005 ~ 305 ~ 30
1 4 jours 1013AcierDureté spécialement conçueRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.25 ~ 2005 ~ 305 ~ 30
1 4 jours 1014AcierDureté spécialement conçueRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.25 ~ 2005 ~ 305 ~ 30
1 4 jours 1015AcierDureté spécialement conçueRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.25 ~ 2005 ~ 305 ~ 30
1 4 jours 1016AcierDureté spécialement conçueRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.30 ~ 2005 ~ 305 ~ 30
1 4 jours 1020AcierDureté spécialement conçueRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.30 ~ 2005 ~ 305 ~ 30
1 4 jours 1025AcierDureté spécialement conçueRevêtement oxydé noirEN 1.1191 Equiv.30 ~ 2005 ~ 305 ~ 30
1 3 jours 104Acier inoxydableNon fourniNon fourniEN 1.4301 Equiv.10 ~ 702 ~ 202 ~ 20
1 3 jours 105Acier inoxydableNon fourniNon fourniEN 1.4301 Equiv.10 ~ 1002 ~ 202 ~ 20
1 3 jours 106Acier inoxydableNon fourniNon fourniEN 1.4301 Equiv.10 ~ 1502 ~ 302 ~ 30
1 3 jours 108Acier inoxydableNon fourniNon fourniEN 1.4301 Equiv.10 ~ 1502 ~ 302 ~ 30
1 3 jours 1010Acier inoxydableNon fourniNon fourniEN 1.4301 Equiv.15 ~ 1502 ~ 302 ~ 30
1 3 jours 1012Acier inoxydableNon fourniNon fourniEN 1.4301 Equiv.15 ~ 2005 ~ 305 ~ 30
1 3 jours 1013Acier inoxydableNon fourniNon fourniEN 1.4301 Equiv.20 ~ 2005 ~ 305 ~ 30
1 3 jours 1014Acier inoxydableNon fourniNon fourniEN 1.4301 Equiv.20 ~ 2005 ~ 305 ~ 30
1 3 jours 1015Acier inoxydableNon fourniNon fourniEN 1.4301 Equiv.20 ~ 2005 ~ 305 ~ 30
1 3 jours 1016Acier inoxydableNon fourniNon fourniEN 1.4301 Equiv.20 ~ 2005 ~ 305 ~ 30
1 3 jours 1020Acier inoxydableNon fourniNon fourniEN 1.4301 Equiv.20 ~ 2005 ~ 305 ~ 30
1 3 jours 1025Acier inoxydableNon fourniNon fourniEN 1.4301 Equiv.20 ~ 2005 ~ 305 ~ 30

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Axes d'articulation de précision - Avec deux méplats de vis de serrage/Coupe en D:Affichage d'image associés

Informations de base

Basic Shape Droit Mounting Method Vis de serrage (vis de serrage plate, coupe en D) Type Dimension L configurable

Produits complémentaires

Assistance technique