Paliers à roulements / bride au choix / alésage cylindrique conique, filetage intérieur / Circlip / roulement à billes à gorge profonde / matériau au choix / revêtement au choix

Paliers à roulements / bride au choix / alésage cylindrique conique, filetage intérieur / Circlip / roulement à billes à gorge profonde / matériau au choix / revêtement au choix
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
  • Remise sur volume
  • Grande quantité possible (D-JIT)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Montage direct, standard avec avant-trou, à retenue:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surfaceBague de retenue accessoire
RondCarréCompactRoulementLogementLogement
BGRRBBGSRBBGCRBAcierEN 1.1191 équiv.Oxydé noirAcier à ressort
BGRRBGSRBGCRPlacage autocatalytique au nickelEN 1.4301 Équiv.
BARRBASRBACRAlliage d'aluminium série 2000Anodisé clairEN 1.4301 Équiv.
SBARRSBASRSBACR* Acier inoxydable
SBGRRSBGSRSBGCREN 1.4301 Équiv.-
* Les roulements avec joints d'étanchéité en caoutchouc (VV et DD) sont tous en acier.

Spécifications

Référence pièce
     
Type Roulement Joint
BGRR
BGCR
 6000
6903
 ZZ
DD
Référence piècedDH7 BHWTT1S1dhD1g7 P.C.D.KAFM (normal) (d2)d1H1
TypeN° roulementJointToléranceTolérance
(rond)
BGRRB
BGRR
BARR
SBARR
SBGRR

(carré)
BGSRB
BGSR
BASR
SBASR
SBGSR

(compact)
BGCRB
BGCR
BACR
SBACR
SBGCR
623ZZ
A double blindage

*1
*2VV
À joint sans contact
Joint en caoutchouc

*2DD
A joint avec contact
Joint en caoutchouc
310+ 0.015
0
433169722714-0.006
-0.024
242724-M4
(3.3)
6.53.4
624413+ 0.018
0
53518108917262826
605514536201081018263026M5
(4.3)
84.4
62516538221081220-0.007
-0.028
283128
606617639231191321293229
626619+ 0.021
0
641251191524313431
698819641251191524313431
608227452912101827353635
628248473213112030373737
68001019541251081524313431
690022645291191927353635
6000268503413112232-0.009
-0.034
403940
6200309543814122436444244
68011221544291081726-0.007
-0.028
343534
690124648311192130383838
6001288523613112434-0.009
-0.034
424042
620132+ 0.025
0
10564015132638464346
68021524+ 0.021
0
547321082030-0.007
-0.034
373737
6902287573712102535-0.009
-0.034
454545M6
(5.2)
9.55.4
600232+ 0.025
0
9604014122838484648
62023511644417152942524952
69031730+ 0.021
0
7603812102736484648
600335+ 0.025
0
10664416143142545054
62034012725018163448605460
68042032760401210283848463829
690437969471513344556545124M8
(6.8)
116.5
6004421277541816365064595632
62044714815820184054-0.010
-0.040
68625934
680525377694713113445-0.009
-0.034
56545124
690542977541513365064595632
60054712885818164154-0.010
-0.040
72676336M10
(8.5)
148.6
620552+ 0.030
0
1594642220456078726839
68063042+ 0.025
0
7775413113650-0.009
-0.034
64595632M8 (6.8)116.5
6906479885815134154-0.010
-0.040
72676336M10
(8.5)
148.6
600655+ 0.030
0
1396662018486280737040
62066216104742321557088797744
60073514211975
62077217126882623336484-0.012
-0.047
105959251M12 (10.5)17.511
6008406815114822321226078-0.010
-0.040
96868054M10 (8.5)148.6
62088018134962724337492-0.012
-0.047
1131029856M12
(10.5)
17.511
6010ZZ
A double blindage
50162522-
621090+ 0.035
0
201471103128483106126-10472
Vérifier les tailles disponibles dans la liste des prix.
*1 Les numéros 623, 624, 605 et 606 ne sont pas disponibles pour VV (joint d'étanchéité sans contact).
*2 Les roulements avec joints d'étanchéité en caoutchouc sont tous en acier.

Modifications

Montage direct, standard avec avant-trou, à retenue:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BACR6000DD
BACR6000VV
BACR6000ZZ
BACR6001DD
BACR6001VV
BACR6001ZZ
BACR6002DD
BACR6002VV
BACR6002ZZ
BACR6003DD
BACR6003VV
BACR6003ZZ
BACR6004DD
BACR6004VV
BACR6004ZZ
BACR605DD
BACR606DD
BACR606ZZ
BACR608DD
BACR608VV
BACR608ZZ
BACR6200DD
BACR6200VV
BACR6200ZZ
BACR6201DD
BACR6201VV
BACR6201ZZ
BACR6202DD
BACR6202VV
BACR6202ZZ
BACR6203DD
BACR6203VV
BACR6203ZZ
BACR6204DD
BACR6204VV
BACR6204ZZ
BACR623DD
BACR623ZZ
BACR624DD
BACR624ZZ
BACR625DD
BACR625VV
BACR625ZZ
BACR626DD
BACR626VV
BACR626ZZ
BACR628DD
BACR628VV
BACR628ZZ
BACR6800DD
BACR6800VV
BACR6800ZZ
BACR6801DD
BACR6801VV
BACR6801ZZ
BACR6802DD
BACR6802VV
BACR6802ZZ
BACR6804DD
BACR6804VV
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. de roulement d
(mm)
Matériau du roulement Matériau du support Forme de la bride Largeur L
(mm)
Traitement de surface du support Référence du roulement Joints Diam. ext. bride H
(Ø)

36.03 €

1 Disponible 10 jours 1010[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact13Anodisé clair6000DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)50

36.03 €

1 Disponible 10 jours 1010[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact13Anodisé clair6000VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)50

32.80 €

1 Disponible 10 jours 1010[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact13Anodisé clair6000ZZ (à double blindage)50

38.77 €

1 Disponible 10 jours 1012[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact13Anodisé clair6001DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)52

38.77 €

1 Disponible 10 jours 1012[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact13Anodisé clair6001VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)52

35.35 €

1 Disponible 10 jours 1012[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact13Anodisé clair6001ZZ (à double blindage)52

40.48 €

1 Disponible 10 jours 1015[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact14Anodisé clair6002DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)60

40.48 €

1 Disponible 10 jours 1015[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact14Anodisé clair6002VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)60

36.89 €

1 Disponible 10 jours 1015[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact14Anodisé clair6002ZZ (à double blindage)60

44.23 €

1 Disponible 10 jours 1017[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact16Anodisé clair6003DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)66

44.23 €

1 Disponible 10 jours 1017[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact16Anodisé clair6003VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)66

40.31 €

1 Disponible 10 jours 1017[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact16Anodisé clair6003ZZ (à double blindage)66

47.47 €

1 Disponible 10 jours 1020[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact18Anodisé clair6004DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)77

47.47 €

1 Disponible 10 jours 1020[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact18Anodisé clair6004VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)77

43.21 €

1 Disponible 10 jours 1020[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact18Anodisé clair6004ZZ (à double blindage)77

30.07 €

1 Disponible 10 jours 105[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact10Anodisé clair605DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)36

31.43 €

1 Disponible 10 jours 106[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact11Anodisé clair606DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)39

28.70 €

1 Disponible 10 jours 106[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact11Anodisé clair606ZZ (à double blindage)39

32.96 €

1 Disponible 10 jours 108[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact12Anodisé clair608DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)45

32.96 €

1 Disponible 10 jours 108[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact12Anodisé clair608VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)45

30.07 €

1 Disponible 10 jours 108[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact12Anodisé clair608ZZ (à double blindage)45

38.77 €

1 Disponible 10 jours 1010[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact14Anodisé clair6200DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)54

38.77 €

1 Disponible 10 jours 1010[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact14Anodisé clair6200VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)54

35.35 €

1 Disponible 10 jours 1010[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact14Anodisé clair6200ZZ (à double blindage)54

39.11 €

1 Disponible 10 jours 1012[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact15Anodisé clair6201DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)56

39.11 €

1 Disponible 10 jours 1012[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact15Anodisé clair6201VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)56

35.70 €

1 Disponible 10 jours 1012[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact15Anodisé clair6201ZZ (à double blindage)56

42.36 €

1 Disponible 10 jours 1015[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact17Anodisé clair6202DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)64

42.36 €

1 Disponible 10 jours 1015[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact17Anodisé clair6202VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)64

38.60 €

1 Disponible 10 jours 1015[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact17Anodisé clair6202ZZ (à double blindage)64

45.43 €

1 Disponible 10 jours 1017[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact18Anodisé clair6203DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)72

45.43 €

1 Disponible 10 jours 1017[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact18Anodisé clair6203VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)72

41.33 €

1 Disponible 10 jours 1017[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact18Anodisé clair6203ZZ (à double blindage)72

49.01 €

1 Disponible 10 jours 1020[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact20Anodisé clair6204DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)81

49.01 €

1 Disponible 10 jours 1020[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact20Anodisé clair6204VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)81

44.58 €

1 Disponible 10 jours 1020[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact20Anodisé clair6204ZZ (à double blindage)81

29.38 €

1 Disponible 10 jours 103[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact9Anodisé clair623DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)33

26.81 €

1 Disponible 10 jours 103[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact9Anodisé clair623ZZ (à double blindage)33

29.54 €

1 Disponible 10 jours 104[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact10Anodisé clair624DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)35

26.99 €

1 Disponible 10 jours 104[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact10Anodisé clair624ZZ (à double blindage)35

31.10 €

1 Disponible 10 jours 105[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact10Anodisé clair625DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)38

31.10 €

1 Disponible 10 jours 105[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact10Anodisé clair625VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)38

28.36 €

1 Disponible 10 jours 105[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact10Anodisé clair625ZZ (à double blindage)38

32.62 €

1 Disponible 10 jours 106[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact11Anodisé clair626DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)41

32.62 €

1 Disponible 10 jours 106[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact11Anodisé clair626VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)41

29.73 €

1 Disponible 10 jours 106[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact11Anodisé clair626ZZ (à double blindage)41

35.87 €

1 Disponible 10 jours 108[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact13Anodisé clair628DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)47

35.87 €

1 Disponible 10 jours 108[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact13Anodisé clair628VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)47

32.62 €

1 Disponible 10 jours 108[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact13Anodisé clair628ZZ (à double blindage)47

44.75 €

1 Disponible 10 jours 1010[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact10Anodisé clair6800DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)41

44.75 €

1 Disponible 10 jours 1010[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact10Anodisé clair6800VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)41

40.82 €

1 Disponible 10 jours 1010[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact10Anodisé clair6800ZZ (à double blindage)41

47.31 €

1 Disponible 10 jours 1012[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact10Anodisé clair6801DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)44

47.31 €

1 Disponible 10 jours 1012[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact10Anodisé clair6801VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)44

43.04 €

1 Disponible 10 jours 1012[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact10Anodisé clair6801ZZ (à double blindage)44

51.23 €

1 Disponible 10 jours 1015[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact10Anodisé clair6802DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)47

51.23 €

1 Disponible 10 jours 1015[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact10Anodisé clair6802VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)47

46.62 €

1 Disponible 10 jours 1015[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact10Anodisé clair6802ZZ (à double blindage)47

57.73 €

1 Disponible 10 jours 1020[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact12Anodisé clair6804DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)60

57.73 €

1 Disponible 10 jours 1020[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact12Anodisé clair6804VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)60

Loading...

Exemple d'utilisation

Montage direct, standard avec avant-trou, à retenue:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme Type pilote à embase Roulement utilisé Roulements à billes à gorge profonde Nombre de roulements Simple
Bague de retenue Fourni Type Roulements et carters

Produits complémentaires

Assistance technique