Paliers à roulements / bride au choix / alésage vertical cylindrique, filetage intérieur / roulement à billes à gorge profonde / matériau au choix / revêtement au choix

Paliers à roulements / bride au choix / alésage vertical cylindrique, filetage intérieur / roulement à billes à gorge profonde / matériau au choix / revêtement au choix

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • En promotion
  • Remise sur volume
  • Grande quantité possible (D-JIT)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Montage direct, sans retenue:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
RondCarréCompactRoulementLogementLogement
BGRNBBGSNBBGCNBAcierEN 1.1191 équiv.Oxydé noir
BGRNBGSNBGCNPlacage autocatalytique au nickel
BARNBASNBACNAlliage d'aluminium série 2000Anodisé clair
SBARN-SBACN* Acier inoxydable
SBGRNSBGSNSBGCNEN 1.4301 Équiv.-
* Les roulements avec joints d'étanchéité en caoutchouc (VV et DD) sont tous en acier.

Spécifications

Référence pièce
     
Type Roulement Joint
BGCN
BGSN
 6000
6203
 ZZ
DD
Référence piècedDH7 BHWTdhP.C.D.KAFM (normal) (d2)d1H1
TypeN° roulementJointTolérance
(rond)
BGRNB
BGRN
BARN
SBARN
SBGRN

(carré)
BGSNB
BGSN
BASN
SBGSN

(compact)
BGCNB
BGCN
BACN
SBACN
SBGCN
623ZZ
A double blindage

*1
*2VV
À joint sans contact
Joint en caoutchouc

*2DD
A joint avec contact
Joint en caoutchouc
310+ 0.015
0
4331667242724-M4
(3.3)
6.53.4
624413+ 0.018
0
5351879262826
60551453620710263026M5
(4.3)
84.4
6251653822712283128
60661763923813293229
62619+ 0.021
0
64125815313431
678812+ 0.018
0
3.53418610252725M4(3.3)6.53.4
69819+ 0.021
0
64125815313431M5
(4.3)
84.4
6082274529918353635
62824847321020373737
67001015+ 0.018
0
437227.512273027
680019+ 0.021
0
541257.515313431
69002264529819353635
600026850341022403940
620030954381124444244
67011218+ 0.018
0
440257.515303130
680121+ 0.021
0
544297.517343534
69012464831821383838
600128852361024424042
620132+ 0.025
0
1056401226464346
67021521+ 0.021
0
444297.518343534
680224547327.520373737
69022875737925454545M6
(5.2)
9.55.4
600232+ 0.025
0
960401128484648
6202351164441329524952
68031726+ 0.021
0
550347.522403940M5 (4.3)84.4
69033076038927484648M6
(5.2)
9.55.4
600335+ 0.025
0
1066441231545054
6203401272501434605460
67042027+ 0.021
0
451357.52341393225M5 (4.3)84.4
680432+ 0.025
0
7604092848463829M6 (5.2)9.55.4
69043796947113456545124M8
(6.8)
116.5
600442127754143664595632
620447148158164068625934
6805253776947113456545124
69054297754113664595632
600547128858144172676336M10
(8.5)
148.6
620552+ 0.030
0
159464174578726839
68063042+ 0.025
0
77754113664595632M8 (6.8)116.5
69064798858134172676336M10
(8.5)
148.6
600655+ 0.030
0
139666154880737040
6206621610474185588797744
600735141675
62077217126882164105959251M12 (10.5)17.511
600840681511482176096868054M10 (8.5)148.6
620880181349622741131029856M12
(10.5)
17.511
6010ZZ
A double blindage
501620-
621090+ 0.035
0
201471102483126-10472
Vérifier les tailles disponibles dans la liste des prix.
*1 Les numéros 623, 624, 605 et 606, ainsi que les numéros commençant par 67, ne sont pas disponibles pour VV (joint d'étanchéité sans contact).
*2 Les roulements avec joints d'étanchéité en caoutchouc sont tous en acier.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BACN6000DD
BACN6000VV
BACN6000ZZ
BACN6001DD
BACN6001VV
BACN6001ZZ
BACN6002DD
BACN6002VV
BACN6002ZZ
BACN6003DD
BACN6003VV
BACN6003ZZ
BACN6004DD
BACN6004VV
BACN6004ZZ
BACN605DD
BACN605ZZ
BACN606DD
BACN606ZZ
BACN608DD
BACN608VV
BACN608ZZ
BACN6200DD
BACN6200VV
BACN6200ZZ
BACN6201DD
BACN6201VV
BACN6201ZZ
BACN6202DD
BACN6202VV
BACN6202ZZ
BACN6203DD
BACN6203VV
BACN6203ZZ
BACN6204DD
BACN6204VV
BACN6204ZZ
BACN623DD
BACN623ZZ
BACN624DD
BACN624ZZ
BACN625DD
BACN625VV
BACN625ZZ
BACN626DD
BACN626VV
BACN626ZZ
BACN628DD
BACN628VV
BACN628ZZ
BACN6700DD
BACN6700ZZ
BACN6701DD
BACN6701ZZ
BACN6702DD
BACN6702ZZ
BACN6704DD
BACN6704ZZ
BACN678DD
BACN678ZZ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. de roulement d
(mm)
Matériau du roulement Matériau du support Forme de la bride Largeur L
(mm)
Traitement de surface du support Référence du roulement Joints Diam. ext. bride H
(Ø)

31.26 €

1 Disponible 10 jours 1010[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact10Anodisé clair6000DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)50

31.26 €

1 Disponible 10 jours 1010[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact10Anodisé clair6000VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)50

28.52 €

1 Disponible 10 jours 1010[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact10Anodisé clair6000ZZ (à double blindage)50

33.49 €

1 Disponible 10 jours 1012[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact10Anodisé clair6001DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)52

33.49 €

1 Disponible 10 jours 1012[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact10Anodisé clair6001VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)52

30.57 €

1 Disponible 10 jours 1012[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact10Anodisé clair6001ZZ (à double blindage)52

35.18 €

1 Disponible 10 jours 1015[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact11Anodisé clair6002DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)60

35.18 €

1 Disponible 10 jours 1015[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact11Anodisé clair6002VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)60

32.12 €

1 Disponible 10 jours 1015[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact11Anodisé clair6002ZZ (à double blindage)60

39.62 €

1 Disponible 10 jours 1017[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact12Anodisé clair6003DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)66

39.62 €

1 Disponible 10 jours 1017[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact12Anodisé clair6003VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)66

36.03 €

1 Disponible 10 jours 1017[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact12Anodisé clair6003ZZ (à double blindage)66

40.99 €

1 Disponible 10 jours 1020[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact14Anodisé clair6004DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)77

40.99 €

1 Disponible 10 jours 1020[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact14Anodisé clair6004VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)77

37.40 €

1 Disponible 10 jours 1020[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact14Anodisé clair6004ZZ (à double blindage)77

25.97 €

1 Disponible 10 jours 105[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact7Anodisé clair605DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)36

23.74 €

1 Disponible 10 jours 105[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact7Anodisé clair605ZZ (à double blindage)36

27.34 €

1 Disponible 10 jours 106[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact8Anodisé clair606DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)39

24.94 €

1 Disponible 10 jours 106[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact8Anodisé clair606ZZ (à double blindage)39

28.70 €

1 Disponible 10 jours 108[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact9Anodisé clair608DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)45

28.70 €

1 Disponible 10 jours 108[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact9Anodisé clair608VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)45

26.13 €

1 Disponible 10 jours 108[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact9Anodisé clair608ZZ (à double blindage)45

33.81 €

1 Disponible 10 jours 1010[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact11Anodisé clair6200DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)54

33.81 €

1 Disponible 10 jours 1010[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact11Anodisé clair6200VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)54

30.75 €

1 Disponible 10 jours 1010[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact11Anodisé clair6200ZZ (à double blindage)54

34.33 €

1 Disponible 10 jours 1012[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact12Anodisé clair6201DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)56

34.33 €

1 Disponible 10 jours 1012[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact12Anodisé clair6201VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)56

31.26 €

1 Disponible 10 jours 1012[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact12Anodisé clair6201ZZ (à double blindage)56

36.89 €

1 Disponible 10 jours 1015[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact13Anodisé clair6202DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)64

36.89 €

1 Disponible 10 jours 1015[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact13Anodisé clair6202VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)64

33.65 €

1 Disponible 10 jours 1015[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact13Anodisé clair6202ZZ (à double blindage)64

40.82 €

1 Disponible 10 jours 1017[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact14Anodisé clair6203DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)72

40.82 €

1 Disponible 10 jours 1017[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact14Anodisé clair6203VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)72

37.23 €

1 Disponible 10 jours 1017[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact14Anodisé clair6203ZZ (à double blindage)72

42.53 €

1 Disponible 10 jours 1020[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact16Anodisé clair6204DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)81

42.53 €

1 Disponible 10 jours 1020[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact16Anodisé clair6204VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)81

38.77 €

1 Disponible 10 jours 1020[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact16Anodisé clair6204ZZ (à double blindage)81

25.45 €

1 Disponible 10 jours 103[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact6Anodisé clair623DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)33

23.24 €

1 Disponible 10 jours 103[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact6Anodisé clair623ZZ (à double blindage)33

25.45 €

1 Disponible 10 jours 104[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact7Anodisé clair624DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)35

23.24 €

1 Disponible 10 jours 104[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact7Anodisé clair624ZZ (à double blindage)35

26.99 €

1 Disponible 10 jours 105[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact7Anodisé clair625DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)38

26.99 €

1 Disponible 10 jours 105[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact7Anodisé clair625VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)38

24.60 €

1 Disponible 10 jours 105[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact7Anodisé clair625ZZ (à double blindage)38

28.36 €

1 Disponible 10 jours 106[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact8Anodisé clair626DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)41

28.36 €

1 Disponible 10 jours 106[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact8Anodisé clair626VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)41

25.78 €

1 Disponible 10 jours 106[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact8Anodisé clair626ZZ (à double blindage)41

31.10 €

1 Disponible 10 jours 108[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact10Anodisé clair628DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)47

31.10 €

1 Disponible 10 jours 108[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact10Anodisé clair628VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)47

28.36 €

1 Disponible 10 jours 108[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact10Anodisé clair628ZZ (à double blindage)47

42.01 €

1 Disponible 10 jours 1010[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact7.5Anodisé clair6700DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)37

38.26 €

1 Disponible 10 jours 1010[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact7.5Anodisé clair6700ZZ (à double blindage)37

42.01 €

1 Disponible 10 jours 1012[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact7.5Anodisé clair6701DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)40

38.26 €

1 Disponible 10 jours 1012[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact7.5Anodisé clair6701ZZ (à double blindage)40

47.65 €

1 Disponible 10 jours 1015[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact7.5Anodisé clair6702DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)44

43.38 €

1 Disponible 10 jours 1015[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact7.5Anodisé clair6702ZZ (à double blindage)44

52.78 €

1 Disponible 10 jours 1020[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact7.5Anodisé clair6704DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)51

47.99 €

1 Disponible 10 jours 1020[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact7.5Anodisé clair6704ZZ (à double blindage)51

35.87 €

1 Disponible 10 jours 108[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact6Anodisé clair678DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)34

32.62 €

1 Disponible 10 jours 108[Acier] Acier[EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000Type compact6Anodisé clair678ZZ (à double blindage)34

Loading...

Exemple d'utilisation

Montage direct, sans retenue:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme Type à embase Roulement utilisé Roulements à billes à gorge profonde Nombre de roulements Simple
Bague de retenue Non fourni Type Roulements et carters

Produits complémentaires

Assistance technique