Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Vis de serrage accessoire | |
Standard | Avant-trou | |||
BGCSB | BGCTB | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | EN 1.7220 équiv. 2 pièces |
BGCS | BGCT | EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.4301 Équiv. 2 pièces |
SBGCS | - | EN 1.4301 Équiv. | - |
Référence pièce |
BGCSB20 |
Référence pièce | DH7 | B | H | W | T | dz | D1 | D2 | D3g7 | T1 | B1 | A | F | M (d2) | d1 | H1 | Roulement utilisé (P.901) | ||||
Type | d | Tolérance | Tolérance | ||||||||||||||||||
(standard) BGCSB BGCS SBGCS | (Avant-trou) BGCTB BGCT | 7 | 19 | + 0.021 0 | 23 | 54 | 38 | 22 | 10 | 25 | 27 | 24 | -0.007 -0.028 | 14 | 15.5 | 41 | - | M8 (6.8) | 11 | 6.5 | NKXZ 7 |
9 | 21 | 56 | 40 | 12 | 27 | 29 | 26 | 43 | NKXZ 9 | ||||||||||||
12 | 24 | 60 | 15 | 29 | 31 | 30 | 46 | NKXZ12 | |||||||||||||
14 | 26 | 25 | 66 | 44 | 24 | 17 | 31 | 33 | 34 | -0.009 -0.034 | 16 | 17 | 52 | NKXZ14 | |||||||
(standard) BGCSB BGCS | (Avant-trou) BGCTB BGCT | 17 | 30 | 30 | 77 | 54 | 29 | 20 | 36 | 38 | 36 | 20 | 20.5 | 50 | 32 | M10 (8.5) | 14 | 8.6 | NKXZ17 | ||
20 | 37 | + 0.025 0 | 88 | 58 | 25 | 43 | 45 | 45 | 19 | 59 | 36 | NKXZ20 | |||||||||
25 | 42 | 94 | 64 | 30 | 48 | 50 | 50 | 64 | 39 | NKXZ25 | |||||||||||
30 | 47 | 96 | 66 | 35 | 53 | 55 | 54 | -0.010 -0.040 | 18 | 21 | 66 | 40 | NKXZ30 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
BGCS7 |
BGCS9 |
BGCS12 |
BGCS14 |
BGCS17 |
BGCS20 |
BGCS25 |
BGCS30 |
BGCSB7 |
BGCSB9 |
BGCSB12 |
BGCSB14 |
BGCSB17 |
BGCSB20 |
BGCSB25 |
BGCSB30 |
BGCT7 |
BGCT9 |
BGCT12 |
BGCT14 |
BGCT17 |
BGCT20 |
BGCT25 |
BGCT30 |
BGCTB7 |
BGCTB9 |
BGCTB12 |
BGCTB14 |
BGCTB17 |
BGCTB20 |
BGCTB25 |
BGCTB30 |
SBGCS7 |
SBGCS9 |
SBGCS12 |
SBGCS14 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. de roulement d (mm) | Matériau du support | Largeur L (mm) | Traitement de surface du support | Référence du roulement | Diam. ext. bride H (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.62 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 7 | EN 1.1191 Equiv. | 23 | Placage autocatalytique au nickel | NKXZ7 | 54 | |
79.76 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 9 | EN 1.1191 Equiv. | 23 | Placage autocatalytique au nickel | NKXZ9 | 56 | |
82.25 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | 23 | Placage autocatalytique au nickel | NKXZ12 | 60 | |
84.90 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 14 | EN 1.1191 Equiv. | 25 | Placage autocatalytique au nickel | NKXZ14 | 66 | |
91.88 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 17 | EN 1.1191 Equiv. | 30 | Placage autocatalytique au nickel | NKXZ17 | 77 | |
111.45 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 20 | EN 1.1191 Equiv. | 30 | Placage autocatalytique au nickel | NKXZ20 | 88 | |
128.35 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 25 | EN 1.1191 Equiv. | 30 | Placage autocatalytique au nickel | NKXZ25 | 94 | |
146.76 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 30 | EN 1.1191 Equiv. | 30 | Placage autocatalytique au nickel | NKXZ30 | 96 | |
68.82 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 7 | EN 1.1191 Equiv. | 23 | Revêtement oxydé noir | NKXZ7 | 54 | |
71.64 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 9 | EN 1.1191 Equiv. | 23 | Revêtement oxydé noir | NKXZ9 | 56 | |
74.12 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | 23 | Revêtement oxydé noir | NKXZ12 | 60 | |
76.44 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 14 | EN 1.1191 Equiv. | 25 | Revêtement oxydé noir | NKXZ14 | 66 | |
87.22 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 17 | EN 1.1191 Equiv. | 30 | Revêtement oxydé noir | NKXZ17 | 77 | |
105.81 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 20 | EN 1.1191 Equiv. | 30 | Revêtement oxydé noir | NKXZ20 | 88 | |
121.88 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 25 | EN 1.1191 Equiv. | 30 | Revêtement oxydé noir | NKXZ25 | 94 | |
139.46 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 30 | EN 1.1191 Equiv. | 30 | Revêtement oxydé noir | NKXZ30 | 96 | |
86.72 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 7 | EN 1.1191 Equiv. | 23 | Placage autocatalytique au nickel | NKXZ7 | 54 | |
89.70 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 9 | EN 1.1191 Equiv. | 23 | Placage autocatalytique au nickel | NKXZ9 | 56 | |
92.21 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | 23 | Placage autocatalytique au nickel | NKXZ12 | 60 | |
95.02 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 14 | EN 1.1191 Equiv. | 25 | Placage autocatalytique au nickel | NKXZ14 | 66 | |
102.16 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 17 | EN 1.1191 Equiv. | 30 | Placage autocatalytique au nickel | NKXZ17 | 77 | |
121.88 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 20 | EN 1.1191 Equiv. | 30 | Placage autocatalytique au nickel | NKXZ20 | 88 | |
139.14 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 25 | EN 1.1191 Equiv. | 30 | Placage autocatalytique au nickel | NKXZ25 | 94 | |
158.03 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 30 | EN 1.1191 Equiv. | 30 | Placage autocatalytique au nickel | NKXZ30 | 96 | |
77.94 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 7 | EN 1.1191 Equiv. | 23 | Revêtement oxydé noir | NKXZ7 | 54 | |
80.59 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 9 | EN 1.1191 Equiv. | 23 | Revêtement oxydé noir | NKXZ9 | 56 | |
83.07 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | 23 | Revêtement oxydé noir | NKXZ12 | 60 | |
85.57 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 14 | EN 1.1191 Equiv. | 25 | Revêtement oxydé noir | NKXZ14 | 66 | |
97.02 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 17 | EN 1.1191 Equiv. | 30 | Revêtement oxydé noir | NKXZ17 | 77 | |
115.75 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 20 | EN 1.1191 Equiv. | 30 | Revêtement oxydé noir | NKXZ20 | 88 | |
132.17 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 25 | EN 1.1191 Equiv. | 30 | Revêtement oxydé noir | NKXZ25 | 94 | |
150.08 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 30 | EN 1.1191 Equiv. | 30 | Revêtement oxydé noir | NKXZ30 | 96 | |
108.13 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 7 | EN 1.4301 Equiv. | 23 | Non fourni | NKXZ7 | 54 | |
114.91 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 9 | EN 1.4301 Equiv. | 23 | Non fourni | NKXZ9 | 56 | |
120.23 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 12 | EN 1.4301 Equiv. | 23 | Non fourni | NKXZ12 | 60 | |
125.70 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 14 | EN 1.4301 Equiv. | 25 | Non fourni | NKXZ14 | 66 |
Loading...
Forme | Type à embase | Roulement utilisé | Paliers à aiguilles avec butées à billes | Matériau du roulement | EN 1.3505 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de roulements | Simple | Bague de retenue | Non fourni | Type | Roulements et carters |
Configurer
Propriétés de base
D.I. de roulement d(mm)
Matériau du support
Largeur L(mm)
Traitement de surface du support
Référence du roulement
Diam. ext. bride H(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles