Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
A retenue | Sans retenue | Matériau | Traitement de surface | ||
Rond | Compact | Compact | Roulement | Logement | Logement |
S-SBARB | S-SBACB | S-SBACC | Acier inoxydable | EN AW-2017 équiv. | Anodisé clair |
- | - | S-SBAMCC | Placage autocatalytique au nickel | ||
S-SBGRB | - | S-SBGCC | EN 1.4301 Équiv. | - |
Référence pièce | - | L |
S-SBACB6900ZZ | - | 25 |
Référence pièce | Sélection L | d | DH7 | B | ℓ | H | W | T | dh | D1g7 | P.C.D. | A | F | d1 | d2 | H1 | |||
Type | N° roulement | ||||||||||||||||||
Tolérance | Tolérance | ||||||||||||||||||
A retenue (rond) S-SBARB S-SBGRB (compact) S-SBACB Sans retenue (compact) S-SBACC S-SBAMCC S-SBGCC | 623ZZ | 20 30 | 3 | 10 | + 0.015 0 | 4 | 2.65 | 33 | 16 | 7 | 7 | 14 | -0.006 -0.024 | 24 | 24 | - | 6.5 | 3.5 | 3.1 |
624ZZ | 20 30 | 4 | 13 | + 0.018 0 | 5 | 2.65 | 35 | 18 | 9 | 17 | 26 | 26 | |||||||
605ZZ | 20 30 | 5 | 14 | 5 | 2.65 | 36 | 20 | 8 | 10 | 18 | 26 | 26 | |||||||
625ZZ | 25 30 | 5 | 16 | 5 | 2.65 | 38 | 22 | 12 | 20 | -0.007 -0.028 | 28 | 28 | 8 | 4.5 | 4.1 | ||||
606ZZ | 20 35 | 6 | 17 | 6 | 2.65 | 39 | 23 | 13 | 21 | 29 | 29 | ||||||||
608ZZ | 25 35 | 8 | 22 | + 0.021 0 | 7 | 2.65 | 45 | 29 | 18 | 27 | 35 | 35 | |||||||
6900ZZ | 25 40 | 10 | 22 | 6 | 2.65 | 45 | 29 | 19 | 27 | 35 | 35 | ||||||||
6000ZZ | 25 40 | 26 | 8 | 2.85 | 50 | 34 | 22 | 32 | -0.009 -0.034 | 40 | 40 | ||||||||
6200ZZ | 30 40 | 30 | 9 | 2.85 | 54 | 38 | 24 | 36 | 44 | 44 | |||||||||
6901ZZ | 25 40 | 12 | 24 | 6 | 2.85 | 48 | 31 | 21 | 30 | -0.007 -0.028 | 38 | 38 | |||||||
6001ZZ | 25 40 | 28 | 8 | 2.85 | 52 | 36 | 24 | 34 | -0.009 -0.034 | 42 | 42 | ||||||||
6201ZZ | 30 40 | 32 | + 0.025 0 | 10 | 2.85 | 56 | 40 | 26 | 38 | 46 | 46 | ||||||||
6902ZZ | 25 50 | 15 | 28 | + 0.021 0 | 7 | 2.85 | 57 | 37 | 10 | 25 | 35 | 45 | 45 | 9.5 | 5.5 | 5.1 | |||
6002ZZ | 30 50 | 32 | + 0.025 0 | 9 | 2.85 | 60 | 40 | 28 | 38 | 48 | 48 | ||||||||
6202ZZ | 35 50 | 35 | 11 | 3.75 | 64 | 44 | 29 | 42 | 52 | 52 | |||||||||
6904ZZ | 35 50 | 20 | 37 | 9 | 3.75 | 69 | 47 | 11 | 34 | 45 | 56 | 51 | 24 | 11 | 6.6 | 6.1 | |||
6004ZZ | 40 50 | 42 | 12 | 3.95 | 77 | 54 | 36 | 50 | 64 | 56 | 32 | ||||||||
6204ZZ | 45 50 | 47 | 14 | 3.95 | 81 | 58 | 40 | 54 | -0.010 -0.040 | 68 | 59 | 34 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. de roulement d (mm) | Matériau du support | Forme de la bride | Bague de retenue | Largeur L (mm) | Traitement de surface du support | Référence du roulement | Diam. ext. bride H (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.91 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 10 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | Fourni | 25 | Anodisé clair | 6000 | 50 | |
85.91 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 10 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | Fourni | 40 | Anodisé clair | 6000 | 50 | |
91.55 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 12 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | Fourni | 25 | Anodisé clair | 6001 | 52 | |
91.55 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 12 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | Fourni | 40 | Anodisé clair | 6001 | 52 | |
99.76 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 15 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | Fourni | 30 | Anodisé clair | 6002 | 60 | |
99.76 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 15 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | Fourni | 50 | Anodisé clair | 6002 | 60 | |
121.27 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 20 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | Fourni | 40 | Anodisé clair | 6004 | 77 | |
121.27 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 20 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | Fourni | 50 | Anodisé clair | 6004 | 77 | |
77.89 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 5 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | Fourni | 20 | Anodisé clair | 605 | 36 | |
77.89 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 5 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | Fourni | 30 | Anodisé clair | 605 | 36 | |
80.96 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 6 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | Fourni | 20 | Anodisé clair | 606 | 39 | |
80.96 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 6 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | Fourni | 35 | Anodisé clair | 606 | 39 | |
83.86 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 8 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | Fourni | 25 | Anodisé clair | 608 | 45 | |
83.86 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 8 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | Fourni | 35 | Anodisé clair | 608 | 45 | |
92.58 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 10 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | Fourni | 30 | Anodisé clair | 6200 | 54 | |
92.58 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 10 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | Fourni | 40 | Anodisé clair | 6200 | 54 | |
94.44 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 12 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | Fourni | 30 | Anodisé clair | 6201 | 56 | |
94.44 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 12 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | Fourni | 40 | Anodisé clair | 6201 | 56 | |
103.00 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 15 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | Fourni | 35 | Anodisé clair | 6202 | 64 | |
103.00 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 15 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | Fourni | 50 | Anodisé clair | 6202 | 64 | |
129.47 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 20 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | Fourni | 45 | Anodisé clair | 6204 | 81 | |
129.47 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 20 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | Fourni | 50 | Anodisé clair | 6204 | 81 | |
74.97 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 3 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | Fourni | 20 | Anodisé clair | 623 | 33 | |
74.97 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 3 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | Fourni | 30 | Anodisé clair | 623 | 33 | |
76.34 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 4 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | Fourni | 20 | Anodisé clair | 624 | 35 | |
76.34 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 4 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | Fourni | 30 | Anodisé clair | 624 | 35 | |
79.94 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 5 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | Fourni | 25 | Anodisé clair | 625 | 38 | |
79.94 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 5 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | Fourni | 30 | Anodisé clair | 625 | 38 | |
87.96 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 10 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | Fourni | 25 | Anodisé clair | 6900 | 45 | |
87.96 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 10 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | Fourni | 40 | Anodisé clair | 6900 | 45 | |
89.32 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 12 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | Fourni | 25 | Anodisé clair | 6901 | 48 | |
89.32 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 12 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | Fourni | 40 | Anodisé clair | 6901 | 48 | |
99.58 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 15 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | Fourni | 25 | Anodisé clair | 6902 | 57 | |
99.58 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 15 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | Fourni | 50 | Anodisé clair | 6902 | 57 | |
119.39 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 20 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | Fourni | 35 | Anodisé clair | 6904 | 69 | |
119.39 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 20 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | Fourni | 50 | Anodisé clair | 6904 | 69 | |
84.54 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 10 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | Non fourni | 25 | Anodisé clair | 6000 | 50 | |
84.54 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 10 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | Non fourni | 40 | Anodisé clair | 6000 | 50 | |
89.51 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 12 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | Non fourni | 25 | Anodisé clair | 6001 | 52 | |
89.51 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 12 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | Non fourni | 40 | Anodisé clair | 6001 | 52 | |
97.03 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 15 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | Non fourni | 30 | Anodisé clair | 6002 | 60 | |
97.03 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 15 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | Non fourni | 50 | Anodisé clair | 6002 | 60 | |
118.20 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 20 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | Non fourni | 40 | Anodisé clair | 6004 | 77 | |
118.20 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 20 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | Non fourni | 50 | Anodisé clair | 6004 | 77 | |
76.34 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 5 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | Non fourni | 20 | Anodisé clair | 605 | 36 | |
76.34 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 5 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | Non fourni | 30 | Anodisé clair | 605 | 36 | |
79.41 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 6 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | Non fourni | 20 | Anodisé clair | 606 | 39 | |
79.41 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 6 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | Non fourni | 35 | Anodisé clair | 606 | 39 | |
82.33 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 8 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | Non fourni | 25 | Anodisé clair | 608 | 45 | |
82.33 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 8 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | Non fourni | 35 | Anodisé clair | 608 | 45 | |
90.86 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 10 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | Non fourni | 30 | Anodisé clair | 6200 | 54 | |
90.86 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 10 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | Non fourni | 40 | Anodisé clair | 6200 | 54 | |
92.39 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 12 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | Non fourni | 30 | Anodisé clair | 6201 | 56 | |
92.39 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 12 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | Non fourni | 40 | Anodisé clair | 6201 | 65 | |
100.61 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 15 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | Non fourni | 35 | Anodisé clair | 6202 | 64 | |
100.61 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 15 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | Non fourni | 50 | Anodisé clair | 6202 | 64 | |
126.22 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 20 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | Non fourni | 45 | Anodisé clair | 6204 | 81 | |
126.22 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 20 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | Non fourni | 50 | Anodisé clair | 6204 | 81 | |
73.45 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 3 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | Non fourni | 20 | Anodisé clair | 623 | 33 | |
73.45 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 3 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | Non fourni | 30 | Anodisé clair | 623 | 33 |
Loading...
Forme | Type à embase | Roulement utilisé | Roulements à billes à gorge profonde | Matériau du roulement | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de roulements | Double | Type | Roulements et carters | Joints | ZZ (à double blindage) |
Configurer
Propriétés de base
D.I. de roulement d(mm)
Matériau du support
Forme de la bride
Bague de retenue
Largeur L(mm)
Traitement de surface du support
Référence du roulement
Diam. ext. bride H(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles