Roulements et carters - Longueur configurable, longs, roulements doubles, sans retenue

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Roulements et carters - Longueur configurable, longs, roulements doubles, sans retenue:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
RondCarréRoulementLogementLogement
BGFRLB-AcierEN 1.1191 équiv.Oxydé noir
BGFRLBGFSLPlacage autocatalytique au nickel
SBGFRL-* Acier inoxydableEN 1.4301 équiv.-
* Les roulements avec joints d'étanchéité en caoutchouc (VV et DD) sont tous en acier.

Spécifications

Référence pièce-L-S
 
Type Roulement Joint
BGFRLB
BGFSL
 608
6202
 ZZ
VV
-
-
70
80
-
-
S20
S30
Référence pièceIncrément de 1mmdDH7 BHTdhD1g7 P.C.D.Kd1d2H1
TypeN° roulementJointLSToléranceTolérance
(rond)
BGFRLB
BGFRL
SBGFRL



(carré)
BGFSL
608ZZ
A double blindage

*1VV
À joint sans contact
Joint en caoutchouc

*1DD
A joint avec contact
Joint en caoutchouc
51~1005~85822+ 0.021
0
74781827-0.007
-0.028
373684.54.1
62851~10010~802485020304037
690061~1205~105102264719273736
600061~12010~100268522232-0.009
-0.034
4239
620061~12015~953095624364642
690161~12010~10012246502130-0.007
-0.028
4038
600161~12010~100288542434-0.009
-0.034
4440
620171~14015~11532+ 0.025
0
105826384843
690271~14010~1151528+ 0.021
0
75910253547459.55.55.1
600271~14015~11532+ 0.025
0
96228385046
620271~14015~11535116629425449
690471~14015~11020379721134455954116.66.1
600481~16020~12542127736506459
620481~16020~1254714814054-0.010
-0.040
6862
690571~14020~11725429773650-0.009
-0.034
6459
600581~16020~137471288134154-0.010
-0.040
72671498.1
620581~16020~13752+ 0.030
0
159445607872
690671~14020~1173047+ 0.025
0
98841547267
600681~16020~13755+ 0.030
0
139648628073
6206121~16020~137621610455708879
6007121~16020~13735621410455708879
Vérifier les tailles disponibles dans la liste des prix.
*1 Les roulements avec joints d'étanchéité en caoutchouc sont tous en acier.

Modifications

Roulements et carters - Longueur configurable, longs, roulements doubles, sans retenue:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
BGFRL6000DD-[61-120/1]-S[10-100/1]
BGFRL6000VV-[61-120/1]-S[10-100/1]
BGFRL6000ZZ-[61-120/1]-S[10-100/1]
BGFRL6001DD-[61-120/1]-S[10-100/1]
BGFRL6001VV-[61-120/1]-S[10-100/1]
BGFRL6001ZZ-[61-120/1]-S[10-100/1]
BGFRL6002DD-[71-140/1]-S[15-115/1]
BGFRL6002VV-[71-140/1]-S[15-115/1]
BGFRL6002ZZ-[71-140/1]-S[15-115/1]
BGFRL6004DD-[81-160/1]-S[20-125/1]
BGFRL6004VV-[81-160/1]-S[20-125/1]
BGFRL6004ZZ-[81-160/1]-S[20-125/1]
BGFRL6005DD-[81-160/1]-S[20-137/1]
BGFRL6005VV-[81-160/1]-S[20-137/1]
BGFRL6005ZZ-[81-160/1]-S[20-137/1]
BGFRL6006DD-[81-160/1]-S[20-137/1]
BGFRL6006VV-[81-160/1]-S[20-137/1]
BGFRL6006ZZ-[81-160/1]-S[20-137/1]
BGFRL6007DD-[121-160/1]-S[20-137/1]
BGFRL6007VV-[121-160/1]-S[20-137/1]
BGFRL6007ZZ-[121-160/1]-S[20-137/1]
BGFRL608DD-[51-100/1]-S[5-85/1]
BGFRL608VV-[51-100/1]-S[5-85/1]
BGFRL608ZZ-[51-100/1]-S[5-85/1]
BGFRL6200DD-[61-120/1]-S[15-95/1]
BGFRL6200VV-[61-120/1]-S[15-95/1]
BGFRL6200ZZ-[61-120/1]-S[15-95/1]
BGFRL6201DD-[71-140/1]-S[15-115/1]
BGFRL6201VV-[71-140/1]-S[15-115/1]
BGFRL6201ZZ-[71-140/1]-S[15-115/1]
BGFRL6202DD-[71-140/1]-S[15-115/1]
BGFRL6202VV-[71-140/1]-S[15-115/1]
BGFRL6202ZZ-[71-140/1]-S[15-115/1]
BGFRL6204DD-[81-160/1]-S[20-125/1]
BGFRL6204VV-[81-160/1]-S[20-125/1]
BGFRL6204ZZ-[81-160/1]-S[20-125/1]
BGFRL6205DD-[81-160/1]-S[20-137/1]
BGFRL6205VV-[81-160/1]-S[20-137/1]
BGFRL6205ZZ-[81-160/1]-S[20-137/1]
BGFRL6206DD-[121-160/1]-S[20-137/1]
BGFRL6206VV-[121-160/1]-S[20-137/1]
BGFRL6206ZZ-[121-160/1]-S[20-137/1]
BGFRL628DD-[51-100/1]-S[10-80/1]
BGFRL628VV-[51-100/1]-S[10-80/1]
BGFRL628ZZ-[51-100/1]-S[10-80/1]
BGFRL6900DD-[61-120/1]-S[5-105/1]
BGFRL6900VV-[61-120/1]-S[5-105/1]
BGFRL6900ZZ-[61-120/1]-S[5-105/1]
BGFRL6901DD-[61-120/1]-S[10-100/1]
BGFRL6901VV-[61-120/1]-S[10-100/1]
BGFRL6901ZZ-[61-120/1]-S[10-100/1]
BGFRL6902DD-[71-140/1]-S[10-115/1]
BGFRL6902VV-[71-140/1]-S[10-115/1]
BGFRL6902ZZ-[71-140/1]-S[10-115/1]
BGFRL6904DD-[71-140/1]-S[15-110/1]
BGFRL6904VV-[71-140/1]-S[15-110/1]
BGFRL6904ZZ-[71-140/1]-S[15-110/1]
BGFRL6905DD-[71-140/1]-S[20-117/1]
BGFRL6905VV-[71-140/1]-S[20-117/1]
BGFRL6905ZZ-[71-140/1]-S[20-117/1]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSD.I. de roulement d
(mm)
Matériau du roulement Matériau du support Forme de la bride Largeur L
(mm)
Traitement de surface du support Référence du roulement Joints Diam. ext. bride H
(Ø)
S
(mm)

-

6 jours 1010[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.Type rond61 ~ 120Placage autocatalytique au nickel6000DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)5210 ~ 100

-

6 jours 1010[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.Type rond61 ~ 120Placage autocatalytique au nickel6000VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)5210 ~ 100

-

6 jours 1010[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.Type rond61 ~ 120Placage autocatalytique au nickel6000ZZ (à double blindage)5210 ~ 100

-

6 jours 1012[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.Type rond61 ~ 120Placage autocatalytique au nickel6001DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)5410 ~ 100

-

6 jours 1012[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.Type rond61 ~ 120Placage autocatalytique au nickel6001VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)5410 ~ 100

-

6 jours 1012[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.Type rond61 ~ 120Placage autocatalytique au nickel6001ZZ (à double blindage)5410 ~ 100

-

6 jours 1015[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.Type rond71 ~ 140Placage autocatalytique au nickel6002DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)6215 ~ 115

-

6 jours 1015[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.Type rond71 ~ 140Placage autocatalytique au nickel6002VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)6215 ~ 115

-

6 jours 1015[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.Type rond71 ~ 140Placage autocatalytique au nickel6002ZZ (à double blindage)6215 ~ 115

-

6 jours 1020[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.Type rond81 ~ 160Placage autocatalytique au nickel6004DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)7720 ~ 125

-

6 jours 1020[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.Type rond81 ~ 160Placage autocatalytique au nickel6004VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)7720 ~ 125

-

6 jours 1020[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.Type rond81 ~ 160Placage autocatalytique au nickel6004ZZ (à double blindage)7720 ~ 125

-

6 jours 1025[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.Type rond81 ~ 160Placage autocatalytique au nickel6005DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)8820 ~ 137

-

6 jours 1025[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.Type rond81 ~ 160Placage autocatalytique au nickel6005VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)8820 ~ 137

-

6 jours 1025[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.Type rond81 ~ 160Placage autocatalytique au nickel6005ZZ (à double blindage)8820 ~ 137

-

6 jours 1030[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.Type rond81 ~ 160Placage autocatalytique au nickel6006DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)8820 ~ 137

-

6 jours 1030[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.Type rond81 ~ 160Placage autocatalytique au nickel6006VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)8820 ~ 137

-

6 jours 1030[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.Type rond81 ~ 160Placage autocatalytique au nickel6006ZZ (à double blindage)8820 ~ 137

-

6 jours 1035[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.Type rond121 ~ 160Placage autocatalytique au nickel6007DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)10420 ~ 137

-

6 jours 1035[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.Type rond121 ~ 160Placage autocatalytique au nickel6007VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)10420 ~ 137

-

6 jours 1035[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.Type rond121 ~ 160Placage autocatalytique au nickel6007ZZ (à double blindage)10420 ~ 137

-

6 jours 108[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.Type rond51 ~ 100Placage autocatalytique au nickel608DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)475 ~ 85

-

6 jours 108[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.Type rond51 ~ 100Placage autocatalytique au nickel608VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)475 ~ 85

-

6 jours 108[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.Type rond51 ~ 100Placage autocatalytique au nickel608ZZ (à double blindage)475 ~ 85

-

6 jours 1010[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.Type rond61 ~ 120Placage autocatalytique au nickel6200DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)5615 ~ 95

-

6 jours 1010[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.Type rond61 ~ 120Placage autocatalytique au nickel6200VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)5615 ~ 95

-

6 jours 1010[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.Type rond61 ~ 120Placage autocatalytique au nickel6200ZZ (à double blindage)5615 ~ 95

-

6 jours 1012[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.Type rond71 ~ 140Placage autocatalytique au nickel6201DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)5815 ~ 115

-

6 jours 1012[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.Type rond71 ~ 140Placage autocatalytique au nickel6201VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)5815 ~ 115

-

6 jours 1012[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.Type rond71 ~ 140Placage autocatalytique au nickel6201ZZ (à double blindage)5815 ~ 115

-

6 jours 1015[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.Type rond71 ~ 140Placage autocatalytique au nickel6202DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)6615 ~ 115

-

6 jours 1015[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.Type rond71 ~ 140Placage autocatalytique au nickel6202VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)6615 ~ 115

-

6 jours 1015[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.Type rond71 ~ 140Placage autocatalytique au nickel6202ZZ (à double blindage)6615 ~ 115

-

6 jours 1020[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.Type rond81 ~ 160Placage autocatalytique au nickel6204DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)8120 ~ 125

-

6 jours 1020[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.Type rond81 ~ 160Placage autocatalytique au nickel6204VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)8120 ~ 125

-

6 jours 1020[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.Type rond81 ~ 160Placage autocatalytique au nickel6204ZZ (à double blindage)8120 ~ 125

-

6 jours 1025[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.Type rond81 ~ 160Placage autocatalytique au nickel6205DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)9420 ~ 137

-

6 jours 1025[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.Type rond81 ~ 160Placage autocatalytique au nickel6205VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)9420 ~ 137

-

6 jours 1025[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.Type rond81 ~ 160Placage autocatalytique au nickel6205ZZ (à double blindage)9420 ~ 137

-

6 jours 1030[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.Type rond121 ~ 160Placage autocatalytique au nickel6206DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)10420 ~ 137

-

6 jours 1030[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.Type rond121 ~ 160Placage autocatalytique au nickel6206VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)10420 ~ 137

-

6 jours 1030[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.Type rond121 ~ 160Placage autocatalytique au nickel6206ZZ (à double blindage)10420 ~ 137

-

6 jours 108[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.Type rond51 ~ 100Placage autocatalytique au nickel628DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)5010 ~ 80

-

6 jours 108[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.Type rond51 ~ 100Placage autocatalytique au nickel628VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)5010 ~ 80

-

6 jours 108[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.Type rond51 ~ 100Placage autocatalytique au nickel628ZZ (à double blindage)5010 ~ 80

-

6 jours 1010[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.Type rond61 ~ 120Placage autocatalytique au nickel6900DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)475 ~ 105

-

6 jours 1010[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.Type rond61 ~ 120Placage autocatalytique au nickel6900VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)475 ~ 105

-

6 jours 1010[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.Type rond61 ~ 120Placage autocatalytique au nickel6900ZZ (à double blindage)475 ~ 105

-

6 jours 1012[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.Type rond61 ~ 120Placage autocatalytique au nickel6901DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)5010 ~ 100

-

6 jours 1012[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.Type rond61 ~ 120Placage autocatalytique au nickel6901VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)5010 ~ 100

-

6 jours 1012[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.Type rond61 ~ 120Placage autocatalytique au nickel6901ZZ (à double blindage)5010 ~ 100

-

6 jours 1015[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.Type rond71 ~ 140Placage autocatalytique au nickel6902DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)5910 ~ 115

-

6 jours 1015[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.Type rond71 ~ 140Placage autocatalytique au nickel6902VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)5910 ~ 115

-

6 jours 1015[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.Type rond71 ~ 140Placage autocatalytique au nickel6902ZZ (à double blindage)5910 ~ 115

-

6 jours 1020[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.Type rond71 ~ 140Placage autocatalytique au nickel6904DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)7215 ~ 110

-

6 jours 1020[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.Type rond71 ~ 140Placage autocatalytique au nickel6904VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)7215 ~ 110

-

6 jours 1020[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.Type rond71 ~ 140Placage autocatalytique au nickel6904ZZ (à double blindage)7215 ~ 110

-

6 jours 1025[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.Type rond71 ~ 140Placage autocatalytique au nickel6905DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact)7720 ~ 117

-

6 jours 1025[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.Type rond71 ~ 140Placage autocatalytique au nickel6905VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact)7720 ~ 117

-

6 jours 1025[Acier] AcierEN 1.1191 Equiv.Type rond71 ~ 140Placage autocatalytique au nickel6905ZZ (à double blindage)7720 ~ 117

Loading...

Informations de base

Forme Type pilote à embase Roulement utilisé Roulements à billes à gorge profonde Nombre de roulements Double
Bague de retenue Non fourni Type Roulements et carters

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique