Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | |||
h sélectionnable | h configurable | Type T, h configurables | Roulement | Logement | Logement |
BGBWB | BGBWFB | BGBWTB | Acier | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir |
BGBW | BGBWF | BGBWT | Placage autocatalytique au nickel | ||
BGBWA | - | BGBWTA | Alliage d'aluminium 2000 | Anodisé clair | |
BGBWSA | - | - | Acier inoxydable | ||
BGBWS | - | - | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | - | T | - | h | ||||
Type | Roulement | Joint | ||||||
BGBW | 6000 | ZZ | - | 25 | - | 30 |
Référence pièce | Largeur T | Hauteur h | d | DH7 | dh | B | H | L | L1 | G | M (normal) | ||||||
Type | N° roulement | Joint | Sélectionnable | Incrément de 1mm | Sélectionnable | Configurable, incrément de 1mm | Tolérance | ||||||||||
Plage | Plage | ||||||||||||||||
h sélectionnable BGBWB BGBW BGBWA BGBWSA BGBWS h configurable BGBWFB BGBWF Type T, h configurables BGBWTB BGBWT BGBWTA | 623 | ZZ A double blindage *VV À joint sans contact Joint en caoutchouc DD A joint avec contact Joint en caoutchouc | 20 30 | 19~29 | 31~40 | 15 20 25 | 15~30 | 3 | 10 | + 0.015 0 | 7 | 4 | h+9 | 20 | 10 | 5 | M4 |
624 | 20 30 | 4 | 13 | + 0.018 0 | 9 | 5 | h+11 | 22 | 14 | ||||||||
605 | 20 30 | 5 | 14 | 10 | 5 | h+11 | 24 | 16 | |||||||||
625 | 25 30 | 19~29 | 31~50 | 20 25 30 | 20~30 | 16 | 12 | 5 | h+12 | 28 | 16 | ||||||
606 | 25 35 | 23~34 | 36~50 | 6 | 17 | 13 | 6 | h+13 | 34 | 22 | 6 | M5 | |||||
626 | 25 35 | 19 | + 0.021 0 | 15 | 6 | h+14 | 36 | 24 | |||||||||
608 | 25 35 | 8 | 22 | 18 | 7 | h+15 | 38 | 26 | |||||||||
628 | 25 35 | 25 30 | 25~30 | 24 | 20 | 8 | h+16 | 34 | 22 | ||||||||
6900 | 25 40 | 23~39 | 41~50 | 25 30 40 | 25~40 | 10 | 22 | 19 | 6 | h+15 | 32 | 20 | |||||
6000 | 25 40 | 26 | 22 | 8 | h+17 | 38 | 26 | ||||||||||
6200 | 30 40 | 30 | 24 | 9 | h+19 | 40 | 28 | ||||||||||
6901 | 25 40 | 12 | 24 | 21 | 6 | h+16 | 36 | 24 | |||||||||
6001 | 25 40 | 28 | 24 | 8 | h+18 | 40 | 28 | ||||||||||
6201 | 30 40 | 23~39 | 41~60 | 32 | + 0.025 0 | 26 | 10 | h+20 | 42 | 30 | |||||||
6902 | 25 50 | 23~49 | 51~60 | 30 40 50 | 30~50 | 15 | 28 | + 0.021 0 | 25 | 7 | h+18 | 42 | 30 | ||||
6002 | 30 50 | 26~49 | 51~60 | 32 | + 0.025 0 | 28 | 9 | h+20 | 50 | 36 | 7 | M6 | |||||
6202 | 35 50 | 35 | 29 | 11 | h+22 | 44 | 30 | ||||||||||
6903 | 25 50 | 17 | 30 | + 0.021 0 | 27 | 7 | h+19 | 42 | 30 | ||||||||
6003 | 30 50 | 35 | + 0.025 0 | 31 | 10 | h+22 | 50 | 36 | |||||||||
6203 | 35 50 | 26~49 | 51~70 | 40 | 34 | 12 | h+24 | 48 | 36 | ||||||||
6904 | 35 50 | 40 50 60 | 40~60 | 20 | 37 | 34 | 9 | h+23 | 45 | 31 | |||||||
6004 | 40 50 | 31~49 | 51~80 | 42 | 36 | 12 | h+25 | 54 | 38 | 8 | M8 | ||||||
6204 | 45 50 | 47 | 40 | 14 | h+28 | 60 | 44 | ||||||||||
6005 | 40 60 | 31~59 | 61~80 | 25 | 47 | 41 | 12 | h+28 | 62 | 46 | |||||||
6205 | 45 60 | 39~59 | 61~90 | 50 80 | 50~80 | 52 | + 0.030 0 | 45 | 15 | h+31 | 70 | 50 | 10 | M10 | |||
6006 | 40 60 | 30 | 55 | 48 | 13 | h+32 | 74 | 54 | |||||||||
6206 | 50 60 | 39~59 | 61~100 | 62 | 55 | 16 | h+36 | 82 | 62 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. de roulement d (mm) | Matériau du roulement | Matériau du support | Largeur L (mm) | Traitement de surface du support | Hauteur h (mm) | Référence du roulement | Joints | Largeur L (mm) | Épaisseur, indication de la hauteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 40 | Placage autocatalytique au nickel | 25 ~ 40 | 6000 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 38 | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 40 | Placage autocatalytique au nickel | 25 ~ 40 | 6000 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 38 | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 40 | Placage autocatalytique au nickel | 25 ~ 40 | 6000 | ZZ (à double blindage) | 38 | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 40 | Placage autocatalytique au nickel | 25 ~ 40 | 6001 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 40 | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 40 | Placage autocatalytique au nickel | 25 ~ 40 | 6001 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 40 | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 40 | Placage autocatalytique au nickel | 25 ~ 40 | 6001 | ZZ (à double blindage) | 40 | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 15 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 30 ~ 50 | Placage autocatalytique au nickel | 30 ~ 50 | 6002 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 50 | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 15 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 30 ~ 50 | Placage autocatalytique au nickel | 30 ~ 50 | 6002 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 50 | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 15 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 30 ~ 50 | Placage autocatalytique au nickel | 30 ~ 50 | 6002 | ZZ (à double blindage) | 50 | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 17 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 30 ~ 50 | Placage autocatalytique au nickel | 30 ~ 50 | 6003 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 50 | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 17 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 30 ~ 50 | Placage autocatalytique au nickel | 30 ~ 50 | 6003 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 50 | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 17 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 30 ~ 50 | Placage autocatalytique au nickel | 30 ~ 50 | 6003 | ZZ (à double blindage) | 50 | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 20 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 40 ~ 50 | Placage autocatalytique au nickel | 40 ~ 60 | 6004 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 54 | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 20 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 40 ~ 50 | Placage autocatalytique au nickel | 40 ~ 60 | 6004 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 54 | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 20 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 40 ~ 50 | Placage autocatalytique au nickel | 40 ~ 60 | 6004 | ZZ (à double blindage) | 54 | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 25 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 40 ~ 60 | Placage autocatalytique au nickel | 40 ~ 60 | 6005 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 62 | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 25 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 40 ~ 60 | Placage autocatalytique au nickel | 40 ~ 60 | 6005 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 62 | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 25 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 40 ~ 60 | Placage autocatalytique au nickel | 40 ~ 60 | 6005 | ZZ (à double blindage) | 62 | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 30 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 40 ~ 60 | Placage autocatalytique au nickel | 50 ~ 80 | 6006 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 74 | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 30 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 40 ~ 60 | Placage autocatalytique au nickel | 50 ~ 80 | 6006 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 74 | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 30 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 40 ~ 60 | Placage autocatalytique au nickel | 50 ~ 80 | 6006 | ZZ (à double blindage) | 74 | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 5 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 20 ~ 30 | Placage autocatalytique au nickel | 15 ~ 25 | 605 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 24 | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 5 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 20 ~ 30 | Placage autocatalytique au nickel | 15 ~ 25 | 605 | ZZ (à double blindage) | 24 | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 6 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 35 | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 30 | 606 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 34 | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 6 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 35 | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 30 | 606 | ZZ (à double blindage) | 34 | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 8 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 35 | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 30 | 608 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 38 | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 8 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 35 | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 30 | 608 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 38 | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 8 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 35 | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 30 | 608 | ZZ (à double blindage) | 38 | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 30 ~ 40 | Placage autocatalytique au nickel | 25 ~ 40 | 6200 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 40 | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 30 ~ 40 | Placage autocatalytique au nickel | 25 ~ 40 | 6200 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 40 | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 30 ~ 40 | Placage autocatalytique au nickel | 25 ~ 40 | 6200 | ZZ (à double blindage) | 40 | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 30 ~ 40 | Placage autocatalytique au nickel | 25 ~ 40 | 6201 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 42 | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 30 ~ 40 | Placage autocatalytique au nickel | 25 ~ 40 | 6201 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 42 | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 30 ~ 40 | Placage autocatalytique au nickel | 25 ~ 40 | 6201 | ZZ (à double blindage) | 42 | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 15 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 35 ~ 50 | Placage autocatalytique au nickel | 30 ~ 50 | 6202 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 44 | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 15 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 35 ~ 50 | Placage autocatalytique au nickel | 30 ~ 50 | 6202 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 44 | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 15 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 35 ~ 50 | Placage autocatalytique au nickel | 30 ~ 50 | 6202 | ZZ (à double blindage) | 44 | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 17 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 35 ~ 50 | Placage autocatalytique au nickel | 30 ~ 50 | 6203 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 48 | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 17 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 35 ~ 50 | Placage autocatalytique au nickel | 30 ~ 50 | 6203 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 48 | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 17 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 35 ~ 50 | Placage autocatalytique au nickel | 30 ~ 50 | 6203 | ZZ (à double blindage) | 48 | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 20 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 45 ~ 50 | Placage autocatalytique au nickel | 40 ~ 60 | 6204 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 45 | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 20 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 45 ~ 50 | Placage autocatalytique au nickel | 40 ~ 60 | 6204 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 45 | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 20 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 45 ~ 50 | Placage autocatalytique au nickel | 40 ~ 60 | 6204 | ZZ (à double blindage) | 45 | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 25 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 45 ~ 60 | Placage autocatalytique au nickel | 50 ~ 80 | 6205 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 62 | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 25 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 45 ~ 60 | Placage autocatalytique au nickel | 50 ~ 80 | 6205 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 62 | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 25 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 45 ~ 60 | Placage autocatalytique au nickel | 50 ~ 80 | 6205 | ZZ (à double blindage) | 62 | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 30 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 50 ~ 60 | Placage autocatalytique au nickel | 50 ~ 80 | 6206 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 74 | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 30 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 50 ~ 60 | Placage autocatalytique au nickel | 50 ~ 80 | 6206 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 74 | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 30 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 50 ~ 60 | Placage autocatalytique au nickel | 50 ~ 80 | 6206 | ZZ (à double blindage) | 74 | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 3 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 20 ~ 30 | Placage autocatalytique au nickel | 15 ~ 25 | 623 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 20 | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 3 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 20 ~ 30 | Placage autocatalytique au nickel | 15 ~ 25 | 623 | ZZ (à double blindage) | 20 | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 4 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 20 ~ 30 | Placage autocatalytique au nickel | 15 ~ 25 | 624 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 22 | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 4 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 20 ~ 30 | Placage autocatalytique au nickel | 15 ~ 25 | 624 | ZZ (à double blindage) | 22 | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 5 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 30 | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 30 | 625 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 28 | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 5 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 30 | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 30 | 625 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 28 | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 5 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 30 | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 30 | 625 | ZZ (à double blindage) | 28 | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 6 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 35 | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 30 | 626 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 36 | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 6 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 35 | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 30 | 626 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 36 | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 6 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 35 | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 30 | 626 | ZZ (à double blindage) | 36 | T, h sélectionnable | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 8 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 35 | Placage autocatalytique au nickel | 25 ~ 30 | 628 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 34 | T, h sélectionnable |
Loading...
Forme | Montage inférieur | Roulement utilisé | Roulements à billes à gorge profonde | Nombre de roulements | Double |
---|---|---|---|---|---|
Bague de retenue | Non fourni | Type | Roulements et carters |
Configurer
Propriétés de base
D.I. de roulement d(mm)
Matériau du roulement
Matériau du support
Largeur L(mm)
Traitement de surface du support
Hauteur h(mm)
Référence du roulement
Joints
Largeur L(mm)
Épaisseur, indication de la hauteur
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles