Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
B6002VV B6902DDU |
Référence pièce | d | D | B | r (min.) | Capacité de charge de base | Vitesse de rotation admissible tr/min (référence) | Dimensions relatives | Masse (g) (référence) | Prix unitaire | |||||
À joint sans contact | A joint avec contact | Cr (dynamique) kN | Cor (statique) kN | Ds | dh (max.) | R (max.) | ||||||||
(min.) | (max.) | |||||||||||||
B6800VV | B6800DDU | 10 | 19 | 5 | 0.3 | 1.72 | 0.84 | 24000 | 12 | 12 | 17 | 0.3 | 5 | |
B6900VV | B6900DDU | 22 | 6 | 2.7 | 1.27 | 22000 | 12.5 | 20 | 9 | |||||
B6000VV | B6000DDU | 26 | 8 | 4.55 | 1.96 | 22000 | 12.5 | 24 | 18 | |||||
B6200VV | B6200DDU | 30 | 9 | 0.6 | 5.1 | 2.39 | 18000 | 14 | 16 | 26 | 0.6 | 32 | ||
B6300VV | B6300DDU | 35 | 11 | 8.1 | 3.45 | 17000 | 16.5 | 31 | 52 | |||||
B6801VV | B6801DDU | 12 | 21 | 5 | 0.3 | 1.92 | 1.04 | 20000 | 14 | 19 | 0.3 | 6 | ||
B6901VV | B6901DDU | 24 | 6 | 2.89 | 1.46 | 20000 | 14.5 | 22 | 10 | |||||
B6001VV | B6001DDU | 28 | 8 | 5.1 | 2.37 | 18000 | 15.5 | 26 | 22 | |||||
B6201VV | B6201DDU | 32 | 10 | 0.6 | 6.1 | 2.75 | 17000 | 16 | 17 | 28 | 0.6 | 37 | ||
B6301VV | B6301DDU | 37 | 12 | 1 | 9.7 | 4.2 | 16000 | 17 | 18 | 32 | 1 | 60 | ||
B6802VV | B6802DDU | 15 | 24 | 5 | 0.3 | 2.07 | 1.26 | 17000 | 17 | 22 | 0.3 | 7 | ||
B6902VV | B6902DDU | 28 | 7 | 3.65 | 2 | 17 | 26 | 15 | ||||||
B6002VV | B6002DDU | 32 | 9 | 5.6 | 2.83 | 15000 | 19 | 30 | 31 | |||||
B6202VV | B6202DDU | 35 | 11 | 0.6 | 7.65 | 3.6 | 14000 | 19 | 20.5 | 31 | 0.6 | 45 | ||
B6302VV | B6302DDU | 42 | 13 | 1 | 11.4 | 5.45 | 13000 | 20 | 22.5 | 37 | 1 | 83 | ||
B6803VV | B6803DDU | 17 | 26 | 5 | 0.3 | 2.63 | 1.57 | 15000 | 19 | 19 | 24 | 0.3 | 7 | |
B6903VV | B6903DDU | 30 | 7 | 4.6 | 2.55 | 19.5 | 28 | 19 | ||||||
B6003VV | B6003DDU | 35 | 10 | 6 | 3.25 | 13000 | 21.5 | 33 | 41 | |||||
B6203VV | B6203DDU | 40 | 12 | 0.6 | 9.55 | 4.6 | 12000 | 21 | 23.5 | 36 | 0.6 | 67 | ||
B6303VV | B6303DDU | 47 | 14 | 1 | 13.6 | 6.65 | 11000 | 22 | 25.5 | 42 | 1 | 113 | ||
B6804VV | B6804DDU | 20 | 32 | 7 | 0.3 | 4 | 2.47 | 13000 | 22 | 30 | 0.3 | 17 | ||
B6904VV | B6904DDU | 37 | 9 | 6.4 | 3.7 | 12000 | 24 | 35 | 37 | |||||
B6004VV | B6004DDU | 42 | 12 | 0.6 | 9.4 | 5 | 11000 | 24 | 25.5 | 38 | 0.6 | 68 | ||
B6204VV | B6204DDU | 47 | 14 | 1 | 12.8 | 6.6 | 25 | 26.5 | 42 | 1 | 107 | |||
B6304VV | B6304DDU | 52 | 15 | 1.1 | 15.9 | 7.9 | 10000 | 26.5 | 28 | 45.5 | 145 | |||
B6805VV | B6805DDU | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 4.5 | 3.15 | 27 | 27 | 35 | 0.3 | 21 | ||
B6905VV | B6905DDU | 42 | 9 | 7.05 | 4.55 | 28.5 | 40 | 42 | ||||||
B6005VV | B6005DDU | 47 | 12 | 0.6 | 10.1 | 5.85 | 9500 | 29 | 30 | 43 | 0.6 | 79 | ||
B6205VV | B6205DDU | 52 | 15 | 1 | 14 | 7.85 | 9000 | 30 | 32 | 47 | 1 | 129 | ||
B6305VV | B6305DDU | 62 | 17 | 1.1 | 20.6 | 11.2 | 8000 | 31.5 | 36 | 55.5 | 235 | |||
B6806VV | B6806DDU | 30 | 42 | 7 | 0.3 | 4.7 | 3.65 | 9000 | 32 | 32 | 40 | 0.3 | 24 | |
B6906VV | B6906DDU | 47 | 9 | 7.25 | 5 | 8500 | 34 | 45 | 52 | |||||
B6006VV | B6006DDU | 55 | 13 | 1 | 13.2 | 8.3 | 8000 | 35 | 36.5 | 50 | 1 | 116 | ||
B6206VV | B6206DDU | 62 | 16 | 19.5 | 11.3 | 7500 | 38.5 | 57 | 199 | |||||
B6907VV | B6907DDU | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 10.6 | 7.25 | 39 | 39 | 51 | 0.6 | 75 | ||
B6007VV | B6007DDU | 62 | 14 | 1 | 16 | 10.3 | 6700 | 40 | 41.5 | 57 | 1 | 151 | ||
B6207VV | B6207DDU | 72 | 17 | 1.1 | 25.7 | 15.3 | 6300 | 41.5 | 44.5 | 65.5 | 284 | |||
B6307VV | B6307DDU | 80 | 21 | 1.5 | 33.5 | 19.2 | 6000 | 43 | 47 | 72 | 1.5 | 464 | ||
B6908VV | B6908DDU | 40 | 62 | 12 | 0.6 | 13.7 | 10 | 6300 | 44 | 46 | 58 | 0.6 | 112 | |
B6008VV | B6008DDU | 68 | 15 | 1 | 16.8 | 11.5 | 6000 | 45 | 47.5 | 63 | 1 | 190 | ||
B6208VV | B6208DDU | 80 | 18 | 1.1 | 29.1 | 17.9 | 5600 | 46.5 | 50.5 | 73.5 | 366 | |||
B6909VV | B6909DDU | 45 | 68 | 12 | 0.6 | 14.1 | 10.9 | 49 | 50 | 64 | 0.6 | 126 | ||
B6009VV | B6009DDU | 75 | 16 | 1 | 20.9 | 15.2 | 5300 | 50 | 53.5 | 70 | 1 | 241 | ||
B6209VV | B6209DDU | 85 | 19 | 1.1 | 31.5 | 20.4 | 51.5 | 55.5 | 78.5 | 420 | ||||
B6910VV | B6910DDU | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 14.5 | 11.7 | 54 | 55 | 68 | 0.6 | 135 | ||
B6010VV | B6010DDU | 80 | 16 | 1 | 21.8 | 16.6 | 4800 | 55 | 58.5 | 75 | 1 | 261 | ||
B6210VV | B6210DDU | 90 | 20 | 1.1 | 35 | 23.2 | 56.5 | 60 | 83.5 | 459 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. d (φ) | D.E. D (φ) | Largeur B (ou T) (mm) | Capacité de charge de base Cr (dynamique) (N) | Vitesse de rotation admissible (tr/min) | Capacité de charge de base Cor (statique) (N) | Structure de la pièce du joint | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.27 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 26 | 8 | 4550 | 22000 | 1960 | A joint avec contact | |
4.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 26 | 8 | 4550 | 22000 | 1960 | À joint sans contact | |
4.27 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 28 | 8 | 5100 | 18000 | 2370 | A joint avec contact | |
4.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 28 | 8 | 5100 | 18000 | 2370 | À joint sans contact | |
4.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | 32 | 9 | 5600 | 15000 | 2830 | A joint avec contact | |
4.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | 32 | 9 | 5600 | 15000 | 2830 | À joint sans contact | |
3.27 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 17 | 35 | 10 | 6000 | 13000 | 3250 | A joint avec contact | |
4.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 17 | 35 | 10 | 6000 | 13000 | 3250 | À joint sans contact | |
5.42 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 42 | 12 | 9400 | 11000 | 5000 | A joint avec contact | |
5.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 42 | 12 | 9400 | 11000 | 5000 | À joint sans contact | |
6.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 47 | 12 | 10100 | 9500 | 5850 | A joint avec contact | |
6.30 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | 47 | 12 | 10100 | 9500 | 5850 | À joint sans contact | |
7.67 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | 55 | 13 | 13200 | 8000 | 8300 | A joint avec contact | |
7.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 55 | 13 | 13200 | 8000 | 8300 | À joint sans contact | |
10.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 35 | 62 | 14 | 16000 | 6700 | 10300 | A joint avec contact | |
10.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 35 | 62 | 14 | 16000 | 6700 | 10300 | À joint sans contact | |
13.60 € 5.98 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 40 | 68 | 15 | 16800 | 6000 | 11500 | A joint avec contact | |
13.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 40 | 68 | 15 | 16800 | 6000 | 11500 | À joint sans contact | |
10.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 45 | 75 | 16 | 20900 | 5300 | 15200 | A joint avec contact | |
9.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 45 | 75 | 16 | 20900 | 5300 | 15200 | À joint sans contact | |
11.58 € 7.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 50 | 80 | 16 | 21800 | 4800 | 16600 | A joint avec contact | |
11.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 80 | 16 | 21800 | 4800 | 16600 | À joint sans contact | |
3.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 30 | 9 | 5100 | 18000 | 2390 | A joint avec contact | |
3.40 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 30 | 9 | 5100 | 18000 | 2390 | À joint sans contact | |
3.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 32 | 10 | 6100 | 17000 | 2750 | A joint avec contact | |
3.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 32 | 10 | 6100 | 17000 | 2750 | À joint sans contact | |
4.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 35 | 11 | 7650 | 14000 | 3600 | A joint avec contact | |
4.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 35 | 11 | 7650 | 14000 | 3600 | À joint sans contact | |
4.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 17 | 40 | 12 | 9550 | 12000 | 4600 | A joint avec contact | |
4.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 17 | 40 | 12 | 9550 | 12000 | 4600 | À joint sans contact | |
5.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 47 | 14 | 12800 | 11000 | 6600 | A joint avec contact | |
5.55 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 47 | 14 | 12800 | 11000 | 6600 | À joint sans contact | |
6.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 52 | 15 | 14000 | 9000 | 7850 | A joint avec contact | |
6.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 52 | 15 | 14000 | 9000 | 7850 | À joint sans contact | |
8.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 62 | 16 | 19500 | 7500 | 11300 | A joint avec contact | |
8.95 € 4.48 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | 62 | 16 | 19500 | 7500 | 11300 | À joint sans contact | |
13.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 35 | 72 | 17 | 25700 | 6300 | 15300 | A joint avec contact | |
13.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 35 | 72 | 17 | 25700 | 6300 | 15300 | À joint sans contact | |
17.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 40 | 80 | 18 | 29100 | 5600 | 17900 | A joint avec contact | |
17.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 40 | 80 | 18 | 29100 | 5600 | 17900 | À joint sans contact | |
11.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 45 | 85 | 19 | 31500 | 5300 | 20400 | A joint avec contact | |
11.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 45 | 85 | 19 | 31500 | 5300 | 20400 | À joint sans contact | |
13.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 90 | 20 | 35000 | 4800 | 23200 | A joint avec contact | |
13.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 90 | 20 | 35000 | 4800 | 23200 | À joint sans contact | |
3.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 35 | 11 | 8100 | 17000 | 3450 | A joint avec contact | |
3.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 35 | 11 | 8100 | 17000 | 3450 | À joint sans contact | |
3.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 37 | 12 | 9700 | 16000 | 4200 | A joint avec contact | |
3.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 37 | 12 | 9700 | 16000 | 4200 | À joint sans contact | |
4.47 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | 42 | 13 | 11400 | 13000 | 5450 | A joint avec contact | |
3.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 42 | 13 | 11400 | 13000 | 5450 | À joint sans contact | |
4.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 17 | 47 | 14 | 13600 | 11000 | 6650 | A joint avec contact | |
4.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 17 | 47 | 14 | 13600 | 11000 | 6650 | À joint sans contact | |
4.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 52 | 15 | 15900 | 10000 | 7900 | A joint avec contact | |
4.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 52 | 15 | 15900 | 10000 | 7900 | À joint sans contact | |
6.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 62 | 17 | 20600 | 8000 | 11200 | A joint avec contact | |
6.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 62 | 17 | 20600 | 8000 | 11200 | À joint sans contact | |
10.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 35 | 80 | 21 | 33500 | 6000 | 19200 | A joint avec contact | |
10.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 35 | 80 | 21 | 33500 | 6000 | 19200 | À joint sans contact | |
5.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 19 | 5 | 1720 | 24000 | 840 | A joint avec contact | |
5.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 19 | 5 | 1720 | 24000 | 840 | À joint sans contact |
Loading...
Forme de la bague de roulement | Bille | Matériaux des bagues intérieure et extérieure | EN 1.3505 équiv. | matériel du bouclier et de la forme | caoutchouc sans contact |
---|---|---|---|---|---|
Type de bague externe | Plate | Précision (JIS) | Classe 0 | Spécifications / environnement | Standard / Anti-poussière |
Direction de la charge | Radial | Nombre de rangées de bagues de roulement | Un rail | Norme de taille | Série métrique |
Matériau de l'élément de roulement | EN 1.3505 Equiv. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. d(φ)
D.E. D(φ)
Largeur B (ou T)(mm)
Capacité de charge de base Cr (dynamique)(N)
Structure de la pièce du joint
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles