Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Bague interne et externe | Blindage | Elément de roulement | Syst. de retenue | |
Matériau | Dureté | Matériau | Matériau | Matériau | |
KB ZZ | EN 1.4125 équiv. | 57~63HRC | EN 1.4301 équiv. | EN 1.4125 équiv. | EN 1.4301 équiv. |
Référence pièce |
KB6003ZZ TB6201ZZ |
Référence pièce | d | D | B | r (min.) | Capacité de charge de base | Vitesse de rotation admissible tr/min (référence) | Dimensions relatives | Masse (g) (référence) | Prix unitaire | ||||
Cr (dynamique) kN | Cor (statique) kN | Ds | dh (max.) | R (max.) | |||||||||
(min.) | (max.) | ||||||||||||
KB6900ZZ | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 2.29 | 1.01 | 3100 | 12 | 12.5 | 20 | 0.3 | 10 | |
KB6000ZZ | 26 | 8 | 3.90 | 1.57 | 2700 | 13 | 24 | 19 | |||||
KB6200ZZ | 30 | 9 | 0.6 | 4.35 | 1.91 | 2500 | 14 | 16 | 26 | 0.6 | 32 | ||
KB6901ZZ | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 2.45 | 1.16 | 2700 | 14.5 | 22 | 0.3 | 11 | ||
KB6001ZZ | 28 | 8 | 4.35 | 1.89 | 2500 | 15.5 | 26 | 22 | |||||
KB6201ZZ | 32 | 10 | 0.6 | 5.80 | 2.44 | 2200 | 16 | 17 | 28 | 0.6 | 37 | ||
KB6902ZZ | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 3.70 | 1.80 | 2300 | 17 | 26 | 0.3 | 17 | ||
KB6002ZZ | 32 | 9 | 4.75 | 2.26 | 2100 | 19 | 30 | 30 | |||||
KB6202ZZ | 35 | 11 | 0.6 | 6.50 | 3.00 | 2000 | 19 | 20.5 | 31 | 0.6 | 45 | ||
KB6903ZZ | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 3.90 | 2.04 | 2100 | 19.5 | 28 | 0.3 | 18 | ||
KB6003ZZ | 35 | 10 | 5.10 | 2.60 | 1900 | 21.5 | 33 | 39 | |||||
KB6203ZZ | 40 | 12 | 0.6 | 8.15 | 3.84 | 1700 | 21 | 23.5 | 36 | 0.6 | 65 | ||
KB6904ZZ | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 5.40 | 2.96 | 22 | 24 | 35 | 0.3 | 36 | ||
KB6004ZZ | 42 | 12 | 0.6 | 7.95 | 4.00 | 1600 | 24 | 25.5 | 38 | 0.6 | 69 | ||
KB6204ZZ | 47 | 14 | 1.0 | 10.90 | 5.28 | 1400 | 25 | 26.5 | 42 | 1.0 | 106 | ||
KB6905ZZ | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 5.95 | 3.60 | 27 | 28.5 | 40 | 0.3 | 38 | ||
KB6005ZZ | 47 | 12 | 0.6 | 8.55 | 4.65 | 1300 | 29 | 30 | 43 | 0.6 | 74 | ||
KB6205ZZ | 52 | 15 | 1.0 | 11.9 | 6.30 | 1200 | 30 | 32 | 47 | 1.0 | 120 | ||
KB6906ZZ | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 6.15 | 4.00 | 32 | 34 | 45 | 0.3 | 50 | ||
KB6006ZZ | 55 | 13 | 1.0 | 11.3 | 6.60 | 1100 | 35 | 36.5 | 50 | 1.0 | 107 | ||
KB6206ZZ | 62 | 16 | 1.0 | 16.5 | 9.05 | 1000 | 35 | 38.5 | 57 | 1.0 | 184 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
KB6000ZZ |
KB6001ZZ |
KB6002ZZ |
KB6003ZZ |
KB6004ZZ |
KB6005ZZ |
KB6006ZZ |
KB6200ZZ |
KB6201ZZ |
KB6202ZZ |
KB6203ZZ |
KB6204ZZ |
KB6205ZZ |
KB6206ZZ |
KB6900ZZ |
KB6901ZZ |
KB6902ZZ |
KB6903ZZ |
KB6904ZZ |
KB6905ZZ |
KB6906ZZ |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. d (φ) | D.E. D (φ) | Largeur B (ou T) (mm) | Capacité de charge de base Cr (dynamique) (N) | Vitesse de rotation admissible (tr/min) | Capacité de charge de base Cor (statique) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 26 | 8 | 3900 | 2700 | 1570 | |
31.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 28 | 8 | 4350 | 2500 | 1890 | |
33.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 32 | 9 | 4750 | 2100 | 2260 | |
39.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 17 | 35 | 10 | 5100 | 1900 | 2600 | |
46.83 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 42 | 12 | 7950 | 1600 | 4000 | |
80.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 47 | 12 | 8550 | 1300 | 4650 | |
95.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 55 | 13 | 11300 | 1100 | 6600 | |
44.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 30 | 9 | 4350 | 2500 | 1910 | |
48.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 32 | 10 | 5800 | 2200 | 2440 | |
53.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 35 | 11 | 6500 | 2000 | 3000 | |
62.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 17 | 40 | 12 | 8150 | 1700 | 3840 | |
72.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 47 | 14 | 10900 | 1400 | 5280 | |
87.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 52 | 15 | 11900 | 1200 | 6300 | |
135.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 62 | 16 | 16500 | 1000 | 9050 | |
31.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 22 | 6 | 2290 | 3100 | 1010 | |
33.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 24 | 6 | 2450 | 2700 | 1160 | |
36.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 28 | 7 | 3700 | 2300 | 1800 | |
41.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 17 | 30 | 7 | 3900 | 2100 | 2040 | |
52.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 37 | 9 | 5400 | 1700 | 2960 | |
64.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 42 | 9 | 5950 | 1400 | 3600 | |
78.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 47 | 9 | 6150 | 1200 | 4000 |
Loading...
Lubrifiés à la graisse universelle | Lubrifié à l'huile résistant à la chaleur | ||
B6□□□ZZ SB6□□□ZZ | KB6□□□ZZ | ||
Performances de la graisse | Agent épaississant | Savon de lithium | PTFE |
Huile de base | Huile minérale | Huile fluorée | |
Viscosité dynamique de l'huile de base (40°C,mm2/s) | 26 | 420 | |
Pénétration travaillée | 270 | 280 | |
Point de goutte (°C) | 170~190 | 260 | |
Evaporation (% d'humidité) | 0.32 (99°Cx22h) | 0.1 (99°Cx22h) | |
Séparation (100°Cx24h,wt%) | 2.9 | 4.5 | |
Température de fonctionnement (°C) | Dans l'air | -25~+120 | -20~+230 |
Sous vide | Non adapté | Non adapté |
Forme de la bague de roulement | Bille | Matériaux des bagues intérieure et extérieure | EN 1.4125 Equiv. | matériel du bouclier et de la forme | A double blindage |
---|---|---|---|---|---|
Type de bague externe | Plate | Précision (JIS) | Classe 0 | Spécifications / environnement | Standard / Résistance à la chaleur |
Direction de la charge | Radial | Nombre de rangées de bagues de roulement | Un rail | Norme de taille | Série métrique |
Matériau de l'élément de roulement | EN 1.4125 Equiv. | Structure de la pièce du joint | A double blindage |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. d(φ)
D.E. D(φ)
Largeur B (ou T)(mm)
Capacité de charge de base Cr (dynamique)(N)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles