• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulements rigides à billes / une rangée / ZZ / UHMW / PTFE / PEEK / MISUMI

Roulements en plastique - UHMW, PTFE, PEEK:Affichage d'image associés
TypeMatériauPlage de temp.
Corps principalSyst. de retenueElément de roulement
UKB6□□□ZZUHMWVerre sodocalcique-50°C~+60°C
PTN6□□□ZZPTFEAl2O3/Céramiques alumineuses-40°C~+150°C
PKB6□□□ZZPEEK-50°C~+180°C
Comme la pièce en résine peut se dilater en raison de la température, ces spécifications ont un grand jeu.

Spécifications

Référence pièce
UKB6002ZZ
Référence pièced D B cDimensions relativesCharge admissible (kgf/pièce)Vitesse de rotation admissible (tr/min) Les valeurs entre ( ) sont celles qui sont sous l'eau.Masse (g) (référence)Prix unitaire
ToléranceToléranceToléranceDsdh
(max.)
TypeN° roulement(min.)(max.)UKBPTNPKBUKBPTNPKBUKBPTNPKBUKBPTNPKB
UKB
Résistant à l'eau, non magnétique

PTN
PTFE
Résistant à la chaleur, résistant aux agents chimiques

PKB
PEEK
Résistant à la chaleur, résistant aux agents chimiques
624ZZ4±0.0313+0.08
0
5±0.10.3 56120.29--1120(3140)--0.55-- --
625ZZ51667.4140.6 0.4 1.5 900(2540)54018000.9 1.9 1.3    
605ZZ146.8130.4--1000(2800)--0.65-- --
626ZZ619679170.70.5 1.5 760(2140)45015001.5 3.1 2.0    
606ZZ178.4160.7--830(2320)--1.2-- --
696ZZ1557.8140.5--900(2540)--0.75-- --
628ZZ8248912221.30.8 2.8 600(1670)35012003.2 6.7 4.4    
608ZZ22710.7201.3--630(1780)--2.4-- --
698ZZ19610.6180.6--700(1980)--1.3-- --
6200ZZ103091215.3282.2--460(1300)--5.6-- --
6000ZZ26813.8241.30.8 3.0 520(1470)31010003.5 7.7 5.1    
6900ZZ22612.6211.3--590(1670)--1.9-- --
6201ZZ1232+0.1
0
101416.3302.5--430(1210)--7-- --
6001ZZ28+0.08
0
815.5261.61 4.0 470(1330)28095048.5 5.6    
6901ZZ24614.8211.2--530(1480)--1.9-- --
6202ZZ1535+0.1
0
111719.4333--380(1070)--8.8-- --
6002ZZ32918.6302.51.5 5.5 400(1140)2408105.711.0 7.8    
6902ZZ28+0.08
0
718.2261.6--440(1240)--3-- --
6203ZZ17±0.0440+0.12
0
121922.6384--330(930)--12.8-- --
6003ZZ35+0.1
0
10213331.8 6.5 360(1000)2207307.3 14.2 9.4    
6903ZZ30+0.08
0
720282--400(1130)--3.3-- --
6204ZZ2047+0.12
0
142226.5435--280(790)--20-- --
6004ZZ42120.5 25383.62.3 8.0 300(860)18061012.6 24.6 16.2    
6904ZZ37+0.1
0
90.323.6353.3--330(930)--6.8-- --
Noter que les tailles dépourvues de prix unitaire ne sont pas disponibles.
La tolérance ci-dessus correspond à la dimension à la température standard de 24°C±1°C au moment de la fabrication. Les valeurs admissibles sont des valeurs de référence et non des valeurs garanties.
Les verres sodocalciques peuvent se briser en cas de variation soudaine de la température. Pour pouvoir exporter PKB6□□□ZZ (matériau PEEK), une demande d'exportation validée par le Ministère de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie est nécessaire.
kgf=Nx0.101972

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PKB6000ZZ
PKB6001ZZ
PKB6002ZZ
PKB6003ZZ
PKB6004ZZ
PKB625ZZ
PKB626ZZ
PKB628ZZ
PTN6000ZZ
PTN6001ZZ
PTN6002ZZ
PTN6003ZZ
PTN6004ZZ
PTN625ZZ
PTN626ZZ
PTN628ZZ
UKB6000ZZ
UKB6001ZZ
UKB6002ZZ
UKB6003ZZ
UKB6004ZZ
UKB605ZZ
UKB606ZZ
UKB608ZZ
UKB6200ZZ
UKB6201ZZ
UKB6202ZZ
UKB6203ZZ
UKB6204ZZ
UKB624ZZ
UKB625ZZ
UKB626ZZ
UKB628ZZ
UKB6900ZZ
UKB6901ZZ
UKB6902ZZ
UKB6903ZZ
UKB6904ZZ
UKB696ZZ
UKB698ZZ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériaux des bagues intérieure et extérieure D.I. d
(φ)
D.E. D
(φ)
Largeur B (ou T)
(mm)
Vitesse de rotation admissible
(tr/min)
Spécifications / environnement Matériau de l'élément de roulement

86.09 €

1 Disponible 5 jours 10[Résine] PEEK102681000Standard / Résistance à la chaleur / Résistance à l'eau / Non magnétique / Anti-poussière[Céramique] Al2O3/Céramiques alumineuses

102.22 €

1 Disponible 5 jours 10[Résine] PEEK12288950Standard / Résistance à la chaleur / Résistance à l'eau / Non magnétique / Anti-poussière[Céramique] Al2O3/Céramiques alumineuses

123.74 €

1 Disponible 5 jours 10[Résine] PEEK15329810Standard / Résistance à la chaleur / Résistance à l'eau / Non magnétique / Anti-poussière[Céramique] Al2O3/Céramiques alumineuses

138.41 €

1 Disponible 5 jours 10[Résine] PEEK173510730Standard / Résistance à la chaleur / Résistance à l'eau / Non magnétique / Anti-poussière[Céramique] Al2O3/Céramiques alumineuses

184.15 €

1 Disponible 5 jours 10[Résine] PEEK204212610Standard / Résistance à la chaleur / Résistance à l'eau / Non magnétique / Anti-poussière[Céramique] Al2O3/Céramiques alumineuses

48.42 €

1 Disponible 5 jours 10[Résine] PEEK51651800Standard / Résistance à la chaleur / Résistance à l'eau / Non magnétique / Anti-poussière[Céramique] Al2O3/Céramiques alumineuses

53.79 €

1 Disponible 5 jours 10[Résine] PEEK61961500Standard / Résistance à la chaleur / Résistance à l'eau / Non magnétique / Anti-poussière[Céramique] Al2O3/Céramiques alumineuses

78.01 €

1 Disponible 5 jours 10[Résine] PEEK82481200Standard / Résistance à la chaleur / Résistance à l'eau / Non magnétique / Anti-poussière[Céramique] Al2O3/Céramiques alumineuses

68.48 €

1 Disponible 5 jours 10[Résine] PTFE10268310Standard / Résistance à la chaleur / Résistance à l'eau / Non magnétique[Céramique] Al2O3/Céramiques alumineuses

77.03 €

1 Disponible 5 jours 10[Résine] PTFE12288280Standard / Résistance à la chaleur / Résistance à l'eau / Non magnétique[Céramique] Al2O3/Céramiques alumineuses

91.71 €

1 Disponible 5 jours 10[Résine] PTFE15329240Standard / Résistance à la chaleur / Résistance à l'eau / Non magnétique[Céramique] Al2O3/Céramiques alumineuses

102.71 €

1 Disponible 5 jours 10[Résine] PTFE173510220Standard / Résistance à la chaleur / Résistance à l'eau / Non magnétique[Céramique] Al2O3/Céramiques alumineuses

140.62 €

1 Disponible 5 jours 10[Résine] PTFE204212180Standard / Résistance à la chaleur / Résistance à l'eau / Non magnétique[Céramique] Al2O3/Céramiques alumineuses

38.76 €

1 Disponible 5 jours 10[Résine] PTFE5165540Standard / Résistance à la chaleur / Résistance à l'eau / Non magnétique[Céramique] Al2O3/Céramiques alumineuses

42.80 €

1 Disponible 5 jours 10[Résine] PTFE6196450Standard / Résistance à la chaleur / Résistance à l'eau / Non magnétique[Céramique] Al2O3/Céramiques alumineuses

61.14 €

1 Disponible 7 jours 10[Résine] PTFE8248350Standard / Résistance à la chaleur / Résistance à l'eau / Non magnétique[Céramique] Al2O3/Céramiques alumineuses

16.75 €

1 Disponible 5 jours 10[Résine] Polyéthylène à ultra haut poids moléculaire10268520Standard / Résistance à l'eau / Non magnétique / Anti-poussièreVerre sodocalcique

18.59 €

1 Disponible 5 jours 10[Résine] Polyéthylène à ultra haut poids moléculaire12288470Standard / Résistance à l'eau / Non magnétique / Anti-poussièreVerre sodocalcique

23.11 €

1 Disponible 5 jours 10[Résine] Polyéthylène à ultra haut poids moléculaire15329400Standard / Résistance à l'eau / Non magnétique / Anti-poussièreVerre sodocalcique

25.19 €

1 Disponible 5 jours 10[Résine] Polyéthylène à ultra haut poids moléculaire173510360Standard / Résistance à l'eau / Non magnétique / Anti-poussièreVerre sodocalcique

27.76 €

1 Disponible 5 jours 10[Résine] Polyéthylène à ultra haut poids moléculaire204212300Standard / Résistance à l'eau / Non magnétique / Anti-poussièreVerre sodocalcique

25.93 €

1 Disponible 5 jours 10[Résine] Polyéthylène à ultra haut poids moléculaire51451000Standard / Résistance à l'eau / Non magnétique / Anti-poussièreVerre sodocalcique

18.46 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Résine] Polyéthylène à ultra haut poids moléculaire6176830Standard / Résistance à l'eau / Non magnétique / Anti-poussièreVerre sodocalcique

18.71 €

1 Disponible 5 jours 10[Résine] Polyéthylène à ultra haut poids moléculaire8227630Standard / Résistance à l'eau / Non magnétique / Anti-poussièreVerre sodocalcique

20.78 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Résine] Polyéthylène à ultra haut poids moléculaire10309460Standard / Résistance à l'eau / Non magnétique / Anti-poussièreVerre sodocalcique

21.76 €

1 Disponible 5 jours 10[Résine] Polyéthylène à ultra haut poids moléculaire123210430Standard / Résistance à l'eau / Non magnétique / Anti-poussièreVerre sodocalcique

24.09 €

1 Disponible 5 jours 10[Résine] Polyéthylène à ultra haut poids moléculaire153511380Standard / Résistance à l'eau / Non magnétique / Anti-poussièreVerre sodocalcique

27.76 €

1 Disponible 5 jours 10[Résine] Polyéthylène à ultra haut poids moléculaire174012330Standard / Résistance à l'eau / Non magnétique / Anti-poussièreVerre sodocalcique

33.74 €

1 Disponible 5 jours 10[Résine] Polyéthylène à ultra haut poids moléculaire204714280Standard / Résistance à l'eau / Non magnétique / Anti-poussièreVerre sodocalcique

20.78 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Résine] Polyéthylène à ultra haut poids moléculaire41351120Standard / Résistance à l'eau / Non magnétique / Anti-poussièreVerre sodocalcique

17.00 €

1 Disponible 5 jours 10[Résine] Polyéthylène à ultra haut poids moléculaire5165900Standard / Résistance à l'eau / Non magnétique / Anti-poussièreVerre sodocalcique

17.00 €

1 Disponible 5 jours 10[Résine] Polyéthylène à ultra haut poids moléculaire6196760Standard / Résistance à l'eau / Non magnétique / Anti-poussièreVerre sodocalcique

17.24 €

1 Disponible 5 jours 10[Résine] Polyéthylène à ultra haut poids moléculaire8248600Standard / Résistance à l'eau / Non magnétique / Anti-poussièreVerre sodocalcique

19.44 €

1 Disponible 5 jours 10[Résine] Polyéthylène à ultra haut poids moléculaire10226590Standard / Résistance à l'eau / Non magnétique / Anti-poussièreVerre sodocalcique

21.52 €

1 Disponible 5 jours 10[Résine] Polyéthylène à ultra haut poids moléculaire12246530Standard / Résistance à l'eau / Non magnétique / Anti-poussièreVerre sodocalcique

23.35 €

1 Disponible 5 jours 10[Résine] Polyéthylène à ultra haut poids moléculaire15287440Standard / Résistance à l'eau / Non magnétique / Anti-poussièreVerre sodocalcique

27.76 €

1 Disponible 5 jours 10[Résine] Polyéthylène à ultra haut poids moléculaire17307400Standard / Résistance à l'eau / Non magnétique / Anti-poussièreVerre sodocalcique

33.14 €

1 Disponible 5 jours 10[Résine] Polyéthylène à ultra haut poids moléculaire20379330Standard / Résistance à l'eau / Non magnétique / Anti-poussièreVerre sodocalcique

28.49 €

1 Disponible 5 jours 10[Résine] Polyéthylène à ultra haut poids moléculaire6155900Standard / Résistance à l'eau / Non magnétique / Anti-poussièreVerre sodocalcique

31.06 €

1 Disponible 5 jours 10[Résine] Polyéthylène à ultra haut poids moléculaire8196700Standard / Résistance à l'eau / Non magnétique / Anti-poussièreVerre sodocalcique

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Valeurs caractéristiques du matériau des roulements à billes en plastique
ElémentUHMWPEEKPTFEVerre sodocalciqueAl2O3/Céramiques alumineuses
Densité spécifique0.941.322.14~2.202.53.9
Résistance à la traction (kgf/cm2)4601000210~350600-
Allongement (%)40020200~400--
Résistance à la compression (kgf/cm2)-1210120900025000
Module d'élasticité de compression (kgf/cm2)9170420004200--
Résistance à la flexion (kgf/cm2)2501730---
Essai de résistance, résilience IzodPas de rupture2015.8--
DuretéEchelle R
56
Echelle R
120
Duromètre D
50~55
Dureté Mohs
6.5
Dureté Vickers
1800(kgf/mm2)
Température de fléchissement sous charge (°C) 0.45MPa80(0.45MPa)155(1.82MPa)---
Coefficient de dilatation linéique thermique1.7x10-45.0x10-512.4x10-5-7.8x10-6
Résistance à la chaleur (°C)-100~80-50~250-40~260-50~60-50~1600
Les valeurs supérieures sont fournies à titre de référence. Elles ne sont pas garanties.

Comparaisons des performances des roulements pour environnement spécial
Référence pièceBagues internes/externesBlindageElément de roulementSyst. de retenueFaible production de poussièreRésistance à l'abrasionRésistance à la corrosion et résistance chimiqueRésistance à la chaleurvideIsolationNon magnétiqueCharge lourdeVitesse de rotation élevée
AcideAlcaliSolvantEau de merEau
Acide chlorhydriqueAcide sulfuriqueAcide nitrique
UKB6□□□ZZUHMW-Verre sodocalciqueUHMW××
(-50~60°C)
×××
PKB6□□□ZZPEEK-Al2O3/Céramiques alumineusesPEEK
(-30~180°C)
×××
PTN6□□□ZZPTFE-Al2O3/Céramiques alumineusesPTFE
(-50~150°C)
×××
La durée de vie peut être considérablement raccourcie en cas d'utilisation dans des conditions où le produit est imbibé de solution corrosive.
(◎Bien adapté ○Bon △Discutable ×Mal adapté)

Informations de base

Forme de la bague de roulement Bille matériel du bouclier et de la forme A double blindage Type de bague externe Plate
Précision (JIS) Classe 0 Direction de la charge Radial Nombre de rangées de bagues de roulement Un rail
Norme de taille Série métrique Structure de la pièce du joint A double blindage

Produits complémentaires

Assistance technique