Roulements à billes hybrides à gorge profonde / une rangée / ZZ / pour environnements spéciaux / sans graisse, sans huile / MISUMI

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EN 1.4301 équiv. Roulement non lubrifié, sans graisse pour environnements spéciaux:Affichage d'image associés
TypeBague interne et externeBlindageElément de roulementSyst. de retenue
MatériauDuretéMatériauMatériauMatériau
SE ZZPREN 1.4125 équiv.
(Revêtement spécial en macromolécules fluorées)
60HRCEN 1.4301 équiv.EN 1.4125 équiv.
(Revêtement spécial en macromolécules fluorées)
EN 1.4301 équiv.
(Revêtement spécial en macromolécules fluorées)
3NC ZZSTEN 1.4125 équiv.Céramique
(Nitrure de silicium)
Fluororésine
3NC ZZMDEN 1.4542 équiv.40HRC
Pour plus de détails sur la tolérance et les valeurs admissibles des bagues interne et externe, P.2243

Spécifications

Référence pièce
SUB6000ZZ
3NC6000ZZST
Référence piècedDBr
(min.)
Charge radiale admissible NVitesse de rotation admissible
tr/min (référence)
Dimensions relativesMasse (g)Prix unitaire
Dsdh
(max.)
R
(max.)
Type proprevideTrès résistant à la corrosionType SE6Type 3NC(min.)(max.)SE□ZZPR3NC□ZZST3NC□ZZMDSEZZPR3NCZZST3NCZZMD
SE624ZZPR--41350.240-10005.66.911.40.22.93-- --
SE626ZZPR--61960.380-810.6170.37.90-- --
SE608ZZPR--82270.3100-1012.42011.81-- --
SE6000ZZPR3NC6000ZZST3NC6000ZZMD102680.313535121324191617   
SE6200ZZPR--3090.6155508601415260.632-- --
SE6001ZZPR3NC6001ZZST3NC6001ZZMD122880.3155408300.3201718   
SE6201ZZPR--32100.6205707701616.5280.636-- --
SE6002ZZPR3NC6002ZZST3NC6002ZZMD153290.3170456601718.5300.3302627   
SE6202ZZPR--35110.6230756101919.5310.64438- --
SE6004ZZPR3NC6004ZZST-204212280705002425380.36356-  -
SE6204ZZPR--47141.03851304502526.5420.610592- --
La priorité est donnée au cycle de vie du lubrifiant solide (système de retenue en fluororésine). A utiliser dans la plage de charge admissible.
La vitesse de rotation admissible correspond à la moitié de la charge admissible.
kgf=Nx0.101972

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
3NC6000ZZMD
3NC6000ZZST
3NC6001ZZMD
3NC6001ZZST
3NC6002ZZMD
3NC6002ZZST
3NC6004ZZST
SE6000ZZPR
SE6001ZZPR
SE6002ZZPR
SE6004ZZPR
SE608ZZPR
SE6200ZZPR
SE6201ZZPR
SE6202ZZPR
SE6204ZZPR
SE624ZZPR
SE626ZZPR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériaux des bagues intérieure et extérieure D.I. d
(φ)
D.E. D
(φ)
Largeur B (ou T)
(mm)
Vitesse de rotation admissible
(tr/min)
Spécifications / environnement Matériau de l'élément de roulement

244.57 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4542 Equiv.102681000Standard / Résistance à la chaleur / Résistance à l'eau / Type à haute résistance à la corrosion / Type à vide[Céramique] Céramique (nitrure de silicium)

204.65 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.102681000Standard / Résistance à la chaleur / Résistance à l'eau / Type à haute résistance à la corrosion / Type à vide[Céramique] Céramique (nitrure de silicium)

251.51 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4542 Equiv.12288830Standard / Résistance à la chaleur / Résistance à l'eau / Type à haute résistance à la corrosion / Type à vide[Céramique] Céramique (nitrure de silicium)

211.57 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.12288830Standard / Résistance à la chaleur / Résistance à l'eau / Type à haute résistance à la corrosion / Type à vide[Céramique] Céramique (nitrure de silicium)

267.87 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4542 Equiv.15329660Standard / Résistance à la chaleur / Résistance à l'eau / Type à haute résistance à la corrosion / Type à vide[Céramique] Céramique (nitrure de silicium)

224.81 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.15329660Standard / Résistance à la chaleur / Résistance à l'eau / Type à haute résistance à la corrosion / Type à vide[Céramique] Céramique (nitrure de silicium)

256.15 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.204212500Standard / Résistance à la chaleur / Résistance à l'eau / Type à haute résistance à la corrosion / Type à vide[Céramique] Céramique (nitrure de silicium)

107.93 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. (Revêtement spécial Fluoro-macromolécule)102681000Standard / Résistance à la chaleur / Type à vide[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. (Revêtement spécial Fluoro-macromolécule)

113.72 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. (Revêtement spécial Fluoro-macromolécule)12288830Standard / Résistance à la chaleur / Type à vide[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. (Revêtement spécial Fluoro-macromolécule)

119.14 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. (Revêtement spécial Fluoro-macromolécule)15329660Standard / Résistance à la chaleur / Type à vide[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. (Revêtement spécial Fluoro-macromolécule)

149.25 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. (Revêtement spécial Fluoro-macromolécule)204212500Standard / Résistance à la chaleur / Type à vide[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. (Revêtement spécial Fluoro-macromolécule)

84.25 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. (Revêtement spécial Fluoro-macromolécule)82271000Standard / Résistance à la chaleur / Type à vide[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. (Revêtement spécial Fluoro-macromolécule)

113.72 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. (Revêtement spécial Fluoro-macromolécule)10309860Standard / Résistance à la chaleur / Type à vide[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. (Revêtement spécial Fluoro-macromolécule)

119.14 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. (Revêtement spécial Fluoro-macromolécule)123210770Standard / Résistance à la chaleur / Type à vide[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. (Revêtement spécial Fluoro-macromolécule)

128.19 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. (Revêtement spécial Fluoro-macromolécule)153511610Standard / Résistance à la chaleur / Type à vide[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. (Revêtement spécial Fluoro-macromolécule)

163.72 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. (Revêtement spécial Fluoro-macromolécule)204714450Standard / Résistance à la chaleur / Type à vide[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. (Revêtement spécial Fluoro-macromolécule)

76.32 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. (Revêtement spécial Fluoro-macromolécule)41351000Standard / Résistance à la chaleur / Type à vide[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. (Revêtement spécial Fluoro-macromolécule)

84.25 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. (Revêtement spécial Fluoro-macromolécule)61961000Standard / Résistance à la chaleur / Type à vide[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. (Revêtement spécial Fluoro-macromolécule)

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Comparaisons des performances des roulements pour environnement spécial
Référence pièceBagues internes/externesBlindageElément de roulementSyst. de retenueFaible production de poussièreRésistance à l'abrasionRésistance à la corrosion et résistance chimiqueRésistance à la chaleurvideIsolationNon magnétiqueCharge lourdeVitesse de rotation élevée
AcideAlcaliSolvantEau de merEau
Acide chlorhydriqueAcide sulfuriqueAcide nitrique
SE6□□□ZZPREN 1.4125 équiv.
Revêtement spécialen macromolécules fluorées
EN 1.4301 équiv.EN 1.4125 équiv.
Revêtement spécialen macromolécules fluorées
EN 1.4301 équiv.
Revêtement spécialen macromolécules fluorées
××××××××
(-100~200°C)
×××
3NC6□□□ZZSTEN 1.4125 équiv.EN 1.4301 équiv.CéramiqueFluororésine×
(-100~200°C)
×××
3NC6□□□ZZMDEN 1.4542 équiv.EN 1.4301 équiv.CéramiqueFluororésine×
(-100~200°C)
××
SUB6□□□ZZEN 1.4301 équiv.EN 1.4301 équiv.EN 1.4301 équiv.EN 1.4301 équiv.×
(-40~150°C)
××××
La durée de vie peut être considérablement raccourcie en cas d'utilisation dans des conditions où le produit est imbibé de solution corrosive.
(◎Bien adapté ○Bon △Discutable ×Mal adapté)

Informations de base

Forme de la bague de roulement Bille matériel du bouclier et de la forme A double blindage Type de bague externe Plate
Précision (JIS) Classe 0 Direction de la charge Radial Nombre de rangées de bagues de roulement Un rail
Norme de taille Série métrique Structure de la pièce du joint A double blindage

Produits complémentaires

Assistance technique