Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Graisse | Sans joint | Avec joint | Matériau | ||
A couronne | Pour charge lourde à couronne | A couronne | Pour charge lourde à couronne | ||
Général | NARTR | NARTRV | NARTU | NARTV | EN 1.3505 équiv. |
NARTRS | - | NARTUS | NARTVS | EN 1.4125 équiv. | |
Faible production de poussière | - | - | NARTUC | - |
Référence pièce |
NARTR8 NARTRS10 |
Référence pièce | D | a | B | B1 | r | Capacité de charge dynamique de base C (kN) | Capacité de charge statique de base Co (kN) | Capacité de charge de la glissière (kN) | Vitesse de rotation max. (tr/min) | Masse | Prix unitaire | |||||||
Type | d | NARTR□ | NARTRV□ | NARTR□ | NARTRV□ | NARTR□ | NARTRV□ | (g) | NARTR | NARTRS | NARTRV | |||||||
(A couronne) NARTR NARTRS | (Pour charge lourde à couronne) NARTRV | 5 | 16 | 12 | 11 | 12 | 0.5 | 2.84 | 6.46 | 2.65 | 7.81 | 1.08 | 25000 | 10500 | 15 | |||
6 | 19 | 14 | 3.33 | 7.58 | 3.35 | 10.2 | 1.37 | 20000 | 8700 | 21 | ||||||||
8 | 24 | 17.5 | 14 | 15 | 5.68 | 11.7 | 5.89 | 15.6 | 1.86 | 17000 | 7000 | 42 | ||||||
10 | 30 | 23.5 | 7.94 | 15.8 | 7.59 | 18.5 | 2.45 | 15000 | 5700 | 66 | ||||||||
12 | 32 | 25.5 | 8.53 | 17.0 | 8.44 | 21.0 | 2.74 | 13000 | 5200 | 73 |
Référence pièce | D | a | B | B1 | r | Capacité de charge dynamique de base C (kN) | Capacité de charge statique de base Co (kN) | Capacité de charge de la glissière (kN) | Vitesse de rotation max. (tr/min) | Masse (g) | Prix unitaire | ||||||||||
Type | d | NARTU□ | NARTV□ | NARTU□ | NARTV□ | NARTU□ | NARTV□ | NARTU□ | NARTV□ | NARTU | NARTUS | NARTUC | NARTV | NARTVS | |||||||
(A couronne) NARTU NARTUS NARTUC | (Pour charge lourde à couronne) NARTV NARTVS | 5 | 16 | 12 | 11 | 12 | 0.5 | 2.84 | 6.46 | 2.65 | 7.81 | 1.08 | 10000 | 4200 | 14.5 | 15.1 | |||||
6 | 19 | 14 | 3.33 | 7.58 | 3.35 | 10.2 | 1.37 | 8000 | 3480 | 20.5 | 21.5 | ||||||||||
8 | 24 | 17.5 | 14 | 15 | 5.68 | 11.7 | 5.89 | 15.6 | 1.86 | 6800 | 2800 | 41.5 | 42.5 | ||||||||
10 | 30 | 23.5 | 7.94 | 15.8 | 7.59 | 18.5 | 2.45 | 6000 | 2280 | 64.5 | 66.5 | ||||||||||
12 | 32 | 25.5 | 8.53 | 17.0 | 8.44 | 21.0 | 2.74 | 5200 | 2080 | 71 | 73 | ||||||||||
15 | 35 | 29.0 | 18.0 | 19 | 13.7 | 25.3 | 16.4 | 36.9 | 3.14 | 4000 | 1720 | 102 | 106 | - | - | - | |||||
17 | 40 | 32.5 | 20.0 | 21 | 17.4 | 32.0 | 19.3 | 46.6 | 3.72 | 3800 | 1560 | 149 | 155 | - | - | - | |||||
20 | 47 | 38.0 | 24.0 | 25 | 22.9 | 41.7 | 30.6 | 67.7 | 7.15 | 3200 | 1360 | 250 | 255 | - | - | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Diam. intérieur du galet suiveur d (mm) | Matériau | Méthode de guidage des rouleaux | Capacité de charge de base Cr (dynamique) (kN) | Capacité de charge de base Cor (statique) (kN) | Vitesse de rotation admissible (tr/min) | Joints | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.16 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 11 | 5 | [Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv. | Type de système de retenue | 2.84 | 2.65 | 25000 | Non fourni | |
14.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 19 | 11 | 6 | [Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv. | Type de système de retenue | 3.33 | 7.58 | 20000 | Non fourni | |
14.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 24 | 14 | 8 | [Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv. | Type de système de retenue | 5.68 | 5.89 | 17000 | Non fourni | |
17.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 14 | 10 | [Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv. | Type de système de retenue | 7.94 | 7.59 | 15000 | Non fourni | |
18.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 32 | 14 | 12 | [Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv. | Type de système de retenue | 8.53 | 8.44 | 13000 | Non fourni | |
37.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 11 | 5 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Type de système de retenue | 2.84 | 2.65 | 25000 | Non fourni | |
36.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 19 | 11 | 6 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Type de système de retenue | 3.33 | 7.58 | 20000 | Non fourni | |
35.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 24 | 14 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Type de système de retenue | 5.68 | 5.89 | 17000 | Non fourni | |
44.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 14 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Type de système de retenue | 7.94 | 7.59 | 15000 | Non fourni | |
45.61 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 32 | 14 | 12 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Type de système de retenue | 8.53 | 8.44 | 13000 | Non fourni | |
16.63 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 11 | 5 | [Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv. | - | 6.46 | 7.81 | 10500 | Non fourni | |
16.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 19 | 11 | 6 | [Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv. | - | 7.58 | 10.2 | 8700 | Non fourni | |
15.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 24 | 14 | 8 | [Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv. | - | 11.7 | 15.6 | 7000 | Non fourni | |
19.44 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | 14 | 10 | [Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv. | - | 15.8 | 18.5 | 5700 | Non fourni | |
20.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 32 | 14 | 12 | [Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv. | - | 8.53 | 17.0 | 5200 | Non fourni | |
18.35 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 11 | 5 | [Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv. | Type de système de retenue | 2.84 | 2.65 | 10000 | Fourni | |
17.86 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 19 | 11 | 6 | [Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv. | Type de système de retenue | 3.33 | 3.35 | 8000 | Fourni | |
17.36 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 24 | 14 | 8 | [Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv. | Type de système de retenue | 5.68 | 5.89 | 6800 | Fourni | |
21.52 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | 14 | 10 | [Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv. | Type de système de retenue | 7.94 | 7.59 | 6000 | Fourni | |
22.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 32 | 14 | 12 | [Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv. | Type de système de retenue | 8.53 | 8.44 | 5200 | Fourni | |
25.07 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 35 | 18 | 15 | [Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv. | Type de système de retenue | 13.7 | 16.4 | 4000 | Fourni | |
26.41 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 40 | 20 | 17 | [Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv. | Type de système de retenue | 17.4 | 19.3 | 3800 | Fourni | |
32.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 47 | 24 | 20 | [Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv. | Type de système de retenue | 22.9 | 30.6 | 3200 | Fourni | |
64.93 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 11 | 5 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Type de système de retenue | 2.84 | 2.65 | 10000 | Fourni | |
63.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 19 | 11 | 6 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Type de système de retenue | 3.33 | 3.35 | 8000 | Fourni | |
61.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 24 | 14 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Type de système de retenue | 5.68 | 5.89 | 6800 | Fourni | |
76.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 14 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Type de système de retenue | 7.94 | 7.59 | 6000 | Fourni | |
77.88 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 32 | 14 | 12 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Type de système de retenue | 8.53 | 8.44 | 5200 | Fourni | |
51.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 11 | 5 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Type de système de retenue | 2.84 | 2.65 | 10000 | Fourni | |
50.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 19 | 11 | 6 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Type de système de retenue | 3.33 | 3.35 | 8000 | Fourni | |
49.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 24 | 14 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Type de système de retenue | 5.68 | 5.89 | 6800 | Fourni | |
61.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 14 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Type de système de retenue | 7.94 | 7.59 | 6000 | Fourni | |
62.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 32 | 14 | 12 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Type de système de retenue | 8.53 | 8.44 | 5200 | Fourni | |
20.31 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 11 | 5 | [Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv. | Type de système de retenue | 6.46 | 7.81 | 4200 | Fourni | |
19.68 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 19 | 11 | 6 | [Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv. | Type de système de retenue | 7.58 | 10.2 | 3480 | Fourni | |
18.95 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 24 | 14 | 8 | [Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv. | Type de système de retenue | 11.7 | 15.6 | 2800 | Fourni | |
23.61 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | 14 | 10 | [Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv. | Type de système de retenue | 15.8 | 18.5 | 2280 | Fourni | |
24.33 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 32 | 14 | 12 | [Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv. | Type de système de retenue | 17 | 21 | 2080 | Fourni | |
27.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 35 | 18 | 15 | [Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv. | Type de système de retenue | 25.3 | 36.9 | 1720 | Fourni | |
29.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 40 | 20 | 17 | [Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv. | Type de système de retenue | 32 | 46.6 | 1560 | Fourni | |
35.70 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 47 | 24 | 20 | [Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv. | Type de système de retenue | 41.7 | 67.7 | 1360 | Fourni | |
55.88 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 11 | 5 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Type de système de retenue | 6.46 | 7.81 | 4200 | Fourni | |
54.53 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 19 | 11 | 6 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Type de système de retenue | 7.58 | 10.2 | 3480 | Fourni | |
53.06 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 24 | 14 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Type de système de retenue | 11.7 | 15.6 | 2800 | Fourni | |
65.54 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | 14 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Type de système de retenue | 15.8 | 18.5 | 2280 | Fourni | |
68.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 32 | 14 | 12 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Type de système de retenue | 17 | 21 | 2080 | Fourni |
Loading...
Catégorie | Galets suiveurs | Type de rouleau | Type à couronne | Circonférence extérieure du rouleau | Non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Type à galet suiveur | Pleine | Normes de taille | Série métrique | Arbre | Non fourni |
Bague interne | Fourni |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Diam. intérieur du galet suiveur d(mm)
Matériau
Méthode de guidage des rouleaux
Vitesse de rotation admissible(tr/min)
Joints
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles