Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | |
L sélectionnable | L, F configurables | ||
RFN | FRFN | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir |
- | FSRFN | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | - | L | - | F |
RFN6 FRFN6 | - - | 30 35 | - | F10 |
Référence pièce | L | ℓ | Prix unitaire | ||||||||||||
Type | Dg6 | ||||||||||||||
RFN | 5 | -0.004 -0.012 | 20 | 25 | 30 | 14 | |||||||||
6 | 30 | 32 | 34 | 36 | |||||||||||
8 | -0.005 -0.014 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 16 | ||||||||
10 | 36 | 38 | 42 | 19 | |||||||||||
12 | -0.006 -0.017 | 38 | 42 | 46 | 22 | ||||||||||
15 | 38 | 42 | 46 | 50 | 25 | ||||||||||
17 | 28 | ||||||||||||||
20 | -0.007 -0.020 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 31 |
Référence pièce | L Incrément de 1mm | F Incrément de 1mm | Prix unitaire | |||
Type | Dg6 | FRFN | FSRFN | |||
FRFN FSRFN | 5 | -0.004 | 20~30 | M≤F≤L-10 | ||
6 | -0.012 | 20~36 | ||||
8 | -0.005 | 20~38 | ||||
10 | -0.014 | 20~42 | ||||
12 | -0.006 -0.017 | 25~46 | ||||
15 | 25~50 | |||||
17 | 25~50 | |||||
20 | -0.007 -0.020 | 25~54 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | D (Ø) | L (mm) | Longueur de vis F (mm) | Traitement de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv. | 5 | 20 ~ 30 | 5 ~ 20 | Revêtement oxydé noir | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv. | 6 | 20 ~ 36 | 6 ~ 26 | Revêtement oxydé noir | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv. | 8 | 20 ~ 38 | 8 ~ 28 | Revêtement oxydé noir | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv. | 10 | 20 ~ 42 | 10 ~ 32 | Revêtement oxydé noir | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv. | 12 | 25 ~ 46 | 12 ~ 36 | Revêtement oxydé noir | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv. | 15 | 25 ~ 50 | 12 ~ 40 | Revêtement oxydé noir | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv. | 17 | 25 ~ 50 | 16 ~ 40 | Revêtement oxydé noir | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv. | 20 | 25 ~ 54 | 20 ~ 44 | Revêtement oxydé noir | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 5 | 20 ~ 30 | 5 ~ 20 | Non fourni | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 6 | 20 ~ 36 | 6 ~ 26 | Non fourni | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 8 | 20 ~ 38 | 8 ~ 28 | Non fourni | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 10 | 20 ~ 42 | 10 ~ 32 | Non fourni | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 12 | 25 ~ 46 | 12 ~ 36 | Non fourni | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 15 | 25 ~ 50 | 12 ~ 40 | Non fourni | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 17 | 25 ~ 50 | 16 ~ 40 | Non fourni | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 20 | 25 ~ 54 | 20 ~ 44 | Non fourni | ||
1.76 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv. | 5 | 20 | 14 | Revêtement oxydé noir | |
1.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv. | 5 | 25 | 14 | Revêtement oxydé noir | |
1.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv. | 5 | 30 | 14 | Revêtement oxydé noir | |
1.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv. | 6 | 30 | 14 | Revêtement oxydé noir | |
1.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv. | 6 | 32 | 14 | Revêtement oxydé noir | |
1.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv. | 6 | 34 | 14 | Revêtement oxydé noir | |
1.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv. | 6 | 36 | 14 | Revêtement oxydé noir | |
2.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv. | 8 | 30 | 16 | Revêtement oxydé noir | |
2.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv. | 8 | 32 | 16 | Revêtement oxydé noir | |
2.02 € 0.69 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv. | 8 | 34 | 16 | Revêtement oxydé noir | |
2.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv. | 8 | 36 | 16 | Revêtement oxydé noir | |
2.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv. | 8 | 38 | 16 | Revêtement oxydé noir | |
2.26 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv. | 10 | 36 | 19 | Revêtement oxydé noir | |
2.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv. | 10 | 38 | 19 | Revêtement oxydé noir | |
2.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv. | 10 | 42 | 19 | Revêtement oxydé noir | |
2.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv. | 12 | 38 | 22 | Revêtement oxydé noir | |
2.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv. | 12 | 42 | 22 | Revêtement oxydé noir | |
2.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv. | 12 | 46 | 22 | Revêtement oxydé noir | |
4.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv. | 15 | 38 | 25 | Revêtement oxydé noir | |
4.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv. | 15 | 42 | 25 | Revêtement oxydé noir | |
4.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv. | 15 | 46 | 25 | Revêtement oxydé noir | |
4.78 € 3.54 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv. | 15 | 50 | 25 | Revêtement oxydé noir | |
4.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv. | 17 | 38 | 28 | Revêtement oxydé noir | |
4.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv. | 17 | 42 | 28 | Revêtement oxydé noir | |
4.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv. | 17 | 46 | 28 | Revêtement oxydé noir | |
7.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv. | 17 | 50 | 28 | Revêtement oxydé noir | |
5.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv. | 20 | 38 | 31 | Revêtement oxydé noir | |
5.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv. | 20 | 42 | 31 | Revêtement oxydé noir | |
5.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv. | 20 | 46 | 31 | Revêtement oxydé noir | |
5.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv. | 20 | 50 | 31 | Revêtement oxydé noir | |
5.28 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier au carbone] EN 1.1191 Equiv. | 20 | 54 | 31 | Revêtement oxydé noir |
Loading...
Catégorie | Axes de galet suiveur | Circonférence extérieure du rouleau | Non fourni | Arbre | Non fourni |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
D(Ø)
L(mm)
Longueur de vis F(mm)
Traitement de surface
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles