Galets de cames - Type à couronne, sans joint

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Galets de cames - Type à couronne, sans joint:Affichage d'image associés
Application Type Matériau Accessoire
Avec joint Sans joint
Général CFUR CFU EN 1.3505 équiv. 1 écrou hexagonal (EN 1.1191 équiv. Acier de carbone, oxydé noir)
CFURS CFUS EN 1.4125 équiv. Écrou hexagonal x1 (EN 1.4301 équiv.)
Faible production de poussière CFURC -

Spécifications

Référence pièce - D
CFUR10
-
22
Référence pièce D
(sélectionnable)
MxPas B B1 L d1 r f
(min.)
Prix unitaire
Type Tolérance dh7 CFUR CFURS CFURC CFU CFUS
(avec joint)
CFUR
CFURS
CFURC

(sans joint)
CFU
CFUS
5 0
-0.012
13 5x0.8 9 10 23 3.1 7.5 0.5 9.7          
6 16 6x1.0 11 12 28 4 9 11          
8 0
-0.015
19 8x1.25 32 11 13          
10 22 10x1.25 12 13 36 13 1 15          
26     -    
Les normes de d12 à 20 ont été modifiées pour les produits à tête à six pans creux et filetage. Pour connaître la nouvelle référence, voir Ici.
Pour connaître les performances des poussoirs de cames, consulter le tableau 1 Ici.
Tableau 1 : données de référence des poussoirs de cames
d-D Général Charge lourde
Capacité de charge dynamique de base
C (kN)
Capacité de charge statique de base Cor (kN) Charge max. admissible
(kN)
Capacité de charge de la glissière (kN) Vitesse de rotation max. (tr/min) Masse (g) Capacité C de charge dynamique de base
(kN)
Capacité Cor de charge statique de base
(kN)
Charge max. admissible
(kN)
Capacité de charge de la glissière (kN) Limite de vitesse de rotation (avec joint)
(tr/min)
Masse (g)
Avec joint Sans joint
A couronne Plat A couronne Plat
3-10 1.47 1.18 0.36 0.37 1.37 32900 47000 4.5 - - - - - - -
4-12 2.06 2.05 0.78 0.47 1.76 25900 37000 7.5 - - - - - - -
5-13 3.14 2.77 1.42 0.53 2.25 20300 29000 10.5 - - - - - - -
6-16 3.59 3.58 2.11 1.08 3.43 17500 25000 18.5 6.94 8.5 2.11 1.08 3.43 7700 19
8-19 4.17 4.65 4.73 1.37 4.02 14000 20000 28.5 8.13 11.2 4.73 1.37 4.02 6090 29
10-22 5.33 6.78 5.81 1.67 4.7 11900 17000 45 9.42 14.3 5.81 1.67 4.7 5040 46
10-26 2.06 5.49 60 2.06 5.49 61
12-30 7.87 9.79 9.37 2.45 7.06 9800 14000 105 13.4 19.8 9.37 2.45 7.06 4060 107
12-32 2.74 7.45 115 2.74 7.45 117
16-35 12 18.3 17.3 3.14 11.2 7000 10000 205 20.6 37.6 17.3 3.14 11.2 3150 207
18-40 14.7 25.2 26.1 3.72 14.4 5950 8500 295 25.2 51.3 26.1 3.72 14.4 2660 300
20-47 20.7 34.8 32.1 7.15 21 4900 7000 450 33.2 64.8 32.1 7.15 21 2380 455
20-52 8.23 23.2 525 8.23 23.2 530
24-62 30.6 53.2 49.5 10.5 34.2 4550 6500 915 46.7 92.9 49.5 10.5 34.2 2030 925
24-72 12.9 39.8 1150 12.9 39.8 1160
30-80 45.4 87.6 73.7 14.9 52.6 3500 5000 1880 67.6 145 73.7 14.9 52.6 1610 1890
30-85 16.1 56 1950 16.1 56 1960
30-90 17.3 59.3 2000 17.3 59.3 2010
kgf=Nx0.101972

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CFU5-13
CFU6-16
CFU8-19
CFU10-22
CFU10-26
CFUR5-13
CFUR6-16
CFUR8-19
CFUR10-22
CFUR10-26
CFURC5-13
CFURC6-16
CFURC8-19
CFURC10-22
CFURS5-13
CFURS6-16
CFURS8-19
CFURS10-22
CFURS10-26
CFUS5-13
CFUS6-16
CFUS8-19
CFUS10-22
CFUS10-26
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Vis à goujon nominale (M)
(mm)
Matériau Capacité de charge de base Cr (dynamique)
(kN)
Capacité de charge de base Cor (statique)
(kN)
Vitesse de rotation admissible
(tr/min)
Joints Application

15.23 €

1 Disponible Jour même

Stock

10139M5x0.8[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.3.142.7729000Non fourniStandard

13.73 €

1 Disponible 5 jours 101611M6x1.0[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.3.593.5825000Non fourniStandard

14.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

101911M8x1.25[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.4.174.6520000Non fourniStandard

15.37 €

1 Disponible 5 jours 102212M10x1.25[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.5.336.7817000Non fourniStandard

16.12 €

1 Disponible 5 jours 102612M10x1.25[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.5.336.7817000Non fourniStandard

16.87 €

1 Disponible Jour même

Stock

10139M5x0.8[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.3.142.7720300FourniStandard

15.23 €

1 Disponible Jour même

Stock

101611M6x1.0[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.3.593.5817500FourniStandard

16.12 €

1 Disponible Jour même

Stock

101911M8x1.25[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.4.174.6514000FourniStandard

17.00 €

1 Disponible 5 jours 102212M10x1.25[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.5.336.7811900FourniStandard

17.88 €

1 Disponible 5 jours 102612M10x1.25[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.5.336.7811900FourniStandard

34.75 €

1 Disponible 5 jours 10139M5x0.8[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.3.142.7729000FourniFaible production de particules

32.13 €

1 Disponible 5 jours 101611M6x1.0[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.3.593.5825000FourniFaible production de particules

33.87 €

1 Disponible 5 jours 101911M8x1.25[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.4.174.6520000FourniFaible production de particules

37.03 €

1 Disponible 5 jours 102212M10x1.25[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.5.336.7817000FourniFaible production de particules

30.23 €

1 Disponible Jour même

Stock

10139M5x0.8[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.3.142.7720300FourniStandard

27.95 €

1 Disponible 5 jours 101611M6x1.0[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.3.593.5817500FourniStandard

29.47 €

1 Disponible 5 jours 101911M8x1.25[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.4.174.6514000FourniStandard

32.23 €

1 Disponible 5 jours 102212M10x1.25[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.5.336.7811900FourniStandard

33.00 €

1 Disponible 5 jours 102612M10x1.25[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.5.336.7811900FourniStandard

27.20 €

1 Disponible 5 jours 10139M5x0.8[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.3.142.7720300Non fourniStandard

25.19 €

1 Disponible 5 jours 101611M16x1.5[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.3.593.5817500Non fourniStandard

26.57 €

1 Disponible 5 jours 101911M8x1.25[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.4.174.6514000Non fourniStandard

28.96 €

1 Disponible 5 jours 102212M10x1.25[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.5.336.7811900Non fourniStandard

29.73 €

1 Disponible 5 jours 102612M10x1.25[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.5.336.7811900Non fourniStandard

Loading...

  1. 1

Informations de base

Catégorie Poussoirs de cames Type de rouleau Type à couronne Méthode de serrage Type standard
Circonférence extérieure du rouleau Non fourni Type de poussoir de cames Type standard Normes de taille Série métrique
Arbre Fourni Méthode de guidage des rouleaux Type de système de retenue

Produits complémentaires

Assistance technique