Galets de came - Trou hexagonal, sans joint, type à couronne

Galets de came - Trou hexagonal, sans joint, type à couronne

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Galets de came - Trou hexagonal, sans joint, type à couronne:Affichage d'image associés
Application Type Matériau Accessoire
Avec joint Sans joint
Général CFUA CUA EN 1.3505 équiv. 1 écrou hexagonal (EN 1.1191 équiv. Acier au carbone, oxydé noir)
CFUAS CUAS EN 1.4125 équiv. Écrou hexagonal x1 (EN 1.4301 équiv.)
Faible production de poussière CFUAC -
Charge lourde CFUAG - EN 1.3505 équiv. 1 écrou hexagonal (EN 1.1191 équiv. Acier au carbone, oxydé noir)

Spécifications

Référence pièce - D
CFUAS10 - 22
Référence pièce D
(sélectionnable)
MxPas B B1 L r f
(min.)
H Prix unitaire
Type Tolérance dh7 CFUA CFUAS CFUAC CFUAG CUA CUAS
(avec joint)
CFUA
CFUAS
CFUAC
CFUAG
(sans joint)
CUA
CUAS
3 0
-0.010
10 3x0.5 7 8 17 5 0.3 6.8 2 (1.5)       -    
4 0
-0.012
12 4x0.7 8 9 20 6 0.5 8.6 2.5 (2)       -    
5 13 5x0.8 9 10 23 7.5 9.7 3 (2.5)       -    
6 16 6x1.0 11 12 28 9 11 3            
8 0
-0.015
19 8x1.25 32 11 13 4            
10 22 10x1.25 12 13 36 13 1 15 5            
26           -
Les normes de d12 à 20 ont été modifiées pour les produits à tête à six pans creux et filetage. Pour connaître la nouvelle référence, voir Ici.
Les dimensions entre ( ) concernent le type en acier inoxydable.
Tableau 1 : données de référence des poussoirs de cames
d-D Général Charge lourde
Capacité de charge dynamique de base
C (kN)
Capacité de charge statique de base Cor (kN) Charge max. admissible
(kN)
Capacité de charge de la glissière (kN) Vitesse de rotation max. (tr/min) Masse (g) Capacité C de charge dynamique de base
(kN)
Capacité Cor de charge statique de base
(kN)
Charge max. admissible
(kN)
Capacité de charge de la glissière (kN) Limite de vitesse de rotation (avec joint)
(tr/min)
Masse (g)
Avec joint Sans joint
A couronne Plat A couronne Plat
3-10 1.47 1.18 0.36 0.37 1.37 32900 47000 4.5 - - - - - - -
4-12 2.06 2.05 0.78 0.47 1.76 25900 37000 7.5 - - - - - - -
5-13 3.14 2.77 1.42 0.53 2.25 20300 29000 10.5 - - - - - - -
6-16 3.59 3.58 2.11 1.08 3.43 17500 25000 18.5 6.94 8.5 2.11 1.08 3.43 7700 19
8-19 4.17 4.65 4.73 1.37 4.02 14000 20000 28.5 8.13 11.2 4.73 1.37 4.02 6090 29
10-22 5.33 6.78 5.81 1.67 4.7 11900 17000 45 9.42 14.3 5.81 1.67 4.7 5040 46
10-26 2.06 5.49 60 2.06 5.49 61
12-30 7.87 9.79 9.37 2.45 7.06 9800 14000 105 13.4 19.8 9.37 2.45 7.06 4060 107
12-32 2.74 7.45 115 2.74 7.45 117
16-35 12 18.3 17.3 3.14 11.2 7000 10000 205 20.6 37.6 17.3 3.14 11.2 3150 207
18-40 14.7 25.2 26.1 3.72 14.4 5950 8500 295 25.2 51.3 26.1 3.72 14.4 2660 300
20-47 20.7 34.8 32.1 7.15 21 4900 7000 450 33.2 64.8 32.1 7.15 21 2380 455
20-52 8.23 23.2 525 8.23 23.2 530
24-62 30.6 53.2 49.5 10.5 34.2 4550 6500 915 46.7 92.9 49.5 10.5 34.2 2030 925
24-72 12.9 39.8 1150 12.9 39.8 1160
30-80 45.4 87.6 73.7 14.9 52.6 3500 5000 1880 67.6 145 73.7 14.9 52.6 1610 1890
30-85 16.1 56 1950 16.1 56 1960
30-90 17.3 59.3 2000 17.3 59.3 2010
kgf=Nx0.101972

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CFUA3-10
CFUA4-12
CFUA5-13
CFUA6-16
CFUA8-19
CFUA10-22
CFUA10-26
CFUAC3-10
CFUAC4-12
CFUAC5-13
CFUAC6-16
CFUAC8-19
CFUAC10-22
CFUAC10-26
CFUAG6-16
CFUAG8-19
CFUAG10-22
CFUAG10-26
CFUAS3-10
CFUAS4-12
CFUAS5-13
CFUAS6-16
CFUAS8-19
CFUAS10-22
CFUAS10-26
CUA3-10
CUA4-12
CUA5-13
CUA6-16
CUA8-19
CUA10-22
CUA10-26
CUAS3-10
CUAS4-12
CUAS5-13
CUAS6-16
CUAS8-19
CUAS10-22
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Vis à goujon nominale (M)
(mm)
Matériau Méthode de guidage des rouleaux Capacité de charge de base Cr (dynamique)
(kN)
Capacité de charge de base Cor (statique)
(kN)
Vitesse de rotation admissible
(tr/min)
Joints Application

24.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

10107M3X0.5[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.Type de système de retenue1.471.1832900FourniStandard

22.17 €

1 Disponible Jour même

Stock

10128M4x0.7[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.Type de système de retenue2.062.0525900FourniStandard

18.90 €

1 Disponible Jour même

Stock

10139M5x0.8[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.Type de système de retenue3.142.7720300FourniStandard

17.39 €

1 Disponible Jour même

Stock

101611M6x1.0[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.Type de système de retenue3.593.5817500FourniStandard

17.62 €

1 Disponible Jour même

Stock

101911M8x1.25[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.Type de système de retenue4.174.6514000FourniStandard

18.90 €

1 Disponible Jour même

Stock

102212M10x1.25[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.Type de système de retenue5.336.7811900FourniStandard

19.91 €

1 Disponible Jour même

Stock

102612M10x1.25[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.Type de système de retenue5.336.7811900FourniStandard

45.97 €

1 Disponible 5 jours 10107M3X0.5[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.Type de système de retenue1.471.1832900FourniFaible production de particules

42.95 €

1 Disponible 5 jours 10128M4x0.7[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.Type de système de retenue2.062.0525900FourniFaible production de particules

42.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

10139M5x0.8[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.Type de système de retenue3.142.7720300FourniFaible production de particules

39.92 €

1 Disponible Jour même

Stock

101611M6x1.0[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.Type de système de retenue3.593.5817500FourniFaible production de particules

41.94 €

1 Disponible Jour même

Stock

101911M8x1.25[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.Type de système de retenue4.174.6514000FourniFaible production de particules

42.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

102212M10x1.25[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.Type de système de retenue5.336.7811900FourniFaible production de particules

44.84 €

1 Disponible Jour même

Stock

102612M10x1.25[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.Type de système de retenue5.336.7811900FourniFaible production de particules

26.44 €

1 Disponible Jour même

Stock

101611M6x1.0[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.Rouleau complet6.948.54400FourniCharge lourde

29.22 €

1 Disponible Jour même

Stock

101911M8x1.25[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.Rouleau complet8.1311.23480FourniCharge lourde

31.99 €

1 Disponible Jour même

Stock

102212M10x1.25[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.Rouleau complet9.4214.32880FourniCharge lourde

33.24 €

1 Disponible 5 jours 102612M10x1.25[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.Rouleau complet9.4214.32880FourniCharge lourde

41.94 €

1 Disponible Jour même

Stock

10107M3X0.5[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.Type de système de retenue1.471.1832900FourniStandard

39.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

10128M4x0.7[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.Type de système de retenue2.062.0525900FourniStandard

34.25 €

1 Disponible 5 jours 10139M5x0.8[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.Type de système de retenue3.142.7720300FourniStandard

31.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

101611M6x1.0[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.Type de système de retenue3.593.5817500FourniStandard

33.37 €

1 Disponible Jour même

Stock

101911M8x1.25[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.Type de système de retenue4.174.6514000FourniStandard

34.64 €

1 Disponible Jour même

Stock

102212M10x1.25[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.Type de système de retenue5.336.7811900FourniStandard

36.15 €

1 Disponible Jour même

Stock

102612M10x1.25[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.Type de système de retenue5.336.7811900FourniStandard

21.28 €

1 Disponible 5 jours 10107M3X0.5[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.Type de système de retenue1.471.1847000Non fourniStandard

19.52 €

1 Disponible 5 jours 10128M4x0.7[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.Type de système de retenue2.062.0537000Non fourniStandard

16.62 €

1 Disponible 5 jours 10139M5x0.8[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.Type de système de retenue3.142.7729000Non fourniStandard

15.23 €

1 Disponible 5 jours 101611M6x1.0[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.Type de système de retenue3.593.5825000Non fourniStandard

15.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

101911M8x1.25[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.Type de système de retenue4.174.6520000Non fourniStandard

16.62 €

1 Disponible 5 jours 102212M10x1.25[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.Type de système de retenue5.336.7817000Non fourniStandard

17.51 €

1 Disponible 5 jours 102612M10x1.25[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.Type de système de retenue5.336.7817000Non fourniStandard

36.90 €

1 Disponible 5 jours 10107M3X0.5[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.Type de système de retenue1.471.1847000Non fourniStandard

34.52 €

1 Disponible 5 jours 10128M4x0.7[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.Type de système de retenue2.062.0537000Non fourniStandard

30.11 €

1 Disponible 5 jours 10139M5x0.8[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.Type de système de retenue3.142.7729000Non fourniStandard

28.08 €

1 Disponible 5 jours 101611M6x1.0[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.Type de système de retenue3.593.5825000Non fourniStandard

29.34 €

1 Disponible 5 jours 101911M8x1.25[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.Type de système de retenue4.174.6520000Non fourniStandard

30.47 €

1 Disponible 5 jours 102212M10x1.25[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.Type de système de retenue5.336.7817000Non fourniStandard

Loading...

  1. 1

Informations de base

Catégorie Poussoirs de cames Type de rouleau Type à couronne Méthode de serrage Tête à six pans creux
Circonférence extérieure du rouleau Non fourni Type de poussoir de cames Type standard Normes de taille Série métrique
Arbre Fourni

Assistance technique