Poussoirs de cames miniatures

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Poussoirs de cames miniatures:Affichage d'image associés
ApplicationTypeMatériauAccessoire
GénéralCFFANEN 1.3505 équiv. (Goujon : EN 1.7242 équiv.)1 écrou hexagonal (EN 1.1191 équiv. Acier au carbone, oxydé noir)
CFFAMEN 1.4125 équiv.Écrou hexagonal x1 (EN 1.4301 équiv.)
Faible production de poussièreCFFAMC
Charge lourdeCFFANGEN 1.3505 équiv. (Goujon : EN 1.7242 équiv.)1 écrou hexagonal (EN 1.1191 équiv. Acier au carbone, oxydé noir)
CFFAMGEN 1.4125 équiv.Écrou hexagonal x1 (EN 1.4301 équiv.)

Spécifications

Référence pièce-D
CFFAM2.5-5
■Général, faible production de particules
Référence pièceD
Sélectionnable
MxPasBB1LHCapacité de charge de baseCharge max. admissible
(N)
Capacité de charge de la glissière (N)Vitesse de rotation max. (tr/min)Masse (g)Max.
Couple de serrage
(N • cm)
Prix unitaire
TypeTolérance dh6Cr (dynamique) NCor (statique) NCFFANCFFAMCFFAMC
AcierAcier inoxydableAcierAcier inoxydableAcierAcier inoxydable
CFFAN
(Général, acier)
CFFAM
(Général)
CFFAMC
(Faible production de poussière)
2.50
- 0.006
52.5x0.452.534.59.50.90.94103503352852852853360116   
363x0.5345.511.51.51.36305656105255254702800228   
40
- 0.008
84x0.74571521.5108091510809159157952100464   
5105x0.8568182.5215701340186014001400121016807125   
6126x1.0679.521.532.5206018802160204020401700140013226   
kgf=Nx0.101972

■Charge lourde (rouleaux complets)
Référence pièceD
Sélectionnable
MxPasBB1LHCapacité de charge dynamique de baseCharge max. admissible
(N)
Capacité de charge de la glissière
(N)
Vitesse de rotation max. (tr/min)Masse (g)Max.
Couple de serrage
(N • cm)
Prix unitaire
TypeTolérance dh6Cr (dynamique) NCor (statique) NCFFANGCFFAMG
AcierAcier inoxydableAcierAcier inoxydableAcierAcier inoxydableAcierAcier inoxydableAcierAcier inoxydable
CFFANG
CFFAMG
(charge lourde)
2.50
-0.006
52.5x0.452.534.59.50.90.9100066510804102604103002852000116  
363x0.5345.511.51.51.31370102017705903605904804701680228  
40
-0.008
84x0.74571521.5235016803040105078010507707951260464  
5105x0.8568182.523140252047101640142016401180121010007125  
6126x1.0679.521.532.54610340062702360211023601540170084013226  
kgf=Nx0.101972

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CFFAM2.5-5
CFFAM3-6
CFFAM4-8
CFFAM5-10
CFFAM6-12
CFFAMC2.5-5
CFFAMC3-6
CFFAMC4-8
CFFAMC5-10
CFFAMC6-12
CFFAMG2.5-5
CFFAMG3-6
CFFAMG4-8
CFFAMG5-10
CFFAMG6-12
CFFAN2.5-5
CFFAN3-6
CFFAN4-8
CFFAN5-10
CFFAN6-12
CFFANG2.5-5
CFFANG3-6
CFFANG4-8
CFFANG5-10
CFFANG6-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Vis à goujon nominale (M)
(mm)
Matériau Méthode de guidage des rouleaux Vitesse de rotation admissible
(tr/min)
Application Capacité de charge de base Cr (dynamique)
(N)
Capacité de charge de base Cor (statique)
(N)

62.34 €

1 Disponible Jour même

Stock

1053M2.5[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.Type de système de retenue3360Standard350285

58.94 €

1 Disponible Jour même

Stock

1064M3[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.Type de système de retenue2800Standard565525

54.39 €

1 Disponible Jour même

Stock

1085M4[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.Type de système de retenue2100Standard915915

45.97 €

1 Disponible Jour même

Stock

10106M5[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.Type de système de retenue1680Standard13401400

45.97 €

1 Disponible Jour même

Stock

10127M6[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.Type de système de retenue1400Standard18802040

75.56 €

1 Disponible 5 jours 1053M2.5[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.Type de système de retenue3360Faible production de particules350285

71.15 €

1 Disponible Jour même

Stock

1064M3[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.Type de système de retenue2800Faible production de particules565525

65.50 €

1 Disponible Jour même

Stock

1085M4[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.Type de système de retenue2100Faible production de particules915915

57.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

10106M5[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.Type de système de retenue1680Faible production de particules13401400

57.18 €

1 Disponible 5 jours 10127M6[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.Type de système de retenue1400Faible production de particules18802040

81.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

1053M2.5[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.Rouleau complet2000Charge lourde10001080

76.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

1064M3[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.Rouleau complet1680Charge lourde13701770

62.21 €

1 Disponible Jour même

Stock

1085M4[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.Rouleau complet1260Charge lourde23503040

62.21 €

1 Disponible Jour même

Stock

10106M5[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.Rouleau complet1000Charge lourde31404710

62.21 €

1 Disponible Jour même

Stock

10127M6[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.Rouleau complet840Charge lourde46103400

37.53 €

1 Disponible 5 jours 1053M2.5[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.Type de système de retenue3360Général (acier)410335

35.39 €

1 Disponible Jour même

Stock

1064M3[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.Type de système de retenue2800Général (acier)630610

32.62 €

1 Disponible Jour même

Stock

1085M4[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.Type de système de retenue2100Général (acier)10801080

30.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

10106M5[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.Type de système de retenue1680Général (acier)15701860

30.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

10127M6[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.Type de système de retenue1400Général (acier)20602160

51.63 €

1 Disponible 5 jours 1053M2.5[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.Rouleau complet2000Charge lourde10001080

49.75 €

1 Disponible Jour même

Stock

1064M3[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.Rouleau complet1680Charge lourde13701770

41.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

1085M4[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.Rouleau complet1260Charge lourde23503040

40.05 €

1 Disponible Jour même

Stock

10106M5[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.Rouleau complet1000Charge lourde31404710

36.77 €

1 Disponible Jour même

Stock

10127M6[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.Rouleau complet840Charge lourde46103400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Catégorie Poussoirs de cames Type de rouleau Type plat Méthode de serrage Tête à six pans creux
Circonférence extérieure du rouleau Non fourni Normes de taille Série métrique Arbre Fourni

Assistance technique