Supports pour poussoirs de cames

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Supports pour poussoirs de cames:Affichage d'image associés
Matériau : EN AW-5052 équiv.
Traitement de surface : anodisé clair

Spécifications

Référence pièce-A
CFBRA5-37
Référence pièceA
Incrément de 1mm
a1a2Bb1b2GNTTaille de vis de montageC(J)Prix unitaire
TypeDH7
CFBRA5+ 0.012
0
27~5084.5246121567M58(J)=A-G-a2 
631~6096276.5141678M68.5 
8+ 0.015
0
40~8011.57.5348.517219.510M812 
1049~1001484411222611.512M1016 
12+ 0.018
0
58~12017124812243213.512M1217 
1679~1602114.56617324117.515M1625 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CFBRA5-[27-50/1]
CFBRA6-[31-60/1]
CFBRA8-[40-80/1]
CFBRA10-[49-100/1]
CFBRA12-[58-120/1]
CFBRA16-[79-160/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis à goujon nominale (M)
(mm)
D
(Ø)
A
(mm)
1 9 jours 10M5527 ~ 50
1 9 jours 10M6631 ~ 60
1 9 jours 10M8840 ~ 80
1 9 jours 10M101049 ~ 100
1 9 jours 10M121258 ~ 120
1 9 jours 10M161679 ~ 160

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Supports pour poussoirs de cames:Affichage d'image associés

Informations de base

Catégorie Supports pour poussoir de cames Circonférence extérieure du rouleau Non fourni Arbre Non fourni

Produits complémentaires

Assistance technique