Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
MFK25 |
Référence pièce | R1 | R2 | B | C | θ | T | H | L | Diam. de l'arbre | Écrou rond / Écrou de roulement | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | N° | 1 à 9 pièce(s) | 10 à 50 pièces | ||||||||||
MFK | 16 | 8 | 10 | 1.5 | 2 | 30° | 4 | 15 | 109 | Ø16, Ø18 | M8, M10 | ||
20 | 10 | 11 | 111 | Ø20, Ø22 | M12 | ||||||||
25 | 12.5 | 14 | 2 | 2.3 | 5 | 24 | 138 | Ø25, Ø28 | M15, M17 | ||||
30 | 15 | 16 | 140 | Ø30, Ø32 | M20 | ||||||||
34 | 17 | 19 | 2.5 | 2.5 | 35° | 6 | 28 | 160 | Ø34, Ø38 | M25 | |||
45 | 22.5 | 24 | 7 | 36 | 196 | Ø45, Ø48 | M30 | ||||||
52 | 26 | 27.5 | 6.5 | 41 | 208 | Ø52, Ø55 | M35 | ||||||
58 | 29 | 32.5 | 3.5 | 3 | 8.5 | 46 | 232 | Ø58, Ø65 | M40, M45 | ||||
65 | 32.5 | 35 | Ø65, Ø70 | M45, M50 | |||||||||
70 | 35 | 37.5 | 3.5 | 52 | 247 | Ø70, Ø75 | M50, M55 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MFK16 |
MFK20 |
MFK25 |
MFK30 |
MFK34 |
MFK45 |
MFK52 |
MFK58 |
MFK65 |
MFK70 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | N° de forme externe du tuyau applicable (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 16 | |
11.83 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 20 | |
11.83 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | |
12.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 30 | |
14.36 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 34 | |
16.38 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 45 | |
17.51 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 52 | |
18.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 58 | |
18.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 65 | |
18.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 70 |
Loading...
Type | Outil | Matériau | Acier |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
N° de forme externe du tuyau applicable(φ)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles