Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Dureté | Traitement de surface | Accessoire | ||
Normal | Fine | |||||
BNG | BNR | EN 1.0038 équiv. | - | Oxydé noir | Pièce de fixation (alliage de cuivre) | Vis de serrage (EN 1.7220 équiv.) |
BNGC | BNRC | EN 1.1191 équiv. A raffinage thermique | 22~28HRC | |||
BNGS | BNRS | EN 1.4301 équiv. | - | - | Vis de serrage (EN 1.4301 équiv.) |
Référence pièce |
BNR12 BNSC12 |
Référence pièce | MxPas | D | d | F | B | C | S | m | Prix unitaire du filetage normal | Prix unitaire du filetage fin | ||||||
Type | M | Normal | Fine | BNG | BNGC | BNGS | BNR | BNRC | BNRS | |||||||
(normal) BNG BNGC BNGS (fin) BNR BNRC BNRS | 3 | M3x0.5 | M3x0.35 | 11.5 | 4 | 10 | 5.5 | 3 | 0.5 | M3x3 (avec pièce de montage) | ||||||
4 | M4x0.7 | M4x0.5 | 5 | |||||||||||||
5 | M5x0.8 | M5x0.5 | 13.5 | 9 | 11 | |||||||||||
6 | M6x1.0 | M6x0.75 | 14.5 | 10 | 12 | |||||||||||
8 | M8x1.25 | M8x1.0 | 17 | 13 | 14 | 6.5 | 4 | |||||||||
10 | M10x1.5 | M10x1.0 | 20 | 16 | 17 | 8 | 5 | 1 | M4x4 (avec pièce de montage) | |||||||
12 | M12x1.75 | M12x1.0 | 22 | 17 | 19 | |||||||||||
15 | - | M15x1.0 | 25 | 21 | 22 | 10 | 6 | - | - | - | ||||||
16 | M16x2.0 | - | - | - | - | |||||||||||
17 | - | M17x1.0 | - | - | - | |||||||||||
20 | M20x2.5 | M20x1.0 | 35 | 26 | 30 | 13 | 8 | |||||||||
24 | M24x3.0 | - | 43 | 33 | 35 | 15 | 10 | 2 | M5x5 (avec pièce de montage) | - | - | - | ||||
25 | - | M25x1.5 | - | - | - | |||||||||||
30 | M30x3.5 | M30x1.5 | 48 | 39 | 40 | 20 | 14 | M6x6 (avec pièce de montage) | ||||||||
35 | - | M35x1.5 | 43 | 45 | - | - | - | |||||||||
40 | M40x1.5 | 53 | 48 | 49 | 25 | 16 | - | - | - | |||||||
50 | M50x1.5 | 66 | 61 | 63 | - | - | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetage nominal M | Matériau | Traitement de surface | Type à vis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M3X0.5 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (normal) | |
5.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M4x0.7 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (normal) | |
5.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M5x0.8 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (normal) | |
5.24 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M6x1 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (normal) | |
4.95 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M8x1.25 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (normal) | |
4.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M10x1.5 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (normal) | |
5.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M12x1.75 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (normal) | |
5.96 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | M16x2 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (normal) | |
6.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M20x2.5 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (normal) | |
8.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M24x3 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (normal) | |
9.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M30x3.5 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (normal) | |
7.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M3X0.5 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (normal) | |
7.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M4x0.7 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (normal) | |
6.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M5x0.8 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (normal) | |
6.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M6x1 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (normal) | |
6.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M8x1.25 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (normal) | |
6.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M10x1.5 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (normal) | |
6.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M12x1.75 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (normal) | |
7.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M16x2 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (normal) | |
7.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M20x2.5 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (normal) | |
10.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M24x3 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (normal) | |
12.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M30x3.5 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (normal) | |
8.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M3X0.5 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | Aucun traitement de surface | Filetage métrique (normal) | |
8.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M4x0.7 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | Aucun traitement de surface | Filetage métrique (normal) | |
7.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M5x0.8 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | Aucun traitement de surface | Filetage métrique (normal) | |
7.85 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M6x1 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | Aucun traitement de surface | Filetage métrique (normal) | |
7.42 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M8x1.25 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | Aucun traitement de surface | Filetage métrique (normal) | |
7.42 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M10x1.5 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | Aucun traitement de surface | Filetage métrique (normal) | |
8.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M12x1.75 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | Aucun traitement de surface | Filetage métrique (normal) | |
9.02 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M16x2 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | Aucun traitement de surface | Filetage métrique (normal) | |
9.46 € 2.93 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M20x2.5 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | Aucun traitement de surface | Filetage métrique (normal) | |
12.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M24x3 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | Aucun traitement de surface | Filetage métrique (normal) | |
13.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M30x3.5 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | Aucun traitement de surface | Filetage métrique (normal) | |
5.67 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M3x0.35 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (fin) | |
5.54 € 1.83 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M4x0.5 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (fin) | |
5.09 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M5x0.5 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (fin) | |
5.09 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M6x0.75 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (fin) | |
4.79 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M8x1.0 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (fin) | |
4.79 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M10x1 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (fin) | |
5.24 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M12x1 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (fin) | |
5.82 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M15x1 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (fin) | |
6.11 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M17x1 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (fin) | |
6.11 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M20x1 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (fin) | |
8.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M25x1.5 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (fin) | |
9.31 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M30x1.5 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (fin) | |
10.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M35x1.5 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (fin) | |
15.71 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M40x1.5 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (fin) | |
21.09 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M50x1.5 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (fin) | |
7.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M3x0.35 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (fin) | |
7.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M4x0.5 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (fin) | |
6.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M5x0.5 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (fin) | |
6.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M6x0.75 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (fin) | |
6.25 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M8x1.0 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (fin) | |
6.25 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M10x1 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (fin) | |
6.83 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M12x1 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (fin) | |
7.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M15x1 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (fin) | |
7.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M17x1 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (fin) | |
7.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M20x1 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (fin) | |
10.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M25x1.5 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (fin) | |
12.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M30x1.5 | [Acier] Acier | Traitement de surface fourni | Filetage métrique (fin) |
Loading...
Type | Contre-écrous | Forme | Carrée |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal M
Matériau
Traitement de surface
Type à vis
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles