Vis d'arbre de roulement - Avec rainure pour bague de retenue, type à boulon

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Vis d'arbre de roulement - Avec rainure pour bague de retenue, type à boulon:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surfaceAccessoire
BGPWEN 1.1191 équiv.Oxydé noirBague de retenue x1 (EN 1.4301 équiv.)
BGPMWPlacage autocatalytique au nickel
BGPSWEN 1.4301 équiv.-

Spécifications

Référence pièce-H-L-S-F
BGPMW5
BGSPW8
-
-
8
11
-
-
L25
L27
-
-
S15
S10
-F8
Mα
M 42.1
M 52.3
M 62.7
M 83.4
M104.15
M124.65

Référence pièceSélection HL
Incrément de 1mm
Sélection
S
F Incrément de 1mmTBM (normal)mdDsRoulement utilisableBague de retenue fourniePrix unitaire
TypeDToléranceToléranceFormeJIS Nominal*BGPWBGPMWBGPSW
BGPW
BGPMW
BGPSW
4715~2551015F≥M
F≤L-S-2
22M40.7+ 0.1
0
3+ 0.06
0
6674 694 624Type EN° 3
5815~25510152.5M54+ 0.075
0
7695 605 625 675N° 4
6920~301015203M658696 606 626 676N° 5
81120~30101520F≥M
F≤L-S-3
34M80.97+ 0.09
0
10698 608 628 678N° 7
10 1320~301015205M101.15+ 0.14
0
9.6 0
- 0.09
126800Type CNo.10
1420~30101520136900 6000
1725~40152025166200
12 1520~301015206M1211.5 0
- 0.11
146801N°12
1625~40101520156901 6001
1830~50152025176201
* Pour plus de détails sur les bagues de retenue de type E et C, voir P.2302 et P.2303 respectivement.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BGPMW4-7-L[15-25/1]-S[5,​10,​15]-F[4-20/1]
BGPMW5-8-L[15-25/1]-S[5,​10,​15]-F[5-20/1]
BGPMW6-9-L[20-30/1]-S[10,​15,​20]-F[6-25/1]
BGPMW8-11-L[20-30/1]-S[10,​15,​20]-F[8-25/1]
BGPMW10-13-L[20-30/1]-S[10,​15,​20]-F[10-25/1]
BGPMW10-14-L[20-30/1]-S[10,​15,​20]-F[10-25/1]
BGPMW10-17-L[25-40/1]-S[15,​20,​25]-F[10-35/1]
BGPMW12-15-L[20-30/1]-S[10,​15,​20]-F[12-25/1]
BGPMW12-16-L[25-40/1]-S[10,​15,​20]-F[12-35/1]
BGPMW12-18-L[30-50/1]-S[10,​15,​20]-F[12-45/1]
BGPSW4-7-L[15-25/1]-S[5,​10,​15]-F[4-20/1]
BGPSW5-8-L[15-25/1]-S[5,​10,​15]-F[5-20/1]
BGPSW6-9-L[20-30/1]-S[10,​15,​20]-F[6-25/1]
BGPSW8-11-L[20-30/1]-S[10,​15,​20]-F[8-25/1]
BGPSW10-13-L[20-30/1]-S[10,​15,​20]-F[10-25/1]
BGPSW10-14-L[20-30/1]-S[10,​15,​20]-F[10-25/1]
BGPSW10-17-L[25-40/1]-S[15,​20,​25]-F[10-35/1]
BGPSW12-15-L[20-30/1]-S[10,​15,​20]-F[12-25/1]
BGPSW12-16-L[25-40/1]-S[10,​15,​20]-F[12-35/1]
BGPSW12-18-L[30-50/1]-S[10,​15,​20,​25]-F[12-45/1]
BGPW4-7-L[15-25/1]-S[5,​10,​15]-F[4-20/1]
BGPW5-8-L[15-25/1]-S[5,​10,​15]-F[4-20/1]
BGPW6-9-L[20-30/1]-S[5,​10,​15,​20]-F[4-20/1]
BGPW8-11-L[20-30/1]-S[10,​15,​20]-F[4-20/1]
BGPW10-13-L[20-30/1]-S[5,​10,​15]-F[4-20/1]
BGPW10-14-L[20-30/1]-S[5,​10,​15]-F[4-20/1]
BGPW10-17-L[25-40/1]-S[15,​20,​22,​25]-F[10-27/1]
BGPW12-15-L[20-30/1]-S[5,​10,​15]-F[4-20/1]
BGPW12-16-L[25-40/1]-S[5,​10,​15]-F[12-27/1]
BGPW12-18-L[30-50/1]-S[15,​20,​25]-F[4-32/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Méthode de finition Diam. goupille D
(Ø)
D.E. H
(Ø)
F
(mm)
L
(mm)
S
(mm)
1 9 jours 10EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel474 ~ 2015 ~ 255 ~ 15
1 9 jours 10EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel585 ~ 2015 ~ 255 ~ 15
1 9 jours 10EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel696 ~ 2520 ~ 3010 ~ 20
1 9 jours 10EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel8118 ~ 2520 ~ 3010 ~ 20
1 9 jours 10EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel101310 ~ 2520 ~ 3010 ~ 20
1 9 jours 10EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel101410 ~ 2520 ~ 3010 ~ 20
1 9 jours 10EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel101710 ~ 3525 ~ 4015 ~ 25
1 9 jours 10EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel121512 ~ 2520 ~ 3010 ~ 20
1 9 jours 10EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel121612 ~ 3525 ~ 4010 ~ 20
1 9 jours 10EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel121812 ~ 4530 ~ 5010 ~ 20
1 9 jours 10EN 1.4301 Equiv.-474 ~ 2015 ~ 255 ~ 15
1 9 jours 10EN 1.4301 Equiv.-585 ~ 2015 ~ 255 ~ 15
1 9 jours 10EN 1.4301 Equiv.-696 ~ 2520 ~ 3010 ~ 20
1 9 jours 10EN 1.4301 Equiv.-8118 ~ 2520 ~ 3010 ~ 20
1 9 jours 10EN 1.4301 Equiv.-101310 ~ 2520 ~ 3010 ~ 20
1 9 jours 10EN 1.4301 Equiv.-101410 ~ 2520 ~ 3010 ~ 20
1 9 jours 10EN 1.4301 Equiv.-101710 ~ 3525 ~ 4015 ~ 25
1 9 jours 10EN 1.4301 Equiv.-121512 ~ 2520 ~ 3010 ~ 20
1 9 jours 10EN 1.4301 Equiv.-121612 ~ 3525 ~ 4010 ~ 20
1 9 jours 10EN 1.4301 Equiv.-121812 ~ 4530 ~ 5010 ~ 25
1 9 jours 10EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir474 ~ 2015 ~ 255 ~ 15
1 9 jours 10EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir584 ~ 2015 ~ 255 ~ 15
1 9 jours 10EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir694 ~ 2020 ~ 305 ~ 20
1 9 jours 10EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir8114 ~ 2020 ~ 3010 ~ 20
1 9 jours 10EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir10134 ~ 2020 ~ 305 ~ 15
1 9 jours 10EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir10144 ~ 2020 ~ 305 ~ 15
1 9 jours 10EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir101710 ~ 2725 ~ 4015 ~ 25
1 9 jours 10EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir12154 ~ 2020 ~ 305 ~ 15
1 9 jours 10EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir121612 ~ 2725 ~ 405 ~ 15
1 9 jours 10EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir12184 ~ 3230 ~ 5015 ~ 25

Loading...

  1. 1

Produits complémentaires

Assistance technique