Vis d'arbre de roulement - Avec rainure pour bague de retenue, type à épaulement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Vis d'arbre de roulement - Avec rainure pour bague de retenue, type à épaulement:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surfaceAccessoire
BGSPWEN 1.1191 équiv.Oxydé noirBague de retenue x1
(EN 1.4301 équiv.)
BGSPMWPlacage autocatalytique au nickel
BGSPSWEN 1.4301 équiv.-

Spécifications

Référence pièce-H-L-S-F
BGPMW5
BGSPW8
-
-
8
11
-
-
L25
L27
-
-
S15
S10
-F8
Référence pièceSélection HL
Incrément de 0,1 mm
S
Incrément de 1mm
FTBM (normal)m d DsRoulement utilisableBague de retenue fourniePrix unitaire
TypeDToléranceToléranceFormeJIS Nominal*BGSPWBGSPMWBGSPSW
BGSPW
BGSPMW
BGSPSW
4715~255~15522M2.50.7+ 0.1
0
3+ 0.06
0
6674 694 624Type EN° 3   
5815~255~1562.5M34+ 0.075
0
7695 605 625 675N° 4   
6920~3010~2073M458696 606 626 676N° 5   
81120~3010~20934M60.97+ 0.09
0
10698 608 628 678N° 7   
10 1320~3010~20125M81.15+ 0.14
0
9.60
- 0.09
126800Type CNo.10   
1420~3010~20136900 6000   
1725~4015~25166200   
12 1520~3010~20611.50
- 0.11
146801N°12   
1625~4010~20156901 6001   
1830~5015~25176201   
* Pour plus de détails sur les bagues de retenue de type E et C, voir P.2302 et P.2303 respectivement.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BGSPMW4-7-L[15-25/0.1]-S[5-15/1]
BGSPMW5-8-L[15-25/0.1]-S[5-15/1]
BGSPMW6-9-L[20-30/0.1]-S[10-20/1]
BGSPMW8-11-L[20-30/0.1]-S[10-20/1]
BGSPMW10-13-L[20-30/0.1]-S[10-20/1]
BGSPMW10-14-L[20-30/0.1]-S[10-20/1]
BGSPMW10-17-L[25-40/0.1]-S[15-25/1]
BGSPMW12-15-L[20-30/0.1]-S[10-20/1]
BGSPMW12-16-L[25-40/0.1]-S[10-20/1]
BGSPMW12-18-L[30-50/0.1]-S[15-25/1]
BGSPSW4-7-L[15-25/0.1]-S[5-15/1]
BGSPSW5-8-L[15-25/0.1]-S[5-15/1]
BGSPSW6-9-L[20-30/0.1]-S[10-20/1]
BGSPSW8-11-L[20-30/0.1]-S[10-20/1]
BGSPSW10-13-L[20-30/0.1]-S[10-20/1]
BGSPSW10-14-L[20-30/0.1]-S[10-20/1]
BGSPSW10-17-L[25-40/0.1]-S[15-25/1]
BGSPSW12-15-L[20-30/0.1]-S[10-20/1]
BGSPSW12-16-L[25-40/0.1]-S[10-20/1]
BGSPSW12-18-L[30-50/0.1]-S[15-25/1]
BGSPW4-7-L[15-25/0.1]-S[5-15/1]
BGSPW5-8-L[15-25/0.1]-S[5-15/1]
BGSPW6-9-L[20-30/0.1]-S[10-20/1]
BGSPW8-11-L[20-30/0.1]-S[10-20/1]
BGSPW10-13-L[20-30/0.1]-S[10-20/1]
BGSPW10-14-L[20-30/0.1]-S[10-20/1]
BGSPW10-17-L[25-40/0.1]-S[15-25/1]
BGSPW12-15-L[20-30/0.1]-S[10-20/1]
BGSPW12-16-L[25-40/0.1]-S[10-20/1]
BGSPW12-18-L[30-50/0.1]-S[15-25/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Méthode de finition Diam. goupille D
(Ø)
D.E. H
(Ø)
L
(mm)
S
(mm)
1 7 jours 10EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel4715 ~ 255 ~ 15
1 7 jours 10EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel5815 ~ 255 ~ 15
1 7 jours 10EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel6920 ~ 3010 ~ 20
1 7 jours 10EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel81120 ~ 3010 ~ 20
1 7 jours 10EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel101320 ~ 3010 ~ 20
1 7 jours 10EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel101420 ~ 3010 ~ 20
1 7 jours 10EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel101725 ~ 4015 ~ 25
1 7 jours 10EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel121520 ~ 3010 ~ 20
1 7 jours 10EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel121625 ~ 4010 ~ 20
1 7 jours 10EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel121830 ~ 5015 ~ 25
1 7 jours 10EN 1.4301 Equiv.-4715 ~ 255 ~ 15
1 7 jours 10EN 1.4301 Equiv.-5815 ~ 255 ~ 15
1 7 jours 10EN 1.4301 Equiv.-6920 ~ 3010 ~ 20
1 7 jours 10EN 1.4301 Equiv.-81120 ~ 3010 ~ 20
1 7 jours 10EN 1.4301 Equiv.-101320 ~ 3010 ~ 20
1 7 jours 10EN 1.4301 Equiv.-101420 ~ 3010 ~ 20
1 7 jours 10EN 1.4301 Equiv.-101725 ~ 4015 ~ 25
1 7 jours 10EN 1.4301 Equiv.-121520 ~ 3010 ~ 20
1 7 jours 10EN 1.4301 Equiv.-121625 ~ 4010 ~ 20
1 7 jours 10EN 1.4301 Equiv.-121830 ~ 5015 ~ 25
1 7 jours 10EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir4715 ~ 255 ~ 15
1 7 jours 10EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir5815 ~ 255 ~ 15
1 7 jours 10EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir6920 ~ 3010 ~ 20
1 7 jours 10EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir81120 ~ 3010 ~ 20
1 7 jours 10EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir101320 ~ 3010 ~ 20
1 7 jours 10EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir101420 ~ 3010 ~ 20
1 7 jours 10EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir101725 ~ 4015 ~ 25
1 7 jours 10EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir121520 ~ 3010 ~ 20
1 7 jours 10EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir121625 ~ 4010 ~ 20
1 7 jours 10EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir121830 ~ 5015 ~ 25

Loading...

  1. 1

Produits complémentaires

Assistance technique